Skip to main content

 

 

Smart riešenie pre váš biznis: dotácia až do 50 000 eur

Využite akciu Zelená podnikom pre svoj biznis a získajte dotáciu až do 50 000 eur na Daikin SkyAir, inteligentné klimatizačné riešenie. Lepšia príležitosť na rekonštrukciu už nebude!

 

Aj vaša kaviareň, hotel alebo obchod môže mať modernejšie a efektívnejšie chladenie, kúrenie alebo čistenie vzduchu. So systémom Daikin SkyAir získate inteligentné klimatizačné riešenie, ktoré šetrí vaše náklady a ponúka 4x vyššiu účinnosť ako pri plynových systémoch. Pritom má tichú prevádzku a ľahko sa inštaluje.

  • Inštalácia vhodná aj do ťažšie dostupných priestorov
  • Moderná technológia v triede A++ šetrí náklady
  • Systém SkyAir je navrhnutý na nepretržitú prevádzku

Systém SkyAir prináša viac

Znížte náklady vďaka inteligentnému ovládaniu a doprajte svojim hosťom aj personálu komfort. Vyplňte formulár a získajte ideálne riešenie pre vašu prevádzku. Teraz aj so štátnou dotáciou až do výšky 50 000 eur.

Spoľahlivé riešenie pre každodenné výzvy

Získajte štátnu dotáciu na výmenu systému

SkyAir je navrhnutý pre dlhodobé úspory. Nižšia spotreba, menej náročná údržba a návratnosť investície už za 4,4 roka z neho robia rozumné finančné rozhodnutie. Navyše, teraz môžete získať štátnu dotáciu až do 50 000 eur.

Nový systém s nižšími výdavkami

SkyAir využíva technológiu tepelného čerpadla s energetickou triedou A++, ktorá je až štyrikrát účinnejšia ako plynové systémy. Čerpaním obnoviteľného tepla z vonkajšieho vzduchu poskytuje SkyAir vysoký výkon a zároveň pomáha udržať prevádzkové náklady pod kontrolou.

Vhodné aj do komplikovaných priestorov

Vďaka kompaktnej konštrukcii a dlhému potrubiu je systém SkyAir ideálnym riešením pre tažšie dostupné priestory, strechy alebo budovy so stavebnými obmedzeniami. Je tichý, diskrétny a zmestí sa tam, kam to ostatné systémy nedokážu.

Inštalácia bez výpadkov prevádzky

Systémy SkyAir sa inštalujú zvyčajne do 1 až 3 dní. Montáž prebieha tak, aby sa nenarušil chod vašej prevádzky.

Ako SkyAir pomáha malým podnikom

Praktické riešenia pre náročnejšie priestory

Ľahko sa inštaluje v stiesnených priestoroch, na strechách alebo za budovami a poskytuje tak vysoký štandard bez kompromisov v riešení návrhu.

Intuitívne ovládanie odkiaľkoľvek

Sledujte spotrebu energie, upravujte nastavenia a optimalizujte svoje náklady cez mobil alebo tablet. Vďaka inteligentným snímačom sa môžete spoľahnúť na stály komfort bez neustáleho dohľadu.

Pokojné prostredie v každej miestnosti

Jednotky SkyAir sú tiché, čím vytvárajú pokojné prostredie pre hostí aj personál. Vďaka voliteľnému príslušenstvu znižujú hluk až o 10 dB(A).

Kvalitnejší vzduch pre vaše priestory

Pokročilá filtrácia zariadenia SkyAir odstraňuje znečisťujúce látky a kuchynské pachy, čím zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéri.

Zlepšime spoločne vaše podnikanie

Pomôžeme vám vybrať najlepšie riešenie pre vašu prevádzku.