Skip to main content

Vyberte si úsporné a spoľahlivé tepelné čerpadlo od prvotriedneho výrobcu a ušetríte tisíce eur na vykurovaní. Vašu vstupnú investíciu môže znížiť aj štátna dotácia - až do 4370 €.

Ako fungujú dotácie?

Poukážky na kúpu tepelných čerpadiel vydáva Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci projektu Zelená domácnostiam. V rokoch 2023/2024, rovnako ako v predošlých rokoch, otvára tzv. zásobníky pre jednotlivé zelené technológie, pričom jeden zo zásobníkov je vyhradený pre tepelné čerpadlá. To znamená, že vaša žiadosť bude ihneď po potvrdení záujmu zaradená do „zásobníka“, kde bude čakať na vydanie poukážky. Počas tohto obdobia môžete sledovať svoje poradie a žiadosť upravovať. 

Novinky v projekte Zelená domácnostiam 

  • V rokoch 2023/2024 je možné požiadať o dotáciu aj pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji. 
  • Na výber zariadenia bude viac času. Výrobcu a konkrétny typ zariadenia už nemusí domácnosť zadávať do žiadosti o poukážku, uvedie ich až zhotoviteľ do žiadosti o preplatenie poukážky.
  • Podporované budú aj tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, ktoré budú inštalované v nehnuteľnostiach bez teplovodného vykurovacieho systému. 
  • Pre bytové domy sa rozšírila podpora aj na tepelné čerpadlá. 
  • Pribudla možnosť získať zvýhodnenie o 15 % - zvýšením základnej sadzby o 15 % budú zvýhodnené domácnosti, ktoré si nechajú nainštalovať bezemisné zariadenie v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá, napríklad kotol na uhlie alebo kotol na biomasu. Zistite, či vaša domácnosť spadá do Oblasti riadenia kvality ovzdušia na tejto stránke SHMÚ (označené rizikovým stupňom 3).
  • Za rodinný dom sa považuje aj rozostavaná stavba rodinného domu respektíve iné budovy slúžiace na rodinné bývanie domácnosti, ktoré nie sú na liste vlastníctva zapísané ako rodinný dom, ale napríklad rekreačný dom, záhradný dom  a podobne, kde má oprávnený žiadateľ evidovaný trvalý pobyt.

Koľko eur získam cez dotácie?

Na jedno tepelné čerpadlo v rodinnom dome môžete dostať maximálne 380 € na 1 kW výkonu a celkovo najviac 3 800 € na inštaláciu tepelného čerpadla. Navyše, pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá, si môžete uplatniť zvýhodnenie 15 %. Po splnení podmienok zvýhodnenia sa tak môžete dostať až na sumu 4 370 €.

Postup pri riešení dotácií

Kroky, ktoré su potrebné pre inštaláciu tepelného čerpadla od vypracovania potrebnej dokumentácie až po spustenie vášho nového tepelného čerpadla Daikin Altherma.

 

1. ZOZNÁMTE SA S PODMIENKAMI PODPORY A OSLOVTE ZHOTOVITEĽOV

Uistite sa, či môže byť vaša domácnosť získať poukážku na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie z projektu Zelená domácnostiam, ktorá môže pokryť až 50 % nákladov na inštaláciu, alebo zvýhodnený príspevok určený pre nízkopríjmové domácnosti z pripravovaného projektu Zelená solidarita, ktorý môže pokryť až 90 % nákladov na inštaláciu. Viac informácii zistíte na: Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a  osobitné podmienky projektu Zelená domácnostiam. 

 

2. OVERTE  SI, AKÝ OBNOVITEĽNÝ ZDROJ ENERGIE JE PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ VHODNÝ

Ak uvažujete o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, overte si, či je využívanie takýchto zdrojov pre vašu domácnosť vhodné. Každý z nich má svoje výhody a obmedzenia a vyžaduje špecifické podmienky inštalácie a spôsobu využívania.

 

3. VYBERTE SI ZARIADENIE A UZATVORTE ZMLUVU SO ZHOTOVITEĽOM

Vyžiadajte si technické návrhy a cenové ponuky od zhotoviteľov a vyberte si riešenie, ktoré spĺňa vaše požiadavky a finančné možnosti. Technický návrh so zariadením, pre ktoré sa rozhodnete, bude slúžiť ako podklad pre vyplnenie žiadosti o preplatenie poukážky, ktorú podáva zhotoviteľ. Preverte si u zhotoviteľa, či vybrané zariadenie spĺňa požadované technické podmienky a či je uvedené v Zozname podporovaných zariadení pre nový projekt Zelená domácnostiam. Zmluvu so zhotoviteľom uzatvorte písomnou formou. 

 

4. ZAREGISTRUJTE ŽIADOSŤ O POUKÁŽKU

Žiadosť o poukážku sa podáva elektronicky. Detailný postup nájdete v Manuáli pre domácnosti k Informačnému systému Zelená domácnostiam. Po vyplnení formulára žiadosti bude na vašu e-mailovú adresu odoslaná verifikačná správa. V nej bude vložený odkaz, prostredníctvom ktorého je možné do 24 hodín potvrdiť záujem o poukážku. Až po potvrdení záujmu je žiadosť v pôvodnom systéme zaregistrovaná. Následne dostanete e-mailovú správu o zaradení žiadosti do zásobníka.

 

5. ZAŠLITE ZHOTOVITEĽOVI AKTIVAČNÝ KÓD NA VYDANIE POUKÁŽKY

Po zaregistrovaní žiadosti sa prihláste do konta na úpravu žiadosti. Žiadosť máte možnosť skontrolovať a až do vydania poukážky môžete meniť všetky údaje okrem miesta inštalácie a e-mailovej adresy. V piatom kroku úpravy žiadosti je uvedený kód na aktiváciu žiadosti a vydanie poukážky. Kód a číslo poukážky zašlite zhotoviteľovi, s ktorým ste uzavreli zmluvu o dodávke a inštalácii zariadenia.

 

6. ZHOTOVITEĽ AKTIVUJE VYDANIE POUKÁŽKY

Aktivovať vydanie poukážky budú môcť zhotovitelia podľa harmonogramu, ktorý bude uvedený v osobitných podmienkach. Keď zhotoviteľ zadá do informačného systému číslo poukážky a aktivačný kód, zobrazia sa mu údaje o mieste inštalácie, ktoré je potrebné skontrolovať. Ak žiadosť aktivuje, poukážka bude v najbližšom možnom termíne vydaná. Zhotoviteľ má aktivovať vydanie poukážky až vtedy, keď si je istý, že inštalácia bude zrealizovaná v lehote platnosti poukážky, teda do 90 kalendárnych dní od jej vydania.

 

7. SIEA POUKÁŽKU VYTLAČÍ A POŠLE DOMÁCNOSTI

Po spustení aktivácie žiadostí v novom informačnom systéme bude SIEA vydávať poukážky priebežne v týždenných intervaloch, v pracovných dňoch v utorok o 11.00 hod. Po vydaní poukážky vám SIEA zašle informačný e-mail. Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je aj poukážka, bude domácnosti doručená poštou v dvoch tlačených vyhotoveniach podpísaných zo strany SIEA.

 

8. POUKÁŽKU S PLATNOSŤOU 90 DNÍ ODOVZDAJTE ZHOTOVITEĽOVI

Poukážka je platná 90 kalendárnych dní od dátumu vydania. Počas tohto obdobia musí domácnosť zmluvu podpísať, overiť podpis a odovzdať ju konkrétnemu zhotoviteľovi, aby mohol v stanovenej lehote poukážku zarezervovať v informačnom systéme Zelená domácnostiam, zrealizovať inštaláciu a podať žiadosť o preplatenie poukážky.

 

9.  ZHOTOVITEĽ POŽIADA O PREPLATENIE POUKÁŽKY PO NAINŠTALOVANÍ ZARIADENIA

Po inštalácii zariadenia musí zhotoviteľ požiadať o preplatenie poukážky. Žiadosť o preplatenie s povinnými prílohami musí byť doručená SIEA v lehote do 90 dní od dátumu vydania poukážky. Obsah a rozsah faktúry, ktorú po ukončení inštalácie zhotoviteľ vystaví domácnosti je definovaný v samostatnom usmernení.

 

10. SIEA POSÚDI ŽIADOSŤ O PREPLATENIE, A PO SCHVÁLENÍ PREPLATÍ ZHOTOVITEĽOVI SCHVÁLENÚ HODNOTU POUKÁŽKY

SIEA žiadosť posúdi a preplatí poukážku zhotoviteľovi v prípade, ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná. Ak je suma na poukážke nižšia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na poukážke. Ak je suma na poukážke vyššia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50 % celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlených na celé číslo smerom nadol.

Informácie na našej stránke sú len informatívne a nemusia byť aktuálne. Pre aktuálne a detailné informácie, prosím, navštívte oficiálnu stránku agentúry SIEA: http://zelenadomacnostiam.sk

Pozrite si našu ponuku tepelných čerpadiel

Nízkoteplotné tepelné čerpadlo vzduch-voda
Nízkoteplotné tepelné čerpadlo vzduch-voda
Nízkoteplotné tepelné čerpadlo vzduch-voda
Nízkoteplotné tepelné čerpadlo vzduch-voda

Porovnanie modelov (1)

Porovnanie modelov

Kontaktujte nás pre viac info ohľadom tepelných čerpadiel s dotáciou