Skip to main content

Ak hľadáte riešenie chladenia, ktoré vám zaručí pohodlie počas leta, naše klimatizácie, známe aj ako tepelné čerpadlá vzduch-vzduch, sú presne to, čo hľadáte

  • Energetická účinnosť znižuje účty a emisie
    Ikona pokladničky v tvare prasiatka
  • Príjemná teplota v domácnosti bez ohľadu na počasie
    Ikona teplomera
  • Zlepšenie kvality vzduchu v interiéri
    Ikona okna s ipv filtrom
  • Elegantný dizajn, ktorý sa hodí do vášho interiéru
    Ikona diamantu

Aké sú výhody klimatizácie alebo tepelného čerpadla vzduch-vzduch?

Dvojité pohodlie

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch zabezpečujú chladenie aj vykurovanie. V lete si tak môžete užívať vychladenú spálňu a v zime zase príjemne vyhriatu obývaciu izbu.

Chladenie a vykurovanie viacerých izieb

Multi systém tepelného čerpadla vzduch-vzduch vám umožňuje prepojiť až päť vnútorných jednotiek s jednou vonkajšou jednotkou. Vnútorné jednotky sú k dispozícii v širokej škále veľkostí a štýlov, aby vyhovovali potrebám a dizajnu každého priestoru a zabezpečili tak účinné vykurovanie a chladenie celej domácnosti. V každej miestnosti môžete navyše nastaviť inú teplotu.

Nenáročná obsluha

Systém sa ľahko používa, pretože jednotky môžete ovládať odkiaľkoľvek pomocou jednoduchého diaľkového ovládača alebo aplikácie.

Úsporné a udržateľné

Už si viac nemusíte robiť starosti nad účtami za energiu či vplyvom na životné prostredie. Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú úsporné a udržateľné. Len 20 % energie potrebnej na fungovanie systému pochádza z elektriny. Zvyšok systém získava zo základného zdroja obnoviteľnej energiu: zo vzduchu. Môžete tak oddychovať s vedomím, že vaše pohodlie neničí planétu.

Dizajn lahodiaci každému štýlu

Vďaka rozsiahlemu sortimentu vnútorných jednotiek sa modely Daikin hodia ku každému štýlu a splynú s vaším interiérom, pričom zabezpečia optimálny komfort v celom dome v ktoromkoľvek ročnom období.

Ako funguje systém tepelného čerpadla vzduch-vzduch?

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pozostáva z dvoch jednotiek.

Vnútorná jednotka

Vnútorná jednotka tepelného čerpadla vzduch-vzduch je tá súčasť systému, ktorá je umiestnená v domácnosti a dodáva tepelne upravený vzduch do priestoru. Vďaka rozsiahlemu sortimentu vnútorných jednotiek sa modely Daikin hodia ku každému štýlu a splynú s vaším interiérom, pričom zabezpečia optimálny komfort v celom dome v ktoromkoľvek ročnom období.

Vonkajšia jednotka

Vonkajšia jednotka split systému je tá súčasť tepelného čerpadla vzduch-vzduch, ktorá obsahuje kompresor, ventilátor, elektroniku a výmenník tepla. Možno ju nainštalovať na fasádu alebo umiestniť na strechu či do záhrady. Vonkajšia jednotka stláča chladivo, ktoré odoberá alebo vyžaruje teplo alebo chlad v miestnosti do alebo zo svojej vnútornej jednotky.

Existujú tri typy vnútorných jednotiek tepelného čerpadla vzduch-vzduch

Ďalšie informácie o klimatizáciách

Áno, a ak rekonštruujete svoju nehnuteľnosť a prejdete na obnoviteľné klimatizačné zariadenie, nielenže tým zvýšite jej hodnotu, ale budete tiež šetrní k prírode a svojej peňaženke. Tepelné čerpadlá je možné nainštalovať takmer do každej domácnosti. Je však potrebné zvážiť niekoľko faktorov, najmä čo sa týka izolácie. Na to, aby tepelné čerpadlo fungovalo čo najefektívnejšie, musí byť vaša domácnosť dobre zaizolovaná, aby sa v čo najväčšej miere zabránilo tepelným stratám. Kvalifikovaný kúrenár vám môže poradiť, čo je potrebné urobiť vo vašom dome, aby bol vhodný pre systém tepelného čerpadla. Môže ísť napríklad o modernizáciu izolácie fasády a strechy. Taktiež je potrebné zvážiť umiestnenie. Vonkajšiu jednotku je potrebné nainštalovať v exteriéri a mala by byť na mieste, kde sa ľahko dostanete, ak ju budete chcieť vyčistiť, upraviť jej nastavenia alebo ak bude potrebný servis tepelného čerpadla.

Áno, tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (nazývané aj klimatizácia) môže vašej domácnosti poskytovať aj teplú pitnú vodu. Daikin riešenie Multi+ dokáže prostredníctvom jedného systému zabezpečovať vykurovanie, chladenie aj ohrev vody. Možno ho pripojiť až k trom jednotkám a jednému zásobníku teplej pitnej vody. Je kompatibilný s 90 aj 120 litrovými zásobníkmi a širokou škálou vnútorných jednotiek, vďaka čomu poskytuje bezkonkurenčnú flexibilitu. Naše Multi+ riešenie je vybavené intuitívnym fulltextovým displejom na zásobníku teplej pitnej vody, prostredníctvom ktorého možno sledovať a upravovať všetky nastavenia vrátane rozvrhov a teploty vody.

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch (nazývané aj klimatizácie) značky Daikin vám môžu priniesť úľavu od vašich alergií. Alergény sa totiž zachytávajú vo filtri tepelného čerpadla, čím sa zlepšuje kvalita vzduchu, ktorý dýchate. Naše tepelné čerpadlá vzduch-vzduch vás nielen zahrejú a schladia, ale navyše z vášho priestoru odstraňujú znečisťujúce látky, peľ a pevné častice.

Niektoré jednotky Daikin sú tiež vybavené technológiou Flash Streamer a rôznymi filtrami, ako napríklad titánovo - apatitový dezodorizačný filter alebo strieborný filter na odstraňovanie alergénov, ktoré dokážu rýchlo a účinne znižovať množstvo znečisťujúcich látok vo vzduchu.

Nie! Okrem toho, naše tepelné čerpadlá vzduch-vzduch (nazývané aj klimatizácie) môžu zmierňovať príznaky alergie. Spoločnosť Daikin integruje do všetkých svojich klimatizačných jednotiek viacero filtrov: titánové dezodorizačné filtre, strieborné alergénové filtre či filtre flash streamer na odstraňovanie čiastočiek prachu a zachytávanie baktérií. Pri správnej údržbe klimatizácie a jej pravidelnom čistení zabezpečia tieto filtre čistejší a zdravší vzduch pre každého, kto ho dýcha.

Aby vaše tepelné čerpadlo fungovalo tak, ako má, je nevyhnutné, aby bol systém správne nainštalovaný. Inštaláciu by mal vykonávať len autorizovaný technik, a to na vhodnom mieste. Povrch musí byť dostatočne pevný, aby vydržal hmotnosť a vibrácie jednotky, a musí byť tiež dostatok priestoru na prúdenie vzduchu a na pripojenie potrubí a napájacích káblov. Akékoľvek rastliny alebo kríky, ktoré sa môžu nachádzať v blízkosti tepelného čerpadla, by mali byť vzdialené aspoň jeden meter a mali by sa pravidelne strihať. Čerpadlo by malo byť tiež nainštalované na mieste, ktoré je ľahko prístupné pre servis a inú všeobecnú údržbu.

Často sa nás pýtajú, prečo nemôžeme tepelné čerpadlo umiestniť dovnútra. Nemohlo by byť umiestnené v podkroví alebo zimnej záhrade? Odpoveď na túto otázku je „nie”. Dôvodom je, že po niekoľkých hodinách tepelné čerpadlo odoberie všetko teplo zo zachyteného vzduchu, čím sa tento priestor účinne zmení na mrazničku. Preto tepelné čerpadlá vzduch-vzduch potrebujú prístup k voľne prúdiacemu vonkajšiemu vzduchu.

Odporúčame, aby servis vykonával kvalifikovaný technik raz ročne. Plánované servisné prehliadky, pravidelné údržbové kontroly a rutinné čistenie systému predĺžia jeho životnosť a zachovajú jeho energetickú účinnosť.

Tu je niekoľko znakov, že vaše tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (nazývané aj klimatizácia) vyžaduje okamžitú údržbu:

Ak klimatizácia vydáva silnejší hluk než zvyčajne, môže mať zanesené filtre. Vyčistite jednotku tak, že vysajete prach vysávačom. Ak zvýšený hluk pretrváva alebo počujete klokotavý zvuk, môže ísť o mechanický problém. V takom prípade by sa mal prísť na jednotku pozrieť kvalifikovaný technik.

Zistite, ktoré modely sa hodia do vášho interiéru