Skip to main content

Všetci vieme, že klimatizácia slúži na chladenie, však? Áno, je to tak. Ale to je len časť pravdy.

Moderné klimatizačné systémy sú vlastne tepelné čerpadlá vzduch-vzduch, ktoré možno použiť aj na vykurovanie. Ako presne to však funguje? A aké sú výhody a nevýhody používania klimatizácie na vykurovanie? Dočítate sa to v tomto blogovom príspevku.

Klimatizácia ako systém vykurovania: príbeh Júlie a Dávida

Júlia a Dávid si kúpili samostatne stojaci dom postavený v 60. rokoch, ktorý dôkladne zrenovovali. Obytné izby aj spálne boli pôvodne vykurované elektrickým systémom. Nahradili ho úsporným a ľahko použiteľným tepelným čerpadlom vzduch-vzduch od spoločnosti Daikin. Dávid: „Pre tepelné čerpadlo vzduch-vzduch sme sa rozhodli rýchlo. Na jednej strane to bolo pre jeho mimoriadne nízku spotrebu energie, na druhej strane preto, že poskytuje vysokú úroveň pohodlia, napríklad rýchly reakčný čas a možnosť ohrevu aj chladenia. Izby sú v zime vyhriate do desiatich minút. V lete ich zasa dokážeme schladiť do pár minút.“ Na napájanie tepelného čerpadla elektrinou si dal pár na strechu nainštalovať solárne panely. „Vďaka solárnym panelom sme výrazne znížili naše náklady na vykurovanie a chladenie,“ dodávajú spokojne.

Vykurovanie a chladenie na základe chladného vzduchu

Klimatizačné systémy, ktoré dokážu chladiť aj ohrievať, voláme tiež tepelné čerpadlá. Prenášajú teplo z jedného prostredia do druhého pomocou chladiva. Inovatívne tepelné čerpadlá vzduch-vzduch predstavujú ekologický spôsob, ako dostať teplo zo vzduchu. V lete môžete pomocou klimatizácie chladiť miestnosti v dome. Teplo zvnútra sa vtedy vypúšťa von. V zime tento proces funguje opačným smerom. Tepelné čerpadlo vtedy odoberá teplo z vonkajšieho vzduchu (aj v prípade, že je vonku -15 °C) a vypúšťa ho do vnútorného vzduchu, čím ohrieva vašu domácnosť.

Výhody vykurovania pomocou klimatizácie

Ak sa rozhodnete kúpiť klimatizáciu, pravdepodobne budete chcieť, aby vedela viac než len chladiť a ohrievať vzduch. Moderné klimatizačné systémy dokážu vytvárať ideálnu klímu v interiéri. Tie najlepšie klimatizácie dokonca dokážu zo vzduchu filtrovať nezdravé alebo dráždivé častice, napríklad peľ. Takýto integrovaný systém má mnoho výhod: K jednej vonkajšej jednotke môžete pripojiť viac vnútorných jednotiek. Každú vnútornú jednotku potom ovládate samostatne, aby ste v každej miestnosti dosiahli optimálnu teplotu. Kompaktné tepelné čerpadlá sa jednoducho inštalujú. S inštaláciou nie je problém ani v prípade, že máte doma obmedzený priestor. Pokrokové technológie invertora a tepelného čerpadla zaisťujú optimálnu účinnosť a maximálnu úsporu energie. Vaša peňaženka si to všimne veľmi rýchlo. Klimatizácie sú dostupné v rôznych modeloch, napríklad ako nástenné alebo parapetné. Určite nájdete jednotku, ktorá dokonale splynie s vaším interiérom.

Nevýhody vykurovania pomocou klimatizácie

Ak renovujete, tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nemôžete pripojiť k existujúcim systémom vykurovania, ako sú radiátory alebo podlahové kúrenie. Ak si ich chcete ponechať, môžete ich skombinovať s tepelným čerpadlom vzduch-voda. Dôležité upozornenie: K jednej vonkajšej jednotke tepelného čerpadla vzduch-vzduch môžete pripojiť maximálne päť vnútorných jednotiek. Chcete chladiť alebo vyhrievať viac miestností? V tom prípade zvážte iný systém tepelného čerpadla, napríklad tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Koľko stojí klimatizácia s funkciou vykurovania?

Cena klimatizácie, ktorá dokáže chladiť aj vykurovať, závisí od mnohých rôznych faktorov, ako sú napríklad počet vnútorných jednotiek, typ vnútornej jednotky, kapacita, možnosti atď. Podrobnú cenovú ponuku vám poskytne inštalačná firma vo vašej oblasti. Tip: Ak renovujete a chcete si nechať nainštalovať tepelné čerpadlo, môžete mať nárok na dotáciu.