Skip to main content

Žiadny. Vedeli ste však, že tepelné čerpadlá vzduch-vzduch dokážu okrem chladenia aj vykurovať?

Ľudia si často myslia, že tepelné čerpadlá vzduch-vzduch a klimatizácie sú dve odlišné veci. V skutočnosti však ide o to isté. Rozdiel je v tom, že tepelné čerpadlá vzduch-vzduch môžu okrem chladenie vzduchu zabezpečovať aj vykurovanie. Tu je stručný popis toho, ako fungujú.

Väčšina ľudí vie, že klimatizácia chladí vzduch a distribuuje ho do priestoru. Menej známy je však fakt, že môže fungovať aj opačne, a teda slúžiť ako vykurovacie riešenie pre vašu domácnosť a zabezpečiť vám pohodlie počas celého roka.

Jednotky, ktoré zohrievajú aj chladia vzduch, sú menej známe pod názvom tepelné čerpadlá vzduch-vzduch. Jednotky, ktoré majú len chladiacu funkciu, poznáme ako klimatizácie. Dopyt po jednotkách, ktoré vykurujú aj chladia, stále rastie a ľudia postupne zisťujú, že tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú skvelým riešením pre ich domácnosti.

Ako môžete pomocou tej istej jednotky získať studený aj teplý vzduch?

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch fungujú v tzv. split systéme, v ktorom je jedna alebo viac vnútorných jednotiek pripojených k vonkajšej jednotke. Tá sa nachádza na fasáde alebo streche budovy, prípadne na zemi v exteriéri. Súčasťou tohto systému je chladivo, ktoré prenáša teplo z jednej časti systému do druhej.

Pri chladení tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nasáva teplo zo vzduchu u vás doma a vypúšťa ho von. Pracuje teda podobným spôsobom ako chladnička. Chladný vzduch vypúšťa do miestností vo vašej domácnosti prostredníctvom nástenných, parapetných alebo kanálových jednotiek.

Pri vykurovaní tepelné čerpadlo získava teplo z vonkajšieho vzduchu a vypúšťa ho dovnútra prostredníctvom vnútorných jednotiek.

Ak máte „multi-split“ systém, v ktorom je vonkajšia jednotka pripojená až k piatim vnútorným jednotkám, teplotu môžete nastaviť samostatne v každej miestnosti. V obývacej izbe tak môžete mať teplejšie ako v spálni. Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch však nemôžu poskytovať chladenie aj kúrenie súčasne – v jednej chvíli môžete buď kúriť, alebo len chladiť.

Ako si vybrať to najlepšie riešenie pre váš domov?

Ak chcete systém, ktorý dokáže účinne vychladiť aj vykúriť váš domov na dokonalú teplotu počas celého roka, preskúmajte možnosti tepelných čerpadiel vzduch-vzduch. Poskytnú vám maximálnu všestrannosť a výkon bez ohľadu na počasie. Ak chcete svoju domácnosť len chladiť, vyberte si klimatizáciu.

Stručne povedané, tepelné čerpadlo vzduch-vzduch je klimatizácia a systém vykurovania v jednom. A môžete ho dokonca pripojiť k zásobníku teplej pitnej vody. Niet divu, že sa o jeho výhody zaujíma tak veľa ľudí.