Inšpirujte sa produktmi Daikin a naučte sa niečo nové
Nechajte sa inšpirovať svetom tepelných čerpadiel Daikin: pozrite si videá, vzdelávajte sa a zistite, ako môžu naše riešenia zmeniť vašu domácnosť.
Dom v blízkosti Prahy, ktorý si nás našiel
Nádherný dom pri Prahe s Daikin tepelným čerpadlom a klimatizáciou.
Byt pre horolezcov chladený klimatizáciou Daikin
Daikin dizajnová jednotka Stylish v netypickom byte.
Zaujímajú vás ďalšie prípadové štúdie?
Náučné videá
Stačí sa pohodlne usadiť a z týchto príbehov starostlivo vybraných pre vás sa dozviete všetko potrebné o našich riešeniach
Ďalšie informácie
Ak si chcete nechať poradiť, ktorý typ tepelného čerpadla je pre vašu domácnosť najvhodnejší, obráťte sa na inštalačného partnera spoločnosti Daikin, zamestnancov našej predajne, prípadne si pozrite náš navigátor pre rezidenčné riešenia.
Väčšina tepelných čerpadiel pozostáva z vnútornej a vonkajšej jednotky. Každá jednotka počas prevádzky vydáva určitý hluk, ktorý sa vo všeobecnosti meria v decibeloch a jeho úroveň sa pohybuje od 0 dBA do 140 dBA.
Pri úrovniach hluku sa uvádzajú aj údaje pre úroveň akustického výkonu a úroveň akustického tlaku.
Akustický výkon je úroveň hluku meraná priamo pri zdroji.
Akustický tlak je úroveň hluku meraná v konkrétnej vzdialenosti od zdroja (zvyčajne 1,5 až 2 metre).
Vnútorné jednotky tepelných čerpadiel Daikin zvyčajne produkujú úroveň akustického tlaku okolo 30 dBA, čo je porovnateľné s ľudským šepotom.
Keďže sa vonkajšie jednotky dodávajú v širšej ponuke veľkostí, ich úrovne akustického tlaku sa pohybujú v rozmedzí 40 dBA až 62 dBA, čo je porovnateľné so zvukmi štebotu vtákov a rozhovoru ľudí.
Bežná životnosť tepelného čerpadla je zvyčajne 15 až 20 rokov. Závisí to však od viacerých faktorov. Napríklad od údržby. Aj keď tepelné čerpadlá vyžadujú minimálnu údržbu, každoročná kontrola vykonávaná inštalačnou firmou alebo servisným partnerom predlžuje ich životnosť.
Nie! Okrem toho, naše tepelné čerpadlá vzduch-vzduch (nazývané aj klimatizácie) môžu zmierňovať príznaky alergie. Spoločnosť Daikin integruje do všetkých svojich klimatizačných jednotiek viacero filtrov: titánové dezodorizačné filtre, strieborné alergénové filtre či filtre flash streamer na odstraňovanie čiastočiek prachu a zachytávanie baktérií. Pri správnej údržbe klimatizácie a jej pravidelnom čistení zabezpečia tieto filtre čistejší a zdravší vzduch pre každého, kto ho dýcha.
Aká je funkcia čističky vzduchu?
Čistička vzduchu dokáže zo vzduchu odstrániť znečisťujúce látky, alergény a iné škodlivé častice. Skombinovaním technológií, ako sú elektrostatické HEPA filtre, filtre s aktívnym uhlíkom a ionizátory, umožňuje čistička vzduchu zachytiť a neutralizovať znečisťujúce látky pre výrazne čistejší vzduch na dýchanie.
Päť výhod používania čističky vzduchu
Čistička vzduchu doma alebo v kancelárii prináša mnoho výhod vrátane:
– Zlepšenie kvality vzduchu v miestnosti odstránením znečisťujúcich látok, ako sú prach, peľ, srsť domácich miláčikov, spóry plesní či dym.
– Zmiernenie príznakov alergie a astmy odstránením alergénov zo vzduchu.
– Zmiernenie zápachov ako zápach dymu, chemikálií či zápach z varenia pomocou filtrov s aktívnym uhlíkom a iných technológií.
– Zlepšenie kvality spánku je jednou z hlavných výhod čističky vzduchu. Vytvára čistejšie a príjemnejšie prostredie na spánok tým, že zo vzduchu odstraňuje znečisťujúce látky a alergény.
– Vytvorenie pohodlnejšieho a príjemnejšieho obytného či pracovného priestoru vďaka tomu, že zo vzduchu odstraňuje znečisťujúce látky a alergény.
Áno, tepelné čerpadlá možno pripojiť k starým alebo novým radiátorom.
Ak už vo svojej domácnosti radiátory máte, vysokoteplotné tepelné čerpadlá alebo hybridné tepelné čerpadlá (ak nahrádzate plynový kotol) k nim možno jednoducho pripojiť. Môžete tak použiť existujúce rozvody bez potreby výmeny radiátorov alebo vykonávania dodatočných prác.
Účinný vetrací systém dokáže znížiť náklady na bývanie a domácnosť. Nižšie uvádzame štyri hlavné spôsoby, akými to dosiahne:
1) Úspora energie: S úsporou energie pomáha HRV systém (najvýraznejší spôsob úspory nákladov). Prenáša teplo z odvádzaného vzduchu do čerstvého vzduchu tak, aby sa zachovala stabilná teplota. Týmto spôsobom sa znižuje potreba kúrenia, čo šetrí náklady na energie.
2) Zníženie miery vykurovacieho a chladiaceho zaťaženia: Prísunom vonkajšieho vzduchu a odstránením vydýchaného vnútorného vzduchu pomáha vetrací systém znížiť mieru vykurovacieho a chladiaceho zaťaženia HVAC systému. Prispieva tým k predĺženiu životnosti HVAC zariadenia. A následne tiež k zníženiu nákladov na údržbu.
3) Zmiernenie príznakov alergie a astmy: Centralizovaný HRV systém Duco odstraňuje zo vzduchu škodlivé častice a výrazne tak pomáha zmierniť príznaky alergie a astmy.
4) Nízke náklady na údržbu: Systém Duco sa vyznačuje nízkymi nákladmi na údržbu a vďaka použitiu vysokokvalitných materiálov a modernej technológie aj odolnosťou a dlhou životnosťou.
Spoznajte rozdiel produktov Daikin
Zhromaždili sme všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť o našich riešeniach, udržateľnosti a spôsoboch riadenia domácej klímy.
Chcete vedieť viac?