Dom v blízkosti Prahy, ktorý si nás našiel
Běchovice, Rodinný dom, Pavel L.
Ako ste sa dostali k domu v Běchoviciach?
"Cestou z návštevy u priateľov som zo zastávky autobusu uvidel domček, ktorý ma okamžite očaril. Bol ako záhrada mojej babičky. V záhrade bol aj skleník, králikáreň, krásny starý altánok a niekoľko ovocných stromov. Povedal som si, že tu by som raz chcela bývať. Netrvalo dlho a dom bol na predaj, a keď nám o ňom povedali naši známi, neváhali sme," hovorí spolumajiteľ Pavel L.
Aký bol váš plán?
"Pôvodne sme chceli domček zrekonštruovať, ale statik zo stavebnej firmy nám to neodporučil, tak sme tu postavili novú budovu, ktorá však dobre zapadá do pôvodnej starej budovy. Dom v tvare písmena L má tradičnú sedlovú strechu orientovanú do ulice, zatiaľ čo krídlo do dvora má plochú strechu," vysvetľuje Pavel.
Zvažovali ste tepelné čerpadlo ako zdroj vykurovania hneď od začiatku?
"Áno, pretože tu nie je plynová prípojka. Tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 R je teda zodpovedné za vykurovanie a ohrev teplej vody v dome a dokáže ohriať vodu až na 65 °C alebo v lete ochladiť interiér pomocou podlahového vykurovania."
Ale nakoniec ste siahli aj po multisplitovej klimatizácii...
"Vzhľadom na veľké sklenené prvky bolo potrebné zabezpečiť dobré tienenie predných okien a tiež aktívne chladenie obytných priestorov. V obývačke a spálni sú nainštalované dve vnútorné klimatizačné jednotky Perfera od spoločnosti Daikin, ktoré sú napojené na jednu vonkajšiu jednotku."
Aký je výsledok?
- Klimatizácia v spálni
- Klimatizácia v obývačke
- Tepelné čerpadlo
- Podlahové vykurovanie
Vnútorná klimatizačná jednotka Daikin Perfera (FTXM-R) s výkonom 2 až 7 kW. Dokáže nielen chladiť v parných letných dňoch, ale aj veľmi lacno vykurovať a účinne čistiť vzduch od vírusov, baktérií, alergénov alebo prchavých látok.
Daikin Perfera dosahuje celoročnú účinnosť až A+++ pri chladení aj vykurovaní. Má rozšírený prevádzkový rozsah od -20 °C do +50 °C, vďaka čomu je vhodná do všetkých klimatických podmienok.
Nízkoteplotné tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 R vzduch-voda s výkonom 7,8 kW ponúka celoročný komfort a je ideálne najmä pre novostavby. Energetická trieda vykurovania A+++, spoľahlivá prevádzka až do vonkajšej teploty -25 °C, teplota výstupnej vody 60 °C pri vonkajšej teplote vzduchu -7 °C. To sú len niektoré z parametrov tepelného čerpadla Daikin Altherma 3 R.
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 R vzduch-voda zabezpečuje nielen vykurovanie v dome (všade podlahové vykurovanie), ale aj ohrev vody v integrovanom zásobníku. Vnútorná jednotka teda obsahuje "bojler" a zaberá minimum miesta.
Výrobky Daikin použité v tomto projekte
Kontaktujte nás
Následne vás kontaktujeme a prepojíme s inštalačnou firmou alebo zodpovieme na všetky vaše otázky.
Viac inšpirácie pre vás
Pozrite si našich ďalších spokojných zákazníkov a ich projekty. Radi časom pridáme aj ten váš. Výrobky Daikin sú zárukou vysokej kvality a spoľahlivosti, dlhej životnosti a odborného servisu.