Šesť dôvodov, prečo si vybrať tepelné čerpadlo
Porozumenie do hĺbky
Náučné videá
Stačí sa pohodlne usadiť a z týchto príbehov starostlivo vybraných pre vás sa dozviete všetko potrebné o našich riešeniach
Zistite viac o našich tepelných čerpadlách a rozhodnite sa správne
- Čo je tepelné čerpadlo?
- Ako funguje tepelné čerpadlo?
- Aká je bežná životnosť tepelného čerpadla?
- Dajú sa tepelné čerpadlá používať aj na chladenie?
- Je tepelné čerpadlo vhodným riešením pre moju domácnosť?
Tepelné čerpadlo je účinná nízkouhlíková technológia, ktorá poskytuje viac energie než spotrebúva. Používa obnoviteľné zdroje energie ako vzduch, voda a geotermálna energia na zabezpečenie vykurovania, chladenia a ohrevu vody v domácnosti. Táto energia sa potom vo vnútri uvoľňuje cez vykurovacie telesá ako radiátory, podlahové kúrenie, konvektory tepelného čerpadla a systém ohrevu vody.
Tepelné čerpadlá premieňajú energiu z vonkajšieho prostredia na preferovanú teplotu vo vašej domácnosti. Najskôr chladivo vo vonkajšej jednotke tepelného čerpadla absorbuje teplo zo vzduchu, zeme alebo vody. Potom chladivo prejde do kompresora, kde sa stlačí. V dôsledku vysokého tlaku sa chladivo zohreje a tým zohreje vodu. Túto teplú vodu možno uskladniť v zásobníku na neskoršie použitie alebo môže cirkulovať prostredníctvom výhrevných telies v rôznych izbách, napríklad v podlahovom kúrení, radiátoroch či konvektoroch tepelných čerpadiel. V kombinácii s konvektormi tepelných čerpadiel alebo podlahovým kúrením môžu tepelné čerpadlá slúžiť aj ako klimatizácie a používať sa na chladenie. Cyklus sa v takom prípade otočí, a teda vnútorná jednotka absorbuje teplo a vonkajšia jednotka ho uvoľňuje.
Životnosť tepelného čerpadla je zvyčajne 15 až 20 rokov, no vplýva na ňu viacero faktorov, napríklad údržba. Aj keď tepelné čerpadlá patria medzi nízkoúdržbové riešenia, ich najdlhšiu životnosť dosiahnete, keď ich necháte každý rok skontrolovať inštalačnej firme alebo servisnému partnerovi.
Áno, dajú, ale závisí to od typu konvektorov, ktoré máte.
Ideálnym konvektorom na chladenie je konvektor tepelného čerpadla (známy tiež ako fan coil jednotka), ktorý dômyselne kombinuje vykurovanie a chladenie v jednom systéme.
Tepelné čerpadlo je vhodné do domácností všetkých veľkostí a tvarov a inštalácia tepelného čerpadla na vykurovanie a chladenie domácnosti je rozumnou voľbou bez ohľadu na to, či ide o novostavbu alebo renovovanú nehnuteľnosť.
Výhody tepelného čerpadla
Vykurovanie a chladenie
Naše riešenia na vykurovanie a chladenie
- Tepelné čerpadlá vzduch-voda
- Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch
Riešenia na vykurovanie, chladenie a ohrev vody v jednom
Tepelné čerpadlá vzduch-voda sú úsporné systémy na celoročné vykurovanie, chladenie a ohrev vody využívajúce obnoviteľnú energiu. Umožňujú všestrannú integráciu s existujúcimi aj novými výhrevnými konvektormi. Sú ideálne pre novostavby, renovované nehnuteľnosti aj ako náhrada za kotol.
Pohodlie doma po celý rok
Majte doma pohodlie počas celého roka, v lete aj v zime, vďaka modernej a účinnej technológii vykurovania a chladenia. Pridaním zásobníka získate aj prípravu teplej pitnej vody. Ideálne do novostavieb, ako doplnok ku kotlu alebo ako náhrada starých elektrických systémov.
Ďalšie informácie
Ak si chcete nechať poradiť, ktorý typ tepelného čerpadla je pre vašu domácnosť najvhodnejší, obráťte sa na inštalačného partnera spoločnosti Daikin, zamestnancov našej predajne, prípadne si pozrite náš navigátor pre rezidenčné riešenia.
Bežná životnosť tepelného čerpadla je zvyčajne 15 až 20 rokov. Závisí to však od viacerých faktorov. Napríklad od údržby. Aj keď tepelné čerpadlá vyžadujú minimálnu údržbu, každoročná kontrola vykonávaná inštalačnou firmou alebo servisným partnerom predlžuje ich životnosť.
Áno, tepelné čerpadlá možno pripojiť k starým alebo novým radiátorom.
Ak už vo svojej domácnosti radiátory máte, vysokoteplotné tepelné čerpadlá alebo hybridné tepelné čerpadlá (ak nahrádzate plynový kotol) k nim možno jednoducho pripojiť. Môžete tak použiť existujúce rozvody bez potreby výmeny radiátorov alebo vykonávania dodatočných prác.
Áno, tepelné čerpadlá možno používať na chladenie, ale závisí to od typu konvektorov, ktoré máte.
Najideálnejším konvektorom na chladenie pomocou nízko- alebo vysokoteplotných tepelných čerpadiel je konvektor tepelného čerpadla (nazývaný aj fan coil jednotka). Funguje podobne ako bežný radiátor, ale jeho výhodou je, že dokáže miestnosť vykúriť aj vychladiť.
Niektoré hybridné tepelné čerpadlá možno pripojiť k tepelným čerpadlám vzduch-vzduch (nazývaným aj klimatizácie), ktoré sú ďalším obľúbeným riešením na vykurovanie aj chladenie.
Všetko potrebné v súvislosti s objednaním, doručením a inštalovaním tepelného čerpadla zariadi inštalačný partner spoločnosti Daikin.
To závisí od viacerých faktorov. Inštalácia tepelného čerpadla je viac než len umiestnenie vnútornej a vonkajšej jednotky. Nedá sa preto s určitosťou povedať, koľko času to zaberie. Dĺžka trvania montáže tepelného čerpadla závisí od viacerých faktorov, ako sú napríklad:
- Typ domácnosti: Prvá vec, ktorú treba vziať do úvahy, je typ domácnosti, do ktorej sa bude tepelné čerpadlo inštalovať. Ide o novostavbu alebo existujúcu domácnosť? V prípade novostavby je pri plánovaní potrebné vziať do úvahy všetky ostatné prebiehajúce stavebné práce. V prípade existujúcich domácností bude mať na výsledný čas vplyv napríklad aj to, či budú použité už existujúce konvektory alebo budú nahradené novými.
- Typ tepelného čerpadla: Keďže k dispozícii sú rôzne tepelné čerpadlá, každé z nich má iné časové nároky na montáž.
- Dodatočné práce: Či už ide o montáž tepelného čerpadla v existujúcej domácnosti, alebo v novostavbe, môže sa stať, že budú potrebné dodatočné práce na to, aby ste svoj nový systém mohli využívať naplno. Tieto práce môžu zahŕňať inštaláciu alebo výmenu konvektorov (napr. radiátorov), optimalizáciu izolácie atď.
Cena montáže tepelného čerpadla závisí od typu vybraného tepelného čerpadla a krajiny, v ktorej žijete.
Ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť cenu, sú rekonštrukčné alebo dodatočné stavebné práce (napríklad izolácia), ktoré je potrebné urobiť, plus cena práce inštalačnej firmy. Rôzne firmy si môžu účtovať rôznu cenu na základe svojich skúseností a odbornosti.
Rôzne európske krajiny majú k dispozícii rôzne regulácie a dotácie (na národnej a regionálnej úrovni) na podporu kúpy a inštalácie tepelného čerpadla.
Keďže každá z krajín má svoje vlastné programy a výberové kritériá, odporúčame vám obrátiť sa na požadovaného inštalačného partnera spoločnosti Daikin, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. Tie môžete získať aj na webových stránkach vládnych inštitúcií.
Väčšina tepelných čerpadiel pozostáva z vnútornej a vonkajšej jednotky. Každá jednotka počas prevádzky vydáva určitý hluk, ktorý sa vo všeobecnosti meria v decibeloch a jeho úroveň sa pohybuje od 0 dBA do 140 dBA.
Pri úrovniach hluku sa uvádzajú aj údaje pre úroveň akustického výkonu a úroveň akustického tlaku.
Akustický výkon je úroveň hluku meraná priamo pri zdroji.
Akustický tlak je úroveň hluku meraná v konkrétnej vzdialenosti od zdroja (zvyčajne 1,5 až 2 metre).
Vnútorné jednotky tepelných čerpadiel Daikin zvyčajne produkujú úroveň akustického tlaku okolo 30 dBA, čo je porovnateľné s ľudským šepotom.
Keďže sa vonkajšie jednotky dodávajú v širšej ponuke veľkostí, ich úrovne akustického tlaku sa pohybujú v rozmedzí 40 dBA až 62 dBA, čo je porovnateľné so zvukmi štebotu vtákov a rozhovoru ľudí.
Tepelné čerpadlá nevyžadujú mimoriadnu starostlivosť. Odporúčame, aby ste si u inštalačnej firmy alebo poskytovateľa servisu dohodli každoročnú servisnú kontrolu. Budete tak mať istotu, že vaše tepelné čerpadlo funguje čo najefektívnejšie. Bežná servisná prehliadka zahŕňa niekoľko štandardných kontrol, ako aj dôkladné čistenie jednotky a filtrov.
Preskúmajte náš blog o vykurovaní a chladení
Zistite, ktoré riešenie spĺňa vaše potreby