Skip to main content

Prečo funguje podlahové kúrenie s tepelnými čerpadlami tak efektívne

Podlahové kúrenie a tepelné čerpadlá sú ideálnou kombináciou, ak hľadáte systém, ktorý počas celého roka poskytuje komfort, má nízke prevádzkové náklady a vysokú energetickú účinnosť. Keďže oba systémy fungujú pri nízkych teplotách vody, ich spolupráca je efektívnejšia než v prípade tradičných radiátorov a pomáha znižovať spotrebu energie a emisií domácnosti. V tomto sprievodcovi sa dozviete, ako tepelné čerpadlo spolupracuje s podlahovým kúrením, prečo sú navzájom kompatibilné a čo to znamená pre váš komfort, náklady a udržateľnosť.

Budúcnosť vykurovania a chladenia domácností

Vykurovanie domácností prechádza v celej Európe výraznou transformáciou, ktorú poháňajú prísnejšie energetické normy, zvyšujúce sa ceny palív a narastajúce povedomie o životnom prostredí.

Podlahové kúrenie v kombinácii s technológiou tepelného čerpadla je na čele. Poskytuje totiž nízkouhlíkovú, vysokoúčinnú a neuveriteľne pohodlnú alternatívu k tradičným systémom na fosílne palivá, a to v prípade vykurovania aj chladenia.

Majitelia domov oceňujú najmä rovnomernú distribúciu tepla, znížené prevádzkové náklady a voľnosť v dizajne, pretože nemusia riešiť rušivé radiátory.

Vďaka čomu sú teda tieto dve technológie tak kompatibilné? Prečo je tepelné čerpadlo využívajúce vzduch najlepšou voľbou pre podlahové kúrenie?

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete v tomto článku, v ktorom dopodrobna rozoberieme vedecké hľadisko, praktickosť aj udržateľnosť tepelných čerpadiel kombinovaných s podlahovým kúrením a ohrevom vody.

Čo je podlahové kúrenie?

Ak ste niekedy kráčali po príjemne vyhriatej podlahe, dokonca aj dlažbe, určite viete, aké pohodlné a luxusné je podlahové kúrenie.

Pri podlahovom kúrení je domácnosť namiesto radiátorov na stenách vyhrievaná pomocou siete potrubia uloženého pod podlahou.

Nie je to však len o príjemnom pocite pod vašimi nohami. Teplo sa pri podlahovom kúrení distribuuje oveľa rovnomernejšie, takže neexistujú horúce a chladné miesta ani nepríjemný prievan, ako je to bežné v prípade radiátorov. Vo vzduchu cirkuluje menej prachu a výsledkom je vo všeobecnosti lepšia kvalita vzduchu v interiéri.

Je to preto, že podlahové kúrenie používa prenos sálavého tepla, ktoré jemne ohrieva povrchy a objekty, kým radiátory sa spoliehajú na cirkuláciu teplého vzduchu.

V teplovodných systémoch podlahového kúrenia navyše cirkuluje teplá voda s oveľa nižšou teplotou než v radiátoroch – len okolo 25 až 35 °C v porovnaní so 45 až 75 °C.

Táto nízka prevádzková teplota dokáže znížiť spotrebu energie v porovnaní s tradičnými systémami vykurovania o 10 až 15 %.

To je tiež jeden z hlavných dôvodov, prečo je tepelné čerpadlo dokonalým zdrojom tepla pre podlahové kúrenie. Tepelné čerpadlá Daikin sú ideálne na prepojenie s teplovodnými systémami podlahového kúrenia.

Prečo spolu tepelné čerpadlá a podlahové kúrenie fungujú tak dokonale?

Tepelné čerpadlo je inovatívny nízkouhlíkový systém vykurovania a chladenia, ktorého popularita v spoločnosti neustále rastie v dôsledku odklonu od fosílnych palív smerom k obnoviteľným alternatívam.

Tepelné čerpadlo namiesto spaľovania fosílnych palív na výrobu tepla odoberá už existujúcu tepelnú energiu zo vzduchu, zeme alebo vody a presúva ju z vonkajšieho prostredia dovnútra.

Funguje v podstate rovnako ako chladnička, ibaže naopak. Ak chcete lepšie pochopiť fungovanie tejto technológie, prečítajte si náš článok o tom, ako fungujú tepelné čerpadlá.

Vďaka jednoduchej inštalácii sú najbežnejším typom tepelných čerpadiel pre rodinné domy tepelné čerpadlá využívajúce vzduch, ktoré odoberajú energiu z vonkajšieho vzduchu, a to dokonca aj pri teplote -28 °C.

Účinnosť ako kľúčová výhoda tepelného čerpadla

K ďalším výhodám tepelného čerpadla patria nízke prevádzkové náklady a schopnosť poskytovať celoročné vykurovanie a chladenie s mimoriadne vysokou účinnosťou.

  • Tepelné čerpadlo dokáže vyprodukovať 3 až 5 kWh tepla z každej 1 kWh spotrebovanej elektriny, vďaka čomu je o 300 % až 500 % účinnejšie než tradičné plynové kotly pri optimálnych podmienkach.
  • Tepelné čerpadlá sú najúčinnejšie vtedy, keď ohrievajú vodu na nízku teplotu. A podlahové kúrenie je špeciálne navrhnuté na fungovanie pri týchto nízkych teplotách.
  • Cirkuláciou teplej vody po veľkej ploche dokážu podlahové systémy pohodlne vykúriť miestnosť pomocou vody s teplotou okolo 30 °C, čo umožňuje tepelnému čerpadlu fungovať na jeho optimálnej úrovni účinnosti.

Viac o účinnosti tepelných čerpadiel sa dozviete v našom špecializovanom článku, ako fungujú tepelné čerpadlá.

Stabilné prostredie, konzistentný komfort

Kombináciou tepelného čerpadla s podlahovým kúrením možno udržať konzistentnejšiu teplotu, čím sa minimalizuje vypínanie a zapínanie systému, ku ktorému môže dochádzať pri štandardnej regulácii termostatom.

To zároveň vedie k stabilnejšiemu prostrediu v interiéri a predĺženiu životnosti zariadenia, pretože sa nemusí preťažovať.

Prínosom pre vlastníkov sú nižšie účty za energiu, tichší systém vykurovania a konzistentný tepelný komfort bez nepríjemných výkyvov medzi chladom a prílišným teplom.

Práve preto si čoraz viac majiteľov tepelných čerpadiel Daikin vyberá ako vykurovací systém práve teplovodné podlahové kúrenie.

Čo je „nízka výstupná teplota“ a prečo je dôležitá?

Jednoducho povedané, podlahové kúrenie umožňuje tepelnému čerpadlu fungovať pri nízkej, a teda účinnejšej teplote vody.

Ak by sme chceli byť technickejší: táto synergia je zapríčinená výstupnou teplotou vody. Ide o teplotu vody na výstupe z tepelného čerpadla pred jej distribúciou do vykurovacieho systému.

V prípade podlahového kúrenia je výstupná teplota 25 až 35 °C postačujúca na udržanie príjemnej teploty interiéru. Pri radiátoroch je však na dosiahnutie rovnakej úrovne tepla potrebná výstupná teplota vody 45 až 75 °C, takže tepelné čerpadlo musí pracovať viac.

Napríklad optimalizáciou výstupnej teploty vody pomocou tepelného čerpadla Daikin Altherma možno znížiť spotrebu energie v porovnaní s bežnými vysokoteplotnými systémami až o 20 %.

Možno podlahové kúrenie použiť na chladenie domácnosti?

Aj keď ho voláme podlahové „kúrenie“, vedeli ste, že pomocou podlahového systému môžete svoju domácnosť aj chladiť?

Moderné obojsmerné tepelné čerpadlá môžu v lete fungovať ako príjemné chladiace systémy tým, že bude v rovnakom potrubí cirkulovať studená voda. Systém absorbuje prebytočné teplo z interiéru a prenesie ho von.

Tento sálavý spôsob ochladzovania je pohodlný a konzistentný, pretože udržiava chlad bez prievanu či hromadenia kondenzácie.

Ak má váš dom dobrú izoláciu, chladenie pomocou podlahového kúrenia vás môže stáť v závislosti od podnebia spôsobu používania len 30 – 50 € ročne.

S čoraz teplejšími letami v celej Európe vám môže podlahové kúrenie a chladenie zabezpečiť celoročný komfort, a to vďaka jednému kombinovanému systému vykurovania.

Aké sú hlavné komponenty systému podlahového kúrenia?

Celý systém podlahového kúrenia pozostáva z týchto častí:

  • Tepelné čerpadlo: Tepelné čerpadlo je srdcom celého systému. Odoberá tepelnú energiu zo vzduchu, zeme alebo vody na zabezpečenie účinného vykurovania.
  • Potrubie a rozdeľovač: Teplá a studená voda sa distribuuje prostredníctvom odolného PEX alebo viacvrstvového potrubia uloženého v podlahe. To je pripojené k rozdeľovaču, ktorý reguluje prietok do každého okruhu.
  • Termostaty a inteligentné ovládače: Termostaty a inteligentné ovládače zabezpečujú, aby každá zóna (samostatná miestnosť alebo oblasť) systému pracovala na optimálnej úrovni bez zbytočného plytvania energiou.
  • Izolácia a poter: Efektívny systém sa spolieha na vysokokvalitnú izoláciu pod potrubím, ktorá zabraňuje úniku tepla do podložia. Vrstva poteru navrchu potrubia slúži ako zásobník tepla.

Pri správnom návrhu a inštalácii pracujú tieto komponenty v dokonalej harmónii a vytvárajú mimoriadne responzívny a účinný systém na reguláciu klímy s dlhou životnosťou.

Inštalační partneri Daikin, ktorí sú dodávateľmi tepelných čerpadiel a inteligentných ovládačov, budú v prípade potreby úzko spolupracovať s vami a firmou zabezpečujúcou vaše podlahové kúrenie, aby bol systém navrhnutý s ohľadom na maximálnu účinnosť.

Aké typy tepelných čerpadiel sú k dispozícii pre podlahové kúrenie?

  • Tepelné čerpadlá využívajúce vzduch – Tieto čerpadlá odoberajú teplo z vonkajšieho vzduchu, dokonca aj pri teplotách pod nulou, a premieňajú ho na účinné vykurovanie alebo chladenie domácnosti. Pre svoju flexibilitu a relatívne nízke náklady na inštaláciu sú jednotkou v rezidenčnom segmente. Možno ich jednoducho prepojiť s podlahovým kúrením.
  • Tepelné čerpadlá využívajúce geotermálnu energiu – Odoberajú tepelnú energiu zo zeme prostredníctvom kolektorov uložených v zemi. Dosahujú síce vyššiu účinnosť, ale vyžadujú priestrannú záhradu alebo miesto na sondu, preto je ich inštalácia drahšia.
  • Tepelné čerpadlá využívajúce vodu – Sú menej bežné, ale môžu byť vhodné pre domy v blízkosti jazier či riek. Ponúkajú vysokú účinnosť a stabilný výkon.

Rozhodnutie o tom, ktoré tepelné čerpadlo je pre vaše podlahové kúrenie najvhodnejšie, závisí od niekoľkých faktorov.

Daikin ponúka riešenia na mieru pre všetky typy tepelných čerpadiel vrátane odborného poradenstva od úplného začiatku, takže si môžete byť istí, že získate ten najoptimálnejší systém vykurovania pre váš domov a klimatickú oblasť.

Aký je rozdiel medzi teplovodným a elektrickým podlahovým kúrením?

Tepelné čerpadlá Daikin síce fungujú najlepšie s teplovodnými systémami podlahového kúrenia, no môžete sa rozhodnúť aj pre elektrické podlahové kúrenie, takže je dobré poznať oba typy.

Ako sme už spomínali vyššie, teplovodné systémy veľmi účinne fungujú s tepelnými čerpadlami, vďaka nižším prevádzkovým teplotám vody.

Elektrické systémy fungujú nezávisle od externých zdrojov tepla a zvyčajne sú dva- až trikrát drahšie na prevádzku než teplovodné systémy poháňané tepelným čerpadlom Daikin.

To znamená, že vaše prevádzkové náklady na vykurovaciu sezónu budú výrazne vyššie.

Hlavné výhody podlahového kúrenia

Podlahové kúrenie si čoraz viac ľudí volí ako ideálne riešenie v kombinácii s tepelným čerpadlom, a to vďaka širokej škále finančných úspor a vyššieho komfortu.

Patria medzi ne:

  • Minimálna údržba vyžadujúca len občasnú kontrolu rozdeľovača podlahového kúrenia a ročné kontroly tepelného čerpadla
  • Tichá prevádzka – systém takmer nie je počuť, žiadne bzučanie ventilátorov ani praskanie v radiátoroch
  • Bezproblémová integrácia so systémami inteligentnej domácnosti umožňujúca ovládanie na diaľku a plánovanie s cieľom optimalizovať spotrebu energie
  • Kompatibilita s technológiami obnoviteľnej energie, ako sú strešné solárne panely, pre vyššiu účinnosť a zníženie závislosti od fosílnych palív
  • Ochrana vašej domácnosti do budúcnosti pred premenlivými cenami energií a zaistenie nižších a predvídateľných prevádzkových nákladov

Inštalácia podlahového kúrenia v skratke

Inštaláciu podlahového kúrenia možno zjednodušene opísať v nasledujúcich piatich základných krokoch:

  • 1. krok: Príprava podkladu pre vysokovýkonnú izoláciu
  • 2. krok: Položenie potrubia do starostlivo navrhnutých okruhov nad izolačnou vrstvou, aby sa zabezpečila rovnomerná distribúcia tepla
  • 3. krok: Potrubie sa bezpečne prichytí k podlahe a potom sa navrch vyleje vrstva poteru
  • 4. krok: Po vytvrdnutí poteru sa pripojí tepelné čerpadlo, systém sa naplní vodou a otestuje sa jeho tlak
  • 5. krok: Profesionálni inštalatéri nakalibrujú prietokovú rýchlosť a termostaty, aby sa zabezpečila maximálna úroveň tepelného komfortu v každej časti domu.

Celý proces môže v prípade bežného domu trvať tri až sedem dní v závislosti od veľkosti a zložitosti projektu.

Je podlahové kúrenie vhodnejšie pre novostavby alebo rekonštruované nehnuteľnosti?

Keďže pri inštalácii podlahového kúrenia sa na zem ukladá izolácia, potrubie a poter, môže byť podlaha o niečo výššia.

V novostavbách možno tento faktor zohľadniť už vo fáze návrhu. V existujúcich nehnuteľnostiach môže byť inštalácia o niečo náročnejšia, na trhu sú však dostupné nízkoprofilové panelové systémy podlahového kúrenia, ktoré zdvihnú podlahu len o 15 až 20 mm.

Ak plánujete modernizáciu existujúcej nehnuteľnosti, informujte sa u predajcu Daikin o nízkoprofilových systémoch.

Energetická účinnosť tepelného čerpadla Daikin

Ako sme už spomínali, nižšie teploty vody potrebné pre podlahové kúrenie výrazne zvyšujú účinnosť tepelného čerpadla, čo často vedie k zníženiu prevádzkových nákladov o 20 až 30 % v porovnaní s vysokoteplotnými systémami.

Tepelné čerpadlá sú samy o sebe mimoriadne účinné. Sezónny faktor účinnosti (Seasonal Coefficient of Performance, SCOP) tepelných čerpadiel Daikin zvyčajne prevyšuje hodnotu 4,5, čo znamená, že na každú jednotku spotrebovanej elektriny vyprodukujú viac než štvornásobné množstvo tepla.

V lete proces funguje naopak a systém tak zabezpečuje efektívne chladenie.

Ako môžu inteligentné ovládače znížiť vaše účty za energiu?

Inštalácia tepelného čerpadla a podlahového kúrenia je len prvým krokom. Ak chcete dosiahnuť čo najvyššiu účinnosť a vyťažiť zo svojej investície maximum, kľúčové je inteligentné riadenie.

To znamená intuitívne prispôsobovanie systému potrebám vašej domácnosti a automatické úpravy nastavení na základe počasia a cien elektriny.

To všetko môžete jednoducho vykonávať v aplikácii Onecta od spoločnosti Daikin, ktorú možno ľahko prepojiť s modernými systémami podlahového kúrenia.

Aplikácia Onecta vám umožňuje:

  • presne regulovať teplotu každej miestnosti alebo zóny,
  • vykurovať miestnosti len vtedy, keď ich využívate,
  • monitorovať spotrebu energie v reálnom čase,
  • profitovať z algoritmov, ktoré sa učia bežnú rutinu vašej domácnosti,
  • optimalizovať výkon systému na základe zmien počasia a spôsobu využívania jednotlivých miestností.

Prečo je pre podlahové kúrenie dôležitá izolácia?

Izolácia je ďalším dôležitým kúskom skladačky, ak sa pokúšate dosiahnuť výrazné zlepšenie energetickej účinnosti svojej domácnosti ako celku.

Kvalitnou izoláciou celej domácnosti pomôžete maximalizovať výkon tepelného čerpadla a podlahového kúrenia.

To zahŕňa vysokú úroveň izolácie stien, okien a stropov a kontrolu vzduchotesnosti s cieľom predchádzať úniku tepla alebo chladu.

Pridaním izolácie, modernizáciou okien a dverí a utesnením špár zvýšite nielen komfort svojho bývania, ale tiež znížite plytvanie energiou a zvýšite úspory na účtoch za energiu.

Aké sú náklady na tepelné čerpadlo a podlahové kúrenie?

Ak zvažujete, že si zadovážite tepelné čerpadlo a podlahové kúrenie, jedným z hlavných faktorov bude najmä cena.

Cena za tepelné čerpadlo a podlahové kúrenie sa skladá z dvoch hlavných zložiek – náklady na inštaláciu a náklady na dlhodobú prevádzku systému.

  • Náklady na inštaláciu: Inštalácia kombinácie tepelného čerpadla a systému podlahového kúrenia stojí v prípade priemernej trojizbovej domácnosti približne 12 000 až 18 000 € v závislosti od individuálnych podmienok, ako sú typ tepelného čerpadla, veľkosť podlahovej plochy a technický stav nehnuteľnosti.
  • Dotácie na tepelné čerpadlá: Mnoho krajín poskytuje dotácie na tepelné čerpadlá, ktoré môžu pomôcť vykompenzovať počiatočné náklady. Preto sa určite oplatí zistiť, aké dotácie na tepelné čerpadlá sú k dispozícii vo vašej krajine.
  • Prevádzkové náklady: Tie sú výrazne nižšie ako u elektrických radiátorov a veľmi konkurencieschopné v porovnaní s plynovými kotlami, keďže ceny plynu kolíšu. Prevádzkové náklady možno ďalej znížiť využitím špeciálnych cien elektriny alebo pridaním solárnych panelov, ku ktorým sa dostaneme v ďalšej časti.
  • Požiadavky na údržbu: Podlahové kúrenie má len zopár pohyblivých častí a nevyžaduje príliš veľa starostlivosti okrem bežných kontrol rozdeľovača. Pri tepelných čerpadlách treba v rámci ročného servisu skontrolovať úrovne chladiva, filtre a výkonnosť systému. O servis a údržbu sa postará miestny inštalačný partner Daikin.
  • Dlhá životnosť: Pri správnej starostlivosti môže potrubie podlahového kúrenia vydržať viac ako 50 rokov, zatiaľ čo životnosť moderných tepelných čerpadiel sa pohybuje v rozmedzí 15 až 20 rokov. Je preto dôležité vždy hodnotiť návratnosť investície z dlhodobého hľadiska, nielen podľa počiatočných nákladov do obnoviteľného systému vykurovania.

Ekologické výhody tepelného čerpadla v kombinácii s podlahovým kúrením

Keď prejdete na používanie tepelného čerpadla s podlahovým kúrením, emisie vašej domácnosti sa môžu v porovnaní so systémami na fosílne palivá znížiť až o 70 %, v závislosti od typu používanej elektriny.

Takýto prístup je v súlade s cieľmi EÚ v oblasti uhlíkovej neutrality a zároveň zvyšuje energetickú účinnosť budov.

Ako funguje podlahové kúrenie v kombinácii so solárnymi panelmi a batériovým úložiskom?

Tepelné čerpadlá s podlahovým kúrením možno bez problémov prepojiť so solárnymi panelmi. Ak k tomu ešte pridáte batériové úložisko, môže byť vaša domácnosť takmer energeticky nezávislá, pretože vykurovanie a chladenie bude využívať zväčša energiu, ktorú si vyrobíte sami.

Solárne panely počas dňa priamo napájajú tepelné čerpadlo, zatiaľ čo prebytočnú energiu možno uložiť do batérie a použiť ju večer alebo v čase, keď sú tarify elektriny najvyššie. Tým sa znižuje závislosť od elektrickej siete, minimalizuje sa vplyv kolísajúcich cien energií a v letných mesiacoch sa môžu vaše účty za energiu priblížiť k nule.

Môže kombinácia tepelného čerpadla s podlahovým kúrením zvýšiť hodnotu môjho domu?

Inštalácia tepelného čerpadla a podlahového kúrenia môže zvýšiť hodnotu vašej nehnuteľnosti.

Domy s nízkouhlíkovými systémami vykurovania sú pre kupujúcich zaujímavé vďaka nižším účtom, vyššiou energetickou efektívnosťou, menším dopadom na životné prostredie a faktom, že sú chránené pred budúcimi regulačnými zmenami. Prehľad 68 európskych štúdií z roku 2025 ukazuje, že zlepšenie o jednu triedu energetickej účinnosti vedie k nárastu predajnej ceny o 1 až 3 %. Viac o tom, ako tepelné čerpadlo zvyšuje hodnotu vašej nehnuteľnosti, sa dočítate v našom článku.

Prípadová štúdia: Moderný dom s tepelným čerpadlom a podlahovým kúrením

Radi by sme uviedli príklad z reálneho života ilustrujúci vplyv tepelného čerpadla v kombinácii s podlahovým kúrením. V novostavbe s rozlohou 200 m² v Holandsku bolo nainštalované tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 využívajúce vzduch spolu s teplovodným podlahovým kúrením.

Podľa sezónneho monitorovania boli náklady na vykurovanie len 400 € ročne a chladenie počas leta stálo len 40 €.

Majiteľom mimoriadne vyhovuje najmä to, že majú doma stály komfort bez prievanu a lepšiu kvalitu vzduchu.

Časté otázky o kombinácii tepelného čerpadla s podlahovým kúrením

V tomto článku sme sa venovali mnohým dôležitým aspektom. Nižšie vám ponúkame odpovede na niektoré z najčastejších otázok, ktoré dostávame v súvislosti s tepelnými čerpadlami a podlahovým kúrením.

  • Je tepelné čerpadlo v kombinácii s podlahovým kúrením postačujúce na vykúrenie domácnosti?
    Áno, vo väčšine dobre izolovaných nehnuteľností táto kombinácia pohodlne zabezpečí celoročné vykurovanie a chladenie.
  • Ako dlho trvá montáž podlahového kúrenia s tepelným čerpadlom?
    V priemernej domácnosti trvá inštalácia tri až sedem dní.
  • Možno podlahové kúrenie použiť na chladenie domácnosti v lete?
    Áno, moderné tepelné čerpadlá sú obojsmerné a dokážu vykurovať aj chladiť.
  • Čo ak môj dom nie je dobre izolovaný?
    Na zabezpečenie čo najlepšieho výkonu tepelného čerpadla a podlahového kúrenia sa odporúča modernizácia izolácie.

Ako vybrať správny systém vykurovania pre moju domácnosť?

Zvážiť treba viacero faktorov, ale výber toho pravého systému bude závisieť najmä od typu vášho domu, životného štýlu a lokality.

S výberom sa však nemusíte trápiť sami. Naši certifikovaní inštalační partneri Daikin vám poskytnú poradenstvo na mieru a pomôžu vám navrhnúť systém špeciálne pre vás, ktorý zabezpečí maximálny komfort a účinnosť.

Záverečné zhrnutie: Komfort, účinnosť a udržateľnosť v jednom systéme

Podlahové kúrenie umožňuje tepelnému čerpadlu udržiavať príjemnú teplotu v interiéri pri výrazne nižších teplotách vody než v prípade tradičných radiátorov. Prevádzka pri týchto nižších teplotách pomáha tepelnému čerpadlu pracovať efektívnejšie. Výsledkom je systém pripravený na budúcnosť, ktorý vykuruje a ochladzuje domácnosť s minimálnou spotrebou energie. Ide o jeden z najúčinnejších spôsobov dosahovania komfortu, udržateľnosti a dlhodobých úspor.

Kľúčové zistenia

  • Tepelné čerpadlo umožňuje podlahovému kúreniu fungovať s optimálnou účinnosťou vďaka nízkym teplotám vody (25 – 35 °C).
  • Systém poskytuje stabilný tepelný komfort bez prievanu a je vhodný na vykurovanie aj chladenie.
  • Kombináciou tepelného čerpadla s podlahovým kúrením možno znížiť prevádzkové náklady o 20 až 30 %.
  • Prepojením s podlahovým kúrením získate rovnomernú distribúciu tepla, konzistentnejšie teploty a tichší systém vykurovania.
  • Táto kombinácia navyše znižuje emisie uhlíka a podporuje ciele EÚ v oblasti klimatickej neutrality.

Spoznajte tepelné čerpadlá Daikin kompatibilné s podlahovým kúrením

Ak hľadáte tepelné čerpadlo, ktoré bude efektívne fungovať s podlahovým kúrením, sme tu pre vás.

Ponúkame širokú škálu tepelných čerpadiel, ktoré sú kompatibilné s podlahovým kúrením a pomôžu vám zvýšiť domáci komfort a znížiť vašu uhlíkovú stopu.