Skip to main content

Veda ukrytá za energeticky úsporným komfortom u vás doma

Tepelné čerpadlo je nízkouhlíkový systém vykurovania a chladenia, ktorý teplo nevyrába, len ho presúva s použitím energie zo vzduchu, zeme alebo vody tak, aby ste mali doma počas celého roka príjemnú teplotu. To, či je tepelné čerpadlo pre vás tou správnou voľbou, závisí od rôznych faktorov, napríklad cien energií, izolácie domácnosti a dostupných dotácií. V tomto článku nájdete podrobné vysvetlenie princípu fungovania rôznych tepelných čerpadiel: detailný opis technológie, komponentov, nákladov, inštalácie a celkových výhod.

Čo je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je inovatívny nízkouhlíkový systém vykurovania a chladenia, ktorý vám zabezpečí celoročný komfort. Keďže spoločnosť sa snaží prechádzať z fosílnych palív na obnoviteľné alternatívny, jeho popularita neustále rastie. Rastúce ceny energií, zákony v oblasti dekarbonizácie a vládne dotácie dopomohli k tomu, že sa v roku 2023 celosvetovo predalo až 20 miliónov kusov.

Tepelné čerpadlá poskytujú ekologické aj ekonomické výhody. Ak sú napájané obnoviteľnou energiou, dokážu znížiť emisie skleníkových plynov domácnosti až o 75 %, a to pri nižších prevádzkových nákladoch počas celej ich životnosti.

Oproti tradičným kotlom, ktoré spaľujú fosílne palivá, získavajú tepelné čerpadlá tepelnú energiu zo vzduchu, zeme alebo vody a prenášajú ju do interiéru. Predstavujú preto udržateľnejší spôsob vykurovania a ohrevu vody.

Ale to nie je všetko. Vďaka dvojfunkčnému dizajnu možno režim vykurovania v lete jednoducho prepnúť na chladenie. Získate tak vykurovanie, ohrev vody a chladenie v jednom kompaktnom systéme.

Jeho všestrannosť, efektivita a udržateľnosť mení spôsob, akým vlastníci nehnuteľností pristupujú k vykurovaniu a chladeniu, a tepelné čerpadlo sa stáva kľúčovou technológiou budúcnosti pre zabezpečenie domáceho komfortu.

Základné informácie o tepelnom čerpadle: Teplo nevyrába, len ho presúva

Výnimočnosť tepelných čerpadiel spočíva v ich schopnosti presúvať teplo namiesto toho, aby ho vytvárali. Kým plynový kotol musí najprv vytvoriť teplo spaľovaním fosílnych palív, tepelné čerpadlo odoberá existujúcu tepelnú energiu zo vzduchu, zeme alebo vody a presúva ju z exteriéru dovnútra – dokonca aj vtedy, keď sú vonkajšie teploty nízke.

Funguje v podstate rovnako ako chladnička, ibaže naopak. Kým chladnička odoberá teplo zo svojho vnútorného priestoru a odvádza ho do kuchyne (aby vnútri zostal chladný vzduch), tepelné čerpadlo odoberá teplo z vonkajšieho prostredia a doručí ho k vám domov.

Keďže tento proces využíva už existujúce teplo, tepelné čerpadlo je zásadne účinnejšie než systémy spaľujúce fosílne palivá. Viac sa o rozdieloch medzi tepelnými čerpadlami a kotlami dočítate tu.

To znamená, že z každej 1 kWh elektriny získate 3 – 5 kWh tepla, čo je päťkrát viac energie, než ste doň vložili.

Táto účinnosť sa premieta do výrazných úspor energií pre majiteľov domov, najmä v dobre zateplených nehnuteľnostiach. To je dôvod, prečo sa tepelné čerpadlá stávajú voľbou číslo jeden pre vykurovanie domácností po celom svete.

Hlavné komponenty tepelného čerpadla

Každé tepelné čerpadlo určené pre domácnosti pozostáva zo štyroch hlavných komponentov, ktoré umožňujú prenos tepla.

  • Chladivo – médium, ktoré zabezpečuje celý proces prenosu tepla
  • Výmenníky tepla – výparník absorbuje teplo zo zdroja a kondenzátor ho odovzdáva do domu
  • Kompresor – zvyšuje tlak a teplotu chladiva
  • Expanzný ventil – znižuje tlak, aby sa celý proces mohol spustiť odznova

Krok za krokom: Ako funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo funguje v nepretržitom štvorkrokovom cykle.

  • 1. krok: Chladivo vo výparníku absorbuje teplo zo vzduchu, zeme alebo vody a následne sa odparí.
  • 2. krok: Kompresor zvýši tlak aj teplotu chladiva, čím zintenzívni jeho energetický potenciál.
  • 3. krok: Toto koncentrované teplo sa prostredníctvom kondenzátora presunie do potrubia s chladivom alebo vodou vo vnútri budovy.
  • 4. krok: Expanzný ventil zníži tlak a teplotu chladiva, aby mohol celý proces začať odznova.

V režime chladenia je proces opačný.

Typy tepelných čerpadiel: Tepelné čerpadlá využívajúce vzduch, geotermálnu energiu, vodu a hybridné čerpadlá

Poznáme tri hlavné typy tepelných čerpadiel podľa toho, odkiaľ získavajú energiu: zo vzduchu, zo zeme alebo z vody. Existuje aj hybridný typ, ktorý kombinuje tepelné čerpadlo s tradičný kotlom a slúži ako flexibilné prechodné riešenie.

Tepelné čerpadlá využívajúce vzduch

Tepelné čerpadlá využívajúce vzduch získavajú tepelnú energiu z vonkajšieho vzduchu, dokonca aj v mrazoch a premieňajú ju na účinné vykurovanie domácnosti. Môže ísť o modely typu vzduch-vzduch (ktoré sú pripojené ku klimatizačným jednotkám na vykurovanie a chladenie priestoru) alebo typu vzduch-voda (ktoré sú pripojené k hydraulickým vykurovacím systémom ako radiátory a podlahové kúrenie). Tieto čerpadlá poskytujú efektívny celoročný komfort pri minimálnej spotrebe elektriny.

Tepelné čerpadlá využívajúce vzduch sú najbežnejšie používaným typom tepelných čerpadiel v domácnostiach, pretože sa vo všeobecnosti veľmi ľahko inštalujú. Pozostávajú z dvoch jednotiek (jednej vnútornej a jednej vonkajšej), ktoré možno zvyčajne nainštalovať bez akýchkoľvek väčších stavebných prác.

Ďalšou veľkou predajnou výhodou je ich energetická výkonnosť. Moderné tepelné čerpadlá s invertorovým pohonom využívajúce vzduch dokážu vyprodukovať až päťkrát viac tepla v porovnaní s množstvom elektriny, ktoré spotrebujú.

Tepelné čerpadlá využívajúce geotermálnu energiu

Tepelné čerpadlá využívajúce geotermálnu energiu, často označované aj ako geotermálne tepelné čerpadlá, čerpajú energiu zo stabilnejších teplôt v zemi (bežne okolo 0 až 10 °C) a poskytujú účinné vykurovanie a chladenie domácností. Tieto tepelné čerpadlá majú mimoriadne stabilný výkon počas celého roka, v niektorých prípadoch s účinnosťou až do 400 %.

Tepelné čerpadlá využívajúce geotermálnu energiu znižujú náklady na vykurovanie o 40 až 60 % a často vydržia viac ako 20 rokov. Najväčšou výzvou tohto typu čerpadiel je ich zložitosť a cena, pretože pri ich inštalácii sa musia do zeme zakopať horizontálne kolektory alebo navŕtať vertikálne sondy.

Pre majiteľov domov, ktorí uvažujú v dlhodobom horizonte, developerov plánujúcich výstavbu nízkouhlíkových domov či obyvateľov v oblastiach s veľmi chladnými zimami, kde teploty pravidelne klesajú na -30 °C, sa investícia do geotermálnych tepelných čerpadiel vyplatí vďaka nižším prevádzkovým nákladom, vysokej spoľahlivosti a udržateľnejším stavebným postupom.

Tepelné čerpadlá využívajúce vodu

Tepelné čerpadlá využívajúce vodu odoberajú tepelnú energiu z vodných plôch, ako sú jazerá, rybníky či vrty s uzavretým okruhom, a poskytujú vykurovanie a chladenie interiéru.

Riešenia využívajúce vodu patria medzi najefektívnejšie dostupné nízkouhlíkové vykurovacie a chladiace systémy, najmä ak sú nakonfigurované v samostatných modulárnych jednotkách, ktoré obsluhujú jednotlivé zóny.

Tieto systémy poskytujú presnú reguláciu teploty a nízke sezónne prevádzkové náklady, vďaka čomu sú ideálnym riešením pre rezidenčné komplexy alebo polyfunkčné budovy.

Hybridné tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá možno pripojiť k existujúcim plynovým kotlom, čo majiteľom domov umožňuje znížiť spotrebu plynu bez potreby výmeny celého vykurovacieho systému.

V hybridnom systéme sa tepelné čerpadlo efektívne stará o každodenné vykurovanie, kým kotol sa zapína len počas dní s vyššou spotrebou tepla alebo extrémne nízkymi teplotami. Hybridné vykurovacie systémy často používajú plynový kotol na ohrev vody, čím odpadá potreba samostatného zásobníka.

Takýto prístup s dvomi zdrojmi automaticky optimalizuje systém na základe aktuálnych podmienok: tepelné čerpadlo vykuruje vtedy, keď sú teploty miernejšie alebo keď je lacnejšia elektrina, kým kotol slúži ako spoľahlivý záložný zdroj počas chladnejšieho počasia.

Hybridné čerpadlá sú ideálne pre oblasti s miernymi zimami alebo pre ľudí, ktorí chcú začať postupne znižovať svoju závislosť od fosílnych palív.

Porovnanie tepelných čerpadiel vzduch-voda a tepelných čerpadiel vzduch-vzduch

Hľadisko

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
Hlavná funkciaOhrev vody pre radiátory, podlahové kúrenie a zásobníky teplej vodyOhrev a ochladzovanie vzduchu priamo v obytných priestoroch
Typ vykurovaniaNízkoteplotné sálavé vykurovanieOkamžité vykurovanie a chladenie
Možnosť chladeniaZvyčajne vyžaduje osobitný systémIntegrovaná možnosť chladenia
Zložitosť inštalácieZložitejšie kvôli potrubiamJednoduchšie a kompaktnejšie
Integrácia s existujúcim systémomVyžaduje existujúce radiátory alebo podlahové kúrenieMožno ho nainštalovať ako jednozónový alebo viaczónový systém
Požiadavky na priestorVäčšie, vyžaduje priestor pre zásobníky vody/potrubieKompaktné, nie sú potrebné žiadne zásobníky
Ohrev vodyŠtandardná funkciaVoliteľná funkcia, ak výrobca umožní pripojenie k zásobníku teplej úžitkovej vody
Vhodné preDomácnosti, ktoré potrebujú pohodlné nízkoteplotné vykurovanieDomácnosti s potrebou rýchleho a flexibilného vykurovania a chladenia

Akú účinnosť majú tepelné čerpadlá? Vysvetlenie hodnoty SCOP

Výkon tepelných čerpadiel sa meria pomocou tzv. sezónneho faktoru účinnosti (Seasonal Coefficient of Performance, SCOP). Táto hodnota vyjadruje účinnosť tepelného čerpadla za celú vykurovaciu sezónu a meria celkový tepelný výkon oproti spotrebovanej elektrickej energii – teda koľko tepla zariadenie vyprodukuje oproti tomu, koľko energie musí prijať.

Ak napríklad čerpadlo spotrebovalo 1 kWh elektriny a vygenerovalo 4 kWh tepla, jeho SCOP je 4 a jeho účinnosť je 400 %.

Ak chcete zabezpečiť, aby vaše tepelné čerpadlo pracovalo čo najefektívnejšie, môžete vykonať niekoľko jednoduchých krokov. Viac sa dočítate v článku o piatich spôsoboch optimalizácie tepelného čerpadla vzduch-vzduch.

Porovnanie účinnosti tepelného čerpadla, plynového kotla a elektrického kúrenia

Ak zvažujete prechod na tepelné čerpadlo, bolo by dobré vedieť, aká je jeho energetická účinnosť v porovnaní s vaším existujúcim plynovým kotlom alebo systémom elektrického kúrenia. Na to vám môže poslúžiť hodnota SCOP.

Napríklad tepelné čerpadlo Daikin je schopné premeniť na teplo 300 až 400 % vstupnej energie. Bežne tak dokáže vyprodukovať 3 až 4 kWh tepla z 1 kWh elektriny.

Moderné plynové kondenzačné kotly majú zvyčajne oveľa nižšiu účinnosť, v rozmedzí od 99 do 109 %.

Žena sa vracia domov z nákup a nesie tašky s potravinami.
Matka ukladá dieťa do postele.

Vykurovanie a chladenie pomocou jedného systému

Ako sme už spomínali vyššie, výhodou tepelného čerpadla je, že proces v ňom môže prebiehať aj naopak. Vďaka tomu vám v lete zabezpečí efektívne chladenie aj bez samostatnej klimatizačnej jednotky.

Je preto ideálnym riešením pre európske krajiny, v ktorých sa striedajú obdobia, kedy je potrebné kúrenie a chladenie, najmä s neustále sa zvyšujúcimi letnými teplotami. Na optimalizáciu spotreby energie v lete možno tepelné čerpadlá zvyčajne jednoducho pripojiť k solárnym panelom.

Chladivá a bezpečnosť tepelných čerpadiel

Chladivá fungujú ako médiá, ktoré umožňujú prenos tepelnej energie pri zmene z kvapalného skupenstva na plynné a naopak. Tieto špecializované látky cirkulujú v cievkach výmenníka tepla. Odparovaním pri nízkom tlaku absorbujú teplo a kondenzáciou pri vysokom tlaku ho dokážu kdekoľvek odovzdať.

Bezpečnostné požiadavky sa líšia v závislosti od typu chladiva. Technik inštalujúci tepelné čerpadlo by mal byť certifikovaný a mal by poznať správne postupy manipulácie.

Dotácie na tepelné čerpadlá

Keďže jednotlivé krajiny pracujú na tom, aby v budúcnosti dosiahli uhlíkovú neutralitu, v celej Európe boli zavedené rôzne dotačné programy, ktoré majú pomôcť domácnostiam pokryť počiatočné náklady na inštaláciu tepelného čerpadla.

Podmienky na získanie dotácie a výška dostupnej podpory sa líšia v závislosti od krajiny. Viac sa dozviete v našom sprievodcovi dotačnými programami pre tepelné čerpadlá v rôznych krajinách.

Požiadavky na inštaláciu tepelného čerpadla

Hoci požiadavky na inštaláciu tepelného čerpadla závisia od jeho typu, v tejto časti sa zameriame na tepelné čerpadlá využívajúce vzduch, ktoré sú najbežnejšie používaným systémom pre rodinné domy.

  • Hluk: Vonkajšia jednotka moderného tepelného čerpadla využívajúceho vzduch má počas prevádzky hlučnosť 40 – 60 decibelov, čo je porovnateľné s tichou konverzáciou. Aj napriek tomu si však musíte dobre rozmyslieť, kde ju umiestnite, aby ste minimalizovali jej vizuálny a zvukový vplyv na vašich susedov.
  • Stavebné povolenia: Európske stavebné nariadenia vo všeobecnosti povoľujú inštaláciu tepelných čerpadiel v rámci ohlasovacej povinnosti, presné pravidlá týkajúce sa veľkostí jednotiek a hraničných vzdialeností si však musíte overiť na miestnom stavebnom úrade. Pri pamiatkovo chránených budovách a historických objektoch sa môžu vyžadovať dodatočné povolenia.
  • Vnútorný priestor: Vnútorné jednotky sú zvyčajne podobne veľké ako bežný kotol. Okrem toho môžete tiež potrebovať zásobník na ohrev vody.
  • Úroveň izolácie: Profesionálny výpočet tepelných strát zabezpečí, že veľkosť vášho systému bude zodpovedať potrebám a úrovni izolácie vašej domácnosti. Kvalitná izolácia v celom objekte pomáha maximalizovať účinnosť tepelného čerpadla.
  • Certifikované inštalačné firmy: Vo väčšine krajín musia inštaláciu vykonať profesionálni certifikovaní technici, najmä ak využívate dotáciu. Nájdite certifikovaného inštalačného partnera vo svojom okolí.

Inteligentné ovládanie a zónovanie

Ďalšou výhodou tepelných čerpadiel je, že ich možno prepojiť so systémami na ovládanie inteligentnej domácnosti ako Google Home. Úroveň tepelného komfortu v domácnosti tak môžete prispôsobiť svojmu životnému štýlu.

Môžete si vytvoriť vlastné rozvrhy, upravovať nastavenia na diaľku, nezávisle vykurovať rôzne miestnosti a monitorovať spotrebu energie v reálnom čase.

Pokročilé systémy dokážu automaticky upraviť teplotu v závislosti od poveternostných podmienok, čím maximalizujú účinnosť bez toho, aby ste na ňu museli myslieť vy.

Prečítajte si viac o možnostiach inteligentného ovládania Daikin a o tom, ako vám môže zjednodušiť váš každodenný život.

Náklady na tepelné čerpadlo

Nákupná cena a náklady na inštaláciu tepelného čerpadla sa môžu výrazne líšiť v závislosti od jeho typu. Prevádzkové náklady sú však veľmi konkurencieschopné, pričom investícia by sa vám mala vrátiť v priemere do 5 až 10 rokov. Závisí to od klímy, cien energií a dostupných dotácií.

Zistite, koľko vám tepelné čerpadlo dokáže potenciálne ušetriť, pomocou porovnania prevádzkových nákladov tepelného čerpadla a kotla.

Údržba a životnosť tepelného čerpadla

Údržba a životnosť sú dva často prehliadané, ale dôležité faktory, na ktoré netreba zabúdať v súvislosti s tým, ako tepelné čerpadlá fungujú a koľko stoja.

Tepelné čerpadlá využívajúce vzduch vyrábané v Európe majú životnosť približne 15 až 20 rokov, kým systémy využívajúce geotermálnu energiu môžu vydržať až 25 rokov. To je dvojnásobok priemernej životnosti plynových kotlov.

Sú mimoriadne odolné a preto vyžadujú minimálnu údržbu a opravy. Raz ročne sa odporúča vykonať odborný servis, ktorý zahŕňa základné úkony ako kontrola hladiny chladiva, čistenie cievky, kalibrácia systému a čistenie filtra, ak je to potrebné. Tieto rutinné kontroly pomôžu zabezpečiť, aby vaše tepelné čerpadlo fungovalo čo najefektívnejšie po čo najdlhšiu dobu.

Je vaša domácnosť vhodná na inštaláciu tepelného čerpadla?

Tepelné čerpadlá dobre fungujú v rôznych typoch nehnuteľností, od novostavieb až po rekonštruované historické budovy.

Novostavby: Pri stavbe nového domu si máte možnosť navrhnúť optimálny systém na reguláciu teplotného komfortu vrátane akýchkoľvek doplňujúcich technológií na obnoviteľnú energiu, ako sú napríklad solárne fotovoltické panely, batériové úložiská a nabíjanie elektromobilu.

Rekonštrukcie: Tepelné čerpadlá možno dodatočne inštalovať do mnohých typov nehnuteľností, vrátane samostatne stojacich domov, dvojdomov, radových domov a bytov.

Vidiecke domy: Tepelné čerpadlá sú mimoriadne vhodným riešením pre vidiecke nehnuteľnosti bez pripojenia na plyn, pretože ich dokážu zbaviť závislosti od vykurovacieho oleja a výrazne znížiť náklady na vykurovanie.

Viac sa dozviete v našom článku o vhodnosti tepelných čerpadiel pre existujúce domy.

Tepelné čerpadlá a znižovanie emisií uhlíka

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa v súčasnosti podporuje inštalácia tepelných čerpadiel, sú samozrejme ich výrazne nižšie emisie skleníkových plynov v porovnaní s vykurovacími systémami na fosílne palivá.

Podľa výpočtov Spoločného výskumného centra EÚ by výmena jednej tretiny z 86 miliónov domácich kotlov na fosílne palivá v Európe za tepelné čerpadlá mohla znížiť konečnú spotrebu energie v domácnostiach o 36 % a emisie CO₂ o 28 %.

Vďaka už nainštalovaným tepelným čerpadlám v rámci celej Európy sa v súčasnosti predchádza spotrebe 5,5 miliardy metrov kubických plynu a produkcii 112 megaton emisií CO₂ ročne.

Kombinácia s obnoviteľnými zdrojmi energie

Ak chcete skutočne znížiť svoje náklady na energiu a svoju závislosť od fosílnych palív, môžete zvážiť prepojenie tepelného čerpadla s ďalšími typmi obnoviteľných zdrojov energie.

Napríklad pridaním solárnych FV panelov a batériového úložiska možno vytvoriť domácnosť s takmer nulovou spotrebou energie a zabezpečiť si tak výrazné úspory a energetickú nezávislosť.

Európske domácnosti, ktoré používajú kombináciu solárnych FV panelov a tepelného čerpadla, v roku 2022 ušetrili na účtoch za energiu 62 – 84 %, pričom v Nemecku, Španielsku a Taliansku dosiahli ročné úspory až 3 700 €.

Prípadová štúdia: Rodinný dom využívajúci tepelné čerpadlo

Schmidtovci z Bavorska vymenili v roku 2023 svoj 15-ročný plynový kotol za tepelné čerpadlo Daikin využívajúce vzduch, čím dosiahli výrazné úspory nákladov a zvýšenie komfortu.

Ich samostatne stojaci dom s rozlohou 150 m², ktorý bol postavený v roku 1995 a nedávno prešiel modernizáciou izolácie, predtým spotreboval na vykurovanie 18 000 kWh ročne, čo predstavovalo náklady vo výške 1 800 €. Tepelné čerpadlo, ktoré ich s podporou dotácie od nemeckej banky KfW stálo namiesto pôvodných 12 000 € len 4 500 €, teraz spotrebuje len 6 000 kWh elektriny ročne.

Vďaka zvýhodnenej „zelenej“ tarife 0,28 €/kWh sa ich ročné náklady na vykurovanie znížili na 1 680 €.

Rodina si teraz užíva stabilné teploty v celom dome a navyše má aj možnosť chladenia v lete, takže už viac nepotrebuje prenosné klimatizačné jednotky. Pani Schmidtová oceňuje najmä ovládanie pomocou mobilnej aplikácie, ktoré jej umožňuje nastaviť kúrenie predtým, ako príde domov z práce.

Na integráciu systému s existujúcimi radiátormi bola potrebná len drobná úprava termostatov a celá inštalácia bola hotová už za dva dni.

Najčastejšie mýty o tepelných čerpadlách a ich vysvetlenie

O tepelných čerpadlách stále koluje pár mýtov, napriek tomu, že nie sú pravdivé, alebo sa už technológia výrazne posunula. Nižšie uvádzame tri mýty, s ktorými sa stretávame najčastejšie.

Mýtus: Tepelné čerpadlá nefungujú v chladných klimatických oblastiach.
Realita: Teplo sa nachádza aj vo vzduchu s teplotou len -273 °C. Moderné tepelné čerpadlá určené pre chladné oblasti preto bez problémov fungujú aj pri teplotách -28 °C, pričom využívajú kompresory s variabilnou rýchlosťou a technológiu vstrekovania pary. Najbežnejšie sú práve v krajinách ako Švédsko, Fínsko a Nórsko, kde ich používa až 40 % domácností.

Mýtus: Tepelné čerpadlá sú príliš drahé.
Realita: Ľudia nie vždy berú do úvahy dlhodobé úspory, ktoré im tepelné čerpadlo prinesie, ani rôzne dostupné dotácie, ktorými si môžu znížiť počiatočnú investíciu. Napríklad ročná prevádzka a údržba tepelných čerpadiel stojí menej ako v prípade plynových kotlov.

Mýtus: Tepelné čerpadlá nedokážu ohrievať vodu.
Realita: Tepelné čerpadlá možno integrovať s existujúcimi zásobníkmi teplej vody a dokážu ohrievať vodu až na teplotu 75 °C.

Časté otázky o tepelných čerpadlách

Na záver tohto článku vám ešte prinášame odpovede na otázky, ktoré sa nás ľudia najčastejšie pýtajú.

Ako funguje tepelné čerpadlo v mrazoch?
Moderné európske tepelné čerpadlá používajú pokrokové kompresory s variabilnou rýchlosťou a systémy vstrekovania pary, ktoré im umožňujú efektívne fungovať pri teplotách až -28 °C.

Dokáže tepelné čerpadlo ohrievať vodu aj vykurovať miestnosti?
Áno. Tepelné čerpadlá dokážu účinne vykurovať domácnosť a zároveň ohrievať vodu, zvyčajne na teplotu 75 °C.

Musím vymeniť celý systém vykurovania?
Nie, väčšina systémov funguje s už existujúcimi radiátormi a potrubím. Modernizáciou niektorých radiátorov je však možné dosiahnuť optimálnu účinnosť.

Koľko elektriny minie tepelné čerpadlo?
Tepelné čerpadlá majú účinnosť 300 – 400 %, čo znamená, že v porovnaní s elektrickými ohrievačmi spotrebujú tri až štyrikrát menej energie. Vďaka časovo rozlíšeným tarifám a solárnym panelom sú ich prevádzkové náklady zvyčajne nižšie než v prípade vykurovania plynom.

Aké hlučné sú tepelné čerpadlá?
Moderné jednotky majú pri bežnej prevádzke hlučnosť približne 38 decibelov vo vzdialenosti troch metrov, čo je tichšie ako väčšina plynových kotlov a porovnateľné so šepotom.

Kľúčové zistenia: ako funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlá určujú budúcnosť vykurovania domácností v Európe, pretože dokážu zabezpečiť stály komfort a výrazne znížiť emisie uhlíka aj náklady na energie. Tým, že energiu nevyrábajú, len ju prenášajú, predstavujú jeden z najinteligentnejších a najúčinnejších spôsobov, ako dosiahnuť udržateľnú domácnosť. S neustálym technologickým pokrokom a nárastom ich používania zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu pri vytváraní ekologických a cenovo dostupných domácností budúcnosti.

  • Tepelné čerpadlá zabezpečujú účinné nízkouhlíkové vykurovanie a chladenie tým, že teplo presúvajú, ale nevyrábajú ho.
  • Vďaka rôznorodosti typov (využívajúce vzduch, vodu, geotermálnu energiu a hybridné čerpadlá) sú vhodným riešením prakticky pre takmer každú domácnosť.
  • Tepelné čerpadlá dokážu výrazne znížiť emisie CO₂, najmä ak sú prepojené s obnoviteľnými zdrojmi energie.
  • Tepelné čerpadlá formujú budúcnosť udržateľného komfortu domácností.

Chcete modernizovať?

Ak ste pripravení urobiť ďalší krok a pripojiť sa k európskej revolúcii za čistú energiu, odporúčame vám pozrieť si našu bohatú ponuku tepelných čerpadiel vzduch-voda, vzduch-vzduch a geotermálnych tepelných čerpadiel. Naše riešenia sú prispôsobené každému typu nehnuteľnosti.

Kontaktujte miestneho predajcu Daikin a otvorte si dvere k nižším účtom za energie, vyššiemu komfortu a nižšiemu environmentálnemu vplyvu a ochráňte svoju domácnosť pred výkyvmi cien palív.