Je môj dom vhodný pre tepelné čerpadlo?
Zistite, či je tepelné čerpadlo tou správnou voľbou pre vašu domácnosť a ako ju naň pripraviť.

Čoraz viac ľudí mení svoje domovy k lepšiemu tým, že prechádza na nízkouhlíkové tepelné čerpadlá. Každá domácnosť je iná: domy môžu mať rôzny tvar aj veľkosť. Niektoré sú energeticky účinnejšie než iné. Na mieste je preto otázka, či je váš dom vhodný pre tepelné čerpadlo.
Dobrou správou je, že tepelné čerpadlá sú vhodné pre takmer každú domácnosť. Aby ste však tepelné čerpadlo vedeli využiť čo najlepšie, mali by ste najskôr podniknúť určité kroky na zlepšenie energetickej účinnosti svojho domu.
Čím vyššia bude energetická účinnosť vášho domu, tým efektívnejšie a úspornejšie bude pracovať tepelné čerpadlo. Dôvodom je, že tepelné čerpadlá sú navrhnuté tak, aby udržiavali v miestnostiach stabilnú teplotu, na rozdiel od plynového kotla, ktorý pracuje v krátkych intenzívnych tepelných vlnách.
Ako šetriť energiu v domácnosti, aby bola vhodná pre tepelné čerpadlo?
Najskôr by ste mali zistiť, či má váš dom riadnu izoláciu. Izolácia pomáha udržiavať teplo a zabraňuje únikom energie. Dobre izolovaný dom zvýši účinnosť tepelného čerpadla, čím zníži jeho prevádzkové náklady a často aj účty za energiu.
Nové, modernejšie domácnosti majú zvyčajne vyššiu tepelnú účinnosť, takže na udržanie tepla spotrebujú menej energie. V starších domoch môže byť väčší prievan a horšia izolácia, čo umožňuje teplu unikať cez steny, stropy a podlahy.
Ak vám to pripomína váš dom, nezúfajte, máme pre vás niekoľko tipov na to, ako šetriť energiu a pripraviť váš domov na tepelné čerpadlo:
- Skontrolujte, či nepotrebujete izoláciu povaly alebo dutinovej steny.
- Zaistite okná a dvere proti prievanu, aby cez ne neunikalo teplo.
- Utesnite všetky špáry a pukliny v okolí okien, dverí a zásuviek.
- Nainštalujte okná s dvojitou sklenou výplňou (ak ju ešte nemáte).
Následne by ste sa mali zamyslieť nad typom vykurovania, ktoré máte.
- Ak máte starší dom s tradičnými radiátormi, váš systém vykurovania bude na udržanie tepla v priestore pravdepodobne vyžadovať prietok vody s vysokou teplotou. Najlepšou voľbou by teda mohlo byť vysokoteplotné tepelné čerpadlo, ktoré bude stále energeticky účinnejšie než kotol na fosílne palivo.
- Ak máte modernú novostavbu s podlahovým kúrením alebo modernými radiátormi, dobrou voľbou bude pravdepodobne nízkoteplotné tepelné čerpadlo. Získate tak vykurovanie s nízkymi nákladmi a výrazne znížite svoje uhlíkové emisie.
- Pre domácnosti s plynovým kúrením a kombinovaným kotlom by mohlo byť vhodným riešením hybridné tepelné čerpadlo, ktoré využíva oba systémy. Hybridné tepelné čerpadlo je systém typu 2 v 1, ktorý kombinuje plynový kotol a tepelné čerpadlo. Je teda dobrým riešením pre vlastníkov domov, ktorí chcú urobiť zmenu k lepšiemu.


Daikin má sieť kvalifikovaných odborníkov na tepelné čerpadlá a inštalačných technikov, ktorí vám pomôžu pri výbere správneho typu tepelného čerpadla pre vašu domácnosť.
Inteligentná dlhodobá investícia, ktorá stojí za to
Pri toľkých faktoroch, ktoré treba vziať do úvahy, sa môžete pýtať: „Stojí vôbec tepelné čerpadlo za to?“ Odpoveď je: áno!
Oproti systémom vykurovania na báze fosílnych palív poskytujú tepelné čerpadlá výhody vo forme úspory energie, čo z nich robí rozumnú voľbu pre domácnosť budúcnosti. Tepelné čerpadlá sú vďaka udržateľnému, energeticky účinnému a pohodlnému spôsobu vykurovania domácnosti dobrou alternatívou pre životné prostredie a tiež užitočnou investíciou.
Je vaša domácnosť pripravená na ďalší krok? Prezrite si tepelné čerpadlá Daikin a zistite, čo pre vás môžeme urobiť.