Porovnanie tepelného čerpadla využívajúceho vzduch a tepelného čerpadla využívajúceho geotermálnu energiu
Pozrieme sa na hlavné rozdiely medzi tepelnými čerpadlami vzduch-voda a tepelnými čerpadlami využívajúcimi geotermálnu energiu, aby sme vám pomohli nájsť najvhodnejšie riešenie.
Rozhodli ste sa investovať do tepelného čerpadla. Po zvážení všetkých dostupných možností ste zúžili výber na dva typy: vzduch-voda alebo s využitím geotermálnej energie. V tomto článku sa pozrieme na výhody a nevýhody každej možnosti, aby sme vám pomohli pri konečnom rozhodovaní.
Zásadný rozdiel medzi tepelnými čerpadlami vzduch-voda a tepelnými čerpadlami využívajúcimi geotermálnu energiu spočíva jednoducho v tom, odkiaľ získavajú energiu.
Tepelné čerpadlo vzduch-voda absorbuje teplo zo vzduchu, zatiaľ čo tepelné čerpadlo využívajúce geotermálnu energiu získava teplo zo zeme.
Účinnosť a udržateľnosť
Ak ste sa rozhodli pre inštaláciu tepelného čerpadla, určite si uvedomujete výhody tejto formy obnoviteľnej energie, z hľadiska nákladov, účinnosti a udržateľnosti.
Platí to pre tepelné čerpadlá vzduch-voda aj pre tepelné čerpadlá využívajúce geotermálnu energiu. Oba typy poskytujú udržateľnú alternatívu k vykurovacím systémov na princípe fosílnych palív. Prevádzka oboch typov je zo 70 % – 80 % pokrytá obnoviteľnou energiou, zvyšok zabezpečuje elektrická energia.
Hoci v tejto súvislosti fungujú podobne, tepelné čerpadlá využívajúce geotermálnu energiu sa častejšie nasadzujú na miestach s dlhšími a tuhšími zimami, zatiaľ čo tepelné čerpadlá vzduch-voda sú obľúbené vo všetkých klimatických pásmach a geografických oblastiach Európy.
Inštalácia tepelného čerpadla vzduch-voda a tepelného čerpadla využívajúceho geotermálnu energiu
Ďalší rozdiel medzi týmito dvomi typmi tepelných čerpadiel je ich inštalácia. Tepelné čerpadlo vzduch-voda pozostáva z vnútornej a vonkajšej jednotky. Tepelné čerpadlo využívajúce geotermálnu energiu má vnútornú jednotku a vonkajší výmenník tepla nainštalovaný v zemi.
Vyžaduje preto dostatok vonkajšieho priestoru s vhodnými terénnymi podmienkami. Vo všeobecnosti sa lepšie hodí pre novostavby, prípadne na inováciu existujúceho tepelného čerpadla využívajúceho geotermálnu energiu.
Inštalácia tepelných čerpadiel vzduch-voda je jednoduchšia. Navyše sú dostupné v troch teplotných variantoch (nízkoteplotné, strednoteplotné, vysokoteplotné), takže sú vhodné pre všetky typy domácností od novostavieb po staršie nehnuteľnosti.
Sú tiež skvelým náhradným riešením v domácnostiach, ktoré používajú systémy na fosílne palivá.
V súvislosti s inštaláciou majú spoločné to, že sa pripájajú k vykurovacím telesám. Proces inštalácie nových alebo náhradných konvektorov, ako sú radiátory alebo podlahové kúrenie, je podobný pre oba typy tepelných čerpadiel.
Náklady na inštaláciu
Cena tepelného čerpadla sa líši v závislosti od jednotlivých typov. V dôsledku dodatočnej logistiky je inštalácia tepelného čerpadla využívajúceho geotermálnu energiu drahšia než inštalácia tepelného čerpadla vzduch-voda. Treba pripočítať aj náklady na nové alebo náhradné vykurovacie telesá, ktoré je potrebné zakúpiť a nainštalovať.
Okrem toho, že tepelné čerpadlo vám pomôže znížiť účty za energie, v porovnaní s tradičnými riešeniami vykurovania má nižšie nároky ma servis a údržbu. Systém obnoviteľnej energie zároveň zvyšuje cenu vašej nehnuteľnosti.
Záver
Oba typy tepelných čerpadiel (vzduch-voda aj tepelné čerpadlá využívajúce geotermálnu energiu) ponúkajú množstvo výhod v súvislosti s vplyvom na životné prostredie, účinnosťou a dlhodobými úsporami.
Výber vhodného riešenia bude závisieť od niekoľkých faktorov, ako sú typ nehnuteľnosti, rozpočet a vaše potreby.
Diskusia o možnostiach s kvalifikovaným inštalatérom vám pomôže dospieť k rozhodnutiu o najlepšom riešení pre vás.