Skip to main content

Zistite, ako vám inštalácia tepelného čerpadla dokáže znížiť účty za energiu

Existuje mnoho dôvodov, prečo si vybrať tepelné čerpadlo. Preto spoločnosť Daikin vytvorila dokument s názvom Drivers to Heat Pump Adoption by European Households (Dôvody, pre ktoré by európske domácnosti mali prejsť na tepelné čerpadlo), ktorý uvádza fakty, na základe ktorých môžu zákazníci urobiť správne rozhodnutie. Zaoberá sa kľúčovými faktormi, ako sú úspory nákladov za energiu, štátne dotácie, environmentálny vplyv, vývoj nových nariadení a to, ako sa tepelné čerpadlá integrujú s obnoviteľnými zdrojmi energie s cieľom pripraviť domácnosti na budúcnosť.

V tomto článku sa zameriame na to, ako môže tepelné čerpadlo pomôcť znížiť vaše náklady za energiu prostredníctvom zlepšenej účinnosti a nižšej závislosti od fosílnych palív.

Pri prechode z plynového kotla na tepelné čerpadlo na účely vykurovania a ohrevu vody sa počas nasledujúcich 10 rokov predpokladajú výrazné úspory energie. Tieto úspory by sa mali časom ešte zvýšiť. Simulácia od spoločnosti Daikin Europe, ktorá berie do úvahy budúce ceny energií a faktory ako európsky systém obchodovania s emisiami (ETS) či uhlíkovú daň, zdôrazňuje rastúce finančné výhody tepelných čerpadiel.

Nižšie účty za energiu a budúce ceny energie

Jedným z hlavných dôvodov, prečo si nainštalovať tepelné čerpadlo, je jeho nižšia spotreba energie, ktorá vedie k zníženiu účtov za elektrinu a teda vyšším úsporám v domácnosti. Spoločnosť Daikin Europe vyhotovila simuláciu na odhad budúcich cien energie v Európe, v ktorej zohľadnila historické dáta a faktory ako európsky systém obchodovania s emisiami (ETS) či chystanú uhlíkovú daň. Hoci tieto prognózy nie sú úplne presné, poskytujú však solídny základ na vyhodnotenie potenciálnych úspor.

Ako ovplyvní uhlíková daň budúce ceny energie?

Hoci predpokladané ceny po roku 2032 sú mimo rozsahu tohto projektu, treba si všimnúť, že ETS a uhlíková daň budú po roku 2035 zohrávať čoraz väčšiu rolu pri zdražovaní fosílnych palív pre európske domácnosti.

Žena perie bielizeň a užíva si úspory energie vďaka tepelnému čerpadlu vzduch-voda
Útulná spálňa vykurovaná tepelným čerpadlom, ktoré šetrí energiu a vytvára pohodlie

Prípadová štúdia: porovnanie spotreby energie tepelného čerpadla a plynového kotla

Táto simulácia zahŕňala prípadovú štúdiu porovnávajúcu spotrebu energie u tepelného čerpadla a plynového kotla v domácnosti s vykurovacím dopytom 10 000 kWh ročne, čo zodpovedá približne 1 100 m³ spotreby plynu. Tento scenár by zodpovedal novostavbe s plochou 200 m² alebo domu po rekonštrukcii s plochou do 120 m² s energetickou triedou E.

Výsledky štúdie naznačujú, že inštalácia tepelného čerpadla by mohla viesť k stabilným narastajúcim úsporám v priebehu predpovedaného 10-ročného obdobia s celkovými konečnými odhadovanými úsporami vo výške 2 602 €. Tieto úspory sa zvyšujú s narastajúcim rozdielom medzi cenou elektriny a zemného plynu.

Zabezpečenie investícií do vykurovania domácnosti pre budúcnosť

Je dôležité poznamenať, že tieto predpoklady sú založené na aktuálnych trendoch a domnienkach vrátane zavedenia uhlíkovej dane od roku 2023 a postupného vyraďovania nekondenzačných kotlov. Hoci je budúcnosť energetického trhu nepredvídateľná, tieto simulácie poskytujú cenný prehľad o potenciálnych prínosoch tepelných čerpadiel.

Podrobné dáta, zdroje a referencie nájdete v odbornej správe (k dispozícii na stiahnutie v angličtine).

Ďalšie dôvody, prečo si vybrať tepelné čerpadlo