Skip to main content

Európske štáty sú na ceste k uhlíkovej neutralite, čo znamená odklon od konvenčných systémov vykurovania. Zistite, ako sa vás to týka.

Existuje mnoho dôvodov, prečo si vybrať tepelné čerpadlo. Preto spoločnosť Daikin vytvorila dokument s názvom Drivers to Heat Pump Adoption by European Households (Dôvody, pre ktoré by európske domácnosti mali prejsť na tepelné čerpadlo), ktorý uvádza fakty, na základe ktorých môžu zákazníci urobiť informované rozhodnutie. Zaoberá sa kľúčovými faktormi, ako sú úspory nákladov za energiu, vládne dotácie, environmentálny vplyv, vývoj nových nariadení a spolupráca tepelných čerpadiel s obnoviteľnými zdrojmi energie na prípravu domácností na budúcnosť.

V tomto článku sa zameriame na možné ukončenie používania konvenčných technológií vykurovania a na to, čo to znamená pre majiteľov domov v súvislosti s prechodom na tepelné čerpadlá.

Koniec plynových a olejových kotlov v Európe

Koniec tradičných plynových a olejových kotlov sa pravdepodobne blíži. Európska komisia plánuje v najbližších rokov postupne ukončiť ich používanie a nahradiť ich nízkouhlíkovými systémami. Niektoré krajiny EÚ už dokonca oznámili, že ich zakážu.

Klimatické ciele EÚ urýchľujú posun k nízkouhlíkovému vykurovaniu

Mnoho európskych krajín sa zaviazalo k ambicióznym cieľom o nulových čistých emisiách uhlíka a usilovne pracujú na vytváraní pravidiel, ktoré ich k tomuto cieľu dostanú. K splneniu týchto záväzkov im pomôže aj zvýšenie energetickej efektívnosti budov. Podľa svetovej rady pre zelené budovy pochádza až 28 % celosvetových emisií uhlíka súvisiacich s energiou z energie potrebnej na vykurovanie, chladenie a napájanie budov.[1]

Nie je preto žiadnym prekvapením, že politickí predstavitelia stanovujú viaceré merateľné krátkodobé míľniky, ktoré im pomôžu dosiahnuť ich dlhodobé ciele. Jedna z možností, ktorá je na stole, je zákaz konvenčných systémov vykurovania na báze fosílnych palív, ako sú napríklad plynové kotly.

Plán REPowerEU a nárast počtu energeticky sebestačných budov

V rámci plánu REPowerEU na zlepšenie energetickej efektívnosti a urýchlenie prechodu na zelenú energiu sa Európska komisia snaží do roku 2029 úplne odstrániť olejové a plynové kotly z európskeho trhu. Niektoré krajiny EÚ už oznámili zákaz inštalácií nových kotlov.

Ďalšou stratégiou je vytvárať viac energeticky sebestačných budov. Energeticky sebestačná budova je budova, ktorá používa technológie využívajúce obnoviteľnú energiu (napríklad tepelné čerpadlá alebo solárne panely) na produkciu energie potrebnej na svoju prevádzku, prípadne sa spolieha na zdroje energie, ktoré je možné úplne dekarbonizovať, ako je napríklad elektrina.

Prečo sú tepelné čerpadlá kľúčové pri výmene plynových kotlov

V dôsledku týchto zmien sa čoraz viac majiteľov domov bude musieť rozlúčiť s plynovými alebo olejovými kotlami a prejsť na technológie ako tepelné čerpadlá, ktoré znížia uhlíkovú stopu ich domácností. Podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu majú tepelné čerpadlá tri až päťkrát vyššiu energetickú efektívnosť než plynové kotly.[2]


[1] https://worldgbc.org/advancing-net-zero/embodied-carbon/

[2] Medzinárodná agentúra pre energiu, „The Future of Heat Pumps“ (2022) (Budúcnosť tepelných čerpadiel) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://iea.blob.core.windows.net/assets/4713780d-c0ae-4686-8c9b-29e782452695/TheFutureofHeatPumps.pdf

Podrobné dáta, zdroje a referencie nájdete v odbornej správe (k dispozícii na stiahnutie v angličtine).

Ďalšie dôvody, prečo si vybrať tepelné čerpadlo