Skip to main content

Ako zabezpečiť účinné vykurovanie domácnosti pomocou kombinácie tepelného čerpadla a radiátorov

Chcete mať doma účinné vykurovanie s nízkymi emisiami bez toho, aby ste vymenili všetky radiátory? Moderné tepelné čerpadlá využívajúce vzduch fungujú s väčšinou existujúcich radiátorov, takže šetria náklady a znižujú emisie. Ich úspech závisí od typu radiátora, prietokovej teploty, návrhu systému a vhodného výkonu čerpadla. Prechodom na nízkoteplotné alebo hliníkové radiátory môžete zvýšiť účinnosť aj tepelný komfort. V tomto článku zistíte, ako môžu spolupracovať tepelné čerpadlá a radiátory, ktoré typy radiátorov sú najvhodnejšie, na čo treba myslieť pri inštalácii a ako navrhnúť úsporný, vysokovýkonný systém.

Fungujú tepelné čerpadlá s radiátormi?

Áno, tepelné čerpadlá dokážu fungovať s radiátormi. Ľudia si bežne mylne myslia, že tepelné čerpadlá vyžadujú podlahové kúrenie a jednoducho nefungujú s radiátormi navrhnutými pre kotly. V skutočnosti však väčšina existujúcich radiátorov dokáže účinne fungovať v kombinácii s tepelným čerpadlom využívajúcim vzduch. Mnoho radiátorov v domácnosti je kompatibilných s tepelnými čerpadlami, takže nie vždy potrebujete úplne nový systém vykurovania.

Rastúca popularita tepelných čerpadiel využívajúcich vzduch v rámci rekonštrukcií a novostavieb súvisí so snahou o dekarbonizáciu vykurovania a znižovania prevádzkových nákladov. Napríklad niektoré modely tepelných čerpadiel dokážu zabezpečiť prietokovú teplotu 75 °C alebo vyššiu, vďaka čomu ich možno používať s radiátormi pôvodne určenými pre kotly.

Aj keď tepelné čerpadlá môžu fungovať s radiátormi, na zabezpečenie optimálneho výkonu je potrebné zvážiť kľúčové faktory ako veľkosť radiátorov, prietokovú teplotu a návrh systému.

Ako fungujú tepelné čerpadlá?

Tepelné čerpadlo využívajúce vzduch odoberá teplo z vonkajšieho vzduchu a prenáša ho do vykurovacieho okruhu u vás doma. Ide o proces podobný princípu chladničky, len funguje naopak: vonkajšia jednotka nasaje vonkajší vzduch, chladivo sa vyparí, stlačením sa zvýši jeho teplota a toto teplo je prenesené do vody, ktorá cirkuluje vo vašej domácnosti.

V porovnaní s geotermálnymi systémami, ktoré získavajú teplo zo zeme alebo podzemnej vody, sú systémy využívajúce vzduch zvyčajne lacnejšie na inštaláciu a vyžadujú menej náročné stavebné zásahy, môžu však byť o niečo menej účinné v extrémne chladných podmienkach.

Typický cyklus tepelného čerpadla: okolitý vzduch alebo zem → chladivový → kompresor (zvyšuje teplotu) → kondenzátor → výmenník tepla → teplá voda prúdiaca do telies.
Teplá voda potom prúdi cez radiátory alebo iné výhrevné telesá, ktoré odovzdávajú teplo do miestností.

Ako chápať výstupnú teplotu vody v tepelných čerpadlách

Pojem výstupná teplota vody (alebo aj prietoková teplota) označuje teplotu vody pri výstupe z tepelného čerpadla a vstupe do vykurovacieho okruhu, teda radiátorov alebo podlahového kúrenia. Tento parameter je veľmi dôležitý, pretože tepelný výkon výhrevných telies priamo závisí od teploty vody. Napríklad tradičné vysokoteplotné radiátory sú navrhnuté na prietokové teploty 70 až 75 °C.

Vysokoteplotné tepelné čerpadlá dokážu dodať vodu s teplotou približne do 75 °C, a to aj pri externých teplotách len –10 °C. Táto schopnosť im v mnohých prípadoch umožňuje fungovať s bežnými radiátormi.

Vďaka schopnosti dosiahnuť teplotu až 75 °C sú moderné vysokoteplotné tepelné čerpadlá kompatibilné s väčšinou radiátorov vrátane tých starších. Staršie radiátory boli pôvodne určené pre vyššie teploty vody, takže vďaka zabezpečeniu podobnej teploty pomocou tepelného čerpadla môžu tieto systémy stále slúžiť na pohodlné vykurovanie interiéru bez potreby ich výmeny. Pre domy s existujúcim systémom je tak prechod na tepelné čerpadlo praktický a úsporný.

Kompromis medzi vysokou teplotou vody a účinnosťou

Kompromis medzi výstupnou teplotou vody a účinnosťou systému tepelného čerpadla sa zvyčajne meria pomocou sezónneho faktora účinnosti (Seasonal Coefficient of Performance, SCOP). Čím vyššia je požadovaná teplota vody (napríklad na zabezpečenie výkonu vysokoteplotného radiátora), tým viac sa tepelné čerpadlo namáha a tým je účinnosť nižšia. Zvyšovanie teploty výstupnej vody vedie k nižšej hodnote sezónneho vykurovacieho faktora SCOP.

Keď sú radiátory určené na nízkoteplotnú prevádzku a prietoková rýchlosť je nižšia, systém bude mať lepší výkon. Ak napríklad tepelné čerpadlo musí dodať vodu s teplotou až 70 °C namiesto vody s teplotou 45 °C, na jednu jednotku tepla sa spotrebuje viac elektriny, čím sa zníži hodnota SCOP a zvýšia prevádzkové náklady.

Preto sa odporúčajú nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako napríklad podlahové kúrenie alebo predimenzované radiátory. Tieto systémy umožňujú tepelnému čerpadlu fungovať efektívnejšie, udržiavať nižšiu teplotu vody a nižšie náklady na energiu.

Typy radiátorov a ich výkon

Existujú rôzne typy radiátorov na vykurovanie domácnosti, ktoré možno zapojiť do teplovodného okruhu. Pri rozhodovaní o budúcom systéme vykurovania je užitočné poznať, aké sú medzi nimi rozdiely:

  • Panelové radiátory (ploché oceľové panely): Ide o najbežnejší typ radiátorov s plochými oceľovými panelmi, ktoré účinne rozvádzajú teplo. Dokonale splynú s modernými interiérmi. Fungujú dobre pri nízkych teplotách vody.
  • Rebríkové radiátory: Bežne používané v kúpeľniach, okrem tepla poskytujú aj praktické miesto na sušenie uterákov.
  • Hliníkové radiátory (ľahké, vysoká vodivosť): Tieto ľahké radiátory s výbornou tepelnou vodivosťou sa rýchlo zohrejú aj rýchlo vychladnú, takže poskytujú lepšiu reguláciu teploty a úsporu energie.
  • Liatinové radiátory: Vysokoteplotné radiátory, ktoré sa často nachádzajú v starších alebo historických domoch.

Každý typ má jedinečné výkonové vlastnosti. Tepelný výkon radiátorov určuje ich povrchová plocha, teplotný rozdiel medzi povrchom radiátora a vzduchom v miestnosti a prietoková teplota dodávanej vody.

V rovnakej prietokovej teplote dodá viac tepla radiátor s väčšou povrchovou plochou alebo vyššou tepelnou vodivosťou. Pri prevádzke s nízkymi prietokovými teplotami (typické pre tepelné čerpadlá) by mali byť radiátory väčšie alebo vyrobené z vodivejších materiálov, aby zabezpečili požadovaný tepelný výkon.

Hliníkové radiátory: ideálny partner pre tepelné čerpadlá

Hliníkové radiátory sú mimoriadne vhodné pre nízkoteplotné systémy tepelných čerpadiel. Hliník má v porovnaní s oceľou alebo liatinou veľmi vysokú tepelnú vodivosť, čo umožňuje rýchlejší príjem tepla a rýchlejšie zohriatie. Hliníkové radiátory navyše používajú menej vody a rýchlejšie dosahujú požadovanú teplotu, čo znamená menej spotrebovanej energie.

Okrem toho sú ľahšie, jednoduchšie sa inštalujú (najmä na steny, ktoré neudržia ťažké radiátory) a často majú moderný dizajn, preto sú zaujímavé v prípade rekonštrukcií. Keďže tepelné čerpadlá fungujú efektívnejšie pri nižších teplotách vody, radiátor, ktorý sa rýchlo zohreje a účinne vyžaruje teplo pri nižších teplotách, môže výrazne zlepšiť celkovú výkonnosť systému.

Ak napríklad domácnosť vymení oceľový radiátor určený na prietokovú teplotu 70 °C za vhodne veľký hliníkový radiátor, možno nebude musieť inštalovať podlahové kúrenie alebo nové predimenzované radiátory.

Musíte vymeniť existujúce radiátory?

Pri inštalácii tepelného čerpadla nemusíte nevyhnutne meniť existujúce radiátory. Závisí to od veľkosti existujúcich výhrevných telies, ich umiestnenia a celkovej tepelnej strany domu.

Základný pravidlom je posúdiť ich aktuálny stav, tepelný výkon a umiestnenie.

Najprv skontrolujte stav svojich radiátorov. Viditeľná hrdza, korózia, netesnosti alebo časté opravy sú zvyčajne znakom vnútorného opotrebovania, ktoré znižuje účinnosť a spoľahlivosť. V takýchto prípadoch je z dlhodobého hľadiska výmena často lepšou voľbou.

Ďalej posúďte, ako rýchlo a rovnomerne dokážu vykúriť izbu. Radiátory, ktoré sa pomaly zohrievajú, majú aj po odvzdušnení neustále chladné body alebo nedokážu udržať tepelný komfort v miestnosti, už nedosahujú požadovanú účinnosť. V týchto prípadoch môže ich výmena zvýšiť komfort a energetickú efektívnosť.

Následne zvážte ich veľkosť a umiestnenie. Veľké moderné radiátory, ktoré sú odkryté a neblokuje ich nábytok ani závesy, zvyčajne podávajú lepší výkon, najmä v prípade nízkej teploty vody, ktorú používajú tepelné čerpadlá. Menšie alebo staršie radiátory, ktoré musia byť veľmi horúce, aby vykúrili miestnosť, môžu byť pre účinnú prevádzku tepelného čerpadla príliš malé.

Nakoniec by mal kvalifikovaný technik vykonať výpočet tepelnej straty jednotlivých miestností. Týmto spôsobom overí, či je výkon radiátorov vhodný pre daný systém tepelného čerpadla, a zistí, či je existujúci stav postačujúci alebo sú potrebné nejaké úpravy.

Modernizácia na nízkoteplotné radiátory

Prechod na nízkoteplotné radiátory je pri inštalácii systému tepelného čerpadla výhodným krokom. Tieto vykurovacie telesá sú navrhnuté tak, aby pracovali efektívne pri teplotách dodávanej vody okolo 35 až 55 °C. Pre majiteľov domov to znamená lepšiu kompatibilitu, dlhšiu životnosť tepelného čerpadla (pretože nemusí bežať pri vysokej teplote) a lepšiu celkovú výkonnosť.

Radiátory určené pre systém tepelného čerpadla by mali mať približne 2,5-krát väčšiu plochu povrchu než typické radiátory určené pre systém s kotlom, aby dokázali udržať komfortnú teplotu aj pri nižšej prietokovej teplote.

Bežnými nízkoteplotnými modelmi sú hliníkové a oceľové panelové radiátory určené pre väčšie plochy, no tie sú zvyčajne drahšie. Počiatočné náklady však časom vykompenzuje lepšia účinnosť a nižšie prevádzkové náklady v porovnaní s tým, keby ste starší radiátor nútili pracovať pri vyššej prietokovej teplote.

Tepelné čerpadlá využívajúce vzduch a radiátory v starších domoch

Ľudia sa často obávajú, či bude tepelné čerpadlo využívajúce vzduch fungovať v starších, horšie izolovaných domoch, najmä ak používajú radiátory. Odpoveď je: áno a je najlepšie ich inštalovať počas renovácie. Treba však vziať do úvahy potenciálne vyššiu tepelnú stratu a posúdiť potenciál radiátorov.

Napríklad ak majú radiátory veľkú povrchovú plochu a dom má vcelku slušnú izoláciu, radiátory môžu byť pre tepelné čerpadlo postačujúce. V mnohých starších domoch s vysokými tepelnými stratami (pevné steny, slabá izolácia, prievan) môže byť na zabezpečenie požadovaného vykurovacieho výkonu potrebné nainštalovať väčšie alebo dodatočné radiátory. Nie je však potrebné vymeniť všetky riadiátory. Radiátor, ktorý bol pre plynový kotol nepodstatný, môže byť pre nižší prietok tepelného čerpadla nepostačujúci, ak ho nevymeníte.

Úloha veľkosti: tepelné čerpadlo a vhodné radiátory

Je mimoriadne dôležité zvoliť vhodný výkon tepelného čerpadla a zodpovedajúce radiatory. Ak je tepelné čerpadlo poddimenzované vzhľadom na tepelné straty domu, výsledkom bude nízky tepelný komfort a zvýšené riziko zamŕzania systému.

Ak je tepelné čerpadlo predimenzované, klesá jeho účinnosť a zbytočne sa zvyšujú počiatočné náklady. Podobne je to aj s radiátormi. Ak sú poddimenzované vzhľadom na požadované prietokové teploty a potreby vykurovania, miestnosti sa budú vykurovať pomalšie alebo nedosiahnu požadovanú teplotu.

Pri určovaní veľkosti radiátorov pre tepelné čerpadlá sa zvyčajne počíta s nižšou hodnotou ΔT (teplotný rozdiel medzi vodou a vzduchom v miestnosti), čo znamená, že na dosiahnutie rovnakého výkonu sú potrebné väčšie radiátory. Práve preto je dôležité, aby kvalifikovaný technik vykonal výpočet tepelnej straty jednotlivých miestností. Na základe tohto výpočtu možno určiť správnu veľkosť radiátorov a zvoliť vhodný výkon tepelného čerpadla pre danú nehnuteľnosť.

Inštalácia tepelného čerpadla s radiátormi

Pri bežnej renovácii pozostáva inštalácia tepelného čerpadla využívajúceho vzduch s existujúcimi radiátormi z niekoľkých základných krokov:

  • Odstránenie alebo prispôsobenie existujúceho kotla
  • Inštalácia vonkajšej jednotky a vnútorných modulov
  • Kontrola a prípadná výmena potrubí
  • Posúdenie a prípadná výmena radiátorov
  • Opätovné vyváženie vykurovacieho systému a inštalácia ovládačov (termostaty a termostatické radiátorové ventily)
  • Nastavenie správnej prietokovej teploty a sprevádzkovanie systému

Okrem toho môžu byť potrebné aj ďalšie súčasti, napríklad radiátorové ventily, izolácia potrubia či akumulačné nádrže. Moderné vysokoteplotné modely čerpadiel (až do 70 °C) zjednodušujú renováciu s ponechaním existujúcich radiátorov a znižujú tak potrebu rozsiahlejšej modernizácie vykurovacích telies.

Odstávka je zvyčajne len krátkodobá. Na zabezpečenie kompatibility s nízkoteplotným systémom môže byť potrebná úprava potrubia a výmena radiátorov. Majitelia domov by mali s inštalačnou firmou prebrať časový harmonogram a očakávania inštalácie vrátane prípadného odvzdušnenia radiátorov, prepláchnutia systémov a nastavenia ventilov na nízkoteplotnú prevádzku.

Ak sú očakávania realistické a všetko je dobre naplánované, inštalácia tepelného čerpadla s radiátormi nemusí pôsobiť ako náročný projekt, ale skôr ako zvládnuteľná renovácia.

Čo je hybridný systém a kedy je užitočný?

Hybridný vykurovací systém kombinuje tepelné čerpadlo využívajúce vzduch s existujúcim plynovým alebo olejovým kotlom, prípadne iným zdrojom tepla, ktorý pomáha pokryť najvyšší vykurovací dopyt alebo poskytuje vyššie prietokové teploty, keď je to potrebné.

V praxi to znamená, že počas veľmi chladných období, keď účinnosť tepelného čerpadla prirodzene klesá, sa automaticky zapne kotol. Do radiátorov dodá vodu s vysokou teplotou a zabezpečí tak tepelný komfort aj v najtuhšej zime.

Hybridné systémy sa niekedy používajú v starších domoch s vysokými tepelnými stratami alebo s radiátormi pôvodne určenými pre vysokoteplotné systémy s kotlami. Môžu ponúknuť prechodné riešenie v situáciách, kde nedostatočná izolácia, veľkosť vykurovacích telies alebo obmedzenia rozpočtu sťažujú úplný prechod na samostatné tepelné čerpadlo.

Ak však bola nehnuteľnosť riadne posúdená a tepelné čerpadlo aj radiátory majú vhodný výkon a veľkosť, samostatný systém tepelného čerpadla je zvyčajne postačujúci a nevyžaduje žiadny záložný kotol. Vďaka presným výpočtom tepelných strát, vhodnej modernizácii radiátorov a moderným vysokoteplotným tepelným čerpadlám (ak sú potrebné) môžu domácnosti účinne fungovať na plne elektrickom systéme.

Zváženie vykurovacieho výkonu: výpočet potrebného výkonu

Výkon radiátorov sa vypočítava na základe objemu miestnosti (alebo presnejšie tepelnej straty), kvality izolácie, plochy okien a požadovaného rozdielu medzi vnútornou a vonkajšou teplotou. Uvádza sa v kilowattoch (kW) alebo wattoch, ktoré určujú tepelný výstup potrebný na to, aby bolo v priestore príjemne.

Požadovaný vykurovací výkon je zvyčajne vyjadrený v kilowattoch (kW), pričom 1 kW zodpovedá zhruba 1 000 wattom vykurovacej sily. Toto číslo predstavuje množstvo tepla potrebného na vykompenzovanie tepelnej strany a udržanie požadovanej teploty v interiéri.

Online kalkulačky na výpočet výkonu radiátorov vám dokážu poskytnúť hrubý odhad, no pre presný výpočet, najmä vo väčších alebo starších domoch, sa odporúča konzultácia s kvalifikovaným inštalačným technikom, ktorý posúdi konkrétne požiadavky na vykurovanie vašej nehnuteľnosti a zohľadní pritom premenné, ktoré online kalkulačky nedokážu zachytiť.

Správne určenie výkonu je dôležité najmä pri prechode na tepelné čerpadlo, pri ktorom správne hodnoty robia veľký rozdiel.

Rebríkové radiátory a tepelné čerpadlá

Rebríkové radiátory v kúpeľniach (sušiče na uteráky) slúžia na vykurovanie aj na sušenie uterákov. Pri ich používaní s tepelným čerpadlom však treba dávať pozor, pretože rebríkové radiátory majú zvyčajne menšiu povrchovú plochu a na dosiahnutie rovnakého tepla môžu v porovnaní s väčším panelovým radiátorom vyžadovať vyššiu prietokovú teplotu.

Modely s nižšou povrchovou teplotou majú bezpečnostné výhody, najmä pre domácnosti s deťmi, pretože znižujú riziko popálenia pri náhodnom kontakte.

Keďže tepelné čerpadlá pracujú s nižšími teplotami, určenie správneho výkonu je veľmi dôležité. Ak je rebríkový radiátor vzhľadom na nižšiu prietokovú teplotu poddimenzovaný, bude trvať dlhšie, kým sa zohreje a vytvorí príjemné prostredie. Preto si pri kombinácii rebríkového radiátora s tepelným čerpadlom vyberajte modely určené na nízkoteplotnú prevádzku alebo s o niečo vyšším výkonom.

Nespoliehajte sa na to, že rebríkový radiátor, ktorý dobre fungoval s vysokoteplotným kotlom, bude automaticky rovnako dobre fungovať aj s tepelným čerpadlom.

Elektrické radiátory a radiátory pre tepelné čerpadlá

Elektrické radiátory slúžia ako doplnkové kúrenie. V prípade celodomového systému sú však vhodnejšie radiátory na princípe vody prepojené s tepelným čerpadlom, pretože poskytujú lepšiu účinnosť, vyšší komfort a nižšie prevádzkové náklady.

Elektrické radiátory je najlepšie brať ako sekundárne, nie ako primárne vykurovanie. Vhodne zvolené a správne nainštalované tepelné čerpadlo fungujúce pri nízkych prietokových teplotách má oveľa nižšie prevádzkové náklady než priame elektrické vykurovanie.

Panelové radiátory: tradičné, ale prispôsobiteľné

Panelové radiátory sú klasické typy oceľových panelových radiátorov, ktoré nájdeme v mnohých domácnostiach. Aj keď boli pôvodne určené pre vyššie prietokové teploty (často okolo 70 až 75 °C), pri ktorých pracuje kotol, pri správnom nastavení výkonu vhodného pre nižšiu dodávanú teplotu môžu byť kompatibilné aj s tepelným čerpadlom. Ich kompatibilita závisí od toho, či dokážu poskytovať požadovaný vykurovací výkon aj pri nižšej prietokovej teplote.

V prípade prerábok s nižším rozpočtom môže byť ponechanie panelových radiátorov (ak sú vhodné) úspornejším riešením, než výmena celého systému. Na dosiahnutie požadovaného výkonu s tepelným čerpadlom však môžu byť potrebné určité úpravy, prípadne výmena potrubia a povrchovej plochy.

Návrh systému: vytvorenie zón a inteligentné ovládanie

V systéme, ktorý kombinuje tepelné čerpadlo a radiátory, sú mimoriadne cennými pomocníkmi inteligentné ovládače a zónovanie (t. J. rozdelenie domácnosti do viacerých vykurovacích zón so samostatným ovládaním). Pomocou samostatných termostatov a termostatických radiátorových ventilov môžete jednotlivo regulovať spálne, obývaciu izbu a kúpeľne.

Vďaka inteligentným termostatom a programovateľným časovým harmonogramom vykurovania predídete zbytočnému vykurovaniu prázdnych zón, čím znížite plytvanie a zlepšíte tepelný komfort. Pri správnom nastavení zón sa môže tepelné čerpadlo lepšie prispôsobiť aktuálnemu dopytu, čím sa zlepší jeho účinnosť a zníži opakované vypínanie a zapínanie.

Tipy na údržbu systému tepelného čerpadla s radiátormi

Údržba systému tepelného čerpadla s radiátormi je podobná ako v prípade iných teplovodných systémov. Vyžaduje si však väčšiu pozornosť v dôsledku nižších prietokových teplôt a špecifickým prvkov.

Radiátory pravidelne odvzdušňujte, aby ste uvoľnili zachytený vzduch, ktorý môže znižovať výkon a zapríčiňovať chladné miesta. Každý rok treba tepelné čerpadlá čistiť a kontrolovať tlak systému.

Odporúča sa, aby vám kvalifikovaný inštalačný technik raz ročne vykonal servis, pri ktorom skontroluje hladinu chladiva, výkonnosť tepelného čerpadla (SCOP), kompresor a rozmrazovací cyklus (v prípade jednotiek využívajúcich vzduch). Všímajte si nezvyčajné zvuky alebo nedostatočný výkon (napr. pomalé zohrievanie radiátorov). Môže to signalizovať problémy, ako sú špinavé lamely výmenníka tepla, blokovaný prúd vzduchu alebo nesprávne dimenzované radiátory.

Sú radiátory napojené na tepelné čerpadlo hlučné?

Moderné tepelné čerpadlá využívajúce radiátory majú tichú prevádzku. Kým vonkajšia jednotka tepelného čerpadla môže vydávať zvuk z ventilátora, radiátory pripojené k tepelnému čerpadlu fungujú takmer úplne potichu.

Niektoré vnútorné jednotky majú pri prevádzke hlučnosť len 43 dB, čo je tichšie ako bežná konverzácia. Samotný systém radiátorov nevytvára žiaden hluk.

Vnímaný hluk, najmä v prípade renovácií so zložitejším vedením, možno ešte viac znížiť pomocou vhodnej izolácie potrubia a správnej montáže vonkajšej jednotky tak, aby nevznikali vibrácie.

Tepelné čerpadlá a kotly: porovnanie výkonnosti radiátorov

Pri porovnaní tepelných čerpadiel a bežných kotlov z hľadiska výkonu radiátorov existuje niekoľko rozdielov.

Plynové kotly zvyčajne dodávajú vodu s teplotou 70 až 75 °C a nie sú určené na nízkoteplotnú prevádzku. Naopak tepelné čerpadlá dokážu fungovať s teplotami v rozsahu 45 až 75 °C, čo vám umožňuje znížiť prietokové teploty a znížiť spotrebu energie. To však závisí od radiátorov, ktoré sú k systému pripojené. Ak si ponecháte existujúce radiátory, budú pravdepodobne fungovať pri vysokých teplotách. V prípade nových alebo vymenených radiátorov bude možná prevádzka pri nižšej teplote.

Z hľadiska udržateľnosti produkujú tepelné čerpadlá oveľa menej emisií uhlíka a v prípade dobre navrhnutého systému môžu výrazne znížiť prevádzkové náklady. Kotly poskytujú rýchlejšiu odozvu a vyššie prietokové teploty, ale spaľujú fosílne palivá, ktoré sa spájajú s vyššou uhlíkovou stopou.

Tepelné čerpadlá využívajúce vzduch: na čele prechodu k nízkouhlíkovým technológiám

Tepelné čerpadlá využívajúce vzduch sú kľúčovou technológiou pri prechode na nízkouhlíkové vykurovanie domácností. Keďže pri svojej prevádzke namiesto spaľovania paliva len presúvajú teplo z okolitého prostredia, v porovnaní s plynovými alebo olejovými kotlami výrazne znižujú emisie CO₂.

Vďaka ich kompatibilite s radiátormi (pri správnom nastavení) mnohé domácnosti nemusia inštalovať podlahové kúrenie pri svojej snahe o dekarbonizáciu vykurovacieho systému. Tepelné čerpadlá sú vhodné pre novostavby aj renovácie, dokonca aj s bežnými radiátormi.

V celej Európe sa navyše zavádzajú pravidlá a dotácie na inštaláciu tepelných čerpadiel. Ak si vyberiete niektorý systém už teraz, postaráte sa o to, aby bola vaša domácnosť pripravená na budúcnosť, spĺňala regulačné predpisy a možno získate aj finančnú podporu.

Bežné chyby, ktorým sa treba vyhnúť

Pri kombinovaní tepelných čerpadiel s radiátormi sa vyhnite nasledujúcim bežným chybám, ktoré môžu znižovať ich výkon a účinnosť:

  • Inštalácia tepelného čerpadla bez zohľadnenia teploty vody požadovanej pre dané tepelné čerpadlo. Vybraný systém musí byť schopný pracovať s požadovaným teplotným rozsahom, čo je v prípade pripojenia k existujúcim radiátorom do 75 °C.
  • Používanie radiátorov určených pre plynové kotly s vysokými prietokovými teplotami bez vykonania úprav. Na dosiahnutie ekvivalentného výkonu pri nižších prietokových teplotách sa bežne vyžadujú radiátory, ktoré sú približne 2,5-krát výkonnejšie než v prípade štandardného systému s kotlom.
  • Prehliadanie skutočnosti, že pre nízkoteplotnú prevádzku sú potrebné vykurovacie telesá s väčšou plochou povrchu.
  • Zanedbanie úprav potrubia a modernizácie izolácie. Ak preskočíte tento (nie vždy nevyhnutný) krok, môže to mať negatívny vplyv na výkonnosť. Ušetríte síce pár stoviek eur na inštalácii, no časom stratíte tisícky eur v dôsledku nedostatočnej účinnosti.

Dobre plánujte, vyberte vhodnú veľkosť a výkon a nerobte veci povrchne. Ak všetko urobíte poriadne, dosiahnete vyšší komfort, účinnosť a nižšie prevádzkové náklady.

Príslušenstvo na zvýšenie výkonu

Niektoré príslušenstvo dokáže výrazne zlepšiť výkonnosť systému tepelného čerpadla s radiátormi.
Nie je síce nevyhnutné, ale každé má svoje výhody:

  • Termostatické radiátorové ventily alebo inteligentné radiátorové ventily umožňujú zónovanie a samostatné ovládanie jednotlivých miestností.
  • Prietokomery môžu byť užitočné na sledovanie výkonu systému.
  • Hliníkové alebo antikorózne vnútro radiátorov môže znižovať riziko galvanickej korózie pri kontakte rôznych kovov.
  • Montážne konzoly alebo spojky na redukciu hluku môžu zmierniť vibrácie obehových čerpadiel alebo vonkajšej jednotky tepelného čerpadla.

Používaním tohto príslušenstva môžete optimalizovať výkon systému, znížiť prevádzkové náklady a zvýšiť komfort.

Čo rozhoduje o úspechu systému tepelného čerpadla s radiátormi

Pri starostlivom plánovaní a dodržaní odborných rád môže byť systém tepelného čerpadla v kombinácii s radiátormi efektívnym a udržateľným riešením pre pohodlné vykurovanie domácnosti teraz aj v budúcnosti. Je však nevyhnutná premyslená implementácia a dôsledné dotiahnutie detailov, tak aby tepelné čerpadlá a radiátory spolupracovali efektívne.

Kľúčové zistenia

  • Úspech závisí od nastavení prietokovej teploty, výkonu radiátorov a výpočtu tepelnej straty.

  • Posúďte vhodnosť radiátorov a v prípade potreby vymeňte radiátory aj ovládače, aby ste zlepšili účinnosť.

  • Vyberte si inštalačnú firmu, ktorá má skúsenosti s nízkoteplotnými tepelnými čerpadlami.

  • Na dosiahnutie optimálneho výkonu zvážte hliníkové alebo nízkoteplotné radiátory, ktoré sa rýchlo zohrejú.

  • Naplánujte rozloženie systému a jednotlivé zóny, aby ste maximalizovali komfort a minimalizovali spotrebu energie.