Skip to main content

Čo treba zvážiť pri výbere toho najlepšieho tepelného čerpadla pre vaše podmienky.

Pár si pri stole v útulnej domácnosti prezerá fotky

Tepelné čerpadlá sú dnes v celej Európe trendom, ak sa hovorí o udržateľnej alternatíve vykurovania. Nielenže vedia zabezpečiť vykurovanie, chladenie a ohrev vody v jednom riešení, ale tiež využívajú obnoviteľnú energiu. Ktoré je pre vás teda to pravé?

Existuje niekoľko typov tepelných čerpadiel. Výber toho pravého bude závisieť od vašich potrieb, rozpočtu a typu domácnosti. Skôr ako sa teda rozhodnete zainvestovať, pozrime sa spolu na rôzne druhy tepelných čerpadiel a na to, ktoré bude pre vás najvhodnejšie.

Je tepelné čerpadlo vhodným riešením pre moju domácnosť?

Tepelné čerpadlo je účinné a udržateľné riešenie. Inštalácia tepelného čerpadla na vykurovanie a chladenie domácnosti je skvelou voľbou pre novostavby, ako aj renovácie starších domov.

Ako si vybrať to správne tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sa zvyčajne označujú ako klimatizácie. Majú vnútornú a vonkajšiu jednotku, ktoré spolu tvoria jeden split systém. Môžete si tiež vybrať vonkajšiu jednotku, ktorá sa pripája až k piatim vnútorným jednotkám. V takom prípade ide o tzv. multi-split systém.

Ich hlavnými funkciami sú vykurovanie a chladenie. K niektorým multi-split systémom môžete pripojiť aj zásobník teplej pitnej vody. Ide o riešenia do jednej miestnosti, ktoré sú najlacnejšie a majú najjednoduchšiu inštaláciu. Sú k dispozícii rôzne typy: nástenné (najbežnejšie), parapetné a kanálové.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Hlavnými funkciami tepelných čerpadiel vzduch-voda sú vykurovanie, chladenie a ohrev vody prostredníctvom prepojenia s konvektormi.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda môžu byť nízko, stredno a vysokoteplotné. Zvyčajne pozostávajú z vnútornej a vonkajšej jednotky a fungujú na základe pripojenia k rôznym druhom konvektorov. Často majú integrované zásobníky teplej pitnej vody.

Nízkoteplotné tepelné čerpadlá sú určené pre systémy, ktoré nevyžadujú teplotu vody nad 55 °C. Najviac sa hodia do novostavieb, pretože ich možno pripojiť k podlahovému kúreniu, konvektorom tepelného čerpadla a nízkoteplotným radiátorom.

Vysokoteplotné tepelné čerpadlá sú najvhodnejšie pre staršie domy a ako náhrada za kotol. Možno ich pripojiť k vysokoteplotným radiátorom, ktoré niekedy vyžadujú vodu s teplotou až 70 °C, a ku konvektorom tepelného čerpadla.

Strednoteplotné tepelné čerpadlá sú vhodné do väčšiny domácností. Sú kompatibilné s väčšinou radiátorov.

Tepelné čerpadlo zem-voda

Tepelné čerpadlá zem-voda alebo tepelné čerpadlá využívajúce geotermálnu energiu generujú teplo zo zeme a sú vhodné do novostavieb a pri výmene existujúceho tepelného čerpadla využívajúceho geotermálnu energiu. Dokážu veľmi efektívne fungovať aj v oblastiach s extrémne nízkymi teplotami. Majú iba vnútornú jednotku a vyžadujú najrozsiahlejšiu inštaláciu, ktorej súčasťou je vŕtanie do zeme na umiestnenie výmenníka tepla.

Tepelné čerpadlá zem-voda možno nainštalovať horizontálne alebo vertikálne.

  • Horizontálna uzavretá slučka pozostáva z potrubia uloženého v rovine v zemi, tesne pod hranicou zamŕzania (v hĺbke približne 1 až 2,5 metra). Táto inštalácia vyžaduje veľkú plochu, aby sa zabezpečila dostatočná extrakcia tepla zo zeme.
  • Vertikálny systém tvoria rúry umiestnené v jednom alebo viacerých vrtoch, ktoré siahajú do veľkej hĺbky (približne 15 až 120 metrov). Vrty vyžadujú rozsiahlejšie práce a zvyknú sa používať vtedy, keď sa na pozemok nezmestí horizontálny systém.

Tepelné čerpadlá zem-voda sa pripájajú k podlahovému kúreniu, konvektorom tepelného čerpadla a nízkoteplotným radiátorom.

Hybridné tepelné čerpadlo

Hybridné tepelné čerpadlá využívajú kombináciu fosílneho paliva, elektriny a obnoviteľnej energie. Zvyčajne obsahujú vnútornú a vonkajšiu jednotku, pričom vnútorná jednotka funguje ako kotol.

Hybridné tepelné čerpadlá môžu na dosiahnutie čo najväčšej účinnosti automaticky prepínať medzi prevádzkou samotného tepelného čerpadla, samotného plynového kotla alebo ich kombinácie.

Sú vhodnou alternatívou plynových kondenzačných kotlov, pretože sa môžu pripojiť k existujúcim plynovým rozvodom. Možno ich pripojiť k vysoko alebo nízkoteplotným radiátorom, podlahovému kúreniu alebo konvektorom tepelného čerpadla.

Môžete pritom skombinovať svoj existujúci kotol s novou vonkajšou jednotkou a využívať obnoviteľnú energiu. Viacvchodové hybridné tepelné čerpadlo vám umožňuje skombinovať vnútornú jednotku s klimatizáciou.

Energeticky úsporné tepelné čerpadlá prispôsobené vašim potrebám

V prípade tepelných čerpadiel neexistuje univerzálne riešenie. Výber dokonalého systému pre vás bude závisieť od vašich potrieb, rozpočtu a typu domácnosti.

Poraďte sa so skúseným technikom, aby ste našli to najlepšie riešenie pre váš životný štýl.

Pár sa rozpráva pri čítaní na posteli
Muž oddychuje pri prezeraní smartfónu vo svojej dokonale vyhriatej obývačke