Skip to main content

Zistite to v tomto článku.

Tepelné čerpadlo je vysokoúčinná nízkouhlíková technológia. Vykurovanie, chladenie a ohrev vody vo vašej domácnosti zabezpečuje pomocou zdrojov obnoviteľnej energie. Táto energia sa uvoľňuje cez vykurovacie telesá ako radiátory, podlahové kúrenie, konvektory tepelného čerpadla a systém ohrevu vody.

V tomto článku sa budeme venovať pripojeniam tepelných čerpadiel a dostupným kombináciám na vytvorenie optimálnej teploty vo vašej domácnosti.

Tepelné čerpadlo možno pripojiť k vykurovacím telesám rovnako ako tradičný kotol na fosílne palivá. Rozdiel spočíva skôr v tom, ako vytvára teplo, nie v tom, ako ho distribuuje.

Namiesto vytvárania tepla spaľovaním fosílneho paliva absorbuje tepelné čerpadlo teplo z obnoviteľných zdrojov – zo vzduchu, zeme alebo vody – a využíva proces vyparovania a kondenzácie chladiva. Výsledkom je účinnejšia a čistejšia forma vykurovania.

Kombinácia tepelného čerpadla s radiátormi

Rozlišujeme dva druhy radiátorov: vysokoteplotné a nízkoteplotné.

Vysokoteplotné radiátory sa nachádzajú väčšinou v starších nehnuteľnostiach. Voda v nich sa nahrieva na teplotu medzi 60 °C a 70 °C.

Vysokoteplotný radiátor možno skombinovať s vysokoteplotným čerpadlom alebo hybridným tepelným čerpadlom, ktoré pozostáva z tepelného čerpadla a plynového kondenzačného kotla. Toto hybridné riešenie automaticky maximalizuje účinnosť vášho systému podľa potreby, pričom dosahuje vyššie teploty.

V súčasnosti je k dispozícii mnoho vysokoteplotných a strednoteplotných tepelných čerpadiel, ktoré dosahujú prietokovú teplotu nad 60 °C. Sú ideálne na pripojenie k existujúcim rozvodným systémom a starším systémom vykurovania. Tepelné čerpadlá výborne fungujú aj s nízkoteplotnými radiátormi, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v novších domoch. V oboch prípadoch cirkuluje zahriate chladivo cez výmenník tepla, ktorý dodáva teplo do vody. Tá potom koluje cez rozvody do radiátorov.

Skombinovanie tepelného čerpadla s podlahovým kúrením

Tepelné čerpadlo v kombinácii s hydronickým (teplovodným) podlahovým kúrením môže byť skvelé riešenie vykurovania domácnosti. Tepelné čerpadlá sú najúčinnejšie pri nízkych teplotách a podlahové kúrenie funguje pri oveľa nižších teplotách ako kúrenie radiátormi. Podlahové kúrenie je tiež energeticky účinné a pohodlné.

Hydronické podlahové kúrenie je obzvlášť kompatibilné s tepelným čerpadlom. Má minimálne požiadavky na spotrebu energie a možno ho napájať prevažne z obnoviteľných zdrojov.

Konvektory tepelného čerpadla

Ďalšou možnosťou je konvektor tepelného čerpadla (nazývaný aj fan coil jednotka). Je podobný ako radiátor, pretože oba systémy používajú na vykurovanie miestnosti konvekciu. Tento proces je však v prípade konvektora rýchlejší, pretože vzadu sa nachádza malý ventilátor urýchľujúci vykurovací cyklus. Dokáže teda vykúriť miestnosť na rovnakú teplotu ako tradičný radiátor, no s nižšou teplotou vody vo vnútri, čo prispieva k úspore energií.

Konvektor tepelného čerpadla je kompatibilný s podlahovými rozvodmi a radiátormi v rámci viaczónovej inštalácie. Prípadne ním môžete nahradiť staré radiátory – keď ho skombinujete s nízkoteplotnými čerpadlami. Spojenie konvektora a nízkoteplotného čerpadla generuje vyššií výkon na dosiahnutie maximálnej účinnosti.

Voľba správneho pripojenia tepelného čerpadla

V konečnom dôsledku bude voľba najvhodnejšieho telesa pre vaše tepelné čerpadlo závisieť od nehnuteľnosti, rozpočtu a vašich potrieb. Nech sú vaše požiadavky akékoľvek, máme pre vás vhodné vykurovacie teleso.

Vždy odporúčame prebrať dostupné možnosti s inštalačným technikom (vrátane vhodných vykurovacích telies). Takto môžete zaručiť správne riešenie pre vašu domácnosť.