Skip to main content

Odpovede na vaše otázky v súvislosti so spotrebou energie tepelného čerpadla.

Pár sa vo svojej záhrade rozpráva s inštalačným technikom vedľa vonkajšej jednotky Daikin Altherma

Možno uvažujete nad inštaláciou tepelného čerpadla pre jeho environmentálne a finančné prínosy. Je tepelné čerpadlo naozaj energeticky účinné? Pozrime sa bližšie na spotrebu energie tepelného čerpadla. Zistite, ako si môžete vychutnať vyššiu účinnosť a nižšie náklady s tepelným čerpadlom u vás doma.

Spotreba energie tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlá predstavujú udržateľný systém regulácie klímy. Získavajú teplo zo vzduchu, vody alebo zeme a používajú ho na vykurovanie, chladenie a ohrev vody vo vašej domácnosti.

Pokiaľ tepelné čerpadlo nepoužívate ako súčasť hybridného systému (v ktorom kombinujete tepelné čerpadlo s plynovým kotlom), nie ste závislí od fosílnych palív a nebudete platiť za plyn.

Tepelné čerpadlá pokrývajú 75 % svojej spotreby pomocou prírodných zdrojov, ktoré sú bezplatné. Zvyšok spotreby pokrýva elektrická energia na napájanie kompresora a výmenníka tepla. To však nutne neznamená vysoký účet za elektrickú energiu.

Objem spotreby elektrickej energie tepelného čerpadla určuje niekoľko faktorov. Patria sem faktory ako klimatické podmienky, veľkosť nehnuteľnosti, úroveň izolácie a či tepelné čerpadlo zabezpečuje ohrev vody alebo chladenie.

Efektívna spotreba vo všeobecnosti závisí od správneho tepelného čerpadla, jeho správnej inštalácie a používania.

Účinnosť tepelného čerpadla

Spotreba elektrickej energie tepelného čerpadla ja založená na sezónnom faktore účinnosti (Seasonal Coefficient Of Performance, SCOP), ktorý umožňuje variabilný výkon počas roka. V zime je čerpadlo namáhané viac než v lete.

Sezónny faktor účinnosti sa vypočítava na základe dodanej energie (elektrická energia) a vydanej energie (teplo). Tepelné čerpadlo zvyčajne vyrobí z 1 kWh elektrickej energie 4 kWh tepla, čo môže byť lacnejšie než váš ročný účet za plyn. K dispozícii sú ďalšie možnosti ako ešte viac zvýšiť účinnosť.

Izolácia ovplyvňuje účinnosť každého systému vykurovania. Ubezpečte sa, že steny, podkrovné priestory a okná sú dôkladne zaizolované. Znížite tak zaťaženie tepelného čerpadla, a tým aj jeho spotrebu.

Spotrebu môžete minimalizovať aj nasledujúcimi spôsobmi:

  • Ubezpečte sa, že tepelné čerpadlo je správne nastavené a prispôsobené pre váš systém vykurovania.
  • Udržiavajte relatívne konštantnú teplotu namiesto toho, aby ste ju v noci znižovali.
  • Prietokovú teplotu ohrievanej vody nastavte na vhodnú úroveň.
  • Vykonávajte pravidelnú údržbu systému.

Ak chcete naozaj maximalizovať účinnosť a minimalizovať spotrebu elektrickej energie, zvážte skombinovanie tepelného čerpadla s ďalšími systémami ako podlahové kúrenie a solárne panely.

Tepelné čerpadlo a solárne panely

Keď skombinujete tepelné čerpadlo so solárnymi panelmi, účinnosť oboch systémov sa môže výrazne zvýšiť. Počas zimy, keď slnko svieti menej, môže tepelné čerpadlo vykurovať prostredníctvom tepla zo vzduchu alebo zo zeme. V lete môžu solárne panely napájať tepelné čerpadlo bez závislosti od elektrickej siete.

Kombinácia tepelného čerpadla a solárnych panelov môže zvýšiť sezónny faktor účinnosti (CoP) na štyri a viac jednotiek tepla na každú jednotku spotrebovanej energie.

Spárovanie tepelného čerpadla so solárnymi panelmi maximalizuje jeho účinnosť. V dôsledku toho spotrebuje menej elektrickej energie zo siete, čo vedie k zníženiu nákladov. Majitelia nehnuteľností sú tak energeticky nezávislejší a generujú si vlastnú energiu bez toho, aby sa museli spoliehať na dodávateľov.

Rodičia s dcérou hrajú stolovú hru v ideálne vyhriatej obývacej izbe
Žena relaxuje na gauči a prezerá si obsah na svojom smartfóne