Skip to main content

Investujte rozumne – nainštalujte si systém tepelného čerpadla pri stavbe nového domu.

Keďže majitelia domov sa snažia upustiť od systémov vykurovania fungujúcich na princípe fosílnych palív (predovšetkým v novostavbách), tepelné čerpadlá sa stávajú čoraz obľúbenejšou voľbou. Majú menší vplyv na životné prostredie, sú udržateľnejšie a zároveň rentabilnejšie. Ak zvažujete inštaláciu tepelného čerpadla vo svojom novom dome, nižšie sa dozviete všetko potrebné.

Tepelné čerpadlá – rentabilné a s malým vplyvom na životné prostredie – predstavujú celoročné riešenie vykurovania, chladenia a ohrevu vody. Prenášajú teplo do konvektorov, ako sú radiátory a podlahové kúrenie, aby vám doma zaistili teplotu zodpovedajúcu vašim potrebám.

K dispozícii sú rozličné typy tepelných čerpadiel vhodné pre každú domácnosť. Zahŕňajú tepelné čerpadlá vzduch-vzduch (často nazývané ako klimatizácia), tepelné čerpadlá vzduch-voda a tepelné čerpadlá využívajúce geotermálnu energiu. Ideálna voľba pre novostavby je nízkoteplotné tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Čo sú to tepelné čerpadlá vzduch-voda a tepelné čerpadlá využívajúce geotermálnu energiu?

Tepelné čerpadlá vzduch-voda využívajú na produkciu tepla vonkajšiu teplotu. Sú to najbežnejšie tepelné čerpadlá vhodné pre všetky typy domov – pre domy stojace samostatne, domy v radovej zástavbe či byty. Vyžadujú málo elektrickej energie, len okolo 25 % z celkovej spotrebovanej energie.

Tepelné čerpadlá využívajúce geotermálnu energiu získavajú teplo vďaka systému zapustenému v zemi. Sú preto vhodné pre domy s dostatočne veľkým pozemkom pre zemné kolektory alebo geotermálnu sondu. Takisto je potrebné malé množstvo elektrickej energie.

Pre viac informácií o rozdiele medzi tepelnými čerpadlami vzduch-voda a tepelnými čerpadlami využívajúcimi geotermálnu energiu navštívte náš blog.

Aké výhody prináša inštalácia tepelného čerpadla v novostavbe?

Tepelné čerpadlo ako flexibilné riešenie vykurovania, chladenia a ohrevu vody je ideálne pre novostavbu, keď sa môžete rozhodnúť, aké vykurovacie telesá použijete (napríklad podlahové kúrenie, konvektory alebo radiátory). Všetky potreby vašej domácnosti pokryje jeden systém.

Tepelné čerpadlo vám zabezpečí aj ohrev pitnej vody. Vnútorná zostava s integrovaným zásobníkom teplej pitnej vody predstavuje štandardný formát. Ohrev vody zabezpečíte aj skombinovaním tepelných čerpadiel s ďalšími zdrojmi energie, napríklad s akumulačným zásobníkom tepla alebo s termálnymi solárnymi panelmi. Dosiahnete tak ešte vyššiu účinnosť. Keďže tepelné čerpadlá primárne využívajú obnoviteľnú energiu, pomôžu vám znížiť vaše účty za energie. Inštalácia tepelného čerpadla môže tiež zvýšiť hodnotu vášho domu.

Hoci majú minimálne servisné požiadavky, tepelné čerpadlá vyžadujú starostlivú údržbu, ktorá prispeje k predĺženiu ich životnosti.

Popri ostatných výhodách, ktorými tepelné čerpadlá disponujú, jednou z ich najväčších výhod je flexibilita tvaru, veľkosti a ovládania. Ak sa rozhodnete pre tepelné čerpadlo, vaša domácnosť bude energeticky úsporná, udržateľná a celoročne príjemná.

Chcete vo svojom novom dome šetriť energiu s tepelným čerpadlom? Je tu Daikin – nehľadajte ďalej.