Skip to main content

Skôr ako investujete do nízkouhlíkového vykurovania, zistite, aké sú skutočné náklady a dotácie na jeho inštaláciu a aké dlhodobé úspory vám prinesie.

Inštalácia vonkajšej jednotky tepelného čerpadla vzduch-voda v záhrade domu

Inštalácia tepelného čerpadla vzduch-voda v Európe zvyčajne stojí 8 500 až 15 000 €, v závislosti od veľkosti domu, izolácie, klimatickej oblasti a potrebnej modernizácie elektroinštalácie. Hoci počiatočné náklady sú oproti plynovému kotlu vyššie, túto investíciu dokážu vykompenzovať nižšie prevádzkové náklady, dotácie a dlhodobé úspory energie. V tomto článku sa dozviete, čo je súčasťou ceny, kedy vznikajú dodatočné náklady, aké sú reálne príklady z Európy a ako odhadnúť potenciálne úspory.

Prečo sú tepelné čerpadlá čoraz obľúbenejšie?

Tepelné čerpadlá sa stali ústrednými prostriedkami na plnenie národných stratégií v oblasti dekarbonizácie a čoraz viac domácností si ich vyberá z dôvodu nestabilných cien plynu a vykurovacieho oleja. Okrem čistejšej a ekologickejšej regulácie klímy prináša inštalácia tepelného čerpadla vzduch-voda aj dlhodobé úspory. Je však dôležité poznať počiatočné náklady aj dodatočné výdavky, na ktoré ste možno nepomysleli, aby ste si vyčlenili dostatočný rozpočet na výmenu svojho systému vykurovania za lepší.

Čo je tepelné čerpadlo vzduch-voda?

Tepelné čerpadlá vzduch-voda prenášajú energiu z vonkajšieho prostredia do vášho domu. Vonkajšia jednotka odoberá energiu z vonkajšieho vzduchu a pomocou cyklu premeny chladiva odovzdáva do vnútorného prostredia energiu s vyššou (alebo nižšou) teplotou, čím vykuruje (alebo ochladzuje) priestor alebo ohrieva vodu.

Oproti tradičným kotlom, ktoré spaľujú fosílne palivá, tepelné čerpadlá vzduch-voda fungujú na elektrinu a teplo nevytvárajú, len prenášajú. Preto sú ekologickejšie aj účinnejšie.

Veda ukrytá v štatistických údajoch

Priemerná účinnosť vykurovacieho systému sa meria pomocou sezónneho faktora účinnosti (Seasonal Coefficient of Performance, SCOP). SCOP s hodnotou 3 znamená, že systém v priebehu roka vyprodukuje priemerne 3 kW tepla na každý 1 kW spotrebovanej elektrickej energie. Čím vyššia je hodnota SCOP, tým lepší je výkon a tým vyššie sú aj úspory.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda Daikin Altherma vyprodukujú v závislosti od modelu a podmienok okolo 3 až 5 kWh použiteľného tepla na každú kWh spotrebovanej elektriny. To znamená, že asi 60 – 80 % vyprodukovaného tepla pochádza z obnoviteľnej energie zo vzduchu.

Štúdie tiež ukazujú, že bežné tepelné čerpadlo vzduch-voda vyprodukuje pri vykurovaní štvorizbového domu približne 250 kg CO₂ ročne. To je takmer o 93 % CO₂ menej, než ročne vyprodukuje v rovnakej nehnuteľnosti plynový kotol.

Keďže nariadenia pre budovy sú stále prísnejšie a vykurovanie fosílnymi palivami čoraz menej vhodné, tepelné čerpadlá vzduch-voda sa stávajú voľbou číslo jeden pre vykurovanie domácností s nízkymi emisiami. Logika je jednoduchá: na začiatku síce investujete viac, no potom si užívate nižšie prevádzkové náklady, nižšie emisie a systémy pripravené na budúcnosť.

Teraz, keď už viete, prečo by ste si mali zadovážiť tepelné čerpadlo vzduch-voda, prejdime k podstate a pozrime sa na to, koľko vás bude stáť.

Bežné náklady na inštaláciu v Európe

Ďalej uvádzame typické príklady inštalácie v rôznych častiach Európy.

Stredná Európa (porovnávací prípad)
Pre typický trojizbový dom na predmestí v krajine v strednej Európe je vybraným systémom tepelné čerpadlo využívajúce vzduch Daikin Altherma s výkonom 8 kW, čo je štandardná kapacita pre stredne veľké domy s dobrou izoláciou. Cenová ponuka za celkovú inštaláciu by bola okolo 13 800 €. Táto cena pokrýva vybavenie, prácu, menšie úpravy elektroinštalácie a sprevádzkovanie, ale nezahŕňa doplnkové možnosti ako integráciu solárnych FV panelov či akumulačnú nádrž. Tento príklad slúži ako realistický porovnávací model strednej triedy pre väčšinu európskych domácností.

Severský príklad (scenár pre chladnú klimatickú oblasť)
V južnom Švédsku, kde priemerná teplota v zime klesá na –5 °C, potrebuje štvorizbový samostatný dom výkonnejšie tepelné čerpadlo s kapacitou 12 kW. V tomto prípade dosahujú celkové náklady na inštaláciu 16 000 až 18 000 € a zahŕňajú výkonnejšie tepelné čerpadlo, veľký zásobník na teplú vodu a dodatočnú izoláciu. Majitelia tu však môžu rátať s výraznou štátnou podporou, ako je napríklad švédska daňová úľava ROT, ktorá môže znížiť cenu práce až o 30 %. Vďaka tomu sú čisté náklady bližšie k sume 13 000 €. [Zdroj]

Južná Európa (scenár pre miernu klimatickú oblasť)
Naopak trojizbový dom v severnom Španielsku alebo Taliansku dokáže vďaka miernejším zimám (priemerne 5 až 10 °C) účinne fungovať aj so 6 kW jednotkou. Náklady na inštaláciu sú zvyčajne nižšie, okolo 10 000 až 11 500 €, pretože nie je potrebný taký veľký zásobník vody. V týchto oblastiach sa tepelné čerpadlo vzduch-voda čoraz častejšie kombinuje so solárnymi FV panelmi, čím sa môžu náklady na elektrinu znížiť o 30 – 40 % ročne. Domácnosti si môžu celkovú investíciu ešte znížiť pomocou štátnej podpory, ako je Superbonus 65 % v Taliansku alebo španielska dotácia NextGenerationEU.

Podrobný rozpis nákladov: od obhliadky po sprevádzkovanie

1. krok: Obhliadka domácnosti, výpočet tepelnej straty a návrh systému

Čo prebehne

  • Úplný výpočet tepelnej straty pre správne určenie výkonu tepelného čerpadla
  • Kontrola existujúceho systému vykurovania (kotol, radiátory, podlahové kúrenie)
  • Kontrola izolácie (podkrovie, steny, podlahy)
  • Zváženie umiestnenia, hluku, prúdenia vzduchu a elektrického napájania vonkajšej jednotky
  • Konečný návrh systému a určenie výkonu tepelného čerpadla (napr. 8 kW v. 11 kW)

Typické náklady

  • Obhliadka: 175 € až 350 € (zvyčajne sa odpočíta od ceny v prípade realizácie)
  • Návrh a určenie výkonu: 350 € až 700 €

Prečo je to dôležité

  • Poddimenzovanie = nízky tepelný komfort a vysoké prevádzkové náklady
  • Predimenzovanie = plytvanie finančnými prostriedkami a neúčinná prevádzka

Čo by sa mali majitelia dozvedieť

  • Vhodný výkon tepelného čerpadla (kW)
  • Prevádzkové podmienky návrhu (napr. vonkajšia teplota –5 °C, prietoková teplota 35 °C)
  • Jasné zdôvodnenie zvoleného systému

2. krok: Výber modelu tepelného čerpadla a príprava elektroinštalácie

O čom sa rozhodne

  • Značka a model tepelného čerpadla
  • Výkon (kW) a trieda účinnosti SCOP
  • Výkon v chladnom počasí a maximálna prietoková teplota
  • Hlučnosť, záruka a možnosť ohrevu vody

Elektroinštalácia

  • Osobitný okruh v rozvádzači
  • Prípadná modernizácia rozvodnej skrinky
  • Napájanie a prepäťová ochrana vonkajšej jednotky

Typické náklady na elektroinštaláciu

  • 585 € až 1 405 €, v závislosti od potrebných úprav

Kľúčové kontroly

  • Je práca na elektroinštalácii zahrnutá v cenovej ponuke alebo sa počíta samostatne?
  • Je kapacita siete postačujúca na zaťaženie pri spustení?
  • Máte vyjasnené prípadné nečakané náklady spojené s elektroinštaláciou?

3. krok: Vonkajšia a vnútorná inštalácia + zapojenie vykurovania

Vonkajšia jednotka

  • Nástenná konzola alebo betónový podstavec
  • Antivibračné podložky
  • Dostatočný voľný priestor na prúdenie vzduchu a obmedzenie hlučnosti
  • Typické náklady: 410 € až 700 €

Vnútorná jednotka a vykurovací systém

  • Inštalácia vodnej vnútornej jednotky
  • Zásobníky teplej vody (ak je potrebný, napr. 200 l)
  • Inteligentné ovládače/zohľadnenie počasia
  • Úpravy potrubí a izolácie
  • Modernizácia radiátorov, ak sú existujúce vykurovacie telesá poddimenzované

Typické kombinované náklady

  • Ohrev vody a ovládače: 940 € až 1 640 €
  • Úpravy potrubia a vykurovacích telies: 700 € až 1 405 €

Hlavné riziko v súvislosti s nákladmi

  • Najväčšou premennou pri nákladoch je prípadná výmena radiátorov
  • Staršie domy často vyžadujú komplexnejšie úpravy potrubia

4. krok: Sprevádzkovanie, testovanie a odovzdanie

Čo je súčasťou

  • Testovanie tlaku a elektrickej siete
  • Programovanie a optimalizácia ovládania
  • Kontroly výkonu
  • Certifikát o uvedení do prevádzky
  • Zaškolenie majiteľa a registrácia záruky

Prečo je táto fáza dôležitá

  • Zaručuje očakávaný výkon systému
  • Je nevyhnutná pre platnosť záruky
  • Nekvalitné sprevádzkovanie môže znížiť účinnosť

Čo sa treba pýtať

  • Kto vydáva certifikát o uvedení do prevádzky?
  • Sú garantované nastavenia výkonu?
  • Je súčasťou záruky aj následná podpora?

Výpočet nákladov na tepelné čerpadlo vzduch-voda

Nižšie nájdete stručnú a prehľadnú tabuľku s bežnými nákladmi na tepelné čerpadlo vzduch-voda, pričom sumy sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

Krok

Priemerné náklady

Obhliadka a konzultácia

175 € – 350 €

Návrh a určenie výkonu

350 € – 700 €

Jednotka tepelného čerpadla (vybavenie)

5 300 € – 8 800 €

Úpravy elektroinštalácie

585 € – 1 405 €

Inštalácia vonkajšej jednotky

410 € – 700 €

Zásobník na teplú vodu a ovládače

940 € – 1 640 €

Úpravy potrubí a vodných systémov

700 € – 1 405 €

Spolu

8 460 € – 15 000 €

Typické celkové náklady pre trojizbový dom sú v rozmedzí 8 460 až 15 000 €, pričom nezohľadňujú komplexnosť a veľkosť konkrétneho domu ani voliteľné vylepšenia.

Okrem základných úloh uvedených vyššie môžu celkové náklady na inštaláciu zvýšiť aj ďalšie voliteľné prvky. Tie by mali byť jasne uvedené v cenovej ponuke, aby ste vopred vedeli, čo je zahrnuté v základnej cene a čo sa účtuje navyše.

  • Integrácia do inteligentnej domácnosti: Systémy automatizácie domácnosti, monitorovanie na diaľku a riadenie taríf na základe ceny elektriny môžu zvyšovať pohodlie a účinnosť, no zároveň zvyšujú počiatočné náklady.
  • Integrácia solárnych FV panelov: Ak svoje tepelné čerpadlo prepojíte so solárnymi panelmi, počiatočná investícia sa síce navýši, no môžu sa zlepšiť dlhodobé úspory elektriny.
  • Výmena radiátorov alebo modernizácia podlahového kúrenia: Výmena tepelných konvektorov tak, aby vyhovovali nižším prietokovým teplotám, predstavuje výraznú dodatočnú investíciu, najmä v starších domoch.

Každá z týchto položiek by mala byť nacenená samostatne (alebo jasne označená), aby ste mohli vyhodnotiť, či základná inštalácia spĺňa vaše aktuálne potreby alebo bude potrebná dodatočná úprava.

Dostupné dotácie, granty a možnosti financovania

Ponuka finančnej podpory v Európe sa výrazne líši v závislosti od krajiny - od daňových bonusov a bezúročných pôžičiek až po dotované ceny energie.

Okrem toho sú stále dostupnejšie aj možnosti „zeleného“ financovania, ako napríklad pôžičky s nízkym úrokom, ekologické hypotéky či balíky kombinujúce vybavenie a inštaláciu. Majiteľom domov odporúčame, aby možnosti financovania prekonzultovali priamo s inštalačnou firmou.

Keďže dotácie a výberové kritéria sa medzi jednotlivými trhmi líšia, inštalačné firmy aj majitelia by mali pozorne skontrolovať ich podmienky (napr. normy pre izoláciu, certifikáty inštalačnej firmy či typ nehnuteľnosti), aby sa vyhli neudeleniu finančnej podpory.

Priebežná údržba a náklady na servis po inštalácii

Po sprevádzkovaní má systém relatívne malé nároky na údržbu: každoročný servis zvyčajne stojí od 175 do 295 € a pokrýva kontrolu hladiny chladiva, ventilátora vonkajšej jednotky, kalibráciu ovládača a všeobecnú údržbu.

Správne nainštalované tepelné čerpadlo vzduch-voda má životnosť okolo 15 až 20 rokov alebo viac, pričom niektoré komponenty (napr. kompresor) dokážu pri pravidelnej údržbe vydržať viac ako 20 rokov.

Výrobcovia alebo inštalačné firmy môžu ponúkať (a odporúčať) servisné zmluvy alebo rozšírenú záruku, ktoré síce navyšujú ročné náklady, ale znižujú riziko poruchy. Majitelia by sa mali vždy uistiť, na čo sa vzťahuje záruka (kompresor, chladivo, ovládanie) a aký servis musia vykonávať, aby bola záruka platná.

Pravidelný servis pomáha zabezpečiť, aby systém stále dosahoval hodnotu SCOP uvádzanú vo výpočtoch a dlhodobo vytváral úspory.

Porovnanie nákladov na inštaláciu tepelného čerpadla a tradičného plynového kotla

Pre kontext, priemerné náklady na inštaláciu nového plynového kotla sú okolo 2 340 až 4 095 € pre štandardnú, stredne veľkú domácnosť.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda však ponúka dlhodobé benefity: nižšie prevádzkové náklady (v závislosti od ceny elektriny a plynu), nižšie emisie uhlíka a kompatibilitu s dekarbonizovanou elektrickou sieťou. Tepelné čerpadlá vzduch-voda napríklad dokážu znížiť spotrebu energiu domácnosti o 31 až 47 % v porovnaní so systémami na fosílne palivá.

Preto je kľúčovou porovnávacou hodnotou obdobie návratnosti (celkové náklady vydelené ročnými úsporami), nie len počiatočná investícia. Náklady na inštaláciu tepelného čerpadla vzduch-voda sú vyššie než výmena kotla za nový, ale benefity a dlhodobé úspory tento rozdiel vynahradia, ak je systém dobre navrhnutý a domácnosť má dostatočnú izoláciu.

Koľko môžete ušetriť na účtoch za energiu vďaka tepelnému čerpadlu?

Pomocou simulovaného prípadu sme vypočítali, koľko môžete počas 10-ročnej prevádzky ušetriť na účtoch za kúrenie pomocou tepelného čerpadla a plynového kotla v stredne veľkom, nedávno zrekonštruovanom dome.

Výsledky sú presvedčivé. Ukazujú, že používanie tepelného čerpadla, namiesto kotla, generuje stabilné každoročné úspory energie, ktoré časom stále rastú. Podľa našich odhadov môže takto veľká domácnosť za desať rokov ušetriť okolo 2 600 €.

Globálne predávané modely tepelných čerpadiel vzduch-voda majú hodnotu SCOP okolo 4, vďaka čomu sú štvornásobne účinnejšie než tradičné plynové kotly. Preto by ste si mali realisticky spísať, aké sú vaše očakávané úspory. Ak chcete naplno využiť potenciál vyšších úspor, mali by ste mať:

  • tepelné čerpadlo s vhodným výkonom,
  • úsporný systém (prispôsobené radiátory/podlahové kúrenie),
  • výhodnú cenu elektriny,
  • dobrú izoláciu.

Bez týchto prvkov budú úspory skôr mierne než výrazné.

Ako dlho trvá inštalácia tepelného čerpadla vzduch-voda?

V prípade inštalácie bežného domáceho tepelného čerpadla vzduch-voda v stredne veľkej domácnosti je realistický časový odhad 2 až 5 dní, v závislosti od zložitosti (napr. výmena izolácie, radiátorov alebo problémy s prístupom).

Odborná inštalácia tepelného čerpadla využívajúceho vzduch bežne zahŕňa tieto kroky:

  • obhliadka domácnosti a výpočet tepelnej straty,
  • návrh systému,
  • dodanie zariadenia,
  • inštalácia (vnútorná a vonkajšia jednotka),
  • uvedenie systému do prevádzky.

Požiadajte inštalačnú firmu o jasný časový harmonogram projektu s kľúčovými bodmi a informáciou o tom, kto je za jednotlivé kroky zodpovedný (napr. elektrikár alebo kúrenár). Zvýši sa tým zodpovednosť jednotlivých strán a predídete nedorozumeniam.

Dobre pripravený inštalačný technik vám potvrdí dátum začiatku, očakávané trvanie inštalácie aj dátum uvedenia systému do prevádzky. Ak si tieto detaily dohodnete vopred, znížite tým riziko neočakávaných zdržaní alebo zvýšenia nákladov.

Bežné nástrahy inštalácie

Môže dôjsť k menším problémom, ktoré sa však dajú pomerne jednoducho vyriešiť:

  • Obmedzený vonkajší priestor môže sťažovať umiestnenie jednotky.
    Riešenie: V predstihu skontrolujte stavebné normy a nariadenia o hlučnosti a vytipujte alternatívne umiestnenia.
  • Staršie nehnuteľnosti môžu mať zložito vedené potrubia, čo predlžuje inštaláciu a môže ovplyvniť účinnosť.
    Riešenie: Overte vedenie potrubí už počas obhliadky.
  • Môžu byť potrebné úpravy elektroinštalácie, čo môže viesť k dočasnému výpadku elektriny.
    Riešenie: Inštalačná firma by mala overiť kapacitu elektrickej prípojky ešte pred potvrdením záväzných termínov.

Čo hovoria majitelia po inštalácii?

Viacerí majitelia majú po inštalácii tepelného čerpadla vzduch-voda podobné postrehy:

  • Výmena radiátorov má zmysel. Mnohí ľutujú, že nevymenili menšie radiátory za väčšie nízkoteplotné modely, ktoré by zvýšili komfort a účinnosť.
  • Umiestnenie vonkajšej jednotky je kľúčové. Overením prúdenia vzduchu, prístupu a vzdialenosti od susedov v dostatočnom predstihu môžete predísť neskorším problémom s hlučnosťou alebo nákladom na premiestnenie.
  • Postupná návratnosť investície. Väčšina majiteľov uvádza dlhšie obdobie návratnosti nákladov, než pôvodne očakávali, typicky okolo 7 až 10 rokov. Cenia si však predvídateľné prevádzkové náklady a prínosy pre životné prostredie.
  • Inteligentné ovládanie prináša viditeľný rozdiel. Majitelia, ktorí používajú programovateľné termostaty alebo ovládače zohľadňujúce počasie uvádzajú stabilnejšie interiérové teploty a nižšie účty za energiu.

Kontrolný zoznam: Čo by ste sa mali opýtať inštalačnej firmy pred zadaním zákazky

  • Je obhliadka započítaná v cene alebo sa účtuje samostatne? Čo pokrýva cena obhliadky (výpočet tepelnej straty, kontrola izolácie a miesta pre vonkajšiu jednotku)?
  • Zahŕňa cenová ponuka úpravy elektroinštalácie (rozvodná skrinka, overenie napájania) alebo sa účtujú osobitne?
  • Aký model tepelného čerpadla bude použitý (značka, výkon v kW, SCOP/hodnota sezónnej účinnosti, podmienky záruky)?
  • Sú existujúce radiátory alebo podlahové kúrenie kompatibilné s nižšou prietokovou teplotou tepelného čerpadla? Ak nie, aké úpravy sú zahrnuté v cene?
  • Je sprevádzkovanie zahrnuté v cene inštalácie a dostanem k nemu príslušnú dokumentáciu (test tlaku, kontrola chladiva, nastavenia ovládačov)?
  • Aké sú prevádzkové náklady a akú má systém záruku výkonu (ak ju má)?
  • Ako bude nainštalovaná vonkajšia jednotka (podstavec/konzola), aká je očakávaná hlučnosť a vyžaduje sa k nej stavebné povolenie?
  • Aký popredajný servis sa vyžaduje a aká je záručná lehota? Ponúkate servisné programy?

Vyplatí sa investícia do tepelného čerpadla vzduch-voda?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda vyžaduje vyššiu počiatočnú investíciu, no mnohým domácnostiam prináša dlhodobú hodnotu. Pri vhodne zvolenom výkone a správnej inštalácii vám nižšie prevádzkové náklady, dostupné dotácie a nižšie emisie časom vynahradia náklady na inštaláciu vo výške 8 500 až 15 000 €.
Ak máte realistické očakávania, vhodne navrhnutý systém môže byť finančne výhodnou alternatívou plynového kotla pripravenou na budúcnosť.

Kľúčové zistenia

  • V závislosti od výkonu a regiónu sú typické náklady na inštaláciu pohybujú od 8 500 do 15 000 €.
  • Prevádzkové náklady a úspory závisia od izolácie, cien elektriny a návrhu systému.
  • Na zabezpečenie dobrej účinnosti je dôležitý výpočet tepelnej straty a správne určenie výkonu.
  • Počiatočné náklady môžu výrazne znížiť dotácie a iné formy financovania.
  • Tepelné čerpadlá vzduch-voda ponúkajú v porovnaní s plynovými kotlami dlhodobé úspory emisií a energie.