Skip to main content

Zistite, čo spôsobuje hluk tepelných čerpadiel, ako moderné systémy znižujú svoju hlučnosť a ako ich inštalácia vplýva na akustický komfort.

Nikto nemá rád rušivé zvuky. Neustále štekanie psa u susedov alebo kosenie trávnika v nedeľu ráno môže byť už po chvíli veľmi frustrujúce.
Tepelné čerpadlá využívajúce vzduch sú účinným a udržateľným spôsobom regulácie teploty v interiéri, no pre majiteľov domov a ich susedov môže byť problém akustický tlak. Dobrou správou je, že moderné tepelné čerpadlá majú tichú alebo veľmi tichú prevádzku a často produkujú menej hluku než tradičné systémy HVAC.
V tomto článku vysvetlíme, čo ovplyvňuje akustický tlak tepelných čerpadiel, ako ho moderné technológie dokážu znížiť a ako vďaka správnej inštalácii dosiahnete tiché a komfortné vykurovanie a chladenie.

Ako fungujú tepelné čerpadlá a prečo je ich hlučnosť dôležitý faktor

Tepelné čerpadlá využívajúce vzduch predstavujú účinné riešenie na vykurovanie a chladenie domácnosti a zároveň znižujú jej environmentálnu záťaž.

Fungujú na princípe presunu tepla medzi vnútorným a vonkajším prostredím pomocou chladiaceho média. Počas chladnejších mesiacov chladivo absorbuje teplo z vonkajšieho vzduchu, dokonca aj pri nízkych teplotách, a presunie ho do interiéru. V lete prebieha tento proces naopak: chladivo odoberá teplo z interiéru a odvádza ho von, čím ochladzuje domácnosť.

Bežnou obavou je však hlučnosť tepelných čerpadiel. Ak spoznáte faktory, ktoré prispievajú k hlučnosti tepelných čerpadiel, a naučíte sa pár praktických krokov, ako ich minimalizovať, dosiahnete dokonalú rovnováhu medzi výkonom, účinnosťou a akustickým komfortom.

Sú tepelné čerpadlá hlučné?

Tepelné čerpadlá môžu v závislosti od svojho dizajnu, inštalácie a okolia vydávať zjavný zvuk.

Úroveň hluku možno stanoviť dvomi spôsobmi:

  • Akustický výkon je celkový zvuk, ktorý vytvára samotná jednotka, bez ohľadu na vzdialenosť alebo prostredie.
  • Akustický tlak je zvuk vnímaný v určitej vzdialenosti a meria sa zvyčajne 1 až 5 metrov od jednotky.

Väčšina moderných tepelných čerpadiel má počas prevádzky akustický tlak okolo 40 až 60 decibelov (dB). Vonkajšia jednotka Daikin zvyčajne nie je hlučnejšia než 60 dB, čo je hlučnosť porovnateľná s chladničkou alebo bežným rozhovorom.

Vnútorné jednotky sú ešte tichšie. Vydávajú jemný šumivý zvuk, ktorý dosahuje maximálne 30 dB, čo je porovnateľné so záhradným postrekovačom. Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch môžu dosahovať hlučnosť len 19 dB.

Tepelné čerpadlá ani nemôžu byť hlučné. Vo všeobecnosti nesmú prekročiť hlučnosť 65 – 70 dB, v závislosti od ich výkonu. To je rovnaká hlučnosť ako v prípade umývačky riadu. A aby ste mali ešte väčšiu istotu, všetky tepelné čerpadlá musia mať označenie CE s uvedenou úrovňou hlučnosti.

Aj keď tepelné čerpadlá predstavujú udržateľné a úsporné riešenie na reguláciu klímy, je dôležité poznamenať, že ich nesprávna inštalácia a nedostatočná údržba môže viesť k neželanému hluku, najmä v tichých obytných oblastiach. Tento problém však riešia moderné systémy tepelných čerpadiel vybavené pokrokovými technológiami ako (invertorové) kompresory s variabilnou rýchlosťou, ktoré sú navrhnuté pre tichšiu prevádzku a vytvárajú pohodlnejšiu a spoločensky prívetivejšiu skúsenosť pre majiteľov aj ich susedov.

Ktoré faktory prispievajú k hlučnosti tepelných čerpadiel?

Primárne zdroje hluku

Ventilátory a kompresory
Najväčšie zdroje hluku u tepelných čerpadiel sú práve ventilátor a kompresor vonkajšej jednotky. Ventilátor počas prevádzky presúva veľké objemy vzduchu a kompresor vytvára vibrácie.

Vibrácie
Nedostatočne upevnené jednotky môžu zosilňovať vibrácie a zvyšovať tak hlučnosť.

Dizajn a technológie jednotky

Súčasťou moderných tepelných čerpadiel sú prvky ako:

  • (invertorové) kompresory s variabilnou rýchlosťou,
  • izolované opláštenie,
  • optimalizovaný dizajn ventilátora.

Invertorové kompresory sú mimoriadne účinné, pretože svoju prevádzku prispôsobujú dopytu, čím znižujú zbytočný hluk počas prevádzky s nízkou záťažou.

Faktory inštalácie

Nesprávna inštalácia, napríklad umiestnenie jednotky na nestabilný povrch, môže zosilniť hluk a vibrácie. Vnímanú hlučnosť môže zvyšovať aj umiestnenie v blízkosti okien či obytných priestorov.

Faktory prostredia

U tepelných čerpadiel nainštalovaných v úzkych priestoroch alebo v blízkosti odrazových povrchov (napríklad stien) môže dochádzať k zosilňovaniu hluku tým, že zvukové vlny sa budú odrážať späť k domu.

Ako inštalácia ovplyvňuje hlučnosť tepelného čerpadla

Správna inštalácia je jedným z najúčinnejších spôsobov minimalizácie hlučnosti tepelného čerpadla.

Optimálne umiestnenie jednotky

  • Vonkajšiu jednotku umiestnite na stabilný rovný povrch, aby ste predišli vibráciám.
  • Jednotku inštalujte ďalej od okien, spální alebo obývacích priestorov, aby ste minimalizovali vnímanie hluku.
  • Jednotku neinštalujte do uzavretých rohov alebo úzkych priestorov.

Používanie príslušenstva na zníženie hlučnosti

  • Antivibračné gumové podložky zmierňujú vibrácie a zvuky, ktoré vydáva jednotka.
  • Akustické panely alebo bariéry pomáhajú absorbovať hluk.
  • Šírenie zvuku môžu zmierniť aj krajinné prvky ako sú ploty či živé ploty.

Odborná inštalácia

Svojpomocná inštalácia môže viesť k hlučnej prevádzke v dôsledku nesprávneho umiestnenia alebo montáže. Certifikovaný technik zabezpečí správne umiestnenie, tlmenie vibrácií, optimálne prúdenie vzduchu a dodržanie nariadení týkajúcich sa hluku.

Technológie znižujúce hlučnosť tepelného čerpadla

Vývoj moderných technológií tepelných čerpadiel výrazne zlepšil ich hlučnosť.

  • (Invertorové) kompresory s variabilnou rýchlosťou: Svoju prevádzku prispôsobujú potrebám vykurovania alebo chladenia v reálnom čase, čím znižujú hlučnosť počas prevádzky s nízkou záťažou.
  • Vylepšený dizajn ventilátorov: Vďaka vylepšenej aerodynamike ventilátora sa zmierňuje vírenie vzduchu, čo má za následok tichšie prúdenie vzduchu.
  • Zvuková izolácia: Vysokokvalitná izolácia kompresorov a opláštenia pomáha absorbovať vnútorný hluk. Ide o štandardné vybavenie tepelných čerpadiel Daikin.
  • Inteligentné ovládanie: Inteligentné termostaty a pokrokové kontrolné systémy optimalizujú prevádzku a zabezpečujú, že zariadenie beží účinne a bez zbytočného hluku. Niektoré modely ponúkajú aj nočný režim, ktorý počas nočnej prevádzky znižuje hlučnosť o 1 až 3 dBA.
  • Tichšie značky a modely: Výrobcovia ako Daikin vyvíjajú ultra tiché tepelné čerpadlá. Akustický tlak niektorých modelov počas prevádzky je len 40 až 60 dB a niektoré tepelné čerpadlá vzduch-vzduch majú hlučnosť len 19 dB.

Ako znížiť hluk z tepelného čerpadla

AK je vaše aktuálne tepelné čerpadlo príliš hlučné, môžu vám pomôcť niektoré praktické riešenia.

Pravidelná údržba

  • Čistite lopatky ventilátora.
  • Odstraňujte nečistoty z okolia jednotky.
  • Zabezpečte, aby boli jednotlivé komponenty dobre namazané.

Inštalácia príslušenstva na zníženie úrovne hluku

  • Používajte kvalitné gumové podložky.
  • Akustické panely ako bariéry.
  • Oplotenia absorbujúce zvuk.

Zabezpečte správne prúdenie vzduchu, aby ste predišli zhoršeniu výkonu.

Premiestnenie jednotky

Ak je to možné, premiestnite jednotky do menej citlivej oblasti nehnuteľnosti. Môžu tak vzniknúť dodatočné náklady na inštaláciu, ale rušenie hlukom sa môže výrazne znížiť.

Zváženie modernizácie systému

Ak je vaša jednotka zastaraná, prechod na nový model môže výrazne znížiť hlučnosť a zároveň priniesť dlhodobé úspory.

Rovnováha medzi výkonom a tichou prevádzkou

Tepelné čerpadlá ponúkajú mimoriadne účinné a udržateľné riešenie vykurovania a chladenia. Aj keď pri prevádzke vytvárajú určitý zvuk, moderný dizajn, správna inštalácia a inteligentné technológie dokážu minimalizovať ich hlučnosť tak, aby bola prijateľná pre obytné prostredia.

Výberom vhodného systému a vďaka správnej inštalácii a riadnej údržbe si môžu majitelia domov užívať tiché a úsporné pohodlie bez rušenia okolia.

Kľúčové zistenia

  • Väčšina tepelných čerpadiel má pri prevádzke hlučnosť okolo 40 a 60 dB, čo je porovnateľné s bežným rozhovorom.
  • Kľúčom k minimalizácii hlučnosti je správna inštalácia a regulácia vibrácií.
  • Invertorové kompresory a inteligentné ovládanie umožňujú jednotkám bežať potichšie pri nižšej záťaži.
  • Pravidelná údržba zabezpečí neustále tichú prevádzku.
  • Modernizácia na najnovšie tepelné čerpadlá Daikin vám môže priniesť vyššie úspory aj akustický komfort.

Chcete si užívať účinné pohodlie bez neželaného hluku?