Skip to main content

Zvažujete tepelné čerpadlo? Práve teraz je ideálny moment konať.

Tepelné čerpadlo predstavuje jednu z najrozumnejších inovácií, ktorú dnes môžete v domácnosti spraviť. Znižuje účty za energiu, zmierňuje uhlíkovú stopu a chráni vás pred nárastom cien plynu a budúcimi obmedzeniami fosílnych palív.
A vďaka mnohým dotáciám v rámci celej Európy nebol prechod na tepelné čerpadlo nikdy dostupnejší alebo výhodnejší. V tomto článku zistíte, ako fungujú tepelné čerpadlá, aké sú ich výhody a ktorý systém je vhodný pre váš dom.

Prečo sa tepelné čerpadlá dostávajú do popredia

Podľa európskej asociácie tepelných čerpadiel sa v 19 kľúčových európskych krajinách v roku 2024 predalo približne 2,31 milióna tepelných čerpadiel, čím celkový počet nainštalovaných jednotiek vzrástol na 25,5 milióna.

Vedeli ste, že tepelné čerpadlo môže v porovnaní s plynovým kotlom ušetriť priemernej domácnosti asi 2 602 € v priebehu 10 rokov? Nižšie účty za energiu sú však len jednou z výhod prechodu na tepelné čerpadlo. V dôsledku cieľov, ktoré si Európa stanovila v oblasti dekarbonizácie, je prechod na tepelné čerpadlá čoraz dôležitejší, pretože tepelné čerpadlá majú aj nižší environmentálny vplyv vďaka znižovaniu potenciálu globálneho otepľovania. Podľa najnovších štatistík sú rastúcim trendom, ktorý sa dostáva do popredia.

Tieto nové údaje však zároveň odhaľujú výrazné rozdiely v miere nových inštalácií naprieč kontinentom. Niektoré regióny zaznamenali pôsobivý pokrok, kým iné ešte nevyužili tento potenciál.

Na druhom konci spektra sa nachádza:

  • Veľká Británia, ktorá v roku 2024 predala len 3,5 jednotky na 1 000 domácností.

  • Celková základňa nainštalovaných jednotiek je 19 kusov na 1 000 domácností.

  • Veľká Británia však bola jedným z len troch trhov, ktoré v minulom roku zaznamenali rast (popri Írsku a Portugalsku), a to najmä vďaka konzistentným dotáciám.

Tieto čísla ukazujú pôsobivý pokrok, ale aj výrazný nevyužitý potenciál v rámci Európy.

Čo je dôvodom rozmachu tepelných čerpadiel v Európe?

Tento rast je spôsobený najmä prísnejšími politickými rozhodnutiami (napr. legislatívny balík EÚ „Fit for 55“), rastúcim záujmom spotrebiteľov o dekarbonizáciu a investíciami do výrobných kapacít. Ďalší vývoj však bude závisieť od konzistentných dotácií, regulácií a pripravenosti dodávateľských reťazcov v celej Európe.

V dôsledku nárastu cien plynu v Európe o 36 % počas vykurovacej sezóny od novembra 2024 do marca 2025 a nových pripravovaných zákazov vykurovania pomocou fosílnych palív je prechod na tepelné čerpadlo nielen rozumným, ale aj naliehavým riešením.

Prečo je pre majiteľov domov táto zmena výhodná

Znížte svoje účty za energie
Tepelné čerpadlá používajú bezplatné okolité teplo z prostredia, takže čím viac ich používate, tým viac ušetríte. Až 75 % vyprodukovaného tepla pochádza z obnoviteľných zdrojov, takže výrazne znížite svoju závislosť od plynu či vykurovacieho oleja. A keďže až 90 % energie v domácnosti spotrebuje kúrenie a ohrev vody, úspory rýchlo rastú.

Zabezpečenie domácnosti do budúcnosti
Ceny plynu sú nestabilné. Prijímajú sa nové zákazy fosílnych palív. A sprísňujú klimatické nariadenia. Tepelné čerpadlo nie je len inováciou – je to strategický krok, ktorý chráni energetickú efektívnosť vašej domácnosti a hodnotu nehnuteľnosti na dlhé roky.

Jeden systém, maximálny komfort
Prečo mať kotol, klimatizáciu a ohrievač vody, keď to všetko dokáže jeden systém? Tepelné čerpadlá poskytujú vykurovanie, chladenie a ohrev vody v jednom kompaktnom riešení a navyše bez uhlíkovej stopy.

Lepšie pre planétu
Chcete znížiť svoju uhlíkovú stopu zo dňa na deň? Tepelné čerpadlo výrazne znižuje emisie CO₂ a je v súlade s klimatickými cieľmi EÚ. Každou nainštalovanou jednotkou sme bližšie k uhlíkovo neutrálnej spoločnosti.

Bezpečný vykurovací systém
Žiadne spaľovanie, žiadne riziko úniku oxidu uhoľnatého. Tepelné čerpadlá fungujú na elektrinu – sú čisté, bezpečné a ľahko sa udržiavajú. A vďaka životnosti 10 až 15 rokov alebo viac sú navyše veľmi spoľahlivé.

Výhodná investícia
Áno, počiatočné náklady sú vyššie, ale návratnosť vašej investície môže byť rýchla, najmä aj nahrádzate staršie systémy. Bonus: Tepelné čerpadlo môže zvýšiť trhovú hodnotu vášho domu.

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlá negenerujú teplo, iba ho presúvajú. Odoberaním tepelnej energie z vonkajšieho vzduchu alebo zo zeme a jej privádzaním do interiéru vytvárajú u vás doma dokonale kontrolované prostredie, v ktorom je v zime teplo, v lete sviežo a teplá voda je k dispozícii počas celého roka.

Rozličné typy tepelných čerpadiel

Neexistuje jedno univerzálne riešenie pre každého. Výber vhodného systému závisí od nehnuteľnosti a konfigurácie vykurovania.

  • Systémy typu vzduch-vzduch odoberajú teplo z vonkajšieho vzduchu a doručujú ho prostredníctvom nenápadných vnútorných vzduchových jednotiek.
  • Systémy typu vzduch-voda dodávajú energeticky úsporné vykurovanie do radiátorov, podlahového kúrenia alebo fan-coil jednotiek.
  • Geotermálne systémy odoberajú stabilné obnoviteľné teplo zo zeme a sú ideálne na vysokovýkonné použite v chladnejších klimatických oblastiach.
  • Hybridné systémy kombinujú tepelné čerpadlo s existujúcim kotlom pre väčšiu flexibilitu.

To najpodstatnejšie

Tepelné čerpadlo je viac než len vykurovací systém – je to dlhodobá energetická stratégia.

Inštalácia tepelných čerpadiel v Európe sa zrýchľuje v dôsledku prísnejších politických rozhodnutí, rastúceho záujmu spotrebiteľov o dekarbonizáciu a zvýšenej výrobnej kapacity. Zároveň sa však zdvihli ceny plynu o 36 % a prichádzajú zákazy vykurovania fosílnymi palivami, takže prechod na elektrifikované vykurovanie je čoraz naliehavejší.

K dispozícii je viacero systémov, od riešení typu vzduch-voda až po hybridné riešenia. Každá domácnosť si tak vie nájsť vhodnú možnosť. V dnešnom prostredí, ktoré kladie dôraz na ochranu klímy aj nákladovú efektívnosť, nie je inštalácia tepelného čerpadla len udržateľným rozhodnutím, ale aj strategicky a finančne rozumným krokom.

Kľúčové zistenia

  • Prechod na tepelné čerpadlá v Európe sa zrýchľuje.
  • Tento rast poháňajú politické rozhodnutia EÚ, snahy spotrebiteľov o dekarbonizáciu a investície do výroby.
  • Naliehavosť prechodu na tepelné čerpadlo rastie aj so zvyšujúcimi sa cenami plynu (+36 %).
  • Tepelné čerpadlá znižujú účty za energiu aj emisie uhlíka.
  • K dispozícii sú štyri typy systémov: vzduch-vzduch, vzduch-voda, hybridný a geotermálny.