Skip to main content

Zistite všetko o hybridnom tepelnom čerpadle Daikin Altherma a jeho fungovaní.

Ak chcete ťažiť z výhod zdrojov obnoviteľnej energie, no zároveň naďalej používať konvenčné fosílne palivá, hybridné tepelné čerpadlo ponúka to najlepšie z oboch svetov. S hybridným systémom môžete znížiť náklady na energie, zvýšiť energetickú účinnosť svojej domácnosti, a zároveň si užívať príjemné teplo. Čítajte ďalej a dozviete sa viac.


Čo je hybridné tepelné čerpadlo?

Hybridné tepelné čerpadlo (alebo hybridný systém vykurovania) je systém tepelného čerpadla využívajúceho vzduch s podporným plynovým kotlom.

Pomocou elektrickej energie čerpá vzduch zvonka a mení ho na teplo. Získate tak zdroj energie, ktorý je oveľa lacnejší – a zároveň obnoviteľný. Na rozdiel od samostatne stojaceho tepelného čerpadla využívajúceho vzduch kombinuje hybridný systém tepelné čerpadlo so štandardným plynovým kotlom. Ten funguje ako podporný zdroj vykurovania.

Tento intuitívny systém si zvolí, ktorá forma energie je najvýhodnejšia, a to na základe vonkajšej teploty alebo pomeru ceny energií (elektrina/plyn).

Kedy je hybridné tepelné čerpadlo dobrým riešením?

Pozoruhodnosť hybridného tepelného čerpadla spočíva v jeho všestrannosti.

Systém hybridného tepelného čerpadla je určený pre miernejšie podnebia so studenými zimami, aby vám poskytoval príjemné teplo po celý rok. Tepelné čerpadlo dokáže väčšinu času fungovať samostatne a zabezpečovať účinné vykurovanie využívajúce vzduch. Počas chladnejších období môže kotol poskytovať teplo efektívnejšie.

Sú aj iné situácie, v ktorých sa môžete rozhodnúť pre hybridné tepelné čerpadlo.

Predstavujú skvelý spôsob zvýšenia energetickej účinnosti vášho domova bez toho, aby ste museli vymeniť celú vykurovaciu zostavu. Sú veľmi vhodné pre renovačné projekty a na výmenu starých kotlov, najmä v starších nehnuteľnostiach, ktoré sú zle zaizolované.

Hlavnou výhodou sú nižšie náklady na energie. Domácnosti spoliehajúce sa na fosílne palivá tak získajú dostupné dlhodobé riešenie. Je to dôležité, keďže naďalej pretrváva neistota v súvislosti s dodávkami plynu a cenami.

Hybridný systém vás chráni pred kolísaním nákladov na energie. Znamená aj, že ste menej závislí na fosílnych palivách – čo je prospešné pre životné prostredie.

Prečo by ste si mali vybrať hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma?

Hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma automaticky určuje kombináciu kúrenia, ktorá je najekonomickejšia a energeticky najúčinnejšia. Systém má tri režimy.

  1. Režim tepelného čerpadla: Najlepšia dostupná technológia na optimalizáciu prevádzkových nákladov pri miernych vonkajších teplotách.
  2. Hybridný režim: Plynový kotol funguje súčasne s tepelným čerpadlom, aby zaistili maximálne pohodlie vo vašej domácnosti.
  3. Plynový režim: Keď vonkajšia teplota prudko klesne, jednotka sa automaticky prepne do plynového prevádzkového režimu.

Kompaktný dizajn má minimálne nároky na priestor a bez problémov sa integruje do existujúcich rozvodov a radiátorov. Môžete si tak užívať účinnosť tepelného čerpadla bez toho, aby ste museli vymeniť celý systém.

Inteligentné programovanie šetrí o 35 % energie viac než tradičný kondenzačný kotol. Automaticky totiž určuje, ktorá kombinácia je energeticky najúčinnejšia. Robí tak na základe cien energií, vonkajších teplôt a požiadaviek na vnútornú teplotu. Je to teda obojstranne výhodné – ako pre vás, tak aj pre životné prostredie.

Chcete vedieť, či by bolo hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma vhodné riešenie pre váš domov?