Skip to main content

Inštalácia tepelného čerpadla vzduch-vzduch je veľké rozhodnutie: urobte ho správne.

Svoje tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (známe aj ako klimatizácia) chcete využiť na maximum, aby vykurovalo a ochladzovalo váš domov účinne a úsporne. Je preto dôležité vybrať to správne riešenie pre vaše potreby. Výkon, kapacita, štýl, funkčnosť, energetická účinnosť, vplyv na životné prostredie a náklady – na tom všetkom záleží.

Tu sú veci, ktoré by ste mali zvážiť:

  • Čo chcete, aby tepelné čerpadlo vzduch-vzduch robilo. Má primárne slúžiť na vykurovanie alebo chladenie? Má zvládať obe tieto činnosti? Potrebujete špeciálne funkcie ako vetranie alebo odvlhčovanie? Chcete, aby zabezpečovalo aj ohrev vody? Ak áno, budete systém musieť pripojiť k zásobníku teplej pitnej vody. Potrebujete, aby pracovalo vo veľmi teplých alebo chladných klimatických podmienkach?
  • Zvážte svoj priestor. Aký je veľký? Čím väčší priestor, tým výkonnejší systém budete potrebovať. Je však dôležité nájsť systém s tým správnym výkonom. Ak totiž nainštalujete príliš veľkú jednotku, bude spôsobovať nepríjemné sucho. Ak zasa príliš malú, nebudete spokojní s jej výsledkami. V ideálnom prípade by mala byť vaša domácnosť aj dobre izolovaná, aby pomáhala udržiavať správnu teplotu. Preto sú tieto systémy vhodné najmä do novostavieb alebo renovovaných domov.
  • Nájdite svoj štýl. Určite nechcete, aby vnútorné jednotky tepelného čerpadla vzduch-vzduch nevynikali. Daikin našťastie ponúka široký rad štýlových nástenných modelov. Môžete tiež umiestniť parapetné jednotky nenápadne pod okenný parapet. Pod okenné parapety môžete diskrétne umiestniť parapetné jednotky.
  • Nezabúdajte na vonkajší priestor. Vonkajšie jednotky tepelného čerpadla vzduch-vzduch sa musia starostlivo umiestniť tak, aby okolo nich prúdilo dostatok vzduchu na ich fungovanie. Možno ich pripevniť na fasádu, strechu alebo umiestniť na zem. Okrem odstránenia všetkých prekážok z ich okolia ich tiež musíte chrániť pred listami, špinou alebo snehom.
  • Zamerajte sa na energetickú účinnosť. Tá je kľúčom k udržaniu nízkych nákladov. Porovnajte triedy energetickej účinnosti rôznych modelov tepelných čerpadiel vzduch-vzduch, ktoré môžu byť v rozmedzí od A+++ (najvyššia) po D (najnižšia). Daikin ponúka jednotky s energetickou účinnosťou pre vykurovanie a chladenie až do triedy A+++. Skontrolujte tiež sezónnu účinnosť produktov pre vykurovanie a chladenie (známe aj ako hodnoty SEER a SCOP), ktorá meria celoročnú spotrebu na základe typických denných podmienok prostredia.
  • Myslite na životné prostredie. Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú nízkouhlíkové systémy, ktoré majú nižší vplyv na životné prostredie než plynové kotly, systémy vykurovania na báze olejov či dokonca elektrické systémy. Majú dlhú životnosť a len 20 % energie potrebnej na ich prevádzku získavajú z elektriny, zvyšok pochádza zo vzduchu. Modely Daikin navyše používajú chladivo R-32, ktoré má nízky vplyv na globálne otepľovanie.
  • Naplánujte si inštaláciu. Obráťte sa na odbornú inštalačnú firmu, ktorá vám vysvetlí celý proces, pomôže vám vyhodnotiť, či je vaša domácnosť vhodná na inštaláciu tepelného čerpadla vzduch-vzduch, vybrať správny typ jednotiek a oboznámi vás s cenami jednotiek a inštalácie. A nečakajte do poslednej chvíle! Doprajte si dostatok času na rozhodovanie a začnite premýšľať už teraz.
Na jedálenskom stole je položená veľká mapa sveta a ďalšie cestovateľské pomôcky
Nádherne zariadená obývacia izba s bielou nástennou klimatizačnou jednotkou

Zvážte všetky uvedené faktory skôr, ako začnete, a budete na tej správnej ceste za vysokovýkonným systémom vykurovania a chladenia s dlhou životnosťou, ktorý vám zaručí dokonalé pohodlie počas celého roka.