Skip to main content

Premýšľate nad inštaláciou tepelného čerpadla vzduch-vzduch? Tu nájdete všetko, čo potrebujete vedieť.

Inštalácia tepelného čerpadla vzduch-vzduch (nazývaného aj klimatizácia) je práca pre odborníka. Mal by ju vykonávať profesionál, ktorý vám vie poradiť o vhodnosti a špecifikácii a nainštaluje kvalitné jednotky s minimálnou poruchovosťou a maximálnou účinnosťou.

 

Ako prebieha inštalácia tepelného čerpadla vzduch-vzduch?

Inštalácia tepelného čerpadla vzduch-vzduch pozostáva zo šiestich hlavných krokov:

  1.  krok: Inštalácia vnútorných jednotiek tepelného čerpadla. Ako prvé technik nainštaluje nástenné, parapetné alebo kanálové vnútorné jednotky tepelného čerpadla, ktoré slúžia na vypúšťanie teplého alebo chladného vzduchu do miestností.
  2.  krok: Nastavenie prístupových bodov vo vašom dome. Potom vyvŕta do steny dieru na elektrické vedenie a odtokové potrubie, čím vytvorí prístupové miesto/-a, kde sa vnútorné jednotky pripoja k vonkajšej jednotke.
  3.  krok: Inštalácia vonkajšej jednotky tepelného čerpadla. Následne nainštaluje vonkajšiu jednotku tepelného čerpadla, zvyčajne na fasádu. V chladnejších oblastiach musí byť jednotka v takej výške nad zemou, kde nedosiahne napadaný sneh.
  4. krok: Pripojenie elektrických rozvodov. Potom pripojí elektrické rozvody. Káble musia byť riadne izolované.
  5.  krok: Pripojenie potrubia. Technik zapojí potrubie chladiva, ktoré prepravuje horúci plyn a chladnú kvapalinu do vnútorných jednotiek, a odtokové potrubie, ktoré odvádza kondenzát. Potrubie musí byť tiež riadne zaizolované.
  6.  krok: Fáza testovania kvality. Nakoniec celý systém pred uvedením do používania dôkladne otestuje, aby overil jeho optimálne fungovanie.

 

Čo potrebujete vedieť pred inštaláciou tepelného čerpadla vzduch-vzduch?

Rozhodnite sa, či chcete vykurovať a chladiť iba jednu miestnosť (budete potrebovať „párový“ systém) alebo viaceré miestnosti (budete potrebovať „multi“ systém). Taktiež zvážte potrebu ohrevu vody. Systém tepelného čerpadla vzduch-vzduch „multi+“ vám umožňuje pripojiť aj malý zásobník teplej pitnej vody s objemom 90 l alebo 120 l, ktorý je ideálny pre domy s rozlohou do 80 m².

Vyberte si vysokokvalitný systém tepelného čerpadla, ktorý je spoľahlivý, má dlhú životnosť a vysokú známku energetickej účinnosti.

Uistite sa, že váš dom má dobrú izoláciu a oblasť okolo vnútornej a vonkajšej jednotky je bez prekážok. Jednotky potrebujú dostatočné prúdenie vzduchu, aby systém fungoval čo najefektívnejšie.

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch získavajú až 80 % energie potrebnej na prácu z vonkajšieho vzduchu. Len 20 % pochádza z elektrickej siete. Aj napriek tomu však budete na prevádzku systému potrebovať neprerušovanú dodávku elektriny.

Nechajte inštaláciu tepelného čerpadla vzduch-vzduch na odborníkov

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch si dajte nainštalovať profesionálnej firme.

Inštalačná firma si pred začiatkom inštalácie obhliadne váš dom, aby si overila, či je vhodný na inštaláciu tepelného čerpadla vzduch-vzduch. Mali by vám odporučiť, aký typ systému a aká veľkosť tepelného čerpadla sú pre vaše potreby vhodné. Poradia vám, kde umiestniť vonkajšiu jednotku a preberú s vami, aké vnútorné jednotky nainštalovať: nástenné, parapetné alebo kanálové.

Potom už u vás doma bude počas celého roka tak teplo alebo tak chladno, ako chcete, a vy môžete pokojne oddychovať.