Skip to main content

Môžete vykurovať alebo chladiť viaceré priestory – prečítajte si, ako na to.

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch (nazývané aj klimatizácie) sú mimoriadne flexibilné a všestranné: dokážu vykurovať alebo chladiť aj viaceré miestnosti naraz. Musíte si len vybrať ten správny typ systému so správnym počtom vnútorných jednotiek tepelného čerpadla pre optimálne pohodlie v každom priestore. Máte tieto možnosti.

Koľko miestností môžem vykurovať alebo chladiť pomocou tepelného čerpadla vzduch-vzduch?

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch dokážu vykurovať alebo chladiť viaceré miestnosti. Fungujú v tzv. split systéme. Vonkajšia jednotka je umiestnená v exteriéri vášho domu a je pripojená k jednej alebo viacerým vnútorným jednotkám. Tieto jednotky získavajú teplo z vonkajšieho vzduchu a potom distribuujú vzduch s vhodnou teplotou do vašej domácnosti.

Na výber sú tri typy systémov.

Párový systém. Tento systém pozostáva z jednej vonkajšej a jednej vnútornej jednotky. Umožňuje vám vykurovať alebo chladiť jeden priestor a je vhodný najmä pre menšie domácnosti s otvorenou dispozíciou.

Môžete si vybrať nástennú, parapetnú alebo kanálovú vnútornú jednotku. Všetky modely Daikin sú navrhnuté tak, aby dokonale splynuli s vaším interiérom.

Multi systém. Vonkajšiu jednotku možno pripojiť až k piatim vnútorným jednotkám, čo vám umožňuje ovládať teplotu v niekoľkých miestnostiach naraz. Tento systém maximalizuje využitie vonkajšej jednotky a je mimoriadne všestranný.

V každej miestnosti môže byť umiestnená jednotka inej veľkosti a iného štýlu, aby zodpovedala požiadavkám daného priestoru a vašim preferenciám. Môžete sa napríklad rozhodnúť pre menšiu jednotku v spálni a väčšiu, výkonnejšiu jednotku v obývacej izbe.

Každú jednotku môžete nastaviť samostatne pomocou jej vlastného diaľkového ovládača alebo aplikácie, čo znamená, že v jednej izbe môžete mať teplejšie alebo chladnejšie ako v inej.

Multi+ systém. Tento systém vám okrem vykurovania a chladenia zabezpečí aj ohrev vody. K jednej vonkajšej jednotke môžete pripojiť jeden 90 litrový alebo 120 litrový zásobník teplej pitnej vody a až tri vnútorné jednotky. Tento systém je vhodný najmä do domácností s rozlohou do 80 m².

Môžem doma súčasne vykurovať aj chladiť rôzne miestnosti?

Nie. Hoci môžete nastaviť jednotlivé vnútorné jednotky na rôzne teploty tak, aby bola jedna miestnosť vykurovaná alebo chladená viac než ostatné, tepelné čerpadlá vzduch-vzduch môžu v jednom okamihu buď vykurovať, alebo chladiť.

Potrebujem tepelné čerpadlo vzduch-vzduch v každej miestnosti?

Nie, nepotrebujete jednotku do každej miestnosti. Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch Daikin majú výkon od 1,5 kW do 7 kW, takže dokážu vykúriť alebo vychladiť veľké plochy. Pri multi systéme je v prípade potreby možné pridať ďalšiu vnútornú jednotku aj neskôr, pričom maximum je päť jednotiek na jednu vonkajšiu jednotku.

Maximálna flexibilita pre viaceré miestnosti

Získate bezkonkurenčnú flexibilitu a diskrétnu prevádzku s optimálnym výkonom a výnimočnou energetickou účinnosťou vo viacerých miestnostiach. Produkty Daikin majú jednoduchú inštaláciu a údržbu a v každom priestore vašej domácnosti vytvoria ideálnu teplotu.