Skip to main content

Obnoviteľná energia sa získava z prírodných zdrojov. Zistite, prečo sú také dôležité a aké výhody prinášajú.

Obnoviteľná energia je nesmierne dôležitá. Keďže mnohé krajiny zažívajú bezprecedentné ceny palív a klimatickú krízu, obnoviteľná energia je nákladovo efektívna a lepšia pre naše zdravie a svet okolo nás. Obnoviteľné zdroje energie sú rôznorodé, od slnečnej a veternej energie až po vodnú, prílivovú, geotermálnu a biomasu.

Výhody obnoviteľnej energie

Výhody prechodu na obnoviteľné zdroje energie sú jasné, v neposlednom rade je to aj pozitívny vplyv na zdravie ľudí a našej planéty.

Využívanie obnoviteľnej energie znižuje emisie, ktoré vznikajú pri používaní fosílnych palív. Fosílne palivá znamenajú škodlivé plyny, čo znamená viac respiračných ochorení, ako aj globálne otepľovanie.

Systémy obnoviteľnej energie si vyžadujú menej údržby. Znižujú náklady tým, že nahrádzajú elektrárne, ktorých prevádzka je nákladná. Fosílne palivá sa môžu vyčerpať za 60 rokov, ale vždy budeme mať k dispozícii slnečnú, veternú a geotermálnu energiu.

Obnoviteľné zdroje energie navyše znižujú našu závislosť od dovozu fosílnych palív. Politické krízy ovplyvňujú globálne ceny palív. Obnoviteľná energia znamená nezávislosť od dovážanej energie.

Aký vplyv má obnoviteľná energia?

Obnoviteľná energia šetrí peniaze. Solárna energia sa získava zachytávaním energie zo slnečného svetla a jej premenou na teplo, elektrinu alebo teplú vodu. Fotovoltické systémy premieňajú slnečné svetlo na elektrickú energiu prostredníctvom solárnych článkov. Z dlhodobého hľadiska to môže eliminovať náklady na energiu, z krátkodobého hľadiska to znižuje vaše účty.

Veterné farmy využívajú turbíny na premenu vetra na elektrinu. Obnoviteľná veterná energia má rôzne formy, od komerčných systémov až po samostatné turbíny.

Obnoviteľný systém spotrebuje oveľa menej energie ako systém založený na spaľovaní. Z výskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť Energy and Environmental Science, vyplýva, že na celom svete klesá spotreba energie o 56 % pri elektrickom systéme poháňanom obnoviteľnými zdrojmi. Je to vďaka účinnosti elektrických vozidiel a elektrifikovaného priemyslu, čím sa eliminuje energia potrebná na získavanie fosílnych palív. Je to aj vďaka účinnosti elektrických tepelných čerpadiel.

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch získavajú teplo z vonkajšieho vzduchu a využívajú ho na vykurovanie vášho domu. Tepelné čerpadlá vzduch-voda prenášajú teplo z vonkajšieho vzduchu do vody, ktorá ohrieva vaše miestnosti prostredníctvom radiátorov alebo podlahového vykurovania. Zabezpečujú aj ohrev teplej pitnej vody. Tepelné čerpadlá využívajúce energiu podzemných zdrojov odoberajú tepelnú energiu z vody v podzemnom potrubí a čerpajú ju do vnútorného výmenníka tepla.

Tepelné čerpadlá sú účinnejšie ako iné systémy. Kompresor a čerpadlá síce potrebujú na svoju činnosť elektrickú energiu, ale spotrebujú jej menej, ako je množstvo tepla, ktoré privádzajú zvonku.

Ak k tomu pripočítame zdravotné a sociálne výhody, je jasné, že obnoviteľná energia je prirodzenou voľbou.