Skip to main content

Klimatizácia Daikin Perfera vyhrala test renomovanej nemeckej spoločnosti Stiftung Warentest. Model FTXM35A a RXM35A sa stal jedným z dvoch víťazov medzi splitovými jednotkami.

Perfera bola ocenená najmä za vysokú energetickú účinnosť pri chladení aj vykurovaní, kvalitnú distribúciu vzduchu a ekologické vlastnosti.

V testovacom kritériu „Environmentálne vlastnosti“, ktoré tvorilo 40 % celkového hodnotenia, získala jednotka Daikin Perfera hodnotenie „DOBRÁ“ (1,9). Známku „DOBRÁ“ (2,0) získala tiež za chladenie a vykurovanie (2,4).

Organizáciu Stiftung Warentest zaujala aj celkovo dobrá použiteľnosť jednotky vrátane ovládania prostredníctvom mobilnej aplikácie a jej tichá prevádzka na úrovni len 19 dB(A).

Inovatívne riešenia

Ocenenie organizácie pre Daikin Perfera prichádza vďaka jej inovatívnej technológii a vlastnostiam. Je vybavená pokročilou funkciou Daikin Flash Streamer, ktorá eliminuje zápachy či alergény, čím zabezpečuje lepší a čistejší vzduch.

Výsledky testov potvrdili, že ničí viac ako 60 druhov znečisťujúcich látok. Medzi nimi aj baktérie, alergény, vírusy, a to vrátane vírusu chrípky. 

Chladenie bez pocitu prievanu

Zabudované senzory pohybu zabezpečia prúdenie vzduchu do oblastí, kde sa nenachádzajú žiadne osoby.

Navyše, ak v miestnosti nikto nie je, jednotka sa prepne do úsporného režimu. Tým šetrí výdavky na energiách a zároveň chráni životné prostredie. Svojím moderným dizajnom ľahko zapadne do každého priestoru. Viac informácií o funkciách a výhodách jednotky nájdete na podstránke Daikin Perfera.

100 rokov japonskej kvality

Spoločnosť Daikin je lídrom na trhu chladiacich a vykurovacích systémov. Prináša prvotriednu japonskú kvalitu s dôrazom na detail každého riešenia. Naše produkty a služby sa používajú v domácnostiach, firmách a priemyselných projektoch na celom svete. Už viac ako 100 rokov prinášame inovatívne technológie v oblasti vykurovania, chladenia, vetrania a čistenia vzduchu. Vďaka týmto riešeniam naše jednotky prispievajú k vysokému komfortu a zároveň chránia životné prostredie.

Stiftung Warentest patrí medzi renomované organizácie, ktorej poslaním je objektívne testovať výrobky a služby. Jej nezávislé hodnotenia pritom pomáhajú spotrebiteľom pri rozhodovaní.