Skip to main content

Najnovšia technológia čističiek vzduchu ponúka chytré a účinné riešenia pre zdravší život

S narastajúcimi obavami o životné prostredie a čoraz prísnejšími kritériami pre zdravý interiér sa technológia čističiek vzduchu dostáva na popredné miesta rebríčkov riešení určených pre domáci komfort. V tomto článku vysvetľujeme, ako funguje technológia čističiek vzduchu, aké sú najnovšie inovácie v oblasti filtrácie a senzorov a čo je potrebné zvážiť pri výbere vhodnej čističky vzduchu pre čistejší a zdravší vzduch v domácnosti.

Rastúca potreba čistejšieho vzduchu v interiéri

V posledných rokoch sa výrazne zvýšilo povedomie o kvalite interiérového vzduchu. Kvalita vzduchu v interiéri je zvyčajne horšia ako kvalita vonkajšieho vzduchu, a to najmä v dobre izolovaných domoch, v ktorých sa môžu hromadiť znečisťujúce látky ako prach, alergény a prchavé organické zlúčeniny. Tie predstavujú pre naše respiračné zdravie vážne riziká.

Ľudia trávia v priemere 60 až 90 % svojho času v interiéri a odhaduje sa, že až 3,2 milióna predčasných úmrtí na celom svete za rok súvisí s vystavením znečistenému interiérovému vzduchu.

Čistenie vzduchu si získalo zvýšenú pozornosť najmä počas pandémie ochorenia COVID-19, kedy vzrástol dopyt po zariadeniach schopných znižovať množstvo aerosólových patogénov v uzavretých priestoroch. Vo verejných aj súkromných priestoroch sa začali inštalovať filtračné a dezinfekčné systémy na obmedzenie šírenia vírusov prenášaných vzduchom. V dôsledku toho sa čističky vzduchu zmenili z úzkoprofilových spotrebičov na nevyhnutných pomocníkov v domácnosti.

Dnešné čističky vzduchu sa rýchlo vyvíjajú – obsahujú inteligentné senzory, viacstupňovú filtráciu, sú prenosné, no mimoriadne výkonné. Mnohé jednotky dnes prekonávajú čistiaci výkon tradičných celodomových systémov napriek tomu, že sú kompaktné a možno ich presúvať z jednej izby do druhej. Príčinou je spotrebiteľský dopyt po cenovo dostupných, účinných a jednoducho ovládateľných riešeniach pre kvalitný vzduch, ktoré zlepšujú každodenný život.

Ako funguje technológia čističiek vzduchu

Technológia čističiek vzduchu je založená na čistení vzduchu v interiéri tým, že ho nasáva cez filtre alebo aktívne komponenty, ktoré zachytávajú alebo neutralizujú znečisťujúce látky. Cieľom je odstrániť škodlivé častice (ako prach a peľ), znížiť množstvo alergénov, eliminovať pachy a inaktivovať mikróby.

A to sa deje na rôznych úrovniach: mechanicky pomocou hustých médií, napríklad HEPA filtrov, ktoré zachytávajú pevné častice, chemicky pomocou filtra s aktívnym uhlíkom, ktorý adsorbuje plynné látky, a elektrostaticky pomocou nabitých elektród alebo iónov, ktoré priťahujú a imobilizujú znečisťujúce látky.

Každá z týchto metód má iné silné stránky a obmedzenia, preto mnohé moderné systémy kombinujú rôzne prístupy, aby v jednom cykle dokázali odstrániť viacero typov znečistenia.

Vysvetlenie základných technológií čistenia vzduchu

HEPA filtrácia: zlatý štandard pre odstraňovanie pevných častíc

HEPA filtre (High Efficiency Particulate Air – vysokoúčinné vzduchové filtre pevných častíc) sú vo všeobecnosti považované za štandard v oblasti technológií na odstraňovanie pevných častíc. Certifikovaný HEPA filter je tiež označovaný ako „pravý HEPA filter“. Hoci všetky HEPA filtre dosahujú vysokú účinnosť, pravý HEPA filter medzi nimi vyniká, pretože zachytáva až 99,97 % pevných častíc vrátane peľu, dymu a baktérií. Elektrostatický HEPA filter Daikin účinne zachytáva prach pomocou elektrostatickej sily, takže sa neupcháva. HEPA filtre majú zvyčajne dlhšiu životnosť než iné typy filtrov. Z dlhodobého hľadiska sú teda cenovo výhodnejšie. Filter Daikin má životnosť 10 rokov, čím výrazne znižuje náklady na výmenu filtrov.

Filtre s aktívnym uhlíkom: neutralizujú pachy a plynné znečisťujúce látky

Filtre s aktívnym uhlíkom fungujú na princípe adsorpcie. Plyny a pachy sa zachytávajú do rozsiahlej siete mikroskopických pórov vnútri filtra. Jeden gram aktívneho uhlíka sa dá rozložiť na plochu viac ako 3 000 metrov štvorcových, čo mu umožňuje efektívne zachytávať dymové častice, prchavé organické zlúčeniny z náterov a čistiacich prostriedkov a pretrvávajúce pachy z varenia.

Preto je tento filter dôležitým doplnkom k časticovým filtrom, ako sú HEPA filtre. HEPA filter totiž neodstraňuje plynné látky. Mnohé moderné čističky vzduchu sú vybavené dvojstupňovým systémom – HEPA na pevné častice a aktívny uhlík na pachy a chemické výpary – čím komplexne pokrývajú potreby mestských bytov aj domov s fajčiarmi či domácimi maznáčikmi. Do filtrov sa pridávajú špeciálne chemické látky, ktoré pomáhajú rozkladať škodlivé plyny ako formaldehyd a oxid dusičitý.

Hlavným nedostatkom je, že uhlík sa časom nasýti a na zabezpečenie optimálneho výkonu je potrebné ho vymieňať každé 3 až 6 mesiacov. Vďaka integrovaným indikátorom výmeny filtra a modulárnym kazetovým dizajnom je však výmena jednoduchšia a ľahšie predvídateľná.

Čo obsahuje dobrá čistička vzduchu?

Viacstupňové filtračné systémy

Tie najpokrokovejšie čističky vzduchu kombinujú viaceré metódy filtrácie a úprav vzduchu v rámci jednej jednotky. Bežná konfigurácia môže obsahovať:

  • predfilter na veľké častice,
  • pravý HEPA filter na malé pevné častice,
  • filter s aktívnym uhlíkom na plyny a pachy.

Tento viacvrstvový prístup zabezpečuje, že je odstránené celé spektrum znečisťujúcich látok – pevné, plynné aj biologické.

Takéto systémy sú účinné najmú v mestských domácnostiach, kde môže vzduch obsahovať zmes znečisťujúcich látok z dopravy, interiérových alergénov a sezónneho peľu. Viacstupňové systémy poskytujú:

  • lepšiu rýchlosť dodávania čistého vzduchu (CADR, Clean Air Delivery Rate),
  • dlhšiu životnosť filtrov,
  • menej častú údržbu zo strany spotrebiteľa.

Čističky vzduchu Daikin zvyčajne používajú štvorstupňový proces filtrácie, ktorý zahŕňa predfilter na veľké častice, HEPA filter na malé pevné častice, dezodorizačný filter na zachytávanie pachov a prchavých organických zlúčenín a jedinečnú technológiu Flash Streamer, ktorá rozkladá chemické látky zachytené na filtroch. Patentovaná technológia Flash Streamer od spoločnosti Daikin generuje vysokorýchlostný výboj elektrónov, ktorý aktivuje molekuly kyslíka a dusíka a účinne rozkladá baktérie, vírusy a nebezpečné plyny bez toho, aby pri tom vznikali škodlivé vedľajšie produkty. Niektoré modely čističiek Daikin obsahujú aj ďalšie funkcie, ako napríklad UVC LED svetlo alebo zvlhčovací filter, ktoré pomáhajú zlepšovať proces čistenia vzduchu a zvyšovať celkový komfort.

Čističky vzduchu vs. vetracie systémy a systémy HVAC

Kým sa vetrací systém stará o stály prísun čerstvého vzduchu, čistička sa zameriava na znečisťujúce látky v ňom. Najlepšie výsledky sa často dosahujú používaním oboch systémov.

Systémy HVAC sú nevyhnutné na vytvorenie vnútorného prostredia, ktoré je pre ľudí bezpečné a príjemné na používanie. Čističky na rozdiel od nich používajú špecializované filtračné médiá a možno ich umiestniť do najviac vyťažených oblastí, kde sa postarajú o cielené čistenie.

Monitorovanie kvality vzduchu v reálnom čase

Vďaka monitorovaniu v reálnom čase môžete presne vidieť, aký čistý je vzduch v interiéri, a vykonať okamžité úpravy.

Moderné čističky vzduchu čoraz častejšie zahŕňajú integrované senzory na monitorovanie:

  • oxidu uhličitého (CO₂),
  • vlhkosti,
  • úrovne prchavých organických zlúčenín,
  • pevných častíc (PM): zmesi tuhých častíc a tekutých kvapiek vo vzduchu. PM sa klasifikujú na základe veľkosti, pričom najväčšie sú častice PM10 a najmenšie PM2.5 a PM1, ktoré sa dokážu dostať až do pľúc. Pokrokové senzory PM čističiek Daikin aktívne monitorujú úroveň nečistôt v dome.

Plug-and-play čističky vzduchu Daikin, modely MCK70ZB a MC80ZB, možno pripojiť k aplikácii Onecta Daikin, ktorá umožňuje ovládať, monitorovať a plánovať čistenie vzduchu prostredníctvom smartfónu alebo tabletu.

A vďaka kompatibilite s hlasovými asistentmi Alexa a Google Assistant môžete úpravy nastavení vykonávať dokonca hlasom bez použitia rúk. Týmto technologickým prístupom sa čistenie vzduchu čoraz viac stáva súčasťou každodenného života, pričom je pohodlnejšie, no stále rovnako výkonné.

Inteligentnejší dizajn filtrov a ich údržba

K najnovším pokrokom v technológiách filtrov patria prateľné predfiltre, ktoré predlžujú životnosť hlavných filtrov, membrány z nanovlákien, ktoré zvyšujú účinnosť zachytávania pevných častíc, a materiály vyrábané elektrostatickým zvlákňovaním, ktoré nebránia prúdeniu vzduchu a zároveň blokujú mikroskopické znečisťujúce látky. Indikátory výmeny filtrov sa v súčasnosti spoliehajú skôr na dáta o reálnom používaní než na pevne stanovené časové obdobie, čím sa znižuje množstvo odpadu a k výmenám dochádza, len keď je to naozaj potrebné. Menej častá výmena znamená nižšie náklady a menej starostí.

Čistenie vzduchu cielené na alergie, dym a domácich miláčikov

Výrobcovia v súčasnosti produkujú čističky vzduchu, ktoré sa špecializujú na konkrétny problém so znečistením vzduchu.

  • Modely zamerané na alergie používajú vysokokvalitné HEPA filtre a predfiltre na zachytávanie peľu, prachu a spór plesní.
  • Jednotky špecializované na dym spájajú HEPA filtre s hrubými vrstvami aktívneho uhlíka, ktorý adsorbuje decht, popol a prchavé organické zlúčeniny bežne sa vyskytujúce v mestských znečistených oblastiach alebo zónach náchylných na lesné požiare.
  • Čističky so zameraním na alergie zo zvierat cielia na chlpy a pachy a často obsahujú antimikrobiálne vrstvy, ktoré neutralizujú baktérie zo srsti domácich miláčikov.

Čističky vzduchu Daikin kombinujú všetky tieto riešenia.

Inovácie, trendy na trhu a rady k nákupu

Budúcnosť technológie čistenia vzduchu

Vďaka novým technologickým pokrokom sú čističky vzduchu lacnejšie, bezpečnejšie a udržateľnejšie. K novovznikajúcim inováciám patria napríklad čistenie vzduchu plazmou, ktoré používa zhluky reaktívnej plazmy na rozloženie znečisťujúcich látok na molekulárnej úrovni, a algoritmy umelej inteligencie, ktoré predvídajú znečistenie skôr, ako nastane. Na trhu sa objavujú aj udržateľné riešenia ako biologicky rozložiteľné filtre a jednotky na solárny pohon, ktoré reagujú na dopyt spotrebiteľov po ekologickejších produktoch.

Výber vhodnej čističky vzduchu pre vaše potreby

Výber vhodnej čističky vzduchu začína určením správneho výkonu vzhľadom na váš priestor. V Európe odborníci odporúčajú vypočítať objem miestnosti (dĺžka × šírka × výška) a potom ho vynásobiť požadovaným počtom cyklov výmen vzduchu za hodinu:

  • 3 cykly v prípade všeobecného použitia,
  • až do 5 cyklov pri potrebe regulácie alergií alebo infekcií.

Týmto výpočtom získate požadovanú rýchlosť dodávania čistého vzduchu (CADR) v metroch kubických za hodinu. Napríklad miestnosť s rozlohou 30 m² a výškou stropov 2,5 m (75 m³) potrebuje pri 3 požadovaných cykloch výmeny vzduchu čističku s hodnotou CADR 225 m³/h.

Rovnako dôležité je prispôsobiť typ filtrácie vašim potrebám: pravé HEPA filtre na alergény a jemný prach, filtre s aktívnym uhlíkom na pachy a prchavé organické zlúčeniny a UV-C alebo fotokatalytické filtre na mikrobiálnu reguláciu. Dôležité je tiež zvážiť, či potrebujete funkciu zvlhčovania, a to najmä v chladnejších oblastiach, kde môže suchý vzduch ešte zhoršovať respiračné problémy.

Praktickým aspektom je aj hlučnosť. Jednotky určené do spálne by mali mať počas prevádzky hlučnosť menej ako 32 dB. Z hľadiska dlhodobých prevádzkových nákladov je zaujímavá aj energetická účinnosť – v tomto prípade je hlavným ukazovateľom certifikát Energy Star alebo nízka spotreba udávaná výrobcom. Spotrebitelia v Európe by sa pri kúpe mali zamerať aj na certifikácie organizácií ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) alebo Allergy UK, ktoré garantujú odstraňovanie alergénov, nízke emisie ozónu (<7 ppb) a bezpečné a efektívne prúdenie vzduchu. A v neposlednom rade, pre spotrebiteľov v Spojených štátoch je užitočným porovnávacím štandardom pre udávaný výkon na európskom trhu certifikácia AHAM Verifide®. Oplatí sa tiež dopredu si zistiť dostupnosť a cenu náhradných filtrov, najmä pri prémiových modeloch.

Ak sa spotrebitelia pri výbere zamerajú na výpočet veľkosti miestnosti, zámer filtrácie, nezávislé certifikácie a kontrolu účinnosti, ich investícia im prinesie zdravší vzduch v interiéri bez zbytočných kompromisov.

Záver: prečo sú dôležité čističky vzduchu novej generácie

Technológia čistenia vzduchu sa rýchlo vyvíja. Kedysi objemné a hlučné zariadenia sa zmenili na kompaktné, tiché systémy s inteligentnými senzormi, adaptívnymi rýchlosťami ventilátorov a ovládaním cez aplikáciu. Čističky vzduchu už nie sú len úzkoprofilové riešenia na alergiu, ale základné domáce spotrebiče zabezpečujúce zdravý interiérový vzduch.

Moderné čističky vzduchu robia viac než len zachytávajú prach. Pomáhajú neutralizovať pachy, znižovať koncentráciu alergénov a odstraňovať znečisťujúce látky prenášané vzduchom, ako sú plyny, baktérie a vírusy. Keďže domy sú čoraz viac vzduchotesné, efektívne čistenie vzduchu je pre naše každodenné pohodlie stále dôležitejšie, či už pre lepšie dýchanie, alebo kvalitnejší spánok.

Výber vhodnej čističky vzduchu už nie je len o užitočnosti. Je to dlhodobá investícia do zdravia, pohodlia a úsporného bývania.

Kľúčové zistenia

  • Moderné čističky vzduchu kombinujú HEPA filtre, uhlíkové filtre a inteligentné senzory a zabezpečujú komplexné čistenie vzduchu.
  • Vzduch v interiéri môže byť znečistený viac ako vonkajší vzduch, najmä v dobre izolovaných domoch.
  • Viacstupňová filtrácia sa stará o lepší výkon a dlhšiu životnosť filtrov.
  • Monitorovanie v reálnom čase pomáha udržiavať stálu kvalitu vzduchu v interiéri.
  • Vhodná čistička vzduchu prispieva k zdravšiemu dýchaniu, lepšiemu spánku a každodennému pohodliu.