Skip to main content

Keď investujete do čističky vzduchu Daikin, môžete si byť istí, že dosiahnete tie najlepšie výsledky. S hrdosťou totiž môžeme povedať, že naše produkty prešli testovaním prestížnych organizácií vrátane Institut Pasteur de Lille, British Allergy Foundation UK a European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF).

 

Kvalita vzduchu v domácnosti je dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Sme tzv. „interiérová generácia“ a až 90 % času trávime vnútri. Mnohí z nás si však neuvedomujú, že kvalita vzduchu v domácnosti môže byť až päťkrát horšia ako kvalita vzduchu vonku.

Ide o neviditeľný problém. Čističky vzduchu Daikin sú však ideálnym riešením, ktoré zabezpečí, že vy a vaša rodina budete doma dýchať čistejší a zdravší vzduch.

Čističky vzduchu Daikin sú známe svojou účinnosťou, ktorú dosahujú vďaka vysokovýkonnému elektrostatickému HEPA filtru. Ide o vysoko účinný systém navrhnutý na odstraňovanie malých častíc. Naša patentovaná technológia Streamer je navrhnutá tak, aby s vysokou presnosťou eliminovala vírusy a alergény.

Hoci hrozba ochorenia Covid už poklesla, celý svet pocítil dôležitosť a zdravotné prínosy čistého vzduchu, či už je to znižovanie počtu environmentálnych spúšťačov ochorení, ako astma a alergie, alebo spomalenie šírenia ochorení prenášaných vzduchom. Čistejší vzduch v interiéri nás môže pritom chrániť pred vonkajšími znečisťujúcimi látkami ako smog a dym. Keď si vyberiete čističku vzduchu Daikin, chceme, aby ste mali úplný pokoj.

Je našou prioritou zabezpečiť, aby ste jej kúpou získali to najlepšie z oblasti čistenia vzduchu. Preto sme požiadali popredných odborníkov z tejto oblasti, aby naše produkty otestovali. Výsledky testov nám poskytli niektoré z najrenomovanejších svetových inštitúcií.

Ako testujeme čističky vzduchu na ochranu pred respiračnými vírusmi?

Spoločnosť Daikin prichádza vždy s inovatívnymi riešeniami medzi prvými. Preto sme neváhali otestovať účinnosť našich čističiek vzduchu. Požiadali sme renomované francúzske laboratórium Institut Pasteur de Lille (IPL), aby dôkladne otestovalo* naše jednotky. Nižšie uvádzame dve veľmi dôležité zistenia, ktoré nám poskytli:

Čističky vzduchu Daikin dokážu za 2,5 minúty eliminovať viac ako 99,98 % ľudského koronavírusu HCoV-229E. Ide o vírus z rovnakej čeľade, do akej patrí SARS-CoV-2, teda koronavírus, ktorý spôsobil pandémiu Covid-19.

U týchto jednotiek sa tiež potvrdila 99,93 % účinnosť v priebehu 2,5 minúty proti vírusu H1N1 (ktorý spôsobuje bežnú chrípku).

Tieto výsledky potvrdzujú, že čističky vzduchu Daikin môžu pomôcť v boji proti respiračným ochoreniam. Kompaktná čistička typu „plug-and-play“ vo veľkej miere prispieva k znižovaniu rizika prenosu respiračných vírusov.

Certifikácia produktov Daikin od inštitútu IPL je pre nás mimoriadne dôležitá. Tento inštitút bol založený v reakcii na epidémiu v roku 1894 a dodnes je jednou z popredných organizácií propagujúcich prevenciu chorôb a postupy dobrej hygieny. Inštitút IPL má 33 výskumných tímov a spolupracuje len so starostlivo vybranými partnermi. Už samotný fakt, že dôverovali produktom Daikin a podrobili ich prísnemu testovaniu, svedčí o našej kvalite.

Vieme, že chcete mať doma zdravé prostredie, v ktorom sa nešíria respiračné vírusy. Sme hrdí, že vďaka našim odskúšaným a otestovaným čističkám vzduchu vám tento cieľ pomáhame napĺňať.

 

Vo videu nižšie sa dozviete viac o laboratóriu Institut Pasteur de Lille:

Prezrite si naše certifikované a testované čističky vzduchu

Nakoľko účinné sú čističky vzduchu Daikin? Testované a certifikované

Certifikované organizáciami British Allergy Foundation UK a ECARF. Testované v laboratóriu Institut Pasteur de Lille.

Testované v laboratóriu Institut Pasteur de Lille a certifikované organizáciou ECARF.

* Ak chcete získať podrobnejšie informácie o testovaných jednotkách a súvisiacich výsledkoch, prejdite na stránku https://www.daikin.eu/en_us/press-releases/institut-pasteur-de-lille-validates-effectiveness-of-daikin-s-air-purifiers-against-human-coronavirus.html.

 

Ako čistička vzduchu Daikin pomáha bojovať proti alergiám?

Keďže čoraz viac času trávime v interiéroch, alergie sú na vzostupe. Je preto dôležité minimalizovať dráždivé a znečisťujúce látky, aby sme sa pri potláčaní príznakov alergie nemuseli vždy uchyľovať k liekom.

Čističky vzduchu Daikin dokážu eliminovať alergény pochádzajúce zo zvieracích miláčikov, dymu a iných dráždivých látok skôr, ako sa stanú problematickými.

Teší nás, že naše riešenia na boj s alergiami získali schválenie od nadácie Allergy UK, čo znamená, že boli certifikované ako účinné pri znižovaní počtu malých častíc vrátane alergénov, baktérií a vírusov.

Čističky vzduchu Daikin testovala aj organizácia European Centre for Allergy Research Foundation a označila ich ako vhodné na boj s alergiami. Kritériá organizácie ECARF sú pravidelne aktualizované tak, aby odrážali najnovšie vedecké poznatky, takže táto certifikácia je dôkazom vysokých štandardov výrobkov Daikin.

Vďaka týmto trom certifikáciám budete mať istotu, že výberom čističky Daikin zabezpečíte pre seba a svoju rodinu potrebný čistý vzduch.

Výsledky testu pre jednotku MC55W z laboratória Institut Pasteur de Lille

Zariadenie Daikin MC55WVM (obchodné názvy MC55W/VB), testované laboratóriom Institut Pasteur de Lille, odstráni 99,98 % ľudského koronavírusu typu HCoV-229E počas 2,5‑minútovej prevádzky pri „turbo“ rýchlosti v laboratórnych podmienkach (vzduchotesná komora s objemom 1,4 m³; bez obnovy vzduchu). Ľudský koronavírus HCoV-229E sa líši od vírusu SARS-CoV-2, ktorý je zodpovedný za ochorenie COVID-19, patrí však do rovnakej čeľade koronavírusov. ​

Zariadenie Daikin MC55WVM (obchodné názvy MC55W/VB), testované laboratóriom Institut Pasteur de Lille, odstráni 99,93 % vírusu chrípky A, podtypu H1N1, počas 2,5‑minútovej prevádzky pri „turbo“ rýchlosti v laboratórnych podmienkach (vzduchotesná komora s objemom 0,47 m³; bez obnovy vzduchu).

Výsledky testu pre jednotku MC30Y z laboratória Institut Pasteur de Lille

Zariadenie Daikin MC30Y (obchodné názvy MC30YV/YB), testované laboratóriom Institut Pasteur de Lille, odstráni 99,987 % ľudského koronavírusu typu HCoV-229E počas 2,5‑minútovej prevádzky pri „turbo“ rýchlosti v laboratórnych podmienkach (vzduchotesná komora s objemom 1,3 m³; bez obnovy vzduchu). Ľudský koronavírus HCoV-229E sa líši od vírusu SARS-CoV-2, ktorý je zodpovedný za ochorenie COVID-19, patrí však do rovnakej čeľade koronavírusov. ​

Zariadenie Daikin MC30Y (obchodné názvy MC30YV/YB), testované laboratóriom Institut Pasteur de Lille, odstráni 99,98 % vírusu chrípky A, podtypu H1N1, počas 2,5‑minútovej prevádzky pri „turbo“ rýchlosti v laboratórnych podmienkach (vzduchotesná komora s objemom 1,3 m³; bez obnovy vzduchu).

Všeobecné vyhlásenie o čističkách vzduchu Daikin: Čistička vzduchu Daikin nie je zdravotnícke zariadenie a nemá sa používať ako náhrada zdravotníckej alebo farmaceutickej liečby. ​