Skip to main content

Komplexné informácie o tepelnom komforte, inteligentnom ovládaní a účinnosti

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch, bežne nazývané aj klimatizácie, zabezpečujú vykurovanie a chladenie budov prostredníctvom prenosu tepla medzi vnútorným a vonkajším prostredím. V zime dokážu vykurovať priestor tým, že odoberajú teplo z vonkajšieho vzduchu a uvoľňujú ho do interiéru, a v lete presne opačným procesom priestor zase ochladzujú. V tomto sprievodcovi nájdete jednoznačnú odpoveď na otázku: čo je to klimatizácia? Pokúsime sa v ňom zrozumiteľným spôsobom objasniť fungovanie klimatizačných systémov, rozoberieme ich vývoj, a hlavné súčasti a vysvetlíme, ako vylepšujú tepelný komfort a pohodu v domoch a budovách.

Čo je klimatizácia?

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú často mylne považované za zariadenia, ktoré len „ochladzujú vzduch“. V skutočnosti však ide o sofistikovaný systém na reguláciu klímy, ktorý zabezpečuje nielen vykurovanie a chladenie, ale aj cirkuláciu a čistenie vzduchu. Z technické hľadiska označuje klimatizácia proces úpravy vzduchu tak, že sa reguluje jeho teplota, čistota a distribúcia v rámci uzavretého priestoru.

Mnoho spotrebiteľov si stále spája klimatizáciu výlučne s chladením a takýto zúžený pohľad skresľuje skutočnú hodnotu tepelného čerpadla vzduch-vzduch ako celoročného riešenia na reguláciu klímy. Je preto dôležité urobiť si o nej celkový obraz, najmä teraz, keď je regulácia klímy v interiéri v dôsledku zvyšujúcich sa teplôt nevyhnutnosťou, nie len luxusom. Moderné klimatizácie vrátane tepelných čerpadiel vzduch-vzduch dokážu oveľa viac než len chladiť. Starajú sa o príjemnú priestorovú teplotu počas celého roka.

Ako funguje klimatizácia?

Klimatizácia dokáže vykúriť a vychladiť priestor na presne požadovanú a potrebnú teplotu tým, že prenáša teplo medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Kľúčom je tepelná energia, ktorú má objekt vďaka pohybu jeho častíc. Po zrýchlení pohybu týchto častíc objekt uvoľní teplo do obmedzeného priestoru, a keď sa pod tlakom tento pohyb ešte viac zrýchli, toto teplo sa bude rýchlo zvyšovať.

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch zachytávajú tepelnú energiu z vonkajšieho vzduchu pomocou chladiva a následne sa pohyb jeho častíc zrýchli v uzavretom priestore kompresora. A čo v zime? Tepelná energia sa vo vzduchu nachádza vždy, dokonca aj pri teplote mínus 25 °C. Preto dokáže tepelné čerpadlo vzduch-vzduch zohrievať aj chladiť váš domov a zabezpečovať v ňom optimálnu klímu bez ohľadu na ročné obdobie.

Kľúčové súčasti klimatizačnej jednotky

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch tvoria nasledujúce štyri základné súčasti:

  • cievka výparníka
  • kompresor
  • cievka kondenzátora
  • expanzný ventil

Každá z nich zohráva pri cykle chladenia špecifickú rolu. Cez cievku výparníka, ktorá je umiestnená v interiéri, chladivo absorbuje teplo. Kompresor, ktorý sa zvyčajne nachádza mimo budovy, zvýši tlak a teplotu chladiaceho plynu. Cievka kondenzátora uvoľní absorbované teplo do vonkajšieho vzduchu a expanzný ventil reguluje prúdenie chladiva späť do výparníka.

Okrem týchto kľúčových súčastí treba spomenúť aj dúchadlá a ventilátory, ktoré slúžia na cirkuláciu vzduchu cez systém a rovnomernú distribúciu teploty. Mnohé klimatizácie okrem toho obsahujú aj filtre, ktoré zachytávajú prach, peľ a iné vzduchom prenášané znečisťujúce látky. Súčasťou centrálnych systémov je tiež vzduchové potrubie, ktoré slúži ako diaľnica pre tepelne upravený vzduch. Čistota a kvalita izolácie potrubia výrazne ovplyvňujú energetickú účinnosť systému a kvalitu interiérového vzduchu.

Integrované technológie filtrácie a čistenia sú veľmi dôležité. Naše systémy obsahujú filtre, ktoré dokážu odstraňovať jemné čiastočky a alergény. Vďaka tomu sú obľúbené v domácnostiach s deťmi, staršími členmi rodiny alebo alergikmi. Podľa európskej asociácie pre ventilačný priemysel (EVIA, European Ventilation Industry Association) môže byť vzduch v interiéri až päťkrát znečistenejší než vonkajší vzduch, čo ešte väčšmi zdôrazňuje nevyhnutnosť klimatizácií pre zdravie a pohodu.

Regulácia teploty a inteligentné ovládanie

Moderné klimatizácie sú čoraz častejšie vybavené inteligentnými technológiami na reguláciu teploty. Pomocou senzorov a termostatov dokážu určiť nielen teplotu prostredia, ale aj to, či sa v miestnosti niekto nachádza a aké sú preferencie používateľa. Tieto systémy upravujú svoj výkon v reálnom čase, vďaka čomu udržiavajú teplotný komfort a zároveň šetria energiu. Niektoré špičkové modely môžu na základe prediktívnych algoritmov a detekcie pohybu znížiť spotrebu energie až o 30 %.

Integráciou do systému inteligentnej domácnosti môžu používatelia nastavovať klimatizáciu vrátane smeru prúdenia vzduchu a ovládania režimov z ktoréhokoľvek miesta na svete, a to prostredníctvom aplikácie Onecta od spoločnosti Daikin, hlasových asistentov ako Alexa alebo Google Home, prípadne centralizovaných systémov automatizácie domácnosti.

Ďalšou inováciou je zónové riadenie teploty, ktoré umožňuje reguláciu teploty podľa miestností. Namiesto chladenia celého domu sa môžu používatelia zamerať len na používané miestnosti. Získajú tak prispôsobené pohodlie a zároveň sa vyhnú plytvaniu energiou, čo je významný faktor, pretože chladenie zodpovedá za približne 10 % celosvetovej spotreby elektriny.

Výhody správnej klimatizácie

Dobre fungujúce tepelné čerpadlo vzduch-vzduch má okrem obyčajného chladenia aj veľa iných výhod. Patria medzi ne napríklad tieto:

  • Technológia zachraňujúca životy: Nadmerné teplo sa spája s vyššou úmrtnosťou medzi staršími ľuďmi a vychladený interiér môže predchádzať úpalu a dehydratácii. Klimatizácia sa popri vyššiemu pohodliu stáva nevyhnutnou súčasťou infraštruktúry verejného zdravia v otepľujúcom sa svete.
  • Zlepšovanie kognitívnych funkcií: Podľa štúdie Harvardskej univerzity dosiahli študenti v triedach vychladených na 22 °C o 13 % lepšie výsledky v testoch kognitívnych schopností než študenti v teplejších podmienkach. Ďalším merateľným benefitom je kvalita spánku. Národný inštitút spánku odporúča pre optimálny spánok teplotu v miestnosti okolo 18 °C. Programovateľná klimatizácie môže túto ideálnu teplotu udržiavať počas celej noci.

Výber vhodnej jednotky pre váš priestor

Výber ideálneho klimatizačného systému by nemal spočívať len v prezeraní produktových katalógov. Najskôr musíte porozumieť svojmu priestoru. K hlavným faktorom, ktoré treba zvážiť, patria veľkosť miestnosti, výška stropu, kvalita izolácie, lokálne podnebie a denný spôsob používania. Napríklad do malej, dobre izolovanej spálne v miernej klimatickej oblasti bude postačujúca základná nástenná jednotka. Naopak do veľkého obývacieho priestoru s otvorenou dispozíciou vo vlhkej alebo veľmi teplej oblasti môže byť potrebné viaczónové alebo kanálové riešenie.

Ak potrebujete vykúriť len jednu či dve miestnosti, vystačíte si s párovým systémom. Ak hľadáte niečo pre viac miestností, mali by ste zvážiť multi-split systém, ktorý umožňuje pripojiť jednu vonkajšiu jednotku až k piatim vnútorným jednotkám. A ak potrebujete aj ohrev vody? Riešenie Multi+ môžete pripojiť až k štyrom vnútorným jednotkám a jednému zásobníku na ohrev vody.

Navigátor rezidenčných riešení Daikin je nástroj, ktorý vám pomôže nájsť to najvhodnejšie riešenie pre vašu domácnosť.

Energetická účinnosť

V dôsledku neustáleho rastu cien energií a väčších obáv z klimatických zmien sa energetická účinnosť tepelných čerpadiel vzduch-vzduch stáva najvyššou prioritou pre majiteľov nehnuteľností aj zákonodarcov. Jednou z kľúčových metrík na hodnotenie výkonu systému je sezónny faktor účinnosti (SEER, Seasonal Energy Efficiency Ratio). Čím je hodnota SEER vyššia, tým je systém účinnejší a tým vyššie sú potenciálne úspory. Štandardné systémy majú hodnotu SEER okolo 13 – 14, kým vysokoúčinné modely môžu dosahovať hodnotu SEER vyššiu ako 20, vďaka čomu dokážu znížiť spotrebu elektriny až o 40 % v porovnaní so staršími jednotkami.

Invertorová technológia a kompresory s variabilnou rýchlosťou od základov menia moderné klimatizácie. Namiesto neustáleho zapínania a vypínania (ako v prípade starších jednotiek) dokážu kompresory s invertorovým pohonom meniť svoju rýchlosť tak, aby udržali konštantnú teplotu, čím výrazne zlepšujú energetickú účinnosť a znižujú opotrebovanie.

Účinnosť však nezávisí len od technológie. Spotrebu energie môžu značne znížiť aj dobrá izolácia, pravidelná údržba a zónové chladenie. Vytvorením zón môžu domácnosti chladiť namiesto celého domu len priestory, v ktorých sa niekto nachádza, čím predídu zbytočným nákladom. Podľa Európskej komisie je vykurovanie a chladenie zodpovedné za približne 62,8 % celkovej spotreby energie v európskych domácnostiach. Zlepšením energetickej účinnosti a používaním účinných systémov (napr. spotrebičov, renováciou budov) by mohli spotrebitelia ušetriť až 285 € ročne.

Tipy na údržbu

Udržať klimatizáciu v efektívnej prevádzke nie je nič zložité. Jednoduchá údržba pomáha predlžovať jej životnosť a znižovať účty za energiu. Ak chcete mať doma príjemnú teplotu a zároveň si udržať nízke účty za energiu, riaďte sa týmito základnými krokmi:

  • Pravidelne meňte vzduchový filter.
  • Dbajte na čistotu cievok.
  • Čistite odtokové potrubie.
  • Raz ročne naplánujte odborný servis.

História a veda ukrytá za klimatizáciou

Podobne ako iné prelomové zariadenia aj tepelné čerpadlá vzduch-vzduch vznikli ako neočakávaný vedľajší prínos. Ich korene siahajú do roku 1902, keď Willis Carrier vyvinul prvý moderný klimatizačný systém na reguláciu vlhkosti v tlačiarenskom podniku. Jeho vynález síce zlepšoval zarovnanie papiera a aplikáciu atramentu, ale jeho sekundárny prínos – chladnejší vzduch – sa stal veľmi rýchlo obľúbeným vo verejných budovách aj domácnostiach. Technológia sa od vtedy výrazne posunula a jej súčasťou sa stali digitálne senzory, inteligentné termostaty a filtre triedy HEPA.

Z vedeckého hľadiska možno klimatizáciu definovať ako proces úpravy vlastností vzduchu, najmä jeho teploty a čistoty, s cieľom dosiahnuť príjemnejšie a zdravšie vnútorné prostredie.

Klimatizácia ako investícia do zdravia a pohodlia

Tak pre majiteľov domov, ako aj pre správcov budov je investícia do kvalitného tepelného čerpadla vzduch-vzduch a do jeho údržby investíciou do pohodlia, úspor energie a dlhodobej hodnoty nehnuteľnosti. V dnešnej dobe, keď klimatická zmena pretvára spôsob, akým žijeme, sa na klimatizáciu treba pozerať nie ako na užitočné vybavenie, ale ako na nevyhnutný prvok zdravého a moderného interiérového prostredia.

Spoločnosť Daikin predstavuje v tomto vývoji dôležitého hráča, pretože svoje klimatické systémy vylepšuje pomocou vysokoúčinných invertorov a senzorov, čím znižuje ich environmentálny vplyv. Ďalšou nedávnou inováciou je integrácia systémov čistenia vzduchu priamo do chladiacich jednotiek, ktoré tak dokážu regulovať teplotu aj kvalitu vzduchu v interiéri. Dnešné klimatizácie už nie sú len chladiace zariadenia, ale inteligentné, účinné a ekologické nástroje na reguláciu klímy.

Záver: klimatizácie na účinné vykurovanie a chladenie

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú pokrokové systémy na reguláciu klímy, ktoré zabezpečujú vykurovanie a chladenie a pomocou filtrácie a čistenia zároveň zlepšujú kvalitu vzduchu. Fungujú na princípe prenosu tepelnej energie medzi vonkajším a vnútorným vzduchom pomocou prúdiaceho chladiva. Okrem pohodlia sa klimatizácie starajú o zdravie a vyššia pohodu tým, že predchádzajú ochoreniam z tepla, zlepšujú spánok a kognitívne funkcie. Výber vhodného systému závisí od faktorov ako veľkosť miestnosti, izolácia a spôsob používania. Dlhodobú účinnosť a úspory možno dosiahnuť pravidelnou údržbou a vysokými hodnotami SEER/SCOP.

Kľúčové zistenia

  • Klimatizácia označuje proces úpravy vzduchu tak, že sa reguluje jeho teplota, čistota a distribúcia v rámci uzavretého priestoru.
  • Štyri základné súčasti klimatizačnej jednotky sú: cievka výparníka, kompresor, cievka kondenzátora a expanzný ventil.
  • Moderné klimatizácie sú čoraz častejšie vybavené inteligentnými technológiami na reguláciu teploty.
  • Pri výbere vhodného systému tepelného čerpadla vzduch-vzduch treba vychádzať z veľkosti miestnosti, výšky stropu, kvality izolácie, lokálneho podnebia a denného spôsobu používania.
  • Jednotka s vyššou hodnotu SEER a SCOP zabezpečí vyššie úspory energie, nižšie účty za energiu a konzistentný tepelný komfort počas celého roka.