Skip to main content

Nájdite vhodný výkon klimatizácie, ktorá sa postará o pohodlie, účinnosť a nižšie účty za energiu.

Klimatizácia už nie je len luxusom. S čoraz intenzívnejšími vlnami letných horúčav sa stáva nevyhnutnou súčasťou na udržiavanie teplotného komfortu a pohody v európskych domácnostiach. Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (známe aj ako klimatizácia) s nevhodne zvoleným výkonom môže mať problém dostatočne vykúriť a vychladiť priestor alebo môže fungovať neefektívne. To môže viesť k vysokým účtom za energiu a nerovnomernej regulácii teploty. Výber vhodného výkonu je preto veľmi dôležitý.

Prečo je výkon klimatizácie dôležitý

Poddimenzované jednotky nedokážu dosiahnuť požadovanú úroveň komfortu a predimenzované jednotky sa zasa zbytočne zapínajú a vypínajú, čím sa zvyšuje ich opotrebenie a vznikajú problémy s vlhkosťou. V európskych domácnostiach sa prudko zvýšili ceny energií aj dopyt po inštalácii klimatizácií. Odborníci preto spotrebiteľom radia, aby namiesto hádania správne určili chladiaci výkon jednotky v kilowattoch (kW). V tomto článku vám poskytneme odporúčania pre výber vhodného výkonu a umožníme vám tak hneď na začiatku urobiť správne rozhodnutie. Ak majitelia domov svoje rozhodnutia založia na presných dátach, a nie len na predpokladoch, dosiahnu želaný komfort aj účinnosť.

Ako chápať veľkosť klimatizácie

Keď v Európe hovoríme o „veľkosti klimatizácie alebo tepelného čerpadla vzduch-vzduch“, nemyslíme tým fyzické rozmery jednotky, ale najmä jej vykurovací a chladiaci výkon v kilowattoch (kW). Ľudia si bežne mylne myslia, že väčšie pôsobiaca vonkajšia alebo nástenná jednotka znamená väčší chladiaci výkon. V skutočnosti však to, koľko tepla dokáže systém odviesť z priestoru za hodinu, určuje menovitý výkon v kW. Hodnota v kW sa používa ako referenčný rámec aj pre energetické triedy a nariadenia v EÚ, vďaka čomu sa produkty ľahšie porovnávajú. Práve preto používajú moderné riešenia na určovanie výkonu výsledky v kW.

Chladenie ako veda

V Európe sú štandardnou jednotkou na vyjadrenie výkonu klimatizácie kilowatty (kW). Jeden kW predstavuje schopnosť preniesť 1 000 joulov tepla za sekundu.

Bežné európske domácnosti s priemernou izoláciou a výškou stropov spravidla vyžadujú výkon 0,1 kW na meter štvorcový. Je však potrebné počítať s miernymi úpravami na základe používania, klimatickej oblasti a vlastností budovy.

Ako vypočítať vhodný výkon jednotky – podrobný sprievodca

1. krok: Posúdenie priestoru

Určenie správneho výkonu jednotky začína meraním priestoru, ktorý chcete vykurovať a chladiť. Ako prvé vynásobte dĺžku a šírku miestnosti, čím získate podlahovú plochu v metroch štvorcových (m²). Napríklad miestnosť s rozmermi 5 m × 4 m má plochu 20 m². Ak do domácnosti potrebujete viacero jednotiek, napríklad samostatné jednotky pre spálne a obývaciu izbu, odmerajte každú miestnosť samostatne, pretože potreby chladenia sa v nich môžu výrazne líšiť.

Dôležitá je aj výška stropu: vo väčšine prípadov sa počíta so štandardnou výškou stropu 2,4 m. Ak je váš strop vyšší, povedzme 3 m, objem miestnosti sa zvýši o 25 % a rovnakým pomerom by sa mal zvýšiť aj chladiaci výkon. V takýchto prípadoch je vhodnejšie vypočítať metre kubické (dĺžka × šírka × výška), aby výkon chladiaceho systému pokryl skutočný objem vzduchu.

Mimoriadne významným faktorom je tiež izolácia. Dobre izolovanej spálni s rozlohou 20 m² a oknami s dvojsklom môže postačovať výkon 2 kW, zatiaľ čo rovnako veľká miestnosť plná slnka môže vyžadovať výkon 2,5 kW. Veľké, južne alebo západne orientované okná zvyšujú tepelný zisk a často vyžadujú o 10 až 20 % väčší výkon. Tu je stručná referenčná tabuľka:

Typ miestnosti

Plocha (m²)

Výška stropu

Vykurovací a chladiaci výkon (kW)

Malá spálňa

20

2,4 m

~2

Obývacia izba

35

2,4 m

~3,5

Otvorená kuchyňa s obývačkou

40

2,4 m

~4

Presné posúdenie priestoru je základom pre určenie vhodného výkonu. Ak tento krok preskočíte, riskujete plytvanie prostriedkami, menšiu účinnosť klimatizácie a nižší tepelný komfort.

2. krok: Zváženie účelu miestnosti

Potreba vykurovania a chladenia sa mení aj v závislosti od toho, ako je miestnosť využívaná. Napríklad v kuchyni sa generuje teplo z rúry, sporáka a spotrebičov, preto často vyžaduje o 10 až 20 % vyšší výkon ako podobne veľká obývacia izba. Domáca pracovňa s viacerými počítačmi alebo mediálna miestnosť s elektronikou tiež vyžaduje dodatočné chladenie. Čo sa týka obsadenosti miestností, na každú ďalšiu osobu nad dve pridajte 0,18 kW. Napríklad obývacia izba s rozlohou 25 m² a štyrmi osobami bude namiesto výkonu 2,5 kW vyžadovať výkon 3 kW.

Dôležitá je tiež dispozícia miestností: v otvorenom priestore s rozlohou 50 m² môže byť postačujúca jedna 5 kW jednotka, no do viacizbového domu budú z hľadiska účinnosti a komfortu vhodnejšie samostatné menšie jednotky. Konfigurácia s viacerými jednotkami nebude mať problém rovnomerne vychladiť vzdialenejšie miestnosti, ako je to bežné v prípade jednej veľkej jednotky. Dôkladným zvážením využitia a rozloženia miestnosti zabezpečíte, že každý priestor bude dostatočne vychladený bez zbytočného predimenzovania.

3. krok: Určenie miestnej klimatickej oblasti

Rôzne geografické oblasti majú rôzne podnebia, čo priamo vplýva na potrebu vykurovania a chladenia. V chladnejších regiónoch, ako sú Belgicko alebo severné Francúzsko, môže byť pre obývaciu izbu s rozlohou 30 m² postačujúci výkon 3 kW. V teplejších stredozemných oblastiach, napríklad v južnom Španielsku, môže v dôsledku vyšších teplôt a dlhšej sezóny chladenia rovnaký priestor vyžadovať o 20 % vyšší výkon, teda 3,6 kW.

Mám si vybrať single alebo multi-split systém?

Typ systému ovplyvňuje, ako je chladiaci výkon dodávaný. Systém single-split má jednu vnútornú a jednu vonkajšiu jednotku a je ideálny pre jednu samostatnú miestnosť. Multi-split systémy dokážu prepojiť viaceré vnútorné jednotky s jednou vonkajšou jednotkou, čo je ideálne do domácností s viacerými miestnosťami, ktoré vyžadujú iný výkon v kW. Kanálové systémy majú vnútorné jednotky skryté v stropoch a stenách a vzduch distribuujú cez vetracie otvory. Často sa používajú v novostavbách alebo väčších nehnuteľnostiach.

Ak na základe posúdenia priestoru vyhodnotíte, že potrebujete viaceré oddelené výkony, napríklad 3,5 kW jednotku do obývacej izby a 2 kW jednotku do spálne, multi-split konfigurácia môže byť efektívnejšia než dva samostatné systémy. Výber bude mať vplyv na zložitosť inštalácie, náklady aj estetiku priestoru.

Bežné chyby pri výbere výkonu a ako sa im vyhnúť

Jednou z najväčších chýb je predimenzovanie. Kúpa typu „keby náhodou“ môže viesť k opakovanému zapínaniu a vypínaniu, hlučnej prevádzke a nedostatočnej regulácii vlhkosti. V prípade poddimenzovania musí jednotka neustále bežať, čím zvyšuje účty za energiu a znižuje svoju životnosť.

Ďalšími chybami sú ignorovanie izolácie, orientácie okien či výšky stropov a spoliehanie sa iba na vizuálne posúdenie namiesto presného výpočtu kW.

Zladenie výkonu s komfortom a životným štýlom

Výber jednotky so správnym výkonom v kW je kľúčom k dosiahnutiu tichej prevádzky a prispôsobeného tepelného komfortu, ktorý bude vyhovovať jedinečnému životnému štýlu každého používateľa. Predimenzovaná alebo poddimenzovaná jednotka môže zapríčiniť hlučnú prevádzku, časté zapínanie a vypínanie a nerovnomernú distribúciu tepla. Naproti tomu systém s vhodným výkonom bude bežať hladko a potichu, postará sa o konzistentné teploty a nebude sa náhle zapínať a vypínať.

Úvahy o energetickej účinnosti

Kľúčovými indikátormi energetickej účinnosti klimatizácií a tepelných čerpadiel vzduch-vzduch v EÚ sú hodnota SEER pre chladenie a hodnota SCOP pre vykurovanie.

Chladenie

Výber vhodného výkonu priamo ovplyvňuje energetická účinnosť. Účinnosť chladenia sa v EÚ meria pomocou sezónneho koeficientu energetickej účinnosti (Seasonal Energy Efficiency Ratio, SEER), pričom vyššia hodnota SEER znamená lepšiu účinnosť počas celej sezóny chladenia. SEER sa vypočítava podľa normy EN 14825, pričom sa množstvo chladu vyprodukovaného systémom za celú sezónu vydelí celkovou spotrebou elektriny.

Na európskom trhu dosahujú najvyššiu účinnosť jednotky s triedou SEER A+++ (≥ 8,5) alebo A++ (6,1 až 8,5). Napríklad vo Veľkej Británii predstavuje hodnota SEER 7,0 alebo vyššia zvyčajne najvyšší výkon (A++ alebo A+++), pričom najúčinnejšie sú systémy v rozmedzí 6,1 a 8,5.

Výberom vhodného výkonu zabezpečíte, že systém bude fungovať v optimálnom rozsahu bez zbytočného vypínania a zapínania, ktoré zhoršuje jeho účinnosť. Z dlhodobého hľadiska môže správne zvolený systém s vysokou hodnotou SEER šetriť peniaze aj emisie uhlíka. Podľa európskych odhadov môže jedna vhodná jednotka ušetriť približne 340 € za energiu. Pri výbere systému vždy skontrolujte štítok s energetickou triedou v EÚ, zvážte hodnotu SEER z hľadiska výkonu pri čiastočnom zaťažení a nezabúdajte, že skutočná účinnosť bude závisieť aj od inštalácie, izolácie a údržby.

Vykurovanie

Hodnota SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) označuje sezónny faktor účinnosti a meria, nakoľko účinne tepelné čerpadlo vykuruje priestor počas celej vykurovacej sezóny. Hodnota SCOP sa vypočítava podľa normy EN 14825. Meria teplo vyprodukované systémom za celé vykurovacie obdobie (v kWh), ktoré sa vydelí celkovou spotrebovanou elektrinou (tiež v kWh).

Čím vyššia hodnota SCOP, tým lepšia je energetická účinnosť. Najlepšie systémy s vysokým výkonom majú hodnotu SCOP vyššiu ako 3,5. Kým hodnoty SCOP sú zvyčajne nižšie než hodnoty SEER (pretože vykurovanie spotrebúva viac energie), vysoká hodnota SCOP znamená väčšie úspory energie. Ak žijete v chladnej oblasti alebo používate viac vykurovanie než chladenie, pri výbere systému je dôležitá najmä hodnota SCOP.

Ako vám navigátor rezidenčných riešení pomôže správne sa rozhodnúť

Navigátor rezidenčných riešení Daikin vo svojich odporúčaniach prepája regionálne údaje o podnebí, vlastnosti budovy a spôsoby používania. Na rozdiel od všeobecných nástrojov na výpočet výkonu je navrhnutý špeciálne pre európske domácnosti a dokáže vás spojiť s inštalačnými firmami, ktoré vám pomôžu upresniť váš výber a postarajú sa o inštaláciu. Je jasný, presný a založený na skutočných údajoch o výkone z reálneho života. Skúste si navigátor rezidenčných riešení Daikin ešte dnes a získajte prispôsobené odporúčania pre výber výkonu v kW. Po zvážení vašich požiadaviek sa následne môžete spojiť s certifikovanou inštalačnou firmou, ktorá sfinalizuje váš výber a pripraví plán inštalácie.

Kedy pri výbere požiadať o pomoc odborníka

Rôzne online nástroje sú skvelým pomocníkom na počiatočnú orientáciu, pretože vám poskytnú všeobecný prehľad o tom, aký výkon budete pravdepodobne potrebovať. Môžu však prehliadať mnohé zo spomínaných premenných. Takéto výpočty vám môžu poskytnúť spoľahlivý odhad, ale na získanie presných výsledkov a na plánovanie inštalácie vám odporúčame použiť navigátor rezidenčných riešení Daikin, prípadne sa obrátiť na inštalačnú firmu. Vyškolení inštalační technici dokážu posúdiť všetky tieto faktory a spravia podrobný výpočet tepelnej záťaže, aby určili správny výkon v kW. Vďaka tomu bude vaša investícia poskytovať optimálne vykurovanie a chladenie a postará sa o komfort, účinnosť a dlhodobý výkon. Odborné poradenstvo pomáha znižovať riziko predimenzovania alebo poddimenzovania a predchádzať budúcim problémom, ako sú nadmerný hluk, plytvanie energiou či nerovnomerné teploty.

Závery a kľúčové zistenia: výber vhodného výkonu klimatizácie

Správne zvolený výkon klimatizácie znamená konzistentný tepelný komfort, optimálnu účinnosť a predvídateľné prevádzkové náklady. Navigátor rezidenčných riešení vám v kombinácii s radami odborníka pomôže hneď na prvýkrát vybrať to správne riešenie, z ktorého výkonu sa budete tešiť veľmi dlho. Vďaka správne zvolenému výkonu systému sa vyhnete drahej zbytočnej alebo neúčinnej prevádzke a zabezpečíte si stabilné teploty v interiéri počas celého roka. Takýto systém má navyše tichšiu prevádzku, lepšie sa ovláda a z dlhodobého hľadiska vám šetrí náklady za údržbu a energiu.

Kľúčové zistenia

  • Poddimenzované jednotky nedosahujú požadovaný komfort, predimenzované jednotky sa často vypínajú a zapínajú.

  • Jednotku nehodnoťte podľa jej rozmerov, ale na základe chladiaceho/vykurovacieho výkonu v kW.

  • Zvážte veľkosť miestnosti, výšku stropu, izoláciu, orientáciu okien a obsadenosť miestnosti.

  • Multi-split systémy sú ideálne pre domácnosti s viacerými miestnosťami.

  • Hodnoty SEER a SCOP označujú účinnosť chladenia a vykurovania – všímajte si energetické triedy EÚ.