Skip to main content

Spoznajte typy klimatizácií, ich výhody a prečítajte si praktické tipy, ako si vybrať ten pravý systém pre čo najvyššiu účinnosť a pohodlie doma.

Diskrétne nástenné tepelné čerpadlo v izbe so šalviovo-zelenými stenami umiestnené nad ozdobnou poličkou.

Výber vhodného systému klimatizácie závisí od typu vašej domácnosti, rozpočtu a nárokov na komfort. Nástenné systémy sú vhodné do väčšiny bytov a menších domov, kým systémy so vzduchovodným potrubím alebo multi-split systémy sa hodia skôr do väčších domov a novostavieb. Kľúčovými faktormi sú veľkosť miestností, rozloženie, klimatické podmienky a ciele energetickej účinnosti. V tomto článku si predstavíme hlavné typy systémov a pomôžeme vám vybrať si ten správny.

Úvod do typov klimatizácií

Nie je nič lepšie, ako vstúpiť do domácnosti s dokonalou teplotou počas horúceho letného dňa alebo mrazivého zimného večera. Ale pri dnešnej širokej ponuke rôznych typov klimatizačných systémov môže byť výber toho pravého mimoriadne náročný. Rekonštruujete starú chatu? Sťahujete sa do úplne nového bytu? Alebo ste sa konečne rozhodli vymeniť tú starú okennú klimatizáciu, ktorá hučí ako nákladný vlak?

V oblasti regulácie klímy pracujeme už takmer sto rokov a za ten čas sme sa už čo-to naučili. Každý dom má iný príbeh a každá rodina má iné potreby. Klimatizácie Daikin, známe aj ako tepelné čerpadlá vzduch-vzduch, boli vyvinuté na dokonalú reguláciu klímy v domácnosti: od nenápadných nástenných jednotiek, ktoré takmer splynú s vaším zariadením, až po kanálové jednotky ukryté v strope.

V prípade tepelných čerpadiel vzduch-vzduch neexistuje jedno univerzálne riešenie. To, čo skvele funguje v susedovom dvojdome, môže byť úplne nevhodné pre váš dobový dom v radovej zástavbe. Ak však porozumiete dostupným možnostiam, budete sa môcť informovane rozhodnúť pre to najvhodnejšie riešenie, ktoré vám bude slúžiť dlhé roky. Ako lídri pre inovácie v oblasti vykurovania, vetrania a klimatizácií vás v tomto článku oboznámime s najdôležitejšími faktormi, ktoré by ste mali pri výbere tepelného čerpadla vzduch-vzduch vziať do úvahy.

Ktorý klimatizačný systém je pre váš domov ten pravý?

Skôr ako rozoberieme technické detaily, pomôžeme vám určiť, ktorý typ systému má pre vašu konkrétnu situáciu zmysel. Tieto názorné príklady vám pomôžu rýchlo zúžiť váš výber.

Rodinné domy v. byty

Veľké rodinné domy často využívajú potrubné alebo centrálne systémy, ktoré zabezpečujú konzistentný tepelný komfort vo viacerých izbách. Pre byty a menšie domy sú zvyčajne praktickejšie a úspornejšie split alebo multi-split systémy. Pre takmer všetky typy bývania zostávajú najpopulárnejšou voľbou nástenné systémy, pretože poskytujú skvelý výkon bez väčších komplikácií pri inštalácii.

Novostavby v. rekonštrukcie

Do novostavieb možno bez problémov integrovať potrubné systémy, kým pre rekonštrukcie a renovácie sú vhodnejšie split systémy, pretože nevyžadujú veľké stavebné úpravy. Ak renovujete a chcete dosiahnuť čo najestetickejší vzhľad, naše kanálové systémy pôsobia v priestore mimoriadne rafinovane.

Úspora energia v. rozpočet

Ten istý systém dokáže splniť vaše ekologické nároky aj váš cieľový rozpočet. Vo veľkom rodinnom dome dokáže multi-split systém vykurovať aj chladiť viaceré miestnosti pomocou jedinej vonkajšej jednotky. Ak máte menší dom alebo obmedzený rozpočet, praktickým riešením môže byť párový systém. Ak si chcete svoju investíciu rozložiť v čase, začnite s veľkokapacitnou vonkajšou jednotkou multi systému, ku ktorej môžete neskôr pridávať ďalšie vnútorné jednotky. Hľadáte niečo aj na ohrev vody? Multi+ systém vám umožňuje skombinovať až štyri vnútorné jednotky so zásobníkom na teplú vodu. Ak ho navyše prepojíte so solárnymi panelmi, pomôže vám optimalizovať spotrebu energie.

Porovnanie v skratke

Teraz, keď ste si už špecifikovali svoju situáciu, pomocou tejto prehľadnej tabuľky si môžete porovnať niektoré praktické aspekty jednotlivých typov systému. Roky našich skúseností s inštaláciou a pripomienok od zákazníkov sme pretavili do nasledujúcich kľúčových faktorov, ktoré majú reálny význam pre každodenný život. Tabuľku môžete použiť ako nástroj na zaradenie do užšieho výberu. Systémy, ktoré vás zaujmú, si potom môžete podrobnejšie naštudovať.

TypIdeálne použitieÚroveň inštalácieÚčinnosťÚdržba
Split systémByty, malé domyStrednáVysokáStredná
Multi-split systémDomy s viacerými miestnosťamiStrednáVysokáStredná
Potrubná klimatizáciaNovostavby, veľké domyRozsiahlaVysokáStredná až náročná
Mobilné klimatizáciePrechodné chladenieŽiadnaNízkaMinimálna
Okenné jednotkyStaršie budovyMinimálnaStrednáMinimálna až stredná

Nezabudnite na náš navigátor rezidenčných riešení – nástroj, ktorý pomáha koncovým používateľom nájsť pre seba to pravé riešenie.

Kľúčové faktory, ktoré by mali vplývať na váš výber klimatizácie

Skôr ako sa bližšie pozrieme na jednotlivé typy systémov, povedzme si, čo vlastne vplýva na vaše rozhodnutie. Ak totiž tieto aspekty uchopíte správne, môže vám to neskôr ušetriť kopec problémov a možno aj tisíce eur.

Priestor veľa napovie

Garsónka v meste má úplne iné potreby ako štvorizbový dom na dedine. A nejde pritom len o metre štvorcové. Vysoké stropy napríklad znamenajú, že budete na efektívnu cirkuláciu vzduchu potrebovať väčší výkon. Na každých 30 cm navyše nad štandardnú výšku stropu dva a pol metra je potrebná približne o 25 % vyššia kapacita.

Otvorené dispozície umožňujú prirodzené prúdenie vzduchu medzi priestormi, čo môže byť skvelé pre účinnosť, ale náročné na vytvorenie zón. Ak máte kuchyňu priamo prepojenú s obývacou izbou, teplo z varenia sa dostane do celej oblasti. Domy s viacerými oddelenými miestnosťami dobre využijú zónové systémy, ktoré umožňujú ovládať každú oblasť samostatne.

Zamyslite sa tiež nad tým, ako priestor reálne využívate. Trávite večery v jednej miestnosti? Máte spálne, ktoré sa používajú len počas návštev hostí? Tieto návyky môžu na určenie veľkosti a polohy systému vplývať viac, než si myslíte.

A potom je tu ešte orientácia domu. Južné miestnosti dostávajú slnko počas celého dňa, kým severné priestory zostávajú relatívne chladné. Izby s veľkým počtom okien potrebujú na ochladenie väčšiu kapacitu, najmä ak okná smerujú na západ, kde sa do nich opiera popoludňajšie slnko.

Klíma nie je len o teplote

Ak bývate v oblasti s výraznými výkyvmi počasia, budete potrebovať systém, ktorý efektívne zvládne vykurovanie aj chladenie. Náročné môžu byť pobrežné oblasti, kde sa vo vzduchu nachádza veľa soli. Bude v nich potrebné vybavenie, ktoré zvládne korózne podmienky. Prašné miesta budú potrebovať lepšiu filtráciu a oblasti s vysokou vlhkosťou budú okrem regulácie teploty vyžadovať aj funkciu odvlhčovania.

Dôležitý je tiež vplyv vetra. Exponované oblasti môžu vplývať na výkon vonkajšej jednotky, kým na krytých miestach nemusí dostatočne prúdiť vzduch. Výber miesta pre vonkajšiu jednotku môžu ovplyvniť aj lokálne mikroklímy v rámci vašej záhrady.

Zvážte skutočné náklady

Áno, počiatočná cena je dôležitá, ale tvorí len časť väčšieho celku. Je potrebné zvážiť aj ďalšie náklady. Jednotlivé typy systémov sa výrazne líšia zložitosťou inštalácie. Jednoduchý nástenný systém možno nainštalovať za pol dňa, kým potrubný systém môže na inštaláciu vyžadovať niekoľko dní a tiež stavebné úpravy. Nezabúdajte ani na prevádzkové náklady mimo elektriny. Niektoré systémy vyžadujú pravidelnú výmenu filtrov, iné môžu vyžadovať zmluvu na pravidelný ročný servis.

Efektívne systémy však často zvýšia hodnotu vašej nehnuteľnosti, čo môže byť fajn, ak sa rozhodnete presťahovať. Podľa realitných maklérov sa domácnosti s moderným a účinným systémom na reguláciu klímy predávajú rýchlejšie a za lepšie ceny.

Nech to dobre vyzerá

Niektorí ľudia uprednostňujú elegantné nástenné jednotky, ktoré pôsobia dizajnovo. Moderné jednotky môžu vyzerať celkom rafinovane. Pre tých, ktorí chcú všetko úplne skryté, sú najvhodnejšie potrubné systémy. Zamyslite sa nad štýlom zariadenia vašej domácnosti a nad tým, ako viditeľný systém ovplyvní váš obytný priestor.

Čo ak ste v prenájme?

Hoci naše systémy nie sú vo všeobecnosti ideálne pre ľudí v prenájme, pri dlhodobom prenájme si môžete po písomnej dohode s majiteľom nehnuteľnosti nechať nainštalovať napríklad párový systém. Takáto inštalácia hrá napokon aj v jeho prospech, pretože z dlhodobého hľadiska zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti. Ľudia v prenájme teda môžu zvážiť takúto možnosť, vyžaduje si však koordináciu a záväzok.

Prečo sú nástenné systémy najobľúbenejšou voľbou a aké alternatívy existujú?

Ak sa prejdete po modernej obytnej štvrti, všade si všimnete split systémy. Dôvod ich popularity je jednoduchý: fungujú bezchybne vo väčšine situácií a nevyžadujú väčšiu rekonštrukciu.

Ako stvorené pre reálny život

Nástenné systémy zažiaria vždy, keď potrebujete klimatizáciu, ale nechcete pri inštalácii potrubia rozobrať celý dom. Vnútornú jednotku namontujete na stenu, vonkajšiu jednotku do exteriéru a potom ich cez malé diery v stene prepojíte. To je všetko. Žiadne veľké prestavby ani mesiace neporiadku.

Vďaka tomu sú ideálne aj pre historické budovy, pri ktorých sú zakázané väčšie stavebné úpravy. Skúste na miestnom úrade vysvetliť, prečo potrebujete cez viktoriánsky radový dom previesť vzduchovodné potrubie. Sú tiež vhodné pre ľudí, ktorí chcú pridať chladenie do konkrétnych miestností bez toho, aby to malo vplyv na celý dom. Možno napríklad pracujete z domu a vaša domáca kancelária sa v lete neznesiteľne prehrieva, alebo je vaša spálňa otočená na západ a každé popoludnie je v nej ako v saune.

Mnoho rodín začína s jedným systémom v hlavnom obytnom priestore a postupom času, keď im to rozpočet dovolí, pridávajú jednotky do ďalších izieb či iných priestorov. Je to rozumný prístup. Získate totiž okamžité riešenie tam, kde ho najviac potrebujete, a neskôr ho môžete rozšíriť. Každý systém funguje samostatne, takže ak sa jeden pokazí, ostatné pracujú ďalej.

Inštalácia a účinnosť

  • Vonkajšia jednotka vyžaduje na prúdenie vzduchu dostatok voľného priestoru okolo seba, zvyčajne minimálne meter a pol po stranách, kde vchádza a vychádza vzduch. Musí byť tiež dobre prístupná pre údržbu a nesmie byť umiestnená tak, aby susedov obťažoval jej zvuk.
  • Vnútorná jednotka by mal byť umiestnená tak, aby efektívne distribuovala vzduch do miestnosti a nefúkala priamo tam, kde zvyknú sedieť ľudia.

Moderné nástenné systémy s invertorovou technológiou sú pôsobivo účinné. Mnohé z našich modelov dosahujú hodnotu SEER vyššiu ako 7,5, vďaka čomu sú účinnejšie než staršie konvenčné systémy. Takáto účinnosť sa priamo premieta do nižších účtov za elektrinu a menšieho vplyvu na životné prostredie.

Tichá a čistá prevádzka

Dnešné split systémy sú mimoriadne tiché. Takmer ani neviete, že bežia. Hovoríme o úrovni akustického tlaku vnútornej jednotky len 19 dB(A), čo je menej ako šepot. Vstavaná filtrácia odstraňuje prach, alergény a pachy, čiže okrem tepelného pohodlia získate aj lepšiu kvalitu vzduchu v interiéri.

Niektoré z našich systémov sú vybavené technológiou Flash Streamer, ktorá aktívne rozkladá znečisťujúce látky, alergény a pachy na molekulárnej úrovni. Je účinná najmä proti výparom z varenia, pachom zo zvierat a vzduchom prenášaným alergénom a baktériám.

Parapetné jednotky: keď montáž na stenu nie je možná

Parapetné tepelné čerpadlá vzduch-vzduch poskytujú výbornú alternatívu, keď nie je možná alebo želaná montáž na stenu. Náš parapetný model Perfera je skvelým príkladom toho, že tieto jednotky môžu poskytovať výborný výkon a zároveň flexibilné možnosti umiestnenia.

Nástrahy inštalácie

Niektoré domy majú obmedzený priestor pri strope, stavebné prvky, ktoré bránia inštalácii na stenu, prípadne estetické aspekty, pre ktoré je vhodnejšie použiť parapetné jednotky. Tieto systémy majú rovnakú schopnosť vykurovania aj chladenia ako nástenné jednotky, ale poskytujú flexibilnejšie možnosti umiestnenia. Parapetné jednotky majú často aj funkciu zohrievania podlahy, ktorá distribúciou teplého vzduchu zospodu jednotky optimalizuje prúdenie tepla a zvyšuje pohodlie používateľov.

Parapetný model Perfera kombinuje sofistikovaný dizajn s vysokým výkonom, vďaka čomu je ideálny do miestností, v ktorých by inštalácia na stenu nebola praktická alebo vhodná. Zachováva si všetky prvky účinnosti našich nástenných systémov, no zároveň má výhodu flexibilnejšieho umiestnenia.

Kanálové systémy: skrytá prémiová možnosť

Keď je na prvom mieste estetický vzhľad, najdiskrétnejšou možnosťou na reguláciu klímy sú kanálové systémy. Aj keď tieto systémy boli tradične populárnejšie v komerčnom prostredí, čoraz viac sa stávajú voľbou aj pre rezidenčné projekty, v ktorých je najdôležitejší jednotný dizajn.

Udržanie celistvého dizajnu

Kanálové systémy sú ideálne do prostredí náročných na dizajn, kde je nevyhnutné udržať čistý, ničím nerušený vzhľad. Systém funguje skryto, čím zachováva estetickú celistvosť rafinovaných interiérov a zároveň poskytuje výnimočný komfort.

Podobne ako nástenné systémy aj kanálové systémy sú veľmi tiché. Mnohé modely produkujú nízky akustický tlak, čím účinne eliminujú hlučnosť. Napriek tomu, že sú skryté, tieto systémy zabezpečujú výkonné rovnomerné prúdenie vzduchu v priestore.

Tieto systémy sú najvhodnejšie pre novostavby a rozsiahle rekonštrukcie, v ktorých možno inštaláciu naplánovať už počas výstavby. Ich náklady na inštaláciu sú síce vyššie než v prípade nástenných a parapetných systémov, no náročným zákazníkom túto investíciu zvyčajne vynahradí špičkový estetický výsledok.

Ako dokážu tepelné čerpadlá poskytovať účinné chladenie a vykurovanie počas celého roka?

Tepelné čerpadlá predstavujú jednu z najvšestrannejších a najúčinnejších dostupných technológií na reguláciu klímy, pretože prenosom tepla medzi vonkajším a vnútorným prostredím zabezpečujú chladenie v lete a vykurovanie v zime.

Výhoda obojstranného chodu

Tepelné čerpadlá odoberajú počas leta teplo z interiéru, aby ho ochladili. V zime sa proces obráti a teplo je odoberané z vonkajšieho vzduchu (dokonca aj s teplotou -20 °C) a použité na vykurovanie interiéru. To isté zariadenie teda účinne zvláda obe obdobia, čo znamená, že nemusíte kupovať a udržiavať samostatný systém pre kúrenie a chladenie.

Ak vám táto technológia nie je známa, môže vám pripadať ako zázračná. Trik spočíva v chladiacom médiu, ktoré dokáže absorbovať tepelnú energiu aj z veľmi studeného vzduchu a potom ju koncentrovať na teploty užitočné pre interiér. Moderné tepelné čerpadlá už prekonali obmedzenia skorších generácií a pracujú efektívne aj výrazne pod bodom mrazu.

Pozoruhodná účinnosť

Naše tepelné čerpadlá vzduch-vzduch, napríklad tie z radu Perfera alebo Daikin Emura, používajú pokrokové invertorové kompresory, ktoré neustále upravujú svoju rýchlosť na základe reálnych nárokov na teplotu. Mnohé modely dosahujú sezónny faktor účinnosti (Seasonal Coefficient of Performance, SCOP) vyšší ako 4,5, takže na každú 1 kWh spotrebovanej elektriny dokážu vyprodukovať viac ako 4,5 kWh tepla.

Prepojenie s inteligentným ovládaním

Po prepojení so systémami inteligentného ovládania, ako je napríklad naša aplikácia Onecta, môžete zo svojho smartfónu na diaľku spravovať teplotu, nastaviť rozvrh či skontrolovať spotrebu energie. Výsledkom sú 30 až 40 % úspory na účtoch za energiu v porovnaní s tradičnými systémami vykurovania a výrazné zníženie uhlíkovej stopy.

Multi-split klimatizácie pre viac miestností

Užitočné pre väčšie domy

Ak potrebujete chladiť alebo vykurovať viac miestností, ale nechcete, aby vašu záhradu či balkón zaplnili vonkajšie jednotky, elegantným riešením sú multi-split systémy. Multi-split systémy prepájajú viac vnútorných jednotiek s jednou vonkajšou jednotkou. Každá miestnosť má svoje vlastné ovládače, takže jednotliví členovia rodiny si môžu nastaviť nimi preferovanú teplotu.

Krása tohto systému spočíva v tom, že zohľadňuje dynamiku rodiny. Tínedžeri, ktorí, zdá sa, generujú teplo už len svojou existenciou, môžu mať vo svojej izbe arktické podnebie, kým starí rodičia môžu mať vo svojich priestoroch o niečo príjemnejšiu teplotu. Systém inteligentne distribuuje chlad a teplo tam, kde sú v danom momente najviac potrebné.

A namiesto viacerých vonkajších jednotiek, ktoré zaberajú miesto a vytvárajú hluk, máte len jednu. Tým sa zjednodušuje aj údržba. Stačí servisovať jednu jednotku namiesto niekoľkých. Vonkajšia jednotka multi-split systému je väčšia než samostatná jednotka, ale je stále menšia ako tri či štyri individuálne vonkajšie jednotky.

Potrubné klimatizačné systémy

Potrubné tepelné čerpadlá vzduch-vzduch distribuujú vychladený alebo zohriaty vzduch cez skryté potrubie v stropoch a stenách, vďaka čomu možno dosiahnuť čistý a nerušený interiér bez viditeľných jednotiek. Pri tomto prístupe sa upravený vzduch dostáva dnu cez diskrétne vetracie otvory, pričom všetko ostatné vybavenie zostáva skryté.

Integrácia s ohľadom na estetiku

Potrubné systémy poskytujú najčistejší možný vzhľad, pretože viditeľné sú len malé mriežky v stropoch alebo na stenách. Vďaka tomu sú ideálne do luxusných domov so súčasným dizajnom alebo akéhokoľvek priestoru, kde je dôležité dodržať čisté línie a ničím nerušené povrchy.

Potrubné systémy mimoriadne obľubujú interiéroví dizajnéri, pretože pri plánovaní dispozícií jednotlivých miestností nie sú limitovaní viditeľnými vnútornými jednotkami. Mriežky možno namaľovať rovnakou farbou ako strop, prípadne zvoliť povrchovú úpravu, ktorá ladí s dizajnom interiéru.

Rovnomerná distribúcia teploty

Keďže potrubné systémy distribuujú vzduch cez viaceré vývody, eliminujú tým vznik horúcich miest a prievanu, ktoré sa môžu vyskytovať v prípade iných typov systému. Výsledkom je pozoruhodne konzistentná teplota naprieč celou domácnosťou s minimálnymi rozdielmi medzi miestnosťami.

Investícia do inštalácie

Potrubné systémy sú najvhodnejšie pre novostavby a rozsiahle rekonštrukcie, v ktorých možno inštaláciu naplánovať už počas výstavby. Náklady na inštaláciu sú síce vo všeobecnosti vyššie než v prípade split alebo multi-split systémov, toto navýšenie závisí od zložitosti potrubia a veľkosti nehnuteľnosti.

Naše skryté potrubné modely sú navrhnuté tak, aby splynuli s architektúrou a zároveň poskytovali tichú prevádzku a možnosti inteligentného ovládania pre nenápadné, ale maximálne pohodlie.

Mobilné klimatizácie: výhody a obmedzenia

Mobilné klimatizácie ponúkajú okamžité chladenie bez trvalej inštalácie. Napriek neodmysliteľným obmedzeniam sú preto lákavým riešením pre niektoré špecifické situácie.

Prenosnosť a pohodlie

Hlavnou výhodou mobilných jednotiek je ich flexibilita. Možno ich podľa potreby premiestňovať z izby do izby a vyžadujú len štandardnú elektrickú zásuvku a prístup k oknu na odvetranie. Vďaka tomu sú ideálne pre ľudí v prenájme alebo ako dočasné riešenie v prípade, že trvalú inštaláciu nie je možné uskutočniť.

Zváženie výkonu

Mobilné jednotky majú pri prevádzke zvyčajne vyššiu hlučnosť, okolo 50 až 60 dB(A). Oproti tomu fixné systémy dokážu fungovať s hlučnosťou len 19 dB(A). Dosahujú tiež nižšiu úroveň energetickej účinnosti. Ich hodnota SEER je len okolo šesť, kým v prípade split systémov to môže byť osem až deväť.

Okrem toho zaberajú podlahový priestor a vyžadujú vetranie cez okno alebo otvor v stene. Napriek týmto nedostatkom sú vďaka pohodlnému použitiu veľmi obľúbeným krátkodobým riešením.

Okenné klimatizácie: sú praktické?

Okenné klimatizácie sú kompaktné samostatné jednotky, ktoré sa zmestia do otvoru okna a predstavujú cenovo aj priestorov úsporné riešenie chladenia najmä pre samostatné izby.

Nízkonákladové a priestorovo úsporné riešenie

Okenné jednotky sú cenovo najdostupnejšou vstupnou kategóriou tepelných čerpadiel vzduch-vzduch. Sú preto lákavou možnosťou pre šetrných spotrebiteľov alebo tých, čo potrebujú dočasné riešenie chladenia. Sú vhodné najmä do starších budov alebo v situáciách, keď inštalácia split systému nie je praktická.

Výkonnostné obmedzenia

Okenné jednotky sú zvyčajne hlučnejšie. Produkujú akustický tlak s hodnotou 50 až 60 dB(A), pričom pri prevádzke moderných split systémov je to len 19 až 30 dB(A). Dosahujú tiež nižšiu energetickú účinnosť. Ich hodnota SEER je len okolo šesť až sedem, kým tepelné čerpadlá vzduch-vzduch bežne dosahujú hodnotu osem alebo vyššiu.

Napriek cenovej dostupnosti nie sú okenné jednotky úplne jednoduché na inštaláciu. Je potrebné ich bezpečne upevniť do okenných rámov a zabezpečiť poriadnu izoláciu.

Odparovacie ochladzovače vzduchu a klimatická udržateľnosť

Odparovacie ochladzovače vzduchu používajú na ochladzovanie vzduchu prirodzený proces odparovania vody, vďaka čomu sú energeticky úsporným a ekologicky prijateľným riešením pre špecifické klimatické oblasti.

Ako fungujú

Tieto systémy najlepšie fungujú v suchých horúcich klimatických podmienkach s nízkou vlhkosťou vzduchu, pretože počas ochladzovania vypúšťajú do prostredia vlhkosť. Vo vlhkých klimatických podmienkach sú odparovacie ochladzovače menej efektívne a zvýšením úrovne vlhkosti môžu dokonca znížiť pohodlie priestoru.

Spotrebujú síce oveľa menej elektriny, len 50 až 100 wattov v porovnaní s 500 až 1 500 wattmi v prípade klimatizačnej jednotky split systému, no ich chladiaci výkon je obmedzený. Väčšina odparovacích ochladzovačov dosahuje chladiaci výkon 1 až 2,5 kW, preto sú vhodné najmä pre malé miestnosti alebo poloexteriérové priestory.

Základné funkcie moderných tepelných čerpadiel vzduch-vzduch

Dnešné tepelné čerpadlá vzduch-vzduch majú viaceré pokrokové funkcie. Pri kúpe moderného systému by ste sa mali zamerať najmä na tieto:

  • Invertorová technológia: Invertorová technológia umožňuje kompresorom dynamicky prispôsobovať ich rýchlosť na základe dopytu, čím znižuje spotrebu energie a udržiava konzistentnejšie teploty. Výsledkom je tichšia prevádzka a výrazné úspory energie v porovnaní s tradičnými systémami so stálou rýchlosťou.
  • Inteligentné ovládače a prepojiteľnosť: Wi-Fi pripojenie a mobilné aplikácie umožňujú ovládanie, plánovanie a monitorovanie na diaľku. Tieto funkcie vám umožnia optimalizovať spotrebu energie, zabezpečiť, aby ste mali doma po príchode pohodlnú teplotu, a na diaľku sledovať výkon systému.
  • Systémy čistenia vzduchu: Pokrokové filtračné technológie odstraňujú zo vzduchu v interiéri alergény, znečisťujúce látky a pachy. Naša patentovaná technológia flash streamer pomáha odstraňovať alergény, znečisťujúce látky a pachy, čím zabezpečuje zdravší vzduch v interiéri.

Doplnkové riešenia na zlepšenie cirkulácie vzduchu

Niektoré zariadenia, hoci nejde o samotné tepelné čerpadlá vzduch-vzduch, dokážu výrazne zlepšiť výkon a komfort, ktorý vám zabezpečuje váš primárny systém na reguláciu klímy.

  • Potrubné ventilátory pomáhajú optimalizovať prúdenie vzduchu v potrubných systémoch, čím zabezpečujú jeho rovnomernú distribúciu a znižujú zaťaženie hlavných jednotiek. Tým sa zlepšuje celková účinnosť systému a dosahuje konzistentná teplota v celom dome.
  • Stropné ventilátory sú úsporná pomôcka pre pohyb vzduchu, ktorá pomáha vytvárať pocit väčšieho chladu bez skutočného zníženia teploty. Pri použití s tepelnými čerpadlami vzduch-vzduch vám môžu pomôcť znížiť spotrebu energie so zachovaním rovnakej úrovne komfortu.

Alternatívy ohľaduplné k životnému prostrediu

Čoraz viac majiteľov nehnuteľností hľadá ekologicky prijateľné klimatizačné riešenia, ktoré by mali minimálny environmentálny dosah a zároveň si zachovali vynikajúci výkon.

  • Moderné systémy stále častejšie používajú chladivá s nižším potenciálom globálneho otepľovania (GWP), čím znižujú svoj environmentálny vplyv v prípade ich vypustenia do atmosféry. To predstavuje výrazný posun v porovnaní so staršími technológiami chladív.
  • Vysokoúčinné systémy znižujú spotrebu elektriny, čím zároveň znižujú prevádzkové náklady aj environmentálny vplyv. Keď sú účinné tepelné čerpadlá vzduch-vzduch napájané obnoviteľným zdrojom energie, dokážu poskytovať výnimočný komfort s minimálnou uhlíkovou stopou. Stojíme na čele vývoja technológií s nízkym environmentálnym vplyvom, čím umožňujeme spotrebiteľom znižovať ich uhlíkovú stopu a zároveň si užívať účinné chladenie.

Inštalácia klimatizácie: ako na to

Správna inštalácia je kľúčová na dosiahnutie optimálneho výkonu, účinnosti a životnosti tepelného čerpadla vzduch-vzduch. Kvalita inštalácie môže výrazne ovplyvniť všetko od spotreby energie a úrovne komfortu až po životnosť systému a záručné krytie.

Profesionálne posúdenie

Inštalácia začína dôkladným posúdením nehnuteľnosti vrátane veľkosti miestností, úrovne izolácie, slnečného svetla a existujúcich elektrických systémov. Toto zhodnotenie zaručí, že vybraný systém bude mať vhodnú veľkosť a bude nakonfigurovaný na vaše konkrétne potreby.

Profesionálne inštalačné firmy používajú sofistikované spôsoby výpočtu, aby určili presné kapacitné požiadavky pre každý priestor, pričom berú do úvahy faktory ako veľkosť a orientácia okien, výška stropov a obsadenosť. Posudzujú tiež elektrický systém domácnosti, aby sa zaručilo, že bezpečne zvládne nové vybavenie.

Uvedenie systému do prevádzky

Po inštalácii musí byť systém riadne uvedené do prevádzky, aby sa zabezpečila je správna prevádzka. To zahŕňa testovanie všetkých funkcií, overenie úrovní chladív a uistenie sa, že ovládače fungujú podľa očakávaní.

Výber kvalifikovanej inštalačnej firmy

Kvalifikovaná inštalačná firma zaručí správnu inštaláciu a platné záručné krytie. Profesionálna inštalácia vám prinesie pokoj na duši a optimálny výkon systému.

Ako pravidelná údržba chráni vašu investíciu do tepelného čerpadla vzduch-vzduch

Pravidelná údržba je nevyhnutná na to, aby váš systém tepelného čerpadla vzduch-vzduch fungoval efektívne a čo najdlhšie, chráni vašu investíciu a zabezpečuje konzistentný komfort.

Rutinné úlohy v rámci starostlivosti

K základným úlohám údržby patria pravidelné čistenie alebo výmena filtrov, čistenie vonkajších jednotiek od nečistôt a zabezpečenie adekvátneho prúdenia vzduchu v okolí všetkých jednotiek. Tieto základné kroky pomáhajú udržiavať účinnosť systému a predchádzať bežným problémom, ktoré by mohli viesť k nákladným opravám.

Dôležitá je najmä údržba filtrov, pretože špinavé filtre bránia prúdenie vzduchu, čím nútia systém premáhať sa a spotrebúvať viac energie. Počas období, keď je systém najviac vyťažený, by sa mala väčšina filtrov čistiť alebo vymieňať každý mesiac.

Profesionálny servis

Ročný alebo dvojročný profesionálny servis zahŕňa kontrolu chladiva a elektrickým komponentov a komplexné posúdenie výkonu systému. Takáto profesionálna kontrola pomáha identifikovať možné nedostatky skôr, ako sa z nich stanú nákladné problémy, a často predchádza poruchám počas najrušnejších období.

Očakávaná životnosť

Typická životnosť sa u jednotlivých systémov líši: split a multi-split jednotky majú životnosť okolo 10 až 15 rokov, kým potrubné a centrálne systémy môžu pri správnej starostlivosti vydržať aj 15 až 20 rokov. Naše systémy sú známe svojou spoľahlivosťou a často sa dodávajú s predĺženou zárukou. V porovnaní s inými bežnými značkami tak ponúkajú väčší pokoj pre majiteľa.

Prečo nám vlastníci domov dôverujú

Vďaka takmer storočným skúsenostiam v oblasti regulácie klímy sme sa etablovali ako svetový líder, ktorý neúnavne prináša inovácie a nedá dopustiť na kvalitu.

  • Preukázaná vedúca pozícia v oblasti inovácií: Sme priekopníkmi mnohých technológií, ktoré definujú moderné klimatizácie, vrátane invertorových systémov a pokrokových technológií tepelných čerpadiel. Naše úsilie v oblasti výskumu a vývoja neustále posúva hranice toho, čoho sú systémy na reguláciu klímy možné.
  • Naši traja rezidenční hrdinovia: Ponúkame tri hviezdne riešenia na rezidenčné použitie, ktoré pokrývajú takmer všetky potreby:
    • Nástenná dokonalosť: Naším najpopulárnejším rezidenčným riešením sú nástenné jednotky, ktoré kombinujú výnimočnú účinnosť s jednoduchou inštaláciou a elegantným dizajnom. Sú ideálne pre byty, samostatné izby a modernizácie, ktoré vyžadujú okamžitý komfort bez väčších renovačných prác.
    • Parapetná Perfera: Keď inštalácia na stenu nie je možná, náš parapetný rad Perfera zabezpečí rovnako výborný výkon s flexibilnejšími možnosťami umiestnenia. Tieto jednotky vynikajú v miestnostiach so stavebnými obmedzeniami, pričom si zachovávajú očakávanú účinnosť a tichú prevádzku.
    • Kanálová rafinovanosť: Tieto systémy, ktoré boli pôvodne vyvinuté pre komerčné priestory, predstavujú prvotriedne neviditeľné riešenie na reguláciu klímy pre náročnejších rezidenčných zákazníkov, ktorí vyžadujú čo najestetickejší vzhľad.

Komplexný rad produktov

Ponúkame riešenia pre každé použitie – od kompaktných nástenných jednotiek až po sofistikované systémy. V našom produktovom rade nájdete pre seba ten dokonalý systém bez ohľadu na vaše špecifické požiadavky alebo obmedzenia.

Výnimočná energetická účinnosť

Naše systémy konzistentne dosahujú najlepšiu účinnosť v odvetví, čím pomáhajú znižovať prevádzkové náklady aj environmentálny vplyv. Tento záväzok voči účinnosti sa šíri celým naším portfóliom produktov.

Tichá prevádzka a elegantný dizajn

Chápeme, že klimatizácia by mala vylepšovať váš priestor na život, nie vás z neho uberať. Preto sú naše systémy vyvinuté tak, aby fungovali potichu a aby ich elegantný vzhľad zapadol do každého interiéru.

Profesionálna sieť podpory

Naša rozsiahla sieť certifikovaných inštalačných firiem a servisných technikov sa stará o profesionálnu podporu od prvotnej konzultácie až po pravidelnú údržbu. Táto sieť je zárukou lokálnej odbornosti, ktorá sa opiera o globálne skúsenosti a štandardy.

Spoločnosť Daikin je svetovým lídrom v oblasti inovácií systémov HVAC a je známa pre zavedenie invertorovej technológie a vysokoúčinných systémov tepelných čerpadiel. Naše jednotky ponúkajú tichú prevádzku, úspory energie a moderný vzhľad, ktorý sa hodí do každej domácnosti či kancelárie.

Služba Daikin Cloud Service umožňuje monitorovanie, ovládanie a diagnostiku na diaľku, čím pomáha optimalizovať spotrebu energie a minimalizuje potrebu údržby priamo na mieste. V prípade rezidenčných systémov táto platforma umožňuje odborníkom na systémy HVAC spravovať výkon systému v priebehu jeho životného cyklu.

S pomocou siete certifikovaných inštalačných firiem a rozsiahlej podpory ponúka spoločnosť Daikin spoľahlivé a účinné systémy na reguláciu klímy so silným zameraním na servis a dlhodobú hodnotu.

Zamyslenia na záver a kľúčové zistenia: výber správneho systému klimatizácie

V skratke možno povedať, že výber vhodného systému klimatizácie nám zabezpečí pohodlie, účinnosť a dlhodobú hodnotu. Každé riešenie poskytuje rovnováhu medzi výkonom, estetickým vzhľadom a nákladmi. Riadna inštalácia a údržba sú kľúčové pre úspory energie a dlhú životnosť systému. Vďaka profesionálnej podpore a inteligentným technológiám si môžete počas celého roka užívať spoľahlivý, tichý a účinný systém na reguláciu klímy.

Kľúčové zistenia

  • Nástenné systémy sú všestranné, jednoducho sa inštalujú a sú ideálne do väčšiny domácností.
  • Multi-split a potrubné systémy ponúkajú pohodlie pre väčšie domy alebo novostavby.
  • Tepelné čerpadlá dokážu počas celého roka účinne vykurovať aj chladiť.
  • Inteligentné ovládanie a invertorová technológia znižujú spotrebu energie a zvyšujú pohodlie.
  • Odbornou inštaláciou a pravidelnou údržbou sa maximalizuje výkon a životnosť systému.