Skip to main content

Veľké pohodlie v malých priestoroch: výber vhodnej kompaktnej klimatizácie

Malé miestnosti vyžadujú účinné a kompaktné zariadenie na reguláciu klímy, ktoré neplytvá energiou a nezaberá cennú podlahovú plochu. Preto sú ideálnym riešením klimatizácie, známe aj ako tepelné čerpadlá vzduch-vzduch. Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov vyberte klimatizačnú jednotku vhodnú pre veľkosť danej miestnosti a overte kľúčové parametre ako sú energetická účinnosť a úroveň hlučnosti. Dôležité je tiež umiestnenie: jednotka by mala byť umiestnená tak, aby sa maximalizovalo prúdenie vzduchu cez miestnosť a zároveň nedochádzalo k nepríjemnému prievanu. V tomto sprievodcovi sa dozviete, ako určiť správnu veľkosť jednotky a vybrať energeticky úsporné modely, znížiť hlučnosť a zabezpečiť dlhodobý komfort aj úspory v tých najmenších priestoroch.

Prečo malé miestnosti potrebujú inteligentné riešenia vykurovania a chladenia?

S neustále rastúcimi cenami energií a čoraz prísnejšími nariadeniami v oblasti udržateľnosti už výber správneho riešenia vykurovania a chladenia pre malé priestory nie je len otázkou pohodlia, ale priam rozumným rozhodnutím.

Malé miestnosti, povedzme od 9 m² do 20 m², môže byť zložité vykurovať a chladiť. Potrebujete totiž účinné a kompaktné vybavenie, ktoré neplytvá energiou a nezaberá podlahový priestor.

Na zaistenie konzistentnej teploty je ideálne nainštalovať pevnú nástennú split klimatizáciu, alebo tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Vnútorná jednotka je nainštalovaná na stene a zabezpečuje stabilné chladenie alebo vykurovanie bez veľkých výkyvov teplôt alebo neefektívnej prevádzky.

Klimatizácia môže byť užitočné riešenie hlavne v malých miestnostiach bez podlahového kúrenia či radiátorov.

Mobilné klimatizačné jednotky majú naďalej svoj význam najmä ako dočasné riešenie alebo v miestnostiach pod 10 m², avšak účelovo navrhnuté pevné split jednotky poskytujú vyšší komfort, účinnosť aj vyššiu pridanú hodnotu.

Čo možno považovať za malú miestnosť?

Malú miestnosť možno definovať ako priestor s veľkosťou 9 až 20 m² (napr. spálňa, pracovňa či menšia obývacia izba). Externé výpočty v odvetví vychádzajúc z odhadov publikovaných v článku o chladiacom výkone na stránke ClimaMarket naznačujú, že pre miestnosti s veľkosťou približne 20 m² je vhodný chladiaci výkon 2,0 až 2,5 kW.

Vybrať vhodný výkon klimatizácie pre rozmery konkrétnej miestnosti je úplne kľúčové.

  • Poddimenzovaná jednotka bude pracovať nepretžite, no nedokáže nedosiahnuť požadovanú teplotu. V dôsledku toho sa zvýšia účty za energie, urýchli opotrebovanie zariadenia a zníži váš komfort.
  • Predimenzovaná jednotka sa zasa bude často zapínať a vypínať. Zvýši sa tým plytvanie energiou, chladenie bude nerovnomerné alebo môže vznikať prievan a regulácia vlhkosti bude nedostatočná.

Pri posudzovaní pevných nástenných split systémov sa výkon typicky pohyboval od 2,0 kW pre malé miestnosti až do 4,0 kW pre väčšie alebo otvorené priestory.

Ďalšie faktory vplývajúce na výber výkonu

  • Výška stropu (vyššie stropy vyžadujú väčší výkon)
  • Kvalita izolácie
  • Veľkosť a orientácia okien (južne/západne orientované miestnosti môžu vyžadovať väčší výkon)
  • Využívanie miestnosti (teplo produkované zariadeniami alebo ľuďmi)

Výber správneho výkonu znamená lepšiu účinnosť, nižšie účty a konzistentnejšie teploty.

Ako môžu byť kompaktné systémy chladenia a vykurovania účinné a zároveň udržateľné?

Dosiahnuť rovnováhu medzi energetickou účinnosťou kompaktnej chladiacej a vykurovacej jednotky (nazývanej aj tepelné čerpadlo vzduch-vzduch) a udržateľnosťou je jednoduché a prináša to najlepšie z oboch oblastí.

Energetický štítok: čo si všímať

Pri výbere mobilného alebo kompaktného chladiaceho systému do obývacej izby je jedným z najdôležitejších prvých krokov kontrola energetického štítku produktu. Podľa správy Európskej komisie o klimatizáciách musia mať klimatizácie (s chladiacim výkonom do 12 kW) v Európskej únii energetický štítok s označením triedy energetickej účinnosti (podľa aktuálnej stupnice od A+++ po D) a odhadovanou ročnou spotrebou elektriny v kWh/rok.

Štítok musí uvádzať sezónny faktor účinnosti (SEER) alebo ekvivalentnú hodnotu a chladiaci výkon zariadenia v kW. To vám umožňuje porovnať dva modely nielen podľa triedy (A v. B), ale aj podľa reálnej hodnoty kWh/rok, ktorá je kľúčová, ak má jednotka bežať súvisle niekoľko hodín. Hoci sa prenosný model triedy A+ môže zdať účinný, v dôsledku konštrukčných rodzielov môže stále spotrebúvať 2,4-krát viac elektriny než nástenná jednotka rovnakej triedy, ako uvádza New Leaf, spravodajský kanál Európskeho úradu pre životné prostredie.

Základné pravidlo:

  • Vyberte si najvyššiu triedu energetickej účinnosti, ktorú vám umožňuje váš rozpočet.
  • Skontrolujte hodnotu kWh/rok.

Každých 100 kWh/rok, ktoré ušetríte, sa pri cene elektriny napríklad 0,30 €/kWh rovná úspore 30 € ročne.

Správne určenie vhodného výkonu je tiež súčasťou hodnotenia energetickej účinnosti: ak si kúpite jednotku s udávaným chladiacim výkonom 3,5 kW, ale nainštalujete ju do miestnosti s veľkosťou 30 m² s množstvom slnečného žiarenia, často môže bežať na plný výkon, a spotrebovať viac energie, než sa očakávalo, čím sa jej výhoda zníži.

Eko režimy, časovače a nastavenia spánku

  • Mnoho kompaktných chladiacich jednotiek ponúka pokročilé funkcie ako režim úspory energie, programovateľné časovače a nočný režim, ktoré môžu znižovať spotrebu energie.
  • V nočnom režime klimatizácia automaticky upraví nastavenie teploty (o 0,5 °C nahor pri chladení a 2,0 °C nadol pri vykurovaní), aby sa predišlo nadmernému chladeniu/vykurovaniu a bola zabezpečená príjemná teplota na spánok.
  • Pri nastavení týchto funkcií v malom obytnom priestore, kde sa systém v lete využíva napríklad šesť hodín denne počas 90 dní, to môže znamenať značnú úsporu.
  • Výber jednotiek s dobrými časovačmi a režimom spánku, ako aj aktívne používanie týchto funkcií, môže mať výrazný vplyv na účty za energiu a zaťaženie elektrickej siete.

Tipy pre ekologickejšie používanie klimatizácie

Spôsob, akým používate tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, je dôležitý. Aj tie najúčinnejšie jednotky budú fungovať neefektívne, ak sa nepoužívajú správne. Na čo treba pamätať:

  • V malej obytnej miestnosti udržujte termostat na najvyššej možnej príjemnej teplote.
  • Zatiahnite žalúzie alebo závesy skôr, ako do okien začne svietiť priame slnečné svetlo. Znížite tým slnečné zaťaženie a tiež nároky na klimatizačnú jednotku.
  • Po vstupe do prehriatej miestnosti nenastavujte jednotku okamžite na príliš nízku teplotu. Postupným chladením sa vyhnete nárazovému zaťaženiu zariadenia.
  • Pomocou časovača vypnite chladenie krátko pred tým, ako odchádzate alebo idete spať. Na zníženie spotreby energie používajte režim spánku s postupným zvyšovaním teploty.
  • Pravidelne čistite alebo vymieňajte filtre, pretože podľa štúdií môže ich znečistenie zvýšiť spotrebu energie až o 20 %.
  • Zvážte, či by aspoň na určitý čas pre vaše potreby nepostačoval ventilátor alebo vetranie v kombinácii s miernym chladením namiesto zapnutej klimatizácie po celý čas, najmä ak bývate v miernej klimatickej oblasti.

Ako možno zabezpečiť energetickú účinnosť a udržateľnosť pri chladení malých priestorov?

Kľúčovým faktorom na dosiahnutie energetickej účinnosti a udržateľnosti pri chladení malých priestorov je výber jednotky, ktorej výkon v kW zodpovedá nárokom miestnosti. Poddimenzovanie vedie k nepretržitej prevádzke a predimenzovanie vedie k častému vypínanie a zapínaniu. Obe tieto situácie môžu negatívne ovplyvniť účinnosť.

Môžeme to zhrnúť nasledovne:

  • Zohľadnite veľkosť miestnosti.
  • Vyberte požadovaný výkon.
  • Vyberte model s vysokou hodnotou SEER/SCOP a s dizajnom, ktorý sa zmestí do daného priestoru.

Ako dosiahnuť tichú prevádzku klimatizácie?

Tichá prevádzka je v malých miestnostiach veľkou výhodou, najmä ak ide o spálňu, študovňu alebo domácu kanceláriu. Pevné nástenné jednotky Daikin, nazývané aj tepelné čerpadlá vzduch-vzduch, majú veľmi nízku úroveň hlučnosti.

Mobilné klimatizácie sú naopak často oveľa hlučnejšie (niektorí odborníci hovoria až o 50 – 65 dB).

V praxi platí, že 20 až 30 dB je hlučnosť na úrovni šepotu, tichej miestnosti alebo knižnice. Úroveň hlučnosti okolo 40 dB je porovnateľná s bežnou konverzáciou. Nástenná split jednotka s hlučnosťou 20 až 25 dB je teda pre malý priestor úplne dokonalá.

Ak chcete hlučnosť ešte znížiť, môžete skúsiť tieto tipy:

  • Umiestnite vonkajšiu jednotku mimo spální.
  • Nainštalujte antivibračné podložky.
  • Zabezpečte, aby bol okolo vnútornej jednotky voľný priestor.
  • Neumiestňujte klimatizáciu v blízkosti rohov alebo prekážok, ktoré by mohli spôsobiť rezonanciu zvuku.

Aké je najvhodnejšieho umiestnenie na dosiahnutie maximálnej účinnosti chladenia?

Umiestnenie pevných nástenných jednotiek je mimoriadne dôležité.

  • Vnútornú jednotku nainštalujte vysoko na pevnú, stabilnú stenu, ideálne do stredu dlhšej strany miestnosti, aby vzduch prúdil cez miestnosť a nebol blokovaný nábytkom či rohmi.
  • Ak je to možné, vyhnite sa inštalácii priamo nad posteľ alebo stôl, pretože prúdenie vzduchu môže spôsobovať nepríjemný pocit prievanu.
  • Vnútorná jednotka by mala byť umiestnená mimo priameho slnečného žiarenia, lámp alebo zdrojov tepla (ktoré môžu skresliť jej vnímanie teploty).
  • Vonkajšia jednotka by mala byť umiestnená na dobre vetranom a ideálne tienenom mieste, s neblokovaným prístupom spredu a dostatočnou vzdialenosťou od stien (asi 200 až 300 mm), aby mohol vzduch voľne prúdiť.

Ak vyberáte jednotku pre malú miestnosť, model s tichým režimom, režimom spánku alebo pohybovým senzorom sa postará o pohodlie s nízkou hlučnosťou a minimálnou spotrebou energie.

Mobilné klimatizácie: výhody a nevýhody

Hoci hlavným zameraním tohto sprievodcu sú pevné nástenné split systémy, aj mobilné klimatizácie majú svoje opodstatnenie, najmä pre ľudí v podnájme, pre miestnosti menšie ako 10 m² a ako dočasné riešenie, prípadne tam, kde tepelné čerpadlá vzduch-vzduch nie sú povolené.

Mobilné klimatizácie majú tiež svoje silné stránky:

  • Možno ich jednoducho presúvať medzi miestnosťami.
  • Jednoducho sa inštalujú a nevyžadujú žiadnu trvalú nástennú ani vonkajšiu jednotku.

V porovnaní s pevným split systémom však zvyknú byť:

  • menej účinné,
  • hlučnejšie,
  • menej elegantné, keďže zaberajú dosť miesta na zemi a vyžadujú inštaláciu odvádzacej rúry cez okno.

Ak ide o krátkodobú situáciu alebo ak nemôžete nainštalovať nástennú jednotku, mobilná jednotka môže byť rozumným provizórnym riešením. Pre dlhodobé pohodlie, úspornosť a tichú prevádzku v malej miestnosti je však najlepšou cestou pevný nástenný split systém od overenej značky.

Zhrnutie na záver: Aká je najlepšia klimatizácia pre malé miestnosti?

So zvyšujúcimi sa cenami energií, čoraz prísnejšími nariadeniami a vyššími nárokmi na tichú prevádzku sú pre malé miestnosti najvhodnejšie pevné nástenné split jednotky. Mobilné klimatizačné jednotky sú naďalej užitočné ako dočasné riešenie alebo v situáciách s obmedzenými možnosťami inštalácie. Ak je však cieľom dlhodobá účinnosť, obmedzenie hluku a príjemný vzhľad, víťazom je určite invertorová split jednotka s vhodnej veľkosti.

Kľúčové zistenia

  • Prispôsobte výkon jednotky konkrétnej miestnosti (napr. 2,0 až 2,5 kW pre 10 až 20 m²).
  • Vyberte si vysokoúčinný model (SEER/SCOP), pretože je z dlhodobého hľadiska nákladovo efektívnejší a udržateľnejší.
  • Overte si hlučnosť klimatizácie– pre interiér je ideálny štandard okolo 19 až 25 dB.
  • Vyberte si model, ktorý používa chladivo s nízkym potenciálom globálneho otepľovania (GWP) a ponúka šetriace režimy.
  • Jednotku vhodne umiestnite, aby mohla pracovať čo najefektívnejšie.
  • Nezabúdajte na údržbu – pravidelne čistite filtre a dobre si premyslite umiestnenie.