Čo je tepelné čerpadlo vzduch-vzduch?
Energeticky účinná technológia, ktorá vykuruje a ochladzuje domácnosť s použitím vzduchu z vonku.

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (nazývané aj klimatizácia) je typ tepelného čerpadla využívajúci vzduch. Odoberá teplo z vonkajšieho vzduchu a potom vypúšťa vzduch so správnou teplotou do jednotlivých miestností prostredníctvom špeciálne navrhnutých jednotiek.
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch vám umožňuje dosiahnuť dokonalú teplotu u vás doma po celý rok, vďaka čomu poskytuje maximálny komfort bez ohľadu na počasie.
Ako funguje tepelné čerpadlo vzduch-vzduch?
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch zabezpečuje obnoviteľné vykurovanie a chladenie. Vonkajšia jednotka je nenápadne umiestnená z vonkajšej strany vašej nehnuteľnosti a je pripojená k jednej alebo viacerým vnútorným jednotkám. Tieto jednotky odoberajú teplo zo vzduchu a vypúšťajú vzduch požadovanej teploty naspäť do interiéru.
Je to iné ako v prípade tepelného čerpadla vzduch-voda (ďalší typ tepelného čerpadla využívajúci vzduch), ktoré zohrieva radiátory, podlahové kúrenie a zabezpečuje ohrev vody.
Aké sú jeho výhody?
Dosiahnete optimálne pohodlie v domácnosti v ktoromkoľvek ročnom období.
Ak máte viac než jednu vnútornú jednotku, môžete v rôznych miestnostiach nastaviť rôznu teplotu, čo je ideálne, ak chcete mať napríklad v obývacej izbe teplejšie ako v spálni.
Systém sa ľahko používa a jednotky môžete ovládať odkiaľkoľvek pomocou jednoduchého diaľkového ovládača alebo aplikácie.
Nemusíte sa trápiť účtami za energiu ani vplyvom na životné prostredie: tepelné čerpadlá vzduch-vzduch sú udržateľné a úsporné.
Na výber je široká škála vnútorných jednotiek. Štýlové modely Daikin ulahodia každému vkusu a diskrétne splynú s vaším interiérom.
Prečo sú tepelné čerpadlá vzduch-vzduch tak energeticky úsporné?
Účinnosť tepelných čerpadiel vzduch-vzduch je úplný štandard. Len 20 % energie potrebnej na fungovanie systému pochádza z elektriny. Zvyšok systém získava zo vzduchu, ktorý je hlavným zdrojom obnoviteľnej energie. Môžete teda relaxovať s vedomím, že vaše pohodlie vás nestojí celú výplatu.
Je inštalácia tepelného čerpadla vzduch-vzduch jednoduchá?
Hoci inštalácia tepelného čerpadla vzduch-vzduch nie je náročná ani problémová, mali by ste si na ňu vždy najať odborníka. Inštalačná firma umiestni vonkajšiu jednotku na nenápadné miesto čo najbližšie k vnútorným jednotkám. Vnútorné jednotky môžu byť skryté v strope, nástenné alebo parapetné.
Ako možno vykurovať a chladiť viaceré miestnosti?
Pomocou „multi“ systému tepelného čerpadla vzduch-vzduch môžete jednoducho vykurovať a chladiť viaceré miestnosti. Tento systém vám umožňuje pripojiť až päť vnútorných jednotiek k jednej vonkajšej jednotke. Môžete nainštalovať jednotky rôznych veľkostí a štýlov tak, aby zodpovedali dizajnu a požiadavkám každého priestoru a zabezpečili efektívne vykurovanie a chladenie celej domácnosti. V každej miestnosti môžete navyše nastaviť inú teplotu. Pamätajte však, že nie je možné jeden priestor vykurovať a súčasne iný chladiť.


Aké druhy vnútorných jednotiek si môžem vybrať?
Naše vnútorné jednotky tepelných čerpadiel vzduch-vzduch sú k dispozícii v mnohých dizajnoch, takže určite nájdete takú, ktorá dokonale zapadne do vášho interiéru.
- Nástenné jednotky sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a farbách, aby sa hodili do vášho interiéru.
- Parapetné jednotky sa umiestňujú ako tradičné radiátory. Vďaka ich ladným krivkám splynú s pozadím.
- Kanálové jednotky sú skryté v stropnom podhľade. Viditeľná je iba mriežka, cez ktorú prúdi vzduch.
Koľko stojí inštalácia tepelného čerpadla vzduch-vzduch?
To závisí od veľkosti domu, kvality jeho izolácie a vybraných jednotiek. Viac podrobností vám poskytne inštalačná firma.