Prečo je vaše tepelné čerpadlo alebo váš systém klimatizácie v bezpečí podľa nariadenia EÚ o fluórovaných skleníkových plynoch: čo by mali majitelia nehnuteľností vedieť
Nedávne úpravy nariadenia o fluórovaných skleníkových plynoch vyvolali u majiteľov a nákupcov tepelných čerpadiel obavy o budúcnosť systémov používajúcich syntetické chladivá, ako je R32. Máme však dobré správy – niet sa čoho obávať.
Po tom, čo v marci 2024 vstúpilo do platnosti aktualizované nariadenie o fluórovaných skleníkových plynoch, si súčasní aj budúci majitelia tepelných čerpadiel nie sú istí, či tepelné čerpadlá využívajúce syntetické chladivá ako R32 musia byť upravené alebo môžu byť aj naďalej inštalované. Na začiatok stručná odpoveď: o chladivo používané v systéme, ktorý máte alebo si chcete kúpiť, si nemusíte robiť starosti. V tomto článku sa pokúsime odpovedať na všetky otázky, ktoré by ste mohli mať.
Čo je to chladivo a prečo je dôležité?
Chladivo je nevyhnutnou súčasťou prevádzky tepelných čerpadiel a klimatizačných systémov. Je to tekutina, ktorá uľahčuje prenos tepla tým, že absorbuje teplo z vnútorného prostredia a vypúšťa ho von alebo naopak, v závislosti od toho, či je systém v režime vykurovania alebo chladenia. Tento proces je základom účinného fungovania tepelného čerpadla alebo klimatizácie, a preto je chladivo nevyhnutným prvkom na udržanie príjemného prostredia u vás doma. V moderných tepelných čerpadlách sa pre svoje odlišné vlastnosti používajú rôzne typy chladív.
Potenciál globálneho otepľovania a chladivá
Chladivá sa líšia v tom, aký vplyv majú na životné prostredie. Táto vlastnosť sa vyjadruje vo forme potenciálu globálneho otepľovania (Global Warming Potential, GWP). GWP meria množstvo tepla, ktoré plyn dokáže zachytiť v atmosfére za určité obdobie, zvyčajne za 100 rokov, v porovnaní s oxidom uhličitým (CO2). Chladivá s vysokým GWP prispievajú pri vypustení do atmosféry ku globálnemu otepľovaniu v oveľa väčšej miere. V posledných rokoch bolo napríklad chladivo R410A s GWP 2088 postupne nahradené chladivom R32, ktorého GWP je 675, a teda je prívetivejšie k nášmu ovzdušiu. Chladivo R290, známe aj ako propán, má GWP na úrovni 0,02.
Nariadenie EÚ o fluórovaných skleníkových plynoch
Cieľom nariadenia EÚ o fluórovaných skleníkových plynoch je kontrolovať a znižovať emisie fluórovaných skleníkových plynov (tzv. F-plynov). Toto nariadenie stanovuje limity na používanie takýchto plynov, podporuje vývoj nových alternatív vhodnejších pre klímu a uvádza opatrenia na predchádzanie únikom, certifikáciu technikov a podávanie správ. Príkladom zákazu konkrétneho produktu je obmedzenie predaja tepelných čerpadiel s chladivom R32 s účinnosťou od 1. januára 2027.
Ako ovplyvní nariadenie o F-plynoch moje tepelné čerpadlo?
Nové nariadenie o F-plynoch vplýva len na možnosť predávať konkrétny typ tepelného čerpadla. Nemá však žiaden vplyv na dlhodobú použiteľnosť už zakúpeného tepelného čerpadla. Inými slovami, všetky tepelné čerpadlá nainštalované v rámci EÚ sú použiteľné aj v budúcnosti. Už nainštalované tepelné čerpadlo nebude musieť byť nikdy nahradené iným čerpadlom ani nebude potrebovať dovybavenie iným chladivom až do konca svojej životnosti, čo môže byť zvyčajne 15 alebo viac rokov. Bez ohľadu na to, aký systém si vyberiete, sú zaručené jeho dlhodobé používanie a servis.
Prečo existujú rôzne typy chladív?
Cieľom prechodu na chladivá s nižším GWP je znížiť nežiaduce klimatické vplyvy tepelných čerpadiel. Chladivá, ako kľúčové komponenty tepelných čerpadiel, sa však líšia svojou bezpečnosťou, výkonnosťou a cenovou dostupnosťou. Na to, aby bolo možné tepelné čerpadlá používať v rôznych podmienkach, je nevyhnutné mať k dispozícii širokú škálu chladív. Napríklad v prípade, že tepelné čerpadlo s vysokohorľavým chladivom ako propán nie je možné pre obmedzený priestor nainštalovať na balkón, je k dispozícii alternatívna možnosť, ako napríklad tepelné čerpadlo s chladivom R32.
Vytváranie udržateľnej budúcnosti
Chladivá zohrávajú kľúčovú úlohu pri fungovaní tepelných čerpadiel a klimatizačných systémov. S narastajúcimi klimatickými obavami sa kladie čoraz väčší dôraz na výber správnych chladív pre ich dosah na globálne otepľovanie. Nariadenia podobné nariadeniu EÚ o fluórovaných skleníkových plynoch urýchľujú prpechod na chladivá s nízkymi hodnotami GWP. Hoci rôzne chladivá slúžia na rôzne účely, technologické pokroky umožňujú neustále posúvať hranice smerom k ekologickejším riešeniam. Tento vývoj zaručuje, aby tepelné čerpadlá naďalej zostali spoľahlivou a environmentálne zodpovednou voľbou na udržiavanie pohodlia v meniacom sa svete.
Daikin Altherma 4, prvé tepelné čerpadlo Daikin s chladivom R-290 (propán)
Daikin Europe s hrdosťou predstavuje Daikin Altherma 4 H, svoju prvú radu rezidenčných tepelných čerpadiel s chladivom R-290 (propánom) vyvinutých pre rodinné domy. Daikin Altherma 4 H sa pýši výnimočným výkonom, ohrevom vody až na 75 °C a schopnosťou prevádzky aj pri -28 °C. Vďaka energetickej účinnosti triedy A+++ pre vykurovanie priestorov, mimoriadnemu výkonu a kompatibilite s existujúcimi systémami vykurovacích konvektorov je prvou voľbou pre nízkouhlíkové vykurovanie tak u inštalačných firiem, ako aj u koncových používateľov.