Skip to main content

Spoznajte účinné, udržateľné a dostupné riešenia chladenia, ktoré ponúkajú alternatívu k tradičným klimatizáciám.

Chladenie už viac nie je luxusom, ale nevyhnutnosťou pre zdravie, produktivitu a prežitie v stále teplejšej Európe. Tradičné klimatizácie však znamenajú vyššiu spotrebu energie aj väčší dopad na životné prostredie. Riešením sú preto účinné a udržateľné alternatívy chladenia. V tomto článku vysvetľujeme, prečo potreba chladenia narastá, aké ekologicky zodpovedné riešenia sú dnes k dispozícii, ako klimatické podnebie a typ budovy vplývajú na výkon a ako jednotlivé riešenia (mnohé aj od spoločnosti Daikin) pomáhajú zabezpečovať komfort a efektívnosť a podporovať zdravie bez zvyšovania klimatickej záťaže.

Prečo sa chladenie stáva nevyhnutnosťou, a nie luxusom?

Teploty neustále rastú a extrémne teplo stále viac vplývajú na zdravie a pohodlie ľudí na celom svete. V spoločnosti Daikin veríme, že technológie a starostlivosť idú ruka v ruke. Vývojom energeticky úsporných riešení chladenia a vykurovania pomáhame ľuďom adaptovať sa na tieto meniace sa podmienky a vytvárame bezpečnejšie a komfortnejšie prostredie pre každého.

V porovnaní s celosvetovým priemerom sa Európa otepľuje dvakrát rýchlejšie, a preto sa dopyt po chladení v kombinácii s čistejšími zdrojmi energie stáva kľúčovou súčasťou stratégií klimatickej odolnosti. Podľa Financial Times sa predaj klimatizačných jednotiek (nazývaných aj tepelné čerpadlá vzduch-vzduch) v EÚ prudko zvýšil, a to najmä v oblastiach, ktoré tradične neboli zvyknuté na horúčavy. Tento prudký nárast dopytu po tradičných klimatizačných systémoch však so sebou nesie aj environmentálnu daň.

V roku 2022 bolo chladenie priestorov (vrátane tepelných čerpadiel vzduch-vzduch a ventilátorov) zodpovedné za 7 % celosvetovej spotreby elektriny a približne 3 % emisií CO₂ z energií, čo tvorí 3,2 % celkových skleníkových plynov pri započítaní silných chladív (HFC). Ak teda chcete preskúmať alternatívy k tradičným klimatizačným jednotkám, tu je niekoľko dôvodov prečo:

Výzvy spojené s tradičnými klimatizačnými jednotkami

Bežné klimatizácie spotrebúvajú značné množstvo elektrickej energie – celosvetovo sú zodpovedné až za 10 % spotreby elektriny. Ak nedôjde k žiadnym zmenám, očakáva sa, že toto číslo by sa malo do roku 2050 strojnásobiť. Existujú tiež pretrvávajúce obavy v súvislosti s ich inštaláciou, údržbou a nákladmi. Keďže sa však úplnou nevyhnutnosťou stáva komfortná teplota, do popredia sa dostávajú alternatívne prístupy vykurovania a chladenia, napríklad aj tie od spoločnosti Daikin.

Aké alternatívy k tradičným klimatizáciám sú k dispozícii?

Alternatívne systémy chladenia ponúkajú environmentálne prijateľnú a dostupnú možnosť na udržiavanie tepelného komfortu. Tieto riešenia majú viacero foriem:

  • Pasívne chladenie: Zahŕňa architektonické a dizajnové stratégie, ako sú krížové vetranie, tienenie, reflexné povrchy a tepelná akumulácia, ktoré umožňujú prirodzenú reguláciu teploty. Ideálne pre kvalitne navrhnuté novostavby alebo rekonštrukcie v suchých klimatických oblastiach.
  • Priame chladenie: Niektoré produkty používajú na chladenie vzduchu vodu, ktorá sa odparuje. Tieto energeticky úsporné riešenia najlepšie fungujú v suchých prostrediach a ponúkajú ekologickú alternatívu ku klimatizáciám s kompresorom.
  • Prenosné ochladzovače vzduchu: Tieto jednotky sú kompaktné, jednoduché na používanie a skvelé na chladenie malých priestorov. Nevyžadujú trvalú inštaláciu, preto sú ideálne pre ľudí v podnájme alebo obyvateľov miest.

Nároky na chladenie sa líšia v závislosti od geografickej oblasti aj typu budovy. Systém pasívneho vetrania môže síce fungovať v domácnosti v severnej Európe, no nebude účinný v horúcom slnečnom byte orientovanom na juh. Práve preto je kľúčom k dlhodobému komfortu a účinnosti zohľadnenie klimatických podmienok.

Čo je pasívne chladenie a ako funguje?

Pasívne chladenie označuje dizajnové stratégie zamerané na znižovanie interiérovej teploty bez mechanických zariadení. Tieto stáročia overené princípy sú účinné dodnes, najmä ak sú súčasťou modernej architektúry.

Pasívne chladenie sa vo svojej podstate opiera o prvky ako tepelná akumulácia (schopnosť materiálov pomaly absorbovať a uvoľňovať teplo), tienenie (presahy, pergoly alebo žalúzie) a prirodzené prúdenie vzduchu. K bežným materiálom s tepelnou akumuláciou patria betón, tehla, kameň a nepálená hlinená tehla, ktoré dokážu počas dňa absorbovať teplo a v noci ho postupne uvoľňovať, čím pomáhajú stabilizovať interiérové teploty.

Napríklad správna orientácia okien a využívanie krížového vetrania môžu výrazne zlepšiť úroveň komfortu bez použitia elektriny.

Jednoduchými, ale efektívnymi prvkami sú tiež stromy, treláže a strešné presahy, ktoré blokujú priame slnečné žiarenie a znižujú množstvo tepla prenikajúceho do budovy.

Pasívne chladenie má však obmedzenia v extrémnych klimatických podmienkach. Vo vlhkých prostrediach alebo počas vĺn horúčav nemusí byť prirodzené vetranie dostatočné na udržanie bezpečnej interiérovej teploty.

Príkladmi pasívneho chladenia v praxi sú napríklad:

  • Stredomorské domy s hrubými kamennými stenami a malými oknami, ktoré znižujú absorpciu tepla.
  • Škandinávske budovy, ktoré pomocou inteligentných systémov prúdenia vzduchu a dobrej izolácie maximalizujú pasívnu reguláciu teploty.

Alternatívne mechanické systémy chladenia k tradičným klimatizáciám

Pre domácnosti, ktoré potrebujú podporu mechanického chladenia bez použitia konvenčných klimatizácií s vysokou spotrebou, je k dispozícii niekoľko menej náročných riešení, ktoré pri použití vo vhodných klimatických podmienkach a vo vhodnom type budovy môžu účinne poskytovať tepelný komfort.

Podkrovné ventilátory

Podkrovné ventilátory rozháňajú horúci vzduch zachytený v podkroví, čím znižujú tepelnú záťaž horných poschodí. Vytláčaním horúceho vzduchu udržujú nižšiu teplotu v interiéri, a to najmä podvečer, keď je strecha najhorúcejšia.

Zohľadnenie klimatických podmienok a typu budovy:

  • Najlepšie fungujú v horúcich a suchých klimatických podmienkach, kde možno teplý vzduch jednoducho odviesť bez toho, aby sa zvyšovala vlhkosť.

  • Menej efektívne alebo dokonca kontraproduktívne môžu byť vo vlhkých oblastiach, pretože ventilátor môže do interiéru privádzať vlhký vzduch a zvyšovať tak jeho vlhkosť.

  • V chladných oblastiach môže ich nekontrolované použitie spôsobiť v zime neželanú stratu tepla a zvýšiť potrebu vykurovania.

  • V domoch s nedostatočnou izoláciou a vetraním možno zvyčajne pozorovať väčší pokles teploty než v dobre izolovaných budovách.

Náklady:

  • Podkrovné ventilátory stoja bežne 100 až 400 € vrátane inštalácie.

  • Prevádzkové náklady sú minimálne, ich spotreba je približne 50 až 100 wattov.

Odparovacie chladiče

Odparovacie chladiče používajú na zníženie teploty vzduchu odparovanie vody. Sú výrazne úspornejšie než klimatizačné jednotky s kompresorom a nepoužívajú škodlivé chladivá.

Sú najvhodnejšie pre:

  • Suché klimatické oblasti, kde vzduch dokáže efektívne absorbovať vlhkosť.

Obmedzenia:

  • Menej efektívne sú vo vlhkých oblastiach, v ktorých vysoká vlhkosť vzduchu obmedzuje odparovanie.

Inštalácia a údržba:

  • Inštalácia je vo všeobecnosti jednoduchá.

  • Údržba zahŕňa čistenie filtrov a zásobníkov na vodu.

Náklady:

  • Zvyčajne 150 až 1 000 €, v závislosti od výkonu a funkcií.

  • Mobilné jednotky stoja menej, systémy pre celý dom vyžadujú vyššiu počiatočnú investíciu.

Prenosné riešenia: ventilátory, mobilné jednotky a hybridné chladenie

Prenosné riešenia chladenia ponúkajú flexibilitu, sú preto ideálne pre ľudí v podnájme, ako dočasné riešenie alebo pre domácnosti bez ventilačného potrubia. Sú vhodné pre malé miestnosti a cielené chladenie.

Ventilátory zabezpečujú cirkuláciu vzduchu a odparovanie tepla z pokožky bez zníženia teploty vzduchu, kým mobilné klimatizačné jednotky aktívne odvádzajú teplo a vlhkosť.

Tieto hybridné jednotky poskytujú úsporné chladenie prostredníctvom technológie odparovania, pričom spotrebujú oveľa menej elektriny než klasické klimatizácie. Zároveň zlepšujú kvalitu vzduchu v interiéri filtrovaním znečisťujúcich látok, alergénov, prachu a niektorých baktérií.

Hybridné modely kombinujú odparovacie chladenie s filtráciou a ponúkajú kompromis tam, kde je potrebné aj čistenie vzduchu.

Ich údržba zahŕňa vypúšťanie skondenzovanej kvapaliny, čistenie filtrov a občasná výmena chladiacich podložiek.

Inštalácia zvyčajne pozostáva len zo zapojenia do elektrickej siete a spustenia, takže stačí elektrická zásuvka a v niektorých prípadoch aj prístup k oknu.

Ako môžu chladné strechy a tepelné bariéry znižovať teplotu a šetriť energiu?

Chladné strechy, či už vo forme reflexných náterov, strešnej membrány alebo zelených striech, odrážajú slnečné žiarenie, čím znižujú teplotu strechy až o 30 °C a znižujú potrebu chladenia o 10 až 30 %. Ak sa k nim pridá kvalitná izolácia a vetranie podkrovia, ponúkajú vynikajúcu dlhodobú návratnosť investície. Tento prístup vhodne dopĺňajú kompatibilné inteligentné podkrovné riešenia od spoločnosti Daikin.

Náklady na inštaláciu chladnej strechy môžu byť rôzne v závislosti od jej typu. Napríklad reflexný náter je v porovnaní so štandardnou farbou drahší o približne 2 až 5 € na m², kým reflexné membrány môžu navýšiť náklady o 10 až 20 € na m². Hoci sú počiatočné náklady vyššie, chladné strechy pomáhajú v dlhodobom horizonte šetriť energiu.

Chladné strechy sú vhodné pre rodinné domy aj komerčné budovy, najmä v teplých alebo slnečných klimatických oblastiach. Časom prinášajú výraznú návratnosť investície vďaka nižším účtom za klimatizáciu a dlhšej životnosti systému HVAC.

V kombinácii s pasívnym chladením alebo inteligentnou automatizáciou ponúkajú tieto riešenia škálovateľný spôsob, ako znížiť spotrebu energie a zároveň udržateľným spôsobom zachovať tepelný komfort.

Ako dokáže technológia inteligentnej domácnosti zlepšiť účinnosť chladenia?

Inteligentné termostaty, elektrické rolety a senzory kvality vzduchu optimalizujú tepelný komfort a spotrebu energie. Rolety dokážu blokovať teplo v čase, keď je slnečné žiarenie najintenzívnejšie, zatiaľ čo inteligentné ovládače môžu namiesto klimatizácie spúšťať podkrovné ventilátory alebo tienidlá. Po prepojení s pasívnymi a mechanickými systémami môžu inteligentné technológie zabezpečovať flexibilne reagujúce a účinné chladenie.

Tepelné čerpadlá ako riešenie s dvojitým využitím

Tepelné čerpadlá zabezpečujú vykurovanie a chladenie tým, že teplo prenášajú, nie vytvárajú, vďaka čomu sú účinnejšie než konvenčné systémy. Hoci vstupné náklady sú pri nich vyššie, očakávané úspory – približne 240 až 260 € ročne v bežnej domácnosti so spotrebou 10 000 kWh/rok vám môžu túto investíciu vrátiť v priebehu pár rokov, najmä ak sú napojené na obnoviteľné zdroje energie. Vďaka svojim environmentálnym prínosom a flexibilnému využívaniu energie sa stali základom ponuky riešení Daikin pre vykurovanie a chladenie domácnosti.

Praktické kroky na ochladenie domácnosti

Jedným z najjednoduchších a najúspornejších prístupov, ako udržať domácnosť chladnejšiu bez nadmerného používania mechanických systémov, je znížiť tepelný zisk interiéru.

Minimalizovanie prehrievania interiéru

  • Prechod na LED osvetlenie: žiarovky vyžarujú až 90 % svojej energie vo forme tepla.
  • Obmedzenie varenia počas najteplejších hodín: varte skoro ráno alebo po západe slnka, prípadne používajte mikrovlnné rúry či vonkajšie grily.
  • Vhodné umiestnenie spotrebičov: zariadenia generujúce teplo umiestnite ďalej od termostatov alebo od seba navzájom.

Obmedzenie prehrievania zo slnka

  • Používajte zatemňovacie závesy a termoizolačné rolety, ktoré blokujú slnečné žiarenie a pomáhajú udržať chladný vzduch v interiéri.
  • Použite okenné fólie alebo tónovanie okien, aby ste odrazili UV a infračervené žiarenie a pritom neprišli o prirodzené svetlo.

Zlepšenie vzduchotesnosti a izolácie

  • Utesnite špáry a pukliny okolo dverí, okien, potrubí a zásuviek.
  • Modernizujte izoláciu a vzduchové tesnenie podkrovia, pretože teplo sa často akumuluje v podkrovnom priestore a vyžaruje smerom nadol.

Podpora prúdenia vzduchu a vetrania

  • Modernizácia vetrania, napríklad pridaním solárne napájaných odsávacích ventilátorov alebo vetracích mriežok, pomáha odvádzať nahromadený horúci vzduch.
  • Lepšie vetranie znižuje zaťaženie ventilátorov a systémov chladenia.

Ktoré riešenia chladenia fungujú najlepšie v jednotlivých klimatických podmienkach?

  • Vo vlhkých oblastiach (napr. na juhu Spojeného kráľovstva alebo v niektorých častiach Európy), môžu byť tepelné čerpadlá alebo klimatizačné jednotky výhodou, pretože pri chladení vzduchu v interiéri zároveň zabezpečujú aj jeho odvlhčovanie.
  • Suché oblasti: Účinné nízkonákladové chladenie môžu poskytnúť odparovacie ochladzovače.
  • Mestské byty: Osvedčeným riešením sú mobilné klimatizačné jednotky, žalúzie a inteligentné systémy.
  • Samostatne stojace domy: Umožňujú prepojenie podkrovných ventilátorov, chladných striech a tepelných čerpadiel s inteligentným ovládaním.

Z pohľadu rozpočtu: počiatočné vs. dlhodobé náklady

Pri výbere systému chladenia je potrebné zvážiť počiatočnú investíciu aj dlhodobé prevádzkové náklady. Rôzne riešenia sa od seba odlišujú nielen cenou, ale aj spotrebou energie a náročnosťou údržby.

Spôsob chladenia

Počiatočné náklady

Údržba

Náklady na energiu

Poznámky

Okenné klimatizácie

Nízke

Stredná (čistenie filtrov, sezónny servis)

Stredné až vysoké

Efektívne pre chladenie samostatných miestností, celkovo menej účinné

Mobilné jednotky

Nízke až stredné

Minimálna

Stredné

Flexibilné, ale môžu byť hlučné a energeticky náročné

Odparovacie chladiče

Nízke až stredné

Minimálna (dopĺňanie vody, občasná výmena podložky)

Nízke

Skvelé v suchých oblastiach, nevhodné do vlhkých oblastí

Tepelné čerpadlá

Vysoké

Minimálna

Nízke

Dvojúčelové riešenie s vysokou účinnosťou, často podporované dotáciami

Chladné strechy

Stredné až vysoké (20 – 40 €/m²)

Takmer žiadna

Nízke

Dlhodobá návratnosť investície vďaka pasívnemu blokovaniu tepla

Podkrovné ventilátory

Nízke až stredné

Takmer žiadna

Nízke

Účinné riešenie pre odvod tepla na horných poschodiach

Na zníženie počiatočných nákladov pri udržateľných riešeniach je k dispozícii množstvo štátnych dotácií a stimulov. Napríklad:

  • V Spojenom kráľovstve a EÚ možno často získať dotácie na inštaláciu tepelného čerpadla a modernizáciu izolácie v rámci programov zameraných na dekarbonizáciu. Napríklad v Nemecku poskytuje Spolkový úrad pre hospodárstvo a kontrolu vývozu (BAFA) dotácie až do výšky 45 % nákladov na inštaláciu tepelného čerpadla a renováciu zameranú na úsporu energie.

Ako môže byť chladenie účinné bez toho, aby poškodzovalo životné prostredie?

S narastajúcim dopytom po chladení na celom svete sa zvyšuje aj jeho vplyv na životné prostredie, pokiaľ sa neurobíme premyslené a zodpovedné rozhodnutia.

Tradičné klimatizácie sú zodpovedné za čoraz väčší podiel na celosvetovej spotrebe elektriny a emisiách. Oproti tomu odparovacie chladiče spotrebúvajú až o 75 % menej energie a majú menší environmentálny vplyv. Sú však účinné iba v suchých oblastiach.

Tradičné klimatizácie fungujú na princípe kompresorového chladenia, ktoré je energeticky náročné apreto čoraz viac prispievajú k celosvetovo rastúcej spotrebe elektriny a emisiách CO₂.

Tepelné čerpadlá zabezpečujú vykurovanie aj chladenie prenosom tepla nie jeho výrobou, vďaka čomu sú omnoho úspornejšie. Keď sa navyše spoja s obnoviteľnými zdrojmi elektriny, môžu v porovnaní s tradičnými systémami znížiť emisie CO₂ až o 60 %.

Udržateľné riešenia chladenia pre zdravie, komfort a budúcnosť

Chladenie je v otepľujúcej sa Európe čoraz väčšou nevyhnutnosťou. Výzvou je však udržať tepelný komfort bez zvyšovania spotreby energie a environmentálneho vplyvu. Najúčinnejšie alternatívy chladenia kombinujú pasívny dizajn, inteligentné riadenie a energeticky úsporné systémy ako tepelné čerpadlá, ktoré sú prispôsobené miestnym klimatickým podmienkam a typu danej budovy. Udržateľné riešenia chladenia vďaka nižším energetickým nárokom a súčasnej ochrane zdravia a komfortu v interiéri predstavujú praktický prístup pripravený na budúcnosť. Riešenia Daikin sa zameriavajú na zodpovedné chladenie, ktoré posilňuje odolnosť v súčastnosti aj z dlhodobého hľadiska.

Kľúčové zistenia

  • Pre čoraz intenzívnejšie vlny horúčav naprieč Európou už chladenie nie je luxus, ale nevyhnutnosť pre naše zdravie.

  • Tradičné klimatizácie zvyšujú spotrebu energie a emisie, preto je potrebné hľadať účinné alternatívy.

  • Kľúčové sú riešenia prispôsobené klimatickým podmienkam: pasívne a priame chladenie je vhodné do suchých oblastí, kým tepelné čerpadlá najlepšie fungujú v zmiešaných a vlhkých klimatických oblastiach.

  • Inteligentné technológie znižujú nároky na chladenie optimalizáciou tienenia, vetrania a využívania systémov ešte predtým, než je potrebná klimatizácia.
  • Energeticky úsporné tepelné čerpadlá poskytujú dlhodobý komfort s nižšími emisiami, najmä ak sa prepoja s obnoviteľnými zdrojmi energie.

Hľadáte riešenie chladenia, ktoré poskytuje rovnováhu medzi komfortom, účinnosťou a udržateľnosťou?