Pri vytváraní udržateľného prostredia a budovaní uhlíkovo neutrálneho rezidenčného fondu čelíme viacerým výzvam. Jednou z týchto výziev je čo najlepšie využitie obnoviteľnej energie pri vykurovaní našich domovov. Technológia tepelných čerpadiel zohráva významnú úlohu pri dekarbonizácii európskeho bývania.
V mnohých domoch sa stále používajú zastarané vykurovacie systémy na uhlie a olej. V spoločnosti Daikin sme sa zaviazali nahradiť tieto systémy najmodernejšou technológiou tepelných čerpadiel.
Krajiny, ako napríklad Švédsko, uzákonili, aby sa tepelné čerpadlá stali štandardným systémom pre novostavby. Štúdia z roku 2020 ukazuje, že novostavby predstavujú viac ako polovicu trhu s tepelnými čerpadlami v Nemecku. V celej Európe však len 10 % vykurovacích systémov inštalovaných každý rok využíva technológiu tepelného čerpadla. To je menej ako cieľ Európskej komisie pre obnoviteľné zdroje energie: jej cieľom je, aby tepelné čerpadlá predstavovali 40 % zariadení na vykurovanie a chladenie.
Komisia predstavila súbor opatrení nazvaný Európska zelená dohoda, ktorého cieľom je dosiahnuť, aby sa Európa v roku 2050 stala klimaticky neutrálnou prostredníctvom technológií s nízkym dopadom na životné prostredie. V spoločnosti Daikin vidíme štyri kroky, ktoré by Európe pomohli splniť ciele Komisie.
1. krok: Sprísnenie pravidiel pre spotrebu energie v novostavbách
Európa musí postupne odstrániť najznečisťujúcejšie vykurovacie systémy. Všetky členské štáty EÚ sú povinné zaviesť stratégie, ktoré zabezpečia, aby novopostavené domy a byty mali lepšie štatistické údaje o uhlíkovej náročnosti. Vďaka tomu odhadujeme, že tepelné čerpadlá majú v súčasnosti 50 % podiel na trhu novostavieb.
2. krok: Zvýšenie miery výmeny
Aby sme dosiahli ciele EÚ v oblasti dekarbonizácie, musíme každý rok nahradiť aspoň 2 % všetkých vykurovacích systémov v domácnostiach na báze fosílnych palív elektrifikovanými riešeniami. V súčasnosti nahrádzame len polovicu tohto počtu. Tepelné čerpadlá by sa mali stať najlogickejšou voľbou na výmenu.
3. krok: Ukončiť stimuly pre fosílne palivá
Vlády musia zabezpečiť, aby boli tepelné čerpadlá cenovo dostupné pre bežného majiteľa domu. Zníženie atraktivity fosílnych palív a zníženie cien ekologickej energie zvýši využívanie tepelných čerpadiel a pomôže nám pri prechode k udržateľnejšej budúcnosti.
4. krok: Zavedenie vykurovania z obnoviteľných zdrojov ako štandardu
V spoločnosti Daikin veríme, že tepelné čerpadlá sa musia stať štandardom pri výmene vykurovacích systémov. Tepelné čerpadlá sú osvedčenou technológiou a ich schopnosť pripravovať teplú vodu sa rýchlo rozvíja. Každý novopostavený alebo zrekonštruovaný dom v Európe by mal mať nainštalované tepelné čerpadlo.
Budúcnosť
V spoločnosti Daikin sme odhodlaní zohrávať svoju úlohu pri riešení naliehavých spoločenských problémov spojených s globálnym otepľovaním. Aby sme to dosiahli, investujeme do inovácií a miestnych výrobných kapacít v Európe s cieľom dodávať spoľahlivé, inteligentné a energeticky účinné tepelné čerpadlá, ktoré nám môžu pomôcť prejsť na uhlíkovo neutrálnu spoločnosť.
Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si toto video.