Tepelné čerpadlá vzduch-voda
Zistite, aké sú fakty alebo mylné predstavy o tepelných čerpadlách vzduch-vzduch
NIE JE TO PRAVDA
Spoločnosť Daikin ponúka široký sortiment tepelných čerpadiel vzduch-voda. Až 97 % domácností môže použiť tepelné čerpadlo Daikin.
Vyskúšajte to: Začať
SKUTOČNE JE TO TAK
Keď teploty klesnú pod 0 °C, tepelné čerpadlá využívajúce geotermálnu energiu sú naozaj účinnejšie. Čím je okolitá teplota nižšia, tým väčší je rozdiel v účinnosti. Keď je však okolitá teplota vyššia ako 7 °C, účinnejšie sú tepelné čerpadlá využívajúce vzduch.
Priemerná účinnosť počas vykurovacej sezóny môže byť v prípade tepelného čerpadla využívajúceho geotermálnu energiu trochu vyššia v porovnaní s tepelnými čerpadlami využívajúcimi vzduch. Tento rozdiel nie je v ročnom účte za elektrickú energiu veľmi markantný.
Tepelné čerpadlá využívajúce vzduch sa vyznačujú jednoduchšou inštaláciou a nižšou investíciou. Preto je tepelné čerpadlo využívajúce vzduch pre väčšinu z nás najvhodnejšie riešenie.
Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch
Zistite, aké sú fakty alebo mylné predstavy o tepelných čerpadlách vzduch-vzduch
NIE JE TO PRAVDA
Klimatizácie Daikin sú veľmi tiché a pohyby vzduchu sú sotva badateľné.
Navštívte náš Daikin store a presvedčte sa o tom sami.
NIE JE TO PRAVDA
Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch od spoločnosti Daikin majú vysokú mieru energetickej účinnosti. Z každých štyroch jednotiek energie vo vašej domácnosti zabezpečenej tepelným čerpadlom pochádzajú tri jednotky „zadarmo“ zo vzduchu a jedna jednotka pochádza z elektrickej siete. Energetická účinnosť tepelného čerpadla vzduch-vzduch je v porovnaní s elektrickým ohrievačom alebo kotlom približne štvornásobne vyššia.
JE TO PRAVDA
Ceny elektrickej energie sú v súčasnosti vyššie než ceny zemného plynu či ropy. Štvornásobne vyššia energetická účinnosť preto neznamená štvornásobne nižšie účty. Prípadné úspory si môžete overiť pomocou našej kalkulačky. Začať