Kvalita vzduchu v domácnosti je dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Sme tzv. „interiérová generácia“ a až 90 % času trávime vnútri. Mnohí z nás si však neuvedomujú, že kvalita vzduchu v domácnosti môže byť až päťkrát horšia ako kvalita vzduchu vonku.
Ide o neviditeľný problém. Čističky vzduchu Daikin sú však ideálnym riešením, ktoré zabezpečí, že vy a vaša rodina budete doma dýchať čistejší a zdravší vzduch.
Čističky vzduchu Daikin sú známe svojou účinnosťou, ktorú dosahujú vďaka vysokovýkonnému elektrostatickému HEPA filtru. Ide o vysoko účinný systém navrhnutý na odstraňovanie malých častíc. Naša patentovaná technológia Streamer je navrhnutá tak, aby s vysokou presnosťou eliminovala vírusy a alergény.
Hoci hrozba ochorenia Covid už poklesla, celý svet pocítil dôležitosť a zdravotné prínosy čistého vzduchu, či už je to znižovanie počtu environmentálnych spúšťačov ochorení, ako astma a alergie, alebo spomalenie šírenia ochorení prenášaných vzduchom. Čistejší vzduch v interiéri nás môže navyše chrániť pred vonkajšími znečisťujúcimi látkami ako smog a dym. Keď si vyberiete čističku vzduchu Daikin, chceme, aby ste mali úplný pokoj.
Je našou prioritou zabezpečiť, aby ste jej kúpou získali to najlepšie z oblasti čistenia vzduchu. Preto sme požiadali popredných odborníkov z tejto oblasti, aby naše produkty otestovali. Výsledky testov nám poskytli niektoré z najrenomovanejších svetových inštitúcií.
Ako sú čističky vzduchu Daikin testované na ochranu pred respiračnými vírusmi?
Spoločnosť Daikin vždy prichádza s inovatívnymi riešeniami medzi prvými. Preto sme neváhali otestovať účinnosť našich čističiek vzduchu. Požiadali sme renomované francúzske laboratórium Institut Pasteur de Lille (IPL), aby prísne otestovalo* naše jednotky, a nižšie hrdo uvádzame dva z najdôležitejších výsledkov, ktoré nám poskytli:
- Čističky vzduchu Daikin dokážu za 2,5 minúty eliminovať viac ako 99,98 % ľudského koronavírusu HCoV-229E. Ide o vírus z rovnakej čeľade, do akej patrí SARS-CoV-2, koronavírus spôsobujúci pandémiu Covid-19.
- U týchto jednotiek sa tiež potvrdila 99,93 % účinnosť v priebehu 2,5 minúty proti vírusu H1N1 (ktorý spôsobuje bežnú chrípku).
Tieto výsledky potvrdzujú, že čističky vzduchu Daikin môžu pomôcť v boji proti respiračným ochoreniam. Kompaktná čistička typu „ plug-and-play “ vo veľkej miere prispieva k znižovaniu rizika prenosu respiračných vírusov.
Certifikácia produktov Daikin od inštitútu IPL je pre nás mimoriadne dôležitá. Tento inštitút bol založený v reakcii na epidémiu v roku 1894 a dodnes je jednou z popredných organizácií propagujúcich prevenciu chorôb a postupy dobrej hygieny. Inštitút IPL má 33 výskumných tímov a spolupracuje len so starostlivo vybranými partnermi. Už samotný fakt, že dôverovali produktom Daikin a podrobili ich prísnemu testovaniu, svedčí o našej kvalite.
Vieme, že chcete mať doma zdravé prostredie, v ktorom sa nešíria respiračné vírusy. Sme hrdí, že vďaka našim odskúšaným a otestovaným čističkám vzduchu vám tento cieľ pomáhame napĺňať.
Vo videu nižšie sa dozviete viac o laboratóriu Institut Pasteur de Lille:
* Ak chcete získať podrobnejšie informácie o testovaných jednotkách a súvisiacich výsledkoch, prejdite na stránku https://www.daikin.eu/en_us/press-releases/institut-pasteur-de-lille-validates-effectiveness-of-daikin-s-air-purifiers-against-human-coronavirus.html.
Ako čistička vzduchu Daikin pomáha bojovať proti alergiám?
Keďže čoraz viac času trávime vnútri, alergie sú na vzostupe. Je preto dôležité minimalizovať dráždivé a znečisťujúce látky, aby sme sa pri potláčaní príznakov alergie nemuseli vždy uchyľovať k liekom.
Čističky vzduchu Daikin dokážu eliminovať alergény pochádzajúce zo zvieracích miláčikov, dymu a iných dráždivých látok skôr, ako sa stanú problematickými.
Teší nás, že naše riešenia na boj s alergiami získali schválenie od nadácie Allergy UK, čo znamená, že boli certifikované ako účinné pri znižovaní počtu malých častíc vrátane alergénov, baktérií a vírusov.
Čističky vzduchu Daikin testovala aj organizácia European Centre for Allergy Research Foundation a označila ich ako vhodné na boj s alergiami. Kritériá organizácie ECARF sú pravidelne aktualizované tak, aby odrážali najnovšie vedecké poznatky, takže táto certifikácia je dôkazom vysokých štandardov výrobkov Daikin.
Vďaka týmto trom certifikáciám budete mať istotu, že výberom čističky Daikin zabezpečíte pre seba a svoju rodinu potrebný čistý vzduch.
Pozrite si naše čističky vzduchu
Zimné obdobie je za rohom: darujte svojim blízkym čistejší vzduch.
Nakupujte priamo od spoločnosti Daikin
Prejdite do internetového obchodu a využite výhody priameho nákupu od nás.
Viac informácií o riešeniach pre kvalitný vzduch v interiéri
Udržiavanie dobrej kvality vzduchu v interiéri je nevyhnutné na vytvorenie zdravého prostredia na život. Nižšie nájdete niektoré bežné otázky o tom, ako čističky vzduchu vplývajú na zdravie, komfort a celkovú pohodu.
Aká je funkcia čističky vzduchu?
Čistička vzduchu dokáže zo vzduchu odstrániť znečisťujúce látky, alergény a iné škodlivé častice. Skombinovaním technológií, ako sú elektrostatické HEPA filtre, filtre s aktívnym uhlíkom a ionizátory, umožňuje čistička vzduchu zachytiť a neutralizovať znečisťujúce látky pre výrazne čistejší vzduch na dýchanie.
Päť výhod používania čističky vzduchu
Čistička vzduchu doma alebo v kancelárii prináša mnoho výhod vrátane:
– Zlepšenie kvality vzduchu v miestnosti odstránením znečisťujúcich látok, ako sú prach, peľ, srsť domácich miláčikov, spóry plesní či dym.
– Zmiernenie príznakov alergie a astmy odstránením alergénov zo vzduchu.
– Zmiernenie zápachov ako zápach dymu, chemikálií či zápach z varenia pomocou filtrov s aktívnym uhlíkom a iných technológií.
– Zlepšenie kvality spánku je jednou z hlavných výhod čističky vzduchu. Vytvára čistejšie a príjemnejšie prostredie na spánok tým, že zo vzduchu odstraňuje znečisťujúce látky a alergény.
– Vytvorenie pohodlnejšieho a príjemnejšieho obytného či pracovného priestoru vďaka tomu, že zo vzduchu odstraňuje znečisťujúce látky a alergény.
Týchto sedem znakov svedčí o tom, že by ste vo svojej domácnosti alebo kancelárii mohli oceniť čističku vzduchu:
- Príznaky ako bolesť hlavy, kýchanie či kašeľ môžu súvisieť so zlou kvalitou vzduchu.
- Hromadenie prachu, plesní alebo iných viditeľných znečisťujúcich prvkov vo vašej domácnosti.
- Prachové častice z nedávno zrekonštruovanej domácnosti či kancelárie, prípadne z nového nábytku.
- Nepríjemné pachy, napríklad zápach dymu, zápach z varenia, čistiacich prostriedkov alebo zápach z otvoreného ohňa.
- Potreba zmierniť príznaky alergie či astmy.
- Vysoká miera znečistenia vzduchu v meste s vysokou hustotou obyvateľstva.
- Potreba odstrániť zo vzduchu zvieraciu srsť a iné alergény.
Čističky vzduchu Daikin sú vybavené vysokoúčinnými elektrostatickými HEPA filtrami, ktoré sú navrhnuté tak, aby zo vzduchu odstránili 99,97 % častíc s veľkosťou iba 0,3 mikrónu vrátane bežných alergénov ako prach, peľ a srsť domácich zvierat.
Odstránením týchto malých častíc a alergénov dôjde k zlepšeniu kvality vzduchu a zmierneniu príznakov alergie či astmy.
Skombinovaním technológií, ako sú vysokoúčinné elektrostatické HEPA filtre a filtre s aktívnym uhlíkom, dokážu čističky vzduchu odfiltrovať cigaretový dym a škodlivé častice.
Vysokoúčinné filtre pohlcujúce častice sú navrhnuté tak, aby zo vzduchu odstránili 99,97 % častíc s veľkosťou iba 0,3 mikrónu vrátane dymu, dechtu a nikotínu. Čističky vzduchu s pachovými filtrami odstraňujú zo vzduchu prchavé organické zlúčeniny ako zápach dymu či chemikálie tým, že ich pohlcujú a neutralizujú.
Ak si čističku vzduchu vyberáte zo zdravotných dôvodov a na odstránenie dymu, orientujte sa podľa HEPA filtra a hodnoty CADR (Clean Air Delivery Rate – rýchlosť prívodu čistého vzduchu). Čím sú hodnoty vyššie, tým účinnejšie odstraňuje čistička vzduchu dym, prach a peľ zo vzduchu.
HEPA filter je vysokoúčinný systém filtrovania vzduchu, ktorý je navrhnutý na zachytávanie jemných častíc prachu. Podľa výskumu dokáže odstrániť až 99 % častíc s veľkosťou 0,1μm – 2,5μm.
Ako funguje HEPA filter?
Elektrostatický HEPA filter Daikin účinne zachytáva prach pomocou elektrostatickej sily, takže sa neupcháva.
Aké sú výhody HEPA čističky vzduchu?
Čistička vzduchu s HEPA filtrom dokáže vyčistiť väčší objem vzduchu.
Na rozdiel od iných filtrov s jemnou sieťovinou sa HEPA filter neupcháva prachom a zároveň dokáže zachytiť menšie častice.
Medzi výhody patrí zlepšenie kvality vzduchu, pretože čistička vzduchu s HEPA filtrom dokáže odstrániť široké spektrum znečisťujúcich látok a alergénov, čím môže prispieť k zmierneniu príznakov alergie a astmy.
HEPA filtre majú zvyčajne dlhšiu životnosť než iné typy filtrov. Z dlhodobého hľadiska sú teda cenovo výhodnejšie. Filter Daikin má životnosť desať rokov.
Domáci vetrací systém zlepšuje kvalitu vzduchu tým, že privádza čerstvý vzduch zvonka a odvádza vydýchaný vzduch z interiéru. Pomocou výmenníka tepla udržiava stabilnú teplotu a vlhkosť, v dôsledku čoho znižuje náklady na vykurovanie. Používa aj filtre na odstránenie znečisťujúcich látok a alergénov, takže vzduch, ktorý dýchame, je čistejší a zdravší.
Centralizovaný HRV systém DUCO zlepšuje kvalitu vnútorného vzduchu tým, že privádza čerstvý vzduch zvonka a odvádza vydýchaný vzduch z interiéru. Používa na to výmenník tepla, ktorý udržiava oveľa stabilnejšiu vnútornú teplotu.
Vetrací systém sa skladá z dvoch hlavných častí:
1) Výmenník tepla: Výmenník tepla je zariadenie, ktoré prenáša teplo z vydýchaného vzduchu v interiéri do čerstvého vzduchu zvonka. Pomáha to udržiavať stabilnú vnútornú teplotu, čo znižuje náklady na vykurovanie.
2) Filtre: Systém obsahuje aj filtre, ktoré pomáhajú odstraňovať zo vzduchu znečisťujúce látky a alergény. Tieto filtre zachytávajú a neutralizujú znečisťujúce látky vo vzduchu, vďaka čomu môžete doma či v kancelárii dýchať čistejší a zdravší vzduch.
Centralizovaný HRV systém DUCO navyše automaticky upravuje rýchlosť ventilátora v závislosti od kvality vzduchu. K dispozícii je tiež funkcia ovládača a časovača, ktorá funguje v rôznych miestnostiach, v ktorých sa systém používa. Systém tak možno nastaviť na prevádzku počas určitého časového obdobia.
Pravidelná kontrola centralizovaného HRV systému DUCO je kľúčom k zaisteniu jeho spoľahlivosti a dlhej životnosti. Môže to zahŕňať čistenie vetracích otvorov DucoVents, výmenu filtrov a kontrolu tesnenia či iných problémov.
Zároveň je dôležité udržiavať vetracie otvory na prívod a odvod vzduchu bez prekážok a pravidelne kontrolovať indikátor výmeny filtrov, aby ste sa uistili, že filtre nie sú upchaté a je potrebné ich vymeniť.
Okrem toho je potrebné pravidelne kontrolovať prúdenie vzduchu a teplotu v rôznych miestnostiach doma či v kancelárii s cieľom zabezpečiť rovnomernú distribúciu čerstvého vzduchu do celej budovy.
Vetrací systém umožňuje zlepšiť kvalitu vzduchu viacerými významnými spôsobmi.
Privádza dovnútra čerstvý vzduch, a zároveň odvádza vydýchaný vzduch z interiéru. Tento proces sa nazýva „výmena vzduchu“. Odstraňuje a riedi znečistenie vzduchu, alergény a iné znečisťujúce látky.
1) Vetracie otvory: Vetrací systém používa na cirkuláciu čerstvého vzduchu v celej budove kombináciu prívodných a odvodných ventilátorov DucoVents. Čerstvý vzduch potom distribuuje pomocou HEPA filtrov. Filtrujú, a tým neutralizujú vzduch v interiéri, čím vytvárajú zdravší a čistejší vzduch na dýchanie.
2) Zmiernenie príznakov alergie a astmy: Vetrací systém odstraňuje zo vzduchu častice a pomáha tak zmierniť príznaky alergie a astmy.
3) Redukovanie zápachov: Pri každodenných činnostiach, ako je napríklad varenie, vznikajú nežiaduce pachy. Vetrací systém prispieva k ich odstráneniu a spríjemňuje tak prostredie, v ktorom žijete.
4) Zvýšenie komfortu: Vetrací systém pomáha vytvoriť pohodlnejší a príjemnejší obytný alebo pracovný priestor. Odstraňuje znečisťujúce častice, zápach a alergény, čím vytvára čistejšie a bezpečnejšie prostredie pre váš život.
Nedostatočné vetranie má nepriaznivý vplyv na váš domov aj na vaše zdravie. V zle vetraných domoch sa môže hromadiť vlhkosť, čo vedie k vzniku plesní a zatuchnutiu v sadrokartóne alebo v iných stavebných materiáloch. Hromadenie vlhkosti môže zapríčiniť aj poškodenie konštrukcie a vznik hnilobných procesov, ktoré môžu prilákať škodce a ďalšie zamorenie. V dôsledku toho môže nastať ďalší problém – prílišné zahrievanie alebo ochladzovanie budov vedúce k zvýšeniu spotreby energie, a tým aj k zvýšeniu nákladov. Hromadenie plesní, baktérií a zlá kvalita vzduchu môžu zapríčiniť aj dýchacie ťažkosti, alergie a únavu. Tieto problémy sú vzájomne prepojené a zlepšením vetrania pomáhame s ich riešením.
Riešenia na zlepšenie kvality vzduchu
Existuje veľa možností, ako vyriešiť zlú kvalitu vzduchu. Pomôžu vám prirodzené vetracie riešenia, ako je otváranie okien, vyhýbanie sa sviečkam alebo používaniu krbov. Najúčinnejšia je však inštalácia mechanického vetracieho systému. Ten predstavuje účinné a udržateľné riešenie na zlepšenie kvality vzduchu. Ak ho už máte nainštalovaný, výmena a čistenie filtrov vám prinesú značné výhody.
Účinný vetrací systém dokáže znížiť náklady na bývanie a domácnosť. Nižšie uvádzame štyri hlavné spôsoby, akými to dosiahne:
1) Úspora energie: S úsporou energie pomáha HRV systém (najvýraznejší spôsob úspory nákladov). Prenáša teplo z odvádzaného vzduchu do čerstvého vzduchu tak, aby sa zachovala stabilná teplota. Týmto spôsobom sa znižuje potreba kúrenia, čo šetrí náklady na energie.
2) Zníženie miery vykurovacieho a chladiaceho zaťaženia: Prísunom vonkajšieho vzduchu a odstránením vydýchaného vnútorného vzduchu pomáha vetrací systém znížiť mieru vykurovacieho a chladiaceho zaťaženia HVAC systému. Prispieva tým k predĺženiu životnosti HVAC zariadenia. A následne tiež k zníženiu nákladov na údržbu.
3) Zmiernenie príznakov alergie a astmy: Centralizovaný HRV systém Duco odstraňuje zo vzduchu škodlivé častice a výrazne tak pomáha zmierniť príznaky alergie a astmy.
4) Nízke náklady na údržbu: Systém Duco sa vyznačuje nízkymi nákladmi na údržbu a vďaka použitiu vysokokvalitných materiálov a modernej technológie aj odolnosťou a dlhou životnosťou.
Odborníci z inštalačnej firmy posúdia budovu a vyhodnotia náklady. Potom by mali zvážiť veľkosť budovy a počet jej obyvateľov, aby sa zabezpečil čo najbezpečnejší a najefektívnejší systém a proces inštalácie vetrania. Pred inštaláciou potrubia Ducoflex navrhnú vhodný systém vetrania prihliadnuc na stavebné predpisy a úpravy potrebné pre staršie nehnuteľnosti. Systém musí byť prístupný, aby sa dal pravidelne testovať a kontrolovať s cieľom vykonať údržbové či renovačné práce.
Inštalácia vetracieho systému vyžaduje niekoľko krokov:
1) Posudok: Odborník posúdi budovu, aby určil najvhodnejší typ vetracieho systému pre dané priestory. Musí prihliadať na faktory ako veľkosť budovy, počet obyvateľov a úroveň znečistenia vzduchu v oblasti.
2) Návrh: Ďalším krokom je vypracovanie návrhu vetracieho systému. Zahŕňa to usporiadanie potrubia Ducoflex, umiestnenie vetracích otvorov na prívod a odvod vzduchu a veľkosť a typ potrebného zariadenia.
3) Inštalácia: Inštalácia vetracieho systému zvyčajne začína zavedením potrubia Ducoflex. To sa potom pripojí k vetracím otvorom na prívod a odvod vzduchu, ktoré sú najčastejšie umiestnené na stenách alebo stropoch budov.
4) Testovanie: Po dokončení inštalácie odborník otestuje systém, aby sa ubezpečil, že funguje správne, že prúdenie vzduchu je vyvážené a že systém spĺňa stavebné predpisy.
5) Údržba: Každý vetrací systém vyžaduje pravidelnú kontrolu. Preto musíte zabezpečiť pravidelné prehliadky vášho systému inštalačným technikom.
Zistite viac o kvalite vzduchu v interiéri
Prečo je dôležité mať doma kvalitný vzduch? Zamyslite sa nad tým, koľkokrát sa každý deň nadýchnete a vydýchnete.
Nakupujte priamo od spoločnosti Daikin
Prejdite do internetového obchodu a využite výhody priameho nákupu od nás.