Skip to main content

Domov je viac než len miesto na bývanie. Je to priestor, kde sa spája pohodlie a láska. Spoznajte naše riešenia pre vykurovanie, chladenie, ohrev vody, čistenie vzduchu a vetranie, ktoré sú pripravené zlepšiť komfort vášho bývania.

  • Pohodlné vykurovanie
  • Účinné chladenie
  • Teplá voda bez obmedzení
  • Čistenie vzduchu a vetranie

Ako vám produkty Daikin pomôžu vytvoriť z domu domov?

V spoločnosti Daikin sme presvedčení, že dom sa stáva domovom vďaka pohodliu, starostlivosti a radosti zo spoločných chvíľ. Objavte naše riešenia, vďaka ktorým sa budete doma cítiť pohodlne.

Spoznajte naše riešenia šité na mieru vašim potrebám

Naše riešenia sú prispôsobené špecifickým požiadavkám každého zákazníka. Náš sortiment produktov je zárukou, že vaša domácnosť dosiahne najvyššiu úroveň pohodlia prostredníctvom udržateľných a úsporných systémov, ktoré zabezpečujú:

Rodina si užíva útulnú vyhriatu obývaciu izbu s výhľadom na zimnú krajinu, čo preukazuje, že naše riešenia vykurovania, chladenia a vetrania sú účinné pri vytváraní celoročného pohodlia v domácnosti.

1. Vykurovanie, chladenie a ohrev vody

Naše tepelné čerpadlá spoľahlivo zabezpečia vykurovanie, chladenie a ohrev vody v domácnosti počas celého roka a vytvoria tak dokonalú útulnú atmosféru, ktorá premení váš dom na domov.

Chcete vymeniť existujúci systém vykurovania alebo zvažujete inštaláciu nového systému? Potom by ste mali uvažovať nad odklonom od systémov na princípe fosílnych palív a zvážiť systémy, ktoré sú menej ovplyvňované stúpajúcimi cenami energií a majú menší vplyv na životné prostredie.

Potreby jednotlivých domácností sa líšia.

Poďme zvážiť možnosti, ktoré majú malý vplyv na životné prostredie.

Naše riešenia pre vykurovanie, chladenie a ohrev vody

Výber správneho systému vykurovania závisí od typu nehnuteľnosti, v ktorej bývate, od vášho rozpočtu a životného štýlu. K dispozícii máte mnoho alternatív – záleží na tom, čo hľadáte.

Čo je tepelné čerpadlo?

  • Tepelné čerpadlo je účinná nízkouhlíková technológia, ktorá poskytuje viac energie než spotrebúva.
  • Používa obnoviteľné zdroje energie ako je vzduch, voda a geotermálna energia na zabezpečenie vykurovania, chladenia a ohrevu vody v domácnosti.
  • Táto energia sa potom vo vnútri uvoľňuje cez vykurovacie telesá ako radiátory, podlahové kúrenie, vnútorné jednotky klimatizácie, konvektory tepelného čerpadla a systém na ohrev vody.

Aké typy tepelných čerpadiel existujú?

Naše najpopulárnejšie tepelné čerpadlá

Šesť dôvodov, prečo investovať do tepelného čerpadla

Investícia do tepelného čerpadla prináša početné výhody. Nižšie uvádzame šesť hlavných dôvodov, prečo je tepelné čerpadlo rozumnou investíciou v domácnosti:

  1. Tepelné čerpadlo zvyšuje hodnotu vašej nehnuteľnosti: Inštalácia tepelného čerpadla má pozitívny vplyv na energetický certifikát (EPC) budov v Európe a často vedie k zvýšeniu o jednu alebo viac energetických tried. Následná úspora energie a zvýšený komfort, ktoré prináša energeticky účinná domácnosť, sa odrazia vo zvýšení hodnoty nehnuteľnosti alebo ceny prenájmu. Hodnota môže stúpnuť rádovo o 2 až 8 %.
  2. Tepelné čerpadlá šetria náklady na energiu: Tepelné čerpadlo, ktoré sa inštaluje ako náhrada plynového kotla používaného na vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody, by malo v priebehu predpokladaného obdobia 10 rokov generovať úspory za energiu. Očakáva sa, že tieto úspory sa budú v priebehu času zvyšovať.
  3. Dotácie: Môže sa zdať, že tepelné čerpadlá vyžadujú v porovnaní s tradičnými systémami vykurovania väčšiu počiatočnú investíciu. Pri zvažovaní kúpy tepelného čerpadla však netreba zabúdať na to, že máte vysokú šancu získať nejakú dotáciu, vďaka ktorej bude investícia do tepelného čerpadla oveľa atraktívnejšia.
  4. (Možný) zákaz konvenčných technológií vykurovania: Európske vlády sa vydali na ambicióznu cestu k nulovo čistým emisiám. Čoraz viac krajín sa zaväzuje v priebehu nasledujúcich desaťročí dosiahnuť nulovo čisté emisie. Tieto dlhodobé ciele však možno splniť len nastavením merateľných krátkodobých míľnikov.
  5. Znížený vplyv na životné prostredie: Tepelné čerpadlá sú jedným z kľúčových riešení na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií uhlíka. Naša prípadová štúdia ukazuje, že tepelné čerpadlo Daikin je 2 až 24-krát menej uhlíkovo náročné, vďaka čomu dokáže počas používania ročne ušetriť od 0,2 do 2 ton ekvivalentu CO2 (v závislosti od emisného faktoru elektrickej siete jednotlivých krajín).
  6. Kombináciou tepelného čerpadla so solárnymi panelmi ušetríte energiu: Kombinácia tepelného čerpadla a solárnych panelov (FV) je skvelým spôsobom, ako šetriť energiu. Tepelné čerpadlo môže vďaka inštalácii FV panelov fungovať sčasti na bezplatnej elektrine.

Ďalšie informácie o tepelných čerpadlách

Nájdite odpovede na všetky otázky, ktoré môžete mať o tepelných čerpadlách a o tom, ako ich využiť.

Áno, tepelné čerpadlá možno pripojiť k starým alebo novým radiátorom.

Ak už vo svojej domácnosti radiátory máte, vysokoteplotné tepelné čerpadlá alebo hybridné tepelné čerpadlá (ak nahrádzate plynový kotol) k nim možno jednoducho pripojiť. Môžete tak použiť existujúce rozvody bez potreby výmeny radiátorov alebo vykonávania dodatočných prác.

Väčšina tepelných čerpadiel pozostáva z vnútornej a vonkajšej jednotky. Každá jednotka počas prevádzky vydáva určitý hluk, ktorý sa vo všeobecnosti meria v decibeloch a jeho úroveň sa pohybuje od 0 dBA do 140 dBA.

Pri úrovniach hluku sa uvádzajú aj údaje pre úroveň akustického výkonu a úroveň akustického tlaku.

Akustický výkon je úroveň hluku meraná priamo pri zdroji.

Akustický tlak je úroveň hluku meraná v konkrétnej vzdialenosti od zdroja (zvyčajne 1,5 až 2 metre).

Vnútorné jednotky tepelných čerpadiel Daikin zvyčajne produkujú úroveň akustického tlaku okolo 30 dBA, čo je porovnateľné s ľudským šepotom.

Keďže sa vonkajšie jednotky dodávajú v širšej ponuke veľkostí, ich úrovne akustického tlaku sa pohybujú v rozmedzí 40 dBA až 62 dBA, čo je porovnateľné so zvukmi štebotu vtákov a rozhovoru ľudí.

Bežná životnosť tepelného čerpadla je zvyčajne 15 až 20 rokov. Závisí to však od viacerých faktorov. Napríklad od údržby. Aj keď tepelné čerpadlá vyžadujú minimálnu údržbu, každoročná kontrola vykonávaná inštalačnou firmou alebo servisným partnerom predlžuje ich životnosť.

Rôzne európske krajiny majú k dispozícii rôzne regulácie a dotácie (na národnej a regionálnej úrovni) na podporu kúpy a inštalácie tepelného čerpadla.

Keďže každá z krajín má svoje vlastné programy a výberové kritériá, odporúčame vám obrátiť sa na požadovaného inštalačného partnera spoločnosti Daikin, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. Tie môžete získať aj na webových stránkach vládnych inštitúcií.

Tepelné čerpadlá nevyžadujú mimoriadnu starostlivosť. Odporúčame, aby ste si u inštalačnej firmy alebo poskytovateľa servisu dohodli každoročnú servisnú kontrolu. Budete tak mať istotu, že vaše tepelné čerpadlo funguje čo najefektívnejšie. Bežná servisná prehliadka zahŕňa niekoľko štandardných kontrol, ako aj dôkladné čistenie jednotky a filtrov.

Všetko potrebné v súvislosti s objednaním, doručením a inštalovaním tepelného čerpadla zariadi inštalačný partner spoločnosti Daikin.

To závisí od viacerých faktorov. Inštalácia tepelného čerpadla je viac než len umiestnenie vnútornej a vonkajšej jednotky. Nedá sa preto s určitosťou povedať, koľko času to zaberie. Dĺžka trvania montáže tepelného čerpadla závisí od viacerých faktorov, ako sú napríklad:

  • Typ domácnosti: Prvá vec, ktorú treba vziať do úvahy, je typ domácnosti, do ktorej sa bude tepelné čerpadlo inštalovať. Ide o novostavbu alebo existujúcu domácnosť? V prípade novostavby je pri plánovaní potrebné vziať do úvahy všetky ostatné prebiehajúce stavebné práce. V prípade existujúcich domácností bude mať na výsledný čas vplyv napríklad aj to, či budú použité už existujúce konvektory alebo budú nahradené novými.
  • Typ tepelného čerpadla: Keďže k dispozícii sú rôzne tepelné čerpadlá, každé z nich má iné časové nároky na montáž.
  • Dodatočné práce: Či už ide o montáž tepelného čerpadla v existujúcej domácnosti, alebo v novostavbe, môže sa stať, že budú potrebné dodatočné práce na to, aby ste svoj nový systém mohli využívať naplno. Tieto práce môžu zahŕňať inštaláciu alebo výmenu konvektorov (napr. radiátorov), optimalizáciu izolácie atď.

Cena montáže tepelného čerpadla závisí od typu vybraného tepelného čerpadla a krajiny, v ktorej žijete.

Ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť cenu, sú rekonštrukčné alebo dodatočné stavebné práce (napríklad izolácia), ktoré je potrebné urobiť, plus cena práce inštalačnej firmy. Rôzne firmy si môžu účtovať rôznu cenu na základe svojich skúseností a odbornosti.

Ak si chcete nechať poradiť, ktorý typ tepelného čerpadla je pre vašu domácnosť najvhodnejší, obráťte sa na inštalačného partnera spoločnosti Daikin, zamestnancov našej predajne, prípadne si pozrite náš navigátor pre rezidenčné riešenia.

2. Čistenie vzduchu a vetranie

Zlepšite kvalitu vzduchu vo svojej domácnosti pomocou našich čističiek vzduchu, vetracích systémov a tepelných čerpadiel vzduch-vzduch

Prečo je dôležité dýchať zdravší vzduch?

  • Vedeli ste, že až 90 % nášho času trávime v interiéri, pričom kvalita vzduchu vnútri môže byť dva až šesťkrát horšia ako kvalita vzduchu vonku?

  • Priemerný dospelý človek denne spotrebuje 15 000 litrov vzduchu. Hoci si starostlivo vyberáme potraviny, ktoré jeme, často si nie sme vedomí, aký vzduch vdýchneme 30 000-krát za deň, pretože znečisťujúce látky sú pre ľudské oko neviditeľné.

  • Znečistenie vzduchu v interiéri môže pochádzať z rôznych zdrojov, vrátane spotrebičov na rôzne palivá, tabakových výrobkov či nahromadených alergénov alebo prachu. K tomuto problému môžu samozrejme prispievať aj vonkajšie zdroje ako všeobecné znečistenie vonkajšieho vzduchu.

Znečisťujúce látky a častice v interiérovom vzduchu

  • Pomocou správneho systému (klimatizácia, vetrací systém, čistička vzduchu) možno zo vzduchu odfiltrovať znečisťujúce látky ako peľ, spóry, prach, baktérie, vírusy alebo mikróby.
  • Častice obsahujú mikroskopické pevné látky alebo kvapky tekutín, ktoré sú také malé, že ich možno vdýchnuť a môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy. Niektoré častice s priemerom menším ako 10 mikrometrov sa môžu dostať hlboko do pľúc, či dokonca do krvného obehu. Z nich predstavujú najväčšie riziko pre zdravie častice s priemerom menším ako 2,5 mikrometra, známe aj ako jemné častice alebo PM2.5. ​
  • Čím menšie sú častice, tým nebezpečnejšie sú pre našej zdravie. Preto ich rozdeľujeme do kategórií na základe ich veľkosti.

Naše riešenia na optimalizáciu kvality vzduchu v interiéri

Prezrite si nasledujúce produkty, ktoré poskytujú čistenie a filtráciu a zabezpečujú tak dobrú kvalitu vzduchu v interiéri, dokonca aj pri znečistení vonkajšieho vzduchu.

Pozrite si naše čističky vzduchu

Zimné obdobie je za rohom: darujte svojim blízkym čistejší vzduch

Čistička vzduchu
Čistička vzduchu
Čistička vzduchu

Porovnanie modelov (1)

Porovnanie modelov

Nakupujte priamo od spoločnosti Daikin

Prejdite do internetového obchodu a využite výhody priameho nákupu od nás.

Šesť prínosov investovania do optimalizácie vzduchu v interiéri

Naše tri produkty pre optimalizáciu vzduchu v interiéri ponúkajú rôzne výhody, vďaka ktorým premeníte svoj dom na domov. Zistite, ktorý produkt najviac vyhovuje vašim potrebám.

  1. Boj proti sezónnym alergiám: Čističky vzduchu dokážu filtrovať peľ, prachové roztoče a ďalšie alergény, vďaka čomu prinášajú úľavu od kýchania, svrbenia očí a upchatého nosa. Vetrací systém odstráni z interiéru všetok stuchnutý vzduch bez toho, aby ste museli otvárať okná, cez ktoré by sa dnu mohli dostať znečisťujúce látky z vonkajšieho prostredia.
  2. Ideálne pre mladé rodiny s domácimi miláčikmi: Deti a bábätká sú tie najzraniteľnejšie. Zabezpečte pre ne zdravé prostredie pomocou čističiek vzduchu alebo klimatizácie Daikin, ktoré vďaka patentovanej technológii Streamer odstraňujú škodlivé znečisťujúce látky, prach a zvieraciu srsť. Vďaka tichej prevádzke sú ideálne aj do materských škôl a detských izieb. Dobre odvetraný dom s vetracím systémom podporuje vďaka čerstvému vzduchu ich vývoj a všeobecnú pohodu.
  3. Podpora lepšieho spánku: Odstránením dráždivých látok pomocou čističky vzduchu a dobrým vetraním domu pomocou vetracieho systému si zlepšíte kvalitu spánku. Čističky vzduchu s prídavnou funkciou zvlhčovania vám počas spánku zabezpečia najvhodnejšiu úroveň vlhkosti, vďaka čomu uľavia od vysušovania hrdla, ktoré spôsobuje nepríjemný kašeľ počas spánku. Klimatizácia zase zabezpečí prúdenie vyčisteného vzduchu. Klimatizácie aj čističky vzduchu od spoločnosti Daikin majú nízku hlučnosť, takže nenarušia váš spánok.
  4. Zmiernenie ochorení prenášaných vzduchom: Čističky vzduchu s elektrostatickými HEPA filtrami dokážu zachytiť a rozložiť až 99,97 % jemných znečisťujúcich látok prenášaných vzduchom, čím znižujú riziko infekcií a pomáhajú udržiavať zdravšiu domácnosť. ​
  5. Nižšie účty za energiu: Vetrací systém s rekuperáciou tepla zadržiava teplo z odchádzajúceho vydýchaného vzduchu a ohrieva ním prichádzajúci chladnejší čerstvý vzduch. Keďže privádzaný vzduch je už predhriaty, tepelné čerpadlo pracuje menej, čo podľa výpočtov asociácie EVIA znižuje náklady na energiu až o 30 %.
  6. Odstraňovanie nepríjemných pachov: Pomocou čističky vzduchu s dezodorizačným filtrom odstránite pachy z varenia, fajčenia, ako aj bežné pachy z domácnosti. Vychutnajte si doma svieže a čisté prostredie aj v domácnostiach s obmedzeným vetraním.

Ďalšie riešenia na úpravu kvality vzduchu

Fotka produktu DucoBox Energy Comfort Plus, inteligentnej a mimoriadne tichej centralizovanej vetracej jednotky s rekuperáciou tepla

Naše nové zariadenie DucoBox Energy Comfort Plus je vhodné pre každý stavebný projekt. Táto inteligentná centralizovaná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla (CHRV) sa vyznačuje mimoriadne tichou prevádzkou.

Naše vysokovýkonné nástenné riešenie ohrieva, chladí a čistí vzduch vo vašej domácnosti

Váhate, ktoré riešenie spĺňa vaše potreby?

Poradíme vám, ktoré riešenie sa najlepšie hodí pre vaše potreby a podmienky.

Viac informácií o riešeniach pre kvalitný vzduch v interiéri

Udržiavanie dobrej kvality vzduchu v interiéri je nevyhnutné na vytvorenie zdravého prostredia na život. Nižšie nájdete niektoré bežné otázky o tom, ako čističky vzduchu vplývajú na zdravie, komfort a celkovú pohodu.

Aká je funkcia čističky vzduchu?

Čistička vzduchu dokáže zo vzduchu odstrániť znečisťujúce látky, alergény a iné škodlivé častice. Skombinovaním technológií, ako sú elektrostatické HEPA filtre, filtre s aktívnym uhlíkom a ionizátory, umožňuje čistička vzduchu zachytiť a neutralizovať znečisťujúce látky pre výrazne čistejší vzduch na dýchanie.

Päť výhod používania čističky vzduchu

Čistička vzduchu doma alebo v kancelárii prináša mnoho výhod vrátane:

– Zlepšenie kvality vzduchu v miestnosti odstránením znečisťujúcich látok, ako sú prach, peľ, srsť domácich miláčikov, spóry plesní či dym.

– Zmiernenie príznakov alergie a astmy odstránením alergénov zo vzduchu.

– Zmiernenie zápachov ako zápach dymu, chemikálií či zápach z varenia pomocou filtrov s aktívnym uhlíkom a iných technológií.

– Zlepšenie kvality spánku je jednou z hlavných výhod čističky vzduchu. Vytvára čistejšie a príjemnejšie prostredie na spánok tým, že zo vzduchu odstraňuje znečisťujúce látky a alergény.

– Vytvorenie pohodlnejšieho a príjemnejšieho obytného či pracovného priestoru vďaka tomu, že zo vzduchu odstraňuje znečisťujúce látky a alergény.

Týchto sedem znakov svedčí o tom, že by ste vo svojej domácnosti alebo kancelárii mohli oceniť čističku vzduchu:

  • Príznaky ako bolesť hlavy, kýchanie či kašeľ môžu súvisieť so zlou kvalitou vzduchu.
  • Hromadenie prachu, plesní alebo iných viditeľných znečisťujúcich prvkov vo vašej domácnosti.
  • Prachové častice z nedávno zrekonštruovanej domácnosti či kancelárie, prípadne z nového nábytku.
  • Nepríjemné pachy, napríklad zápach dymu, zápach z varenia, čistiacich prostriedkov alebo zápach z otvoreného ohňa.
  • Potreba zmierniť príznaky alergie či astmy.
  • Vysoká miera znečistenia vzduchu v meste s vysokou hustotou obyvateľstva.
  • Potreba odstrániť zo vzduchu zvieraciu srsť a iné alergény.

Čističky vzduchu Daikin sú vybavené vysokoúčinnými elektrostatickými HEPA filtrami, ktoré sú navrhnuté tak, aby zo vzduchu odstránili 99,97 % častíc s veľkosťou iba 0,3 mikrónu vrátane bežných alergénov ako prach, peľ a srsť domácich zvierat.

Odstránením týchto malých častíc a alergénov dôjde k zlepšeniu kvality vzduchu a zmierneniu príznakov alergie či astmy.

Skombinovaním technológií, ako sú vysokoúčinné elektrostatické HEPA filtre a filtre s aktívnym uhlíkom, dokážu čističky vzduchu odfiltrovať cigaretový dym a škodlivé častice.

Vysokoúčinné filtre pohlcujúce častice sú navrhnuté tak, aby zo vzduchu odstránili 99,97 % častíc s veľkosťou iba 0,3 mikrónu vrátane dymu, dechtu a nikotínu. Čističky vzduchu s pachovými filtrami odstraňujú zo vzduchu prchavé organické zlúčeniny ako zápach dymu či chemikálie tým, že ich pohlcujú a neutralizujú.

Ak si čističku vzduchu vyberáte zo zdravotných dôvodov a na odstránenie dymu, orientujte sa podľa HEPA filtra a hodnoty CADR (Clean Air Delivery Rate – rýchlosť prívodu čistého vzduchu). Čím sú hodnoty vyššie, tým účinnejšie odstraňuje čistička vzduchu dym, prach a peľ zo vzduchu.

HEPA filter je vysokoúčinný systém filtrovania vzduchu, ktorý je navrhnutý na zachytávanie jemných častíc prachu. Podľa výskumu dokáže odstrániť až 99 % častíc s veľkosťou 0,1μm – 2,5μm.

Ako funguje HEPA filter?

Elektrostatický HEPA filter Daikin účinne zachytáva prach pomocou elektrostatickej sily, takže sa neupcháva.

Aké sú výhody HEPA čističky vzduchu?

Čistička vzduchu s HEPA filtrom dokáže vyčistiť väčší objem vzduchu.

Na rozdiel od iných filtrov s jemnou sieťovinou sa HEPA filter neupcháva prachom a zároveň dokáže zachytiť menšie častice.

Medzi výhody patrí zlepšenie kvality vzduchu, pretože čistička vzduchu s HEPA filtrom dokáže odstrániť široké spektrum znečisťujúcich látok a alergénov, čím môže prispieť k zmierneniu príznakov alergie a astmy.

HEPA filtre majú zvyčajne dlhšiu životnosť než iné typy filtrov. Z dlhodobého hľadiska sú teda cenovo výhodnejšie. Filter Daikin má životnosť desať rokov.

Domáci vetrací systém zlepšuje kvalitu vzduchu tým, že privádza čerstvý vzduch zvonka a odvádza vydýchaný vzduch z interiéru. Pomocou výmenníka tepla udržiava stabilnú teplotu a vlhkosť, v dôsledku čoho znižuje náklady na vykurovanie. Používa aj filtre na odstránenie znečisťujúcich látok a alergénov, takže vzduch, ktorý dýchame, je čistejší a zdravší.

Centralizovaný HRV systém DUCO zlepšuje kvalitu vnútorného vzduchu tým, že privádza čerstvý vzduch zvonka a odvádza vydýchaný vzduch z interiéru. Používa na to výmenník tepla, ktorý udržiava oveľa stabilnejšiu vnútornú teplotu.

Vetrací systém sa skladá z dvoch hlavných častí:

1) Výmenník tepla: Výmenník tepla je zariadenie, ktoré prenáša teplo z vydýchaného vzduchu v interiéri do čerstvého vzduchu zvonka. Pomáha to udržiavať stabilnú vnútornú teplotu, čo znižuje náklady na vykurovanie.

2) Filtre: Systém obsahuje aj filtre, ktoré pomáhajú odstraňovať zo vzduchu znečisťujúce látky a alergény. Tieto filtre zachytávajú a neutralizujú znečisťujúce látky vo vzduchu, vďaka čomu môžete doma či v kancelárii dýchať čistejší a zdravší vzduch.

Centralizovaný HRV systém DUCO navyše automaticky upravuje rýchlosť ventilátora v závislosti od kvality vzduchu. K dispozícii je tiež funkcia ovládača a časovača, ktorá funguje v rôznych miestnostiach, v ktorých sa systém používa. Systém tak možno nastaviť na prevádzku počas určitého časového obdobia.

Pravidelná kontrola centralizovaného HRV systému DUCO je kľúčom k zaisteniu jeho spoľahlivosti a dlhej životnosti. Môže to zahŕňať čistenie vetracích otvorov DucoVents, výmenu filtrov a kontrolu tesnenia či iných problémov.

Zároveň je dôležité udržiavať vetracie otvory na prívod a odvod vzduchu bez prekážok a pravidelne kontrolovať indikátor výmeny filtrov, aby ste sa uistili, že filtre nie sú upchaté a je potrebné ich vymeniť.

Okrem toho je potrebné pravidelne kontrolovať prúdenie vzduchu a teplotu v rôznych miestnostiach doma či v kancelárii s cieľom zabezpečiť rovnomernú distribúciu čerstvého vzduchu do celej budovy.

Vetrací systém umožňuje zlepšiť kvalitu vzduchu viacerými významnými spôsobmi.

Privádza dovnútra čerstvý vzduch, a zároveň odvádza vydýchaný vzduch z interiéru. Tento proces sa nazýva „výmena vzduchu“. Odstraňuje a riedi znečistenie vzduchu, alergény a iné znečisťujúce látky.

1) Vetracie otvory: Vetrací systém používa na cirkuláciu čerstvého vzduchu v celej budove kombináciu prívodných a odvodných ventilátorov DucoVents. Čerstvý vzduch potom distribuuje pomocou HEPA filtrov. Filtrujú, a tým neutralizujú vzduch v interiéri, čím vytvárajú zdravší a čistejší vzduch na dýchanie.

2) Zmiernenie príznakov alergie a astmy: Vetrací systém odstraňuje zo vzduchu častice a pomáha tak zmierniť príznaky alergie a astmy.

3) Redukovanie zápachov: Pri každodenných činnostiach, ako je napríklad varenie, vznikajú nežiaduce pachy. Vetrací systém prispieva k ich odstráneniu a spríjemňuje tak prostredie, v ktorom žijete.

4) Zvýšenie komfortu: Vetrací systém pomáha vytvoriť pohodlnejší a príjemnejší obytný alebo pracovný priestor. Odstraňuje znečisťujúce častice, zápach a alergény, čím vytvára čistejšie a bezpečnejšie prostredie pre váš život.

Nedostatočné vetranie má nepriaznivý vplyv na váš domov aj na vaše zdravie. V zle vetraných domoch sa môže hromadiť vlhkosť, čo vedie k vzniku plesní a zatuchnutiu v sadrokartóne alebo v iných stavebných materiáloch. Hromadenie vlhkosti môže zapríčiniť aj poškodenie konštrukcie a vznik hnilobných procesov, ktoré môžu prilákať škodce a ďalšie zamorenie. V dôsledku toho môže nastať ďalší problém – prílišné zahrievanie alebo ochladzovanie budov vedúce k zvýšeniu spotreby energie, a tým aj k zvýšeniu nákladov. Hromadenie plesní, baktérií a zlá kvalita vzduchu môžu zapríčiniť aj dýchacie ťažkosti, alergie a únavu. Tieto problémy sú vzájomne prepojené a zlepšením vetrania pomáhame s ich riešením.

Riešenia na zlepšenie kvality vzduchu

Existuje veľa možností, ako vyriešiť zlú kvalitu vzduchu. Pomôžu vám prirodzené vetracie riešenia, ako je otváranie okien, vyhýbanie sa sviečkam alebo používaniu krbov. Najúčinnejšia je však inštalácia mechanického vetracieho systému. Ten predstavuje účinné a udržateľné riešenie na zlepšenie kvality vzduchu. Ak ho už máte nainštalovaný, výmena a čistenie filtrov vám prinesú značné výhody.

Účinný vetrací systém dokáže znížiť náklady na bývanie a domácnosť. Nižšie uvádzame štyri hlavné spôsoby, akými to dosiahne:

1) Úspora energie: S úsporou energie pomáha HRV systém (najvýraznejší spôsob úspory nákladov). Prenáša teplo z odvádzaného vzduchu do čerstvého vzduchu tak, aby sa zachovala stabilná teplota. Týmto spôsobom sa znižuje potreba kúrenia, čo šetrí náklady na energie.

2) Zníženie miery vykurovacieho a chladiaceho zaťaženia: Prísunom vonkajšieho vzduchu a odstránením vydýchaného vnútorného vzduchu pomáha vetrací systém znížiť mieru vykurovacieho a chladiaceho zaťaženia HVAC systému. Prispieva tým k predĺženiu životnosti HVAC zariadenia. A následne tiež k zníženiu nákladov na údržbu.

3) Zmiernenie príznakov alergie a astmy: Centralizovaný HRV systém Duco odstraňuje zo vzduchu škodlivé častice a výrazne tak pomáha zmierniť príznaky alergie a astmy.

4) Nízke náklady na údržbu: Systém Duco sa vyznačuje nízkymi nákladmi na údržbu a vďaka použitiu vysokokvalitných materiálov a modernej technológie aj odolnosťou a dlhou životnosťou.

Odborníci z inštalačnej firmy posúdia budovu a vyhodnotia náklady. Potom by mali zvážiť veľkosť budovy a počet jej obyvateľov, aby sa zabezpečil čo najbezpečnejší a najefektívnejší systém a proces inštalácie vetrania. Pred inštaláciou potrubia Ducoflex navrhnú vhodný systém vetrania prihliadnuc na stavebné predpisy a úpravy potrebné pre staršie nehnuteľnosti. Systém musí byť prístupný, aby sa dal pravidelne testovať a kontrolovať s cieľom vykonať údržbové či renovačné práce.

Inštalácia vetracieho systému vyžaduje niekoľko krokov:

1) Posudok: Odborník posúdi budovu, aby určil najvhodnejší typ vetracieho systému pre dané priestory. Musí prihliadať na faktory ako veľkosť budovy, počet obyvateľov a úroveň znečistenia vzduchu v oblasti.

2) Návrh: Ďalším krokom je vypracovanie návrhu vetracieho systému. Zahŕňa to usporiadanie potrubia Ducoflex, umiestnenie vetracích otvorov na prívod a odvod vzduchu a veľkosť a typ potrebného zariadenia.

3) Inštalácia: Inštalácia vetracieho systému zvyčajne začína zavedením potrubia Ducoflex. To sa potom pripojí k vetracím otvorom na prívod a odvod vzduchu, ktoré sú najčastejšie umiestnené na stenách alebo stropoch budov.

4) Testovanie: Po dokončení inštalácie odborník otestuje systém, aby sa ubezpečil, že funguje správne, že prúdenie vzduchu je vyvážené a že systém spĺňa stavebné predpisy.

5) Údržba: Každý vetrací systém vyžaduje pravidelnú kontrolu. Preto musíte zabezpečiť pravidelné prehliadky vášho systému inštalačným technikom.

Tvrdenia o účinnosti filtrácie elektrostatickými HEPA filtrami: ​

  • Hodnota 99,97 % predstavuje výkonnosť odstraňovania častíc filtrom a nie výkonnosť odstraňovania častíc pre celú miestnosť.
  • Životnosť filtra do jeho výmeny bola stanovená metódou testovania podľa štandardu asociácie japonských výrobcov elektrických zariadení JEM1467.

Čistička vzduchu Daikin nie je zdravotnícke zariadenie a nemá sa používať ako náhrada zdravotníckej alebo farmaceutickej liečby.