Skip to main content

Zistite, ako vám inštalácia tepelného čerpadla dokáže znížiť účty za energiu

Pri prechode z plynového kotla na tepelné čerpadlo na účely vykurovania a ohrevu vody sa počas nasledujúcich 10 rokov predpokladajú výrazné úspory energie. Tieto úspory by sa mali časom ešte zvýšiť. Simulácia od spoločnosti Daikin Europe, ktorá berie do úvahy budúce ceny energií a faktory ako európsky systém obchodovania s emisiami (ETS) či uhlíkovú daň, zdôrazňuje rastúce finančné výhody tepelných čerpadiel.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo si nainštalovať tepelné čerpadlo, je nižšia spotreba energie, ktorá vedie k zníženiu účtov za elektrinu a teda vyšším úsporám v domácnosti. Spoločnosť Daikin Europe vyhotovila simuláciu na predpovedanie budúcich cien energie v Európe, v ktorej zohľadnila historické dáta a faktory ako európsky systém obchodovania s emisiami (ETS) či budúcu uhlíkovú daň. Hoci tieto prognózy zahŕňajú určitú nepresnosť, poskytujú však solídny základ na vyhodnotenie potenciálnych úspor.

Hoci predpokladané ceny po roku 2032 sú mimo rozsahu tohto projektu, treba si všimnúť, že ETS a uhlíková daň budú po roku 2035 zohrávať čoraz väčšiu rolu pri zdražovaní fosílnych palív pre európske domácnosti.

Táto simulácia zahŕňala prípadovú štúdiu porovnávajúcu spotrebu energie u tepelného čerpadla a plynového kotla v domácnosti s vykurovacím dopytom 10 000 kWh ročne, čo je ekvivalentné spotrebe približne 1 100 m3 plynu. Tento scenár by zodpovedal novému domu s plochou 200 m2 alebo domu po stredne rozsiahlej renovácii s plochou 120 m2 s energetickou triedou E.

Výsledky štúdie naznačujú, že inštalácia tepelného čerpadla by mohla viesť k stabilným narastajúcim úsporám v priebehu predpovedaného 10-ročného obdobia s celkovými konečnými odhadovanými úsporami vo výške 2 602 €. Tieto úspory sa zvyšujú s narastajúcim rozdielom medzi cenou elektriny a zemného plynu.

Je dôležité poznamenať, že tieto predpoklady sú založené na aktuálnych trendoch a domnienkach vrátane zavedenia uhlíkovej dane od roku 2023 a postupného vyraďovania nekondenzačných kotlov. Hoci je budúcnosť energetického trhu nepredvídateľná, tieto simulácie poskytujú cenný prehľad o potenciálnych prínosoch tepelných čerpadiel.

Naše najpopulárnejšie tepelné čerpadlá vzduch-voda

Vysokoteplotné tepelné čerpadlo vzduch-voda
Vysokoteplotné tepelné čerpadlo vzduch-voda
Vysokoteplotné tepelné čerpadlo vzduch-voda

Porovnanie modelov (1)

Porovnanie modelov

Chcete spoznať celý sortiment tepelných čerpadiel vzduch-voda?

Prezrite si celý sortiment a nájdite model, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám a vášmu interiéru.

Ďalšie informácie o tepelných čerpadlách vzduch-voda

Nájdite odpovede na všetky otázky, ktoré môžete mať o tepelných čerpadlách vzduch-voda a o tom, ako ich môžete využiť.

Áno, tepelné čerpadlá možno pripojiť k starým alebo novým radiátorom.

Ak už vo svojej domácnosti radiátory máte, vysokoteplotné tepelné čerpadlá alebo hybridné tepelné čerpadlá (ak nahrádzate plynový kotol) k nim možno jednoducho pripojiť. Môžete tak použiť existujúce rozvody bez potreby výmeny radiátorov alebo vykonávania dodatočných prác.

Bežná životnosť tepelného čerpadla je zvyčajne 15 až 20 rokov. Závisí to však od viacerých faktorov. Napríklad od údržby. Aj keď tepelné čerpadlá vyžadujú minimálnu údržbu, každoročná kontrola vykonávaná inštalačnou firmou alebo servisným partnerom predlžuje ich životnosť.

Áno, tepelné čerpadlá možno používať na chladenie, ale závisí to od typu konvektorov, ktoré máte.

Najideálnejším konvektorom na chladenie pomocou nízko- alebo vysokoteplotných tepelných čerpadiel je konvektor tepelného čerpadla (nazývaný aj fan coil jednotka). Funguje podobne ako bežný radiátor, ale jeho výhodou je, že dokáže miestnosť vykúriť aj vychladiť.

Niektoré hybridné tepelné čerpadlá možno pripojiť k tepelným čerpadlám vzduch-vzduch (nazývaným aj klimatizácie), ktoré sú ďalším obľúbeným riešením na vykurovanie aj chladenie.

Väčšina tepelných čerpadiel pozostáva z vnútornej a vonkajšej jednotky. Každá jednotka počas prevádzky vydáva určitý hluk, ktorý sa vo všeobecnosti meria v decibeloch a jeho úroveň sa pohybuje od 0 dBA do 140 dBA.

Pri úrovniach hluku sa uvádzajú aj údaje pre úroveň akustického výkonu a úroveň akustického tlaku.

Akustický výkon je úroveň hluku meraná priamo pri zdroji.

Akustický tlak je úroveň hluku meraná v konkrétnej vzdialenosti od zdroja (zvyčajne 1,5 až 2 metre).

Vnútorné jednotky tepelných čerpadiel Daikin zvyčajne produkujú úroveň akustického tlaku okolo 30 dBA, čo je porovnateľné s ľudským šepotom.

Keďže sa vonkajšie jednotky dodávajú v širšej ponuke veľkostí, ich úrovne akustického tlaku sa pohybujú v rozmedzí 40 dBA až 62 dBA, čo je porovnateľné so zvukmi štebotu vtákov a rozhovoru ľudí.

Rôzne európske krajiny majú k dispozícii rôzne regulácie a dotácie (na národnej a regionálnej úrovni) na podporu kúpy a inštalácie tepelného čerpadla.

Keďže každá z krajín má svoje vlastné programy a výberové kritériá, odporúčame vám obrátiť sa na požadovaného inštalačného partnera spoločnosti Daikin, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. Tie môžete získať aj na webových stránkach vládnych inštitúcií.

Ak si chcete nechať poradiť, ktorý typ tepelného čerpadla je pre vašu domácnosť najvhodnejší, obráťte sa na inštalačného partnera spoločnosti Daikin, zamestnancov našej predajne, prípadne si pozrite náš navigátor pre rezidenčné riešenia.

Cena montáže tepelného čerpadla závisí od typu vybraného tepelného čerpadla a krajiny, v ktorej žijete.

Ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť cenu, sú rekonštrukčné alebo dodatočné stavebné práce (napríklad izolácia), ktoré je potrebné urobiť, plus cena práce inštalačnej firmy. Rôzne firmy si môžu účtovať rôznu cenu na základe svojich skúseností a odbornosti.

Tepelné čerpadlá nevyžadujú mimoriadnu starostlivosť. Odporúčame, aby ste si u inštalačnej firmy alebo poskytovateľa servisu dohodli každoročnú servisnú kontrolu. Budete tak mať istotu, že vaše tepelné čerpadlo funguje čo najefektívnejšie. Bežná servisná prehliadka zahŕňa niekoľko štandardných kontrol, ako aj dôkladné čistenie jednotky a filtrov.

Chcete zistiť všetko o tepelných čerpadlách vzduch-voda?

Prečítajte si všetky informácie o tepelných čerpadlách vzduch-voda, aby ste sa mohli správne rozhodnúť.

Spoznajte ďalšie riešenia pre domácnosti

V spoločnosti Daikin sme presvedčení, že dom sa stáva domovom vďaka pohodliu, starostlivosti a radosti zo spoločných chvíľ. Objavte naše riešenia, vďaka ktorým sa budete doma cítiť pohodlne.