Skip to main content

Všetci vieme, že klimatizácia slúži na chladenie, však? Áno, je to tak. Ale to je len časť pravdy.

Moderné klimatizačné systémy sú vlastne tepelné čerpadlá vzduch-vzduch, ktoré možno použiť aj na vykurovanie. Ako presne to však funguje? A aké sú výhody a nevýhody používania klimatizácie na vykurovanie? Dočítate sa to v tomto blogovom príspevku.

Klimatizácia ako systém vykurovania: príbeh Júlie a Dávida

Júlia a Dávid si kúpili samostatne stojaci dom postavený v 60. rokoch, ktorý dôkladne zrenovovali. Obytné izby aj spálne boli pôvodne vykurované elektrickým systémom. Nahradili ho úsporným a ľahko použiteľným tepelným čerpadlom vzduch-vzduch od spoločnosti Daikin. Dávid: „Pre tepelné čerpadlo vzduch-vzduch sme sa rozhodli rýchlo. Na jednej strane to bolo pre jeho mimoriadne nízku spotrebu energie, na druhej strane preto, že poskytuje vysokú úroveň pohodlia, napríklad rýchly reakčný čas a možnosť ohrevu aj chladenia. Izby sú v zime vyhriate do desiatich minút. V lete ich zasa dokážeme schladiť do pár minút.“ Na napájanie tepelného čerpadla elektrinou si dal pár na strechu nainštalovať solárne panely. „Vďaka solárnym panelom sme výrazne znížili naše náklady na vykurovanie a chladenie,“ dodávajú spokojne.

Vykurovanie a chladenie na základe chladného vzduchu

Klimatizačné systémy, ktoré dokážu chladiť aj ohrievať, voláme tiež tepelné čerpadlá. Prenášajú teplo z jedného prostredia do druhého pomocou chladiva. Inovatívne tepelné čerpadlá vzduch-vzduch predstavujú ekologický spôsob, ako dostať teplo zo vzduchu. V lete môžete pomocou klimatizácie chladiť miestnosti v dome. Teplo zvnútra sa vtedy vypúšťa von. V zime tento proces funguje opačným smerom. Tepelné čerpadlo vtedy odoberá teplo z vonkajšieho vzduchu (aj v prípade, že je vonku -15 °C) a vypúšťa ho do vnútorného vzduchu, čím ohrieva vašu domácnosť.

Výhody vykurovania pomocou klimatizácie

Ak sa rozhodnete kúpiť klimatizáciu, pravdepodobne budete chcieť, aby vedela viac než len chladiť a ohrievať vzduch. Moderné klimatizačné systémy dokážu vytvárať ideálnu klímu v interiéri. Tie najlepšie klimatizácie dokonca dokážu zo vzduchu filtrovať nezdravé alebo dráždivé častice, napríklad peľ. Takýto integrovaný systém má mnoho výhod: K jednej vonkajšej jednotke môžete pripojiť viac vnútorných jednotiek. Každú vnútornú jednotku potom ovládate samostatne, aby ste v každej miestnosti dosiahli optimálnu teplotu. Kompaktné tepelné čerpadlá sa jednoducho inštalujú. S inštaláciou nie je problém ani v prípade, že máte doma obmedzený priestor. Pokrokové technológie invertora a tepelného čerpadla zaisťujú optimálnu účinnosť a maximálnu úsporu energie. Vaša peňaženka si to všimne veľmi rýchlo. Klimatizácie sú dostupné v rôznych modeloch, napríklad ako nástenné alebo parapetné. Určite nájdete jednotku, ktorá dokonale splynie s vaším interiérom.

Nevýhody vykurovania pomocou klimatizácie

Ak renovujete, tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nemôžete pripojiť k existujúcim systémom vykurovania, ako sú radiátory alebo podlahové kúrenie. Ak si ich chcete ponechať, môžete ich skombinovať s tepelným čerpadlom vzduch-voda. Dôležité upozornenie: K jednej vonkajšej jednotke tepelného čerpadla vzduch-vzduch môžete pripojiť maximálne päť vnútorných jednotiek. Chcete chladiť alebo vyhrievať viac miestností? V tom prípade zvážte iný systém tepelného čerpadla, napríklad tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Koľko stojí klimatizácia s funkciou vykurovania?

Cena klimatizácie, ktorá dokáže chladiť aj vykurovať, závisí od mnohých rôznych faktorov, ako sú napríklad počet vnútorných jednotiek, typ vnútornej jednotky, kapacita, možnosti atď. Podrobnú cenovú ponuku vám poskytne inštalačná firma vo vašej oblasti. Tip: Ak renovujete a chcete si nechať nainštalovať tepelné čerpadlo, môžete mať nárok na dotáciu.

Naše najpopulárnejšie klimatizácie

Dostupné farby
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
Dostupné farby
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

Porovnanie modelov (1)

Porovnanie modelov

Chcete spoznať celý sortiment klimatizácií?

Prezrite si celý sortiment a nájdite model, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám a vášmu interiéru.

Ďalšie informácie o tepelných čerpadlách vzduch-vzduch

Nájdite odpovede na všetky otázky, ktoré môžete mať o klimatizáciách a o tom, ako ich môžete využiť.

Vnútorná jednotka tepelného čerpadla vzduch-vzduch je tá súčasť systému tepelného čerpadla vzduch-vzduch, ktorá je umiestnená v domácnosti a zabezpečuje tepelne upravený vzduch v priestore.

Výber vnútornej jednotky tepelného čerpadla vzduch-vzduch závisí od vašich konkrétnych potrieb, ale je dôležité pochopiť, ako systém funguje ako celok. Existujú rôzne systémy tepelných čerpadiel vzduch-vzduch (známych aj ako klimatizácie), pričom každý má svoje vlastné jedinečné charakteristiky. Jedným z najobľúbenejších typov používaných v domácnostiach je split systém, ktorý je rozdelený na dve jednotky: jednu vnútornú a druhú vonkajšiu. Pri vykurovaní vonkajšia jednotka odoberá teplo z vonkajšieho vzduchu a odovzdáva ho dovnútra prostredníctvom vnútornej jednotky, alebo naopak, keď váš domov chladí.


Existujú tri typy vnútorných jednotiek tepelného čerpadla vzduch-vzduch:

Nástenné jednotky

Nástenné modely (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a farbách, aby zapadli do vášho interiéru.

Parapetné jednotky

Parapetné modely (parapetná jednotka Perfera) sú kompaktné klimatizácie, ktoré sa dokonale hodia pod okenný parapet alebo do miestnosti s obmedzenou výškou.

Kanálové jednotky

Kanálové jednotky. Ak nechcete mať viditeľnú vnútornú jednotku, skryté tepelné čerpadlo vzduch-vzduch sa dá nainštalovať do podhľadov alebo falošných stien.

Vnútorná jednotka tepelného čerpadla vzduch-vzduch je tá súčasť systému tepelného čerpadla vzduch-vzduch, ktorá je umiestnená v domácnosti a zabezpečuje tepelne upravený vzduch v priestore.

Výber vnútornej jednotky tepelného čerpadla vzduch-vzduch závisí od vašich konkrétnych potrieb, ale je dôležité pochopiť, ako systém funguje ako celok. Existujú rôzne systémy tepelných čerpadiel vzduch-vzduch (známych aj ako klimatizácie), pričom každý má svoje vlastné jedinečné charakteristiky. Jedným z najobľúbenejších typov používaných v domácnostiach je split systém, ktorý je rozdelený na dve jednotky: jednu vnútornú a druhú vonkajšiu. Pri vykurovaní vonkajšia jednotka odoberá teplo z vonkajšieho vzduchu a odovzdáva ho dovnútra prostredníctvom vnútornej jednotky, alebo naopak, keď váš domov chladí.


Existujú tri typy vnútorných jednotiek tepelného čerpadla vzduch-vzduch:

Nástenné jednotky

Nástenné modely (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a farbách, aby zapadli do vášho interiéru.

Parapetné jednotky

Parapetné modely (parapetná jednotka Perfera) sú kompaktné klimatizácie, ktoré sa dokonale hodia pod okenný parapet alebo do miestnosti s obmedzenou výškou.

Kanálové jednotky

Kanálové jednotky. Ak nechcete mať viditeľnú vnútornú jednotku, skryté tepelné čerpadlo vzduch-vzduch sa dá nainštalovať do podhľadov alebo falošných stien.

Áno, a ak rekonštruujete svoju nehnuteľnosť a prejdete na obnoviteľné klimatizačné zariadenie, nielenže tým zvýšite jej hodnotu, ale budete tiež šetrní k prírode a svojej peňaženke. Tepelné čerpadlá je možné nainštalovať takmer do každej domácnosti. Je však potrebné zvážiť niekoľko faktorov, najmä čo sa týka izolácie. Na to, aby tepelné čerpadlo fungovalo čo najefektívnejšie, musí byť vaša domácnosť dobre zaizolovaná, aby sa v čo najväčšej miere zabránilo tepelným stratám. Kvalifikovaný kúrenár vám môže poradiť, čo je potrebné urobiť vo vašom dome, aby bol vhodný pre systém tepelného čerpadla. Môže ísť napríklad o modernizáciu izolácie fasády a strechy. Taktiež je potrebné zvážiť umiestnenie. Vonkajšiu jednotku je potrebné nainštalovať v exteriéri a mala by byť na mieste, kde sa ľahko dostanete, ak ju budete chcieť vyčistiť, upraviť jej nastavenia alebo ak bude potrebný servis tepelného čerpadla.

Áno, tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (nazývané aj klimatizácia) môže vašej domácnosti poskytovať aj teplú pitnú vodu. Daikin riešenie Multi+ dokáže prostredníctvom jedného systému zabezpečovať vykurovanie, chladenie aj ohrev vody. Možno ho pripojiť až k trom jednotkám a jednému zásobníku teplej pitnej vody. Je kompatibilný s 90 aj 120 litrovými zásobníkmi a širokou škálou vnútorných jednotiek, vďaka čomu poskytuje bezkonkurenčnú flexibilitu. Naše Multi+ riešenie je vybavené intuitívnym fulltextovým displejom na zásobníku teplej pitnej vody, prostredníctvom ktorého možno sledovať a upravovať všetky nastavenia vrátane rozvrhov a teploty vody.

Tepelné čerpadlá vzduch-vzduch (nazývané aj klimatizácie) značky Daikin vám môžu priniesť úľavu od vašich alergií. Alergény sa totiž zachytávajú vo filtri tepelného čerpadla, čím sa zlepšuje kvalita vzduchu, ktorý dýchate. Naše tepelné čerpadlá vzduch-vzduch vás nielen zahrejú a schladia, ale navyše z vášho priestoru odstraňujú znečisťujúce látky, peľ a pevné častice.

Niektoré jednotky Daikin sú tiež vybavené technológiou Flash Streamer a rôznymi filtrami, ako napríklad titánovo - apatitový dezodorizačný filter alebo strieborný filter na odstraňovanie alergénov, ktoré dokážu rýchlo a účinne znižovať množstvo znečisťujúcich látok vo vzduchu.

Nie! Okrem toho, naše tepelné čerpadlá vzduch-vzduch (nazývané aj klimatizácie) môžu zmierňovať príznaky alergie. Spoločnosť Daikin integruje do všetkých svojich klimatizačných jednotiek viacero filtrov: titánové dezodorizačné filtre, strieborné alergénové filtre či filtre flash streamer na odstraňovanie čiastočiek prachu a zachytávanie baktérií. Pri správnej údržbe klimatizácie a jej pravidelnom čistení zabezpečia tieto filtre čistejší a zdravší vzduch pre každého, kto ho dýcha.

Aby vaše tepelné čerpadlo fungovalo tak, ako má, je nevyhnutné, aby bol systém správne nainštalovaný. Inštaláciu by mal vykonávať len autorizovaný technik, a to na vhodnom mieste. Povrch musí byť dostatočne pevný, aby vydržal hmotnosť a vibrácie jednotky, a musí byť tiež dostatok priestoru na prúdenie vzduchu a na pripojenie potrubí a napájacích káblov. Akékoľvek rastliny alebo kríky, ktoré sa môžu nachádzať v blízkosti tepelného čerpadla, by mali byť vzdialené aspoň jeden meter a mali by sa pravidelne strihať. Čerpadlo by malo byť tiež nainštalované na mieste, ktoré je ľahko prístupné pre servis a inú všeobecnú údržbu.

Často sa nás pýtajú, prečo nemôžeme tepelné čerpadlo umiestniť dovnútra. Nemohlo by byť umiestnené v podkroví alebo zimnej záhrade? Odpoveď na túto otázku je „nie”. Dôvodom je, že po niekoľkých hodinách tepelné čerpadlo odoberie všetko teplo zo zachyteného vzduchu, čím sa tento priestor účinne zmení na mrazničku. Preto tepelné čerpadlá vzduch-vzduch potrebujú prístup k voľne prúdiacemu vonkajšiemu vzduchu.

Odporúčame, aby servis vykonával kvalifikovaný technik raz ročne. Plánované servisné prehliadky, pravidelné údržbové kontroly a rutinné čistenie systému predĺžia jeho životnosť a zachovajú jeho energetickú účinnosť.

Tu je niekoľko znakov, že vaše tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (nazývané aj klimatizácia) vyžaduje okamžitú údržbu:

Ak klimatizácia vydáva silnejší hluk než zvyčajne, môže mať zanesené filtre. Vyčistite jednotku tak, že vysajete prach vysávačom. Ak zvýšený hluk pretrváva alebo počujete klokotavý zvuk, môže ísť o mechanický problém. V takom prípade by sa mal prísť na jednotku pozrieť kvalifikovaný technik.

Chcete zistiť všetko o klimatizáciách?

Prečítajte si všetky informácie o klimatizáciách, aby ste sa mohli správne rozhodnúť.

Spoznajte ďalšie riešenia pre domácnosti

V spoločnosti Daikin sme presvedčení, že dom sa stáva domovom vďaka pohodliu, starostlivosti a radosti zo spoločných chvíľ. Objavte naše riešenia, vďaka ktorým sa budete doma cítiť pohodlne.